レール取付可能シェルフ、エンクロージャーフレーム用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/15221_HangingShelf_3.jpg)
- Shelf Can be Mounted to T-Slots in 50 mm or 75 mm Rails
- Compatible with LFE1220 and LFE1220W Enclosure Frames
- Slots on Shelf Assist with Airflow
LFES1
Rail-Mountable Shelf for Enclosure Frames
Application Idea
The LFES1 Hanging Shelf can be mounted to the T-slots in the rails that support the ceiling of an LFE1220 Enclosure Frame.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LFE_Shelf_Stacked_A3-200.jpg)
Click to Enlarge
複数枚設置したハンギングシェルフLFES1
General Specifications | |
---|---|
Maximum Loada | 70.0 kg (154.0 lbs) |
Shelf Dimensions (W x L) | 350.0 mm x 1175.0 mm (13.78" x 46.26") |
Shelf Weightb | 6.74 kg (14.83 lbs) |
Shelf Hanging Heightc | 403.0 mm (15.87") |
特長
- 50 mmまたは75 mmレールのTスロットに取り付け可能
- 当社のエンクロージャーフレームLFE1220(W)にも設置可能
- 複数の棚を設置可能
ハンギングシェルフLFES1は、当社のエンクロージャーフレームLFE1220(W)などの50 mmまたは75 mm XEシリーズコンストラクションレールで構築されたシステムに取り付け可能です。棚のパネルは空気が流れやすいよう多数のスロット穴(網状)があります。棚を取り付けるには、付属の取付け具を使用してハンギングフレームの上部のバーを、50 mmまたは75 mmレールのTスロット(隣り合う2箇所)に接続します。棚の縦のスペースは403.0 mm(棚面からクロスバーの上部まで)で、付属の縦のハンギングバーを長さの異なる25 mmレールに交換することで高さの変更は可能です。収納スペースを追加したい場合には、右の写真のように複数の棚を設置することができます。
50 mm & 75 mm Construction Rail Accessories | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 mm Rails | 75 mm Rails | T-Nuts and Screws | Right-Angle Mounting | Mounting Feet | Rail Joiners | Channel Insert | Hanging Shelf |
Physical Properties of 25, 50, & 75 mm Rails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rail Size | 25 mm x 25 mm | 50 mm x 50 mm | 50 mm x 75 mm | 75 mm x 75 mm | |
Rail Cross Section | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mass/Length | 0.811 kg/m | 2.227 kg/m | 2.959 kg/m | 3.690 kg/m | |
Cross-Sectional Area | 3.13 cm2 | 8.25 cm2 | 10.96 cm2 | 13.67 cm2 | |
Second Moment of Areaa | X-Axis | 1.68 cm4 | 23.9 cm4 | 33.9 cm4 | 96.4 cm4 |
Y-Axis | 1.68 cm4 | 24.2 cm4 | 70.0 cm4 | 97.1 cm4 | |
Aluminum Alloy | 6000 Series | 6063-T6 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |