30 mmケージシステム用U型ベンチ
- Ideal For Introducing Optomechanics Within A Rigid Cage Assembly
- Generous Array of 1/4"-20 (M6 x 1.0) and 8-32 (M4 x 0.7) Tapped Holes
- SM1 (1.035"-40) Threaded Holes at Interface Ends
CBB1
SM1 (1.035"-40)
Threads
Standard 30 mm Cage
Mounting Pattern
Application Idea
Please Wait
特長
- 標準的な30 mmケージシステムに対応
- 両端にSM1タップ穴
- 丈夫な単体構造でシステムのアライメントを維持
- 様々な光学部品をケージ構造の長さ方向で使うために必要な空間を提供
ケージシステム用U型ベンチCBB1/Mを使用して、標準的な30 mmケージアセンブリ内やØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブのセットアップ内に取付け用タップ穴を追加できます。多数のM6 x 1.0およびM4 x 0.7タップ穴により、標準のケージロッド内では不可能な小型の光学アセンブリをU型ベンチ内で柔軟に構築できます。単体のアルミニウムから精密機械加工されているため、高い安定性でシステム全体のアライメントを維持できます。両端には標準のSM1ネジ付きタップ穴が付いているので、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブのような光学マウント部品に対応します。 ケージロッド用の貫通穴の側面には、2.0 mm六角穴付きM4 x 0.7ロック用止めネジがあります。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Michael Levin
 (posted 2020-08-26 03:10:01.13) What is the difference between the new CCB1 and the obsolete CB1? YLohia
 (posted 2020-08-26 10:51:05.0) Hello Michael, thank you for contacting Thorlabs. The 4-40 cup-tip setscrews were changed to M4 x 0.7 cone-tip screws. This increases drive size from 0.050” to 5/64” (2 mm). It makes it less likely for users to accidentally strip screw threads in cage plate and also improves resistance to shifting the cage plates when locking/unlocking. Farhad Akhoundi
 (posted 2020-03-10 17:11:54.353) It would be great if you make the same component with shorter length. For example 20 to 30 mm length YLohia
 (posted 2020-03-11 03:10:31.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have posted your request on our internal engineering forum for further consideration as a future product. schoenbp
 (posted 2016-10-19 07:32:21.397) Are those CB1/M U-Benches available with custom lengths?
This would allow for mounting them to xyz-translation stages sturdily and implement a variety of collimation/focusing optical elements in between. jlow
 (posted 2016-10-19 02:14:24.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can make this with custom length. I will contact you directly about this. |