溶融石英製バイアル、分光用
- Fused Silica Vial with 1.5 mL or 5 mL Sample Capacity
- Low Background Signal when Used in Raman Applications
- Screw-On Cap with PTFE Septum to Prevent Sample Contamination
VFS1512
1.5 mL, Ø12 mm
VFS5021
5 mL, Ø20.5 mm
Please Wait
溶融石英製バイアルとしてVFS1512およびVFS5021の2種類をご用意しています。それぞれの液体サンプルに対する容量は1.5 mLおよび5 mLです。バックグラウンド信号の小さな溶融石英製のバイアルであるため、測定感度を向上させることができ、ラマン分光法で使用するのに適しています。また、溶融石英は紫外(UV)から近赤外(NIR)までの広い透過帯域を有するため、これらのバイアルは他の様々な分光法にもご使用いただけます。
どちらのバイアルにもキャップが付属しており、バイアル本体上部のネジ部分に取付けられます。キャップを完全にねじ込んだ状態であれば、キャップに取付けられているPTFE製のセプタムにより、サンプルは環境による汚染から保護されます。
これらのバイアルは、両方ともRASPシリーズ分光器用のサンプルアクセサリーキットRASPA1に含まれており、キットのコンテナーホルダにセットして使用することができます(右写真参照)。これらのバイアルは、キットRAPSA1の交換用部品としてご購入いただくことも、あるいはカスタム仕様のラマン分光システム用として個別にご購入いただくことも可能です。
Posted Comments: | |
Baptiste Nicolet
 (posted 2024-02-22 16:06:30.293) Hello,
I am looking for vials for an application where the roundness and the concentricity of the vial are particularly important (The vial would be integrated in an optical setup). Would this product provide sufficient accuracy for this application ? What are the tolerances on the fabrication of this vial ?
Thank you,
Baptiste hchow
 (posted 2024-02-23 11:15:19.0) Dear Mr. Nicolet, thank you for your enquiry. I will personally reach out to you to provide you the answers you are looking for. Thank you. |