オブストラクションターゲット、フル開口タイプ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/16113_FA_Obstruction_Targets_1.jpg)
- Low-Reflectivity Chrome Targets: Ø50 µm - Ø2500 µm
- Chrome OD ≥2.5 for the 400 - 1050 nm Wavelength Range
- Ø1" Soda Lime Glass Substrates
- >Ø22.86 mm Clear Aperture
R1D50P
Ø50 µm
Obstruction Target
R1D500P
Ø500 µm Obstruction Target
R1D2500P
Ø2500 µm Obstruction Target
Related Items
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
General Specifications | |
---|---|
Substrate | Soda-Lime-Glass |
Substrate Thickness | 1.5 ± 0.2 mm |
Substrate Diameter | 25.4 +0.0 / -0.1 mm |
Clear Aperture | > 22.86 mm |
Obstruction Centration Tolerancea | ±0.2 mm |
Chrome Optical Density (OD) | ≥ 2.5 (400 - 1050 nm) |
Transmitted Wavefront Error | < λ @ 633 nm |
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig |
特長
- 低反射クロムのオブストラクションターゲット:Ø50 µm~Ø2500 µm
- オブストラクションはØ25.4 mmのソーダライムガラス基板の中心に配置
- クロムの光学濃度(OD): ≥2.5(400~1050 nm)
- 有効径:>Ø22.86 mm
当社のフル開口オブストラクションターゲットは、低反射クロムのオブストラクションがソーダライムガラス基板の中央に配置されています。オブストラクションの外側はフル開口になっており、その有効径はØ22.86 mm以上です。ゼロオーダービームのブロック、迷光の調査、暗視野顕微鏡、位相イメージングなどの用途にご使用いただけます。
ポジティブオブストラクションは低反射(ARコーティング付き)クロムで構成されており、不透明なクロムターゲットからの後方反射を低減し、結像コントラストを向上させます。ARコーティングにより、300~500 nmにおけるターゲットからの反射光は10%未満になります。さらに広い波長範囲にわたるARコーティングのデータは「グラフ」タブをご覧ください。このクロムターゲットの光学濃度(OD)は、400~1050 nmにおいて2.5以上です。
ターゲットはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)用の光学マウントに取付けられます。XYまたはXYZ軸に沿ってターゲットを精密にアライメントするときには、移動マウントをご利用いただけます。
Item # | R1D50P | R1D100P | R1D200P | R1D300P | R1D400P | R1D500P | R1D1000P | R1D1500P | R1D2000P | R1D2500P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstruction Diameter | Ø50 µm | Ø100 µm | Ø200 µm | Ø300 µm | Ø400 µm | Ø500 µm | Ø1000 µm | Ø1500 µm | Ø2000 µm | Ø2500 µm |
Obstruction Diameter Tolerance | ±2 µm | ±5 µm | ±10 µm | ±15 µm | ±20 µm |
![Substrates Spectra](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FA_Obstruction_Targets_Reflectance_A1-400.gif)
Click to Enlarge
ターゲットのデータはこちらからダウンロードいただけます。
このグラフは低反射クロム(青い線)とソーダライムガラス(赤い線)の反射率のスペクトル特性を示しています。ソーダライムガラスの反射率のデータには、基板の前面と背面の両方から戻る反射光が含まれています。300~500 nmの範囲では、低反射クロムのポジティブオブストラクションターゲットの反射率は10%未満です。
Posted Comments: | |
Ian Oldenburg
 (posted 2023-10-23 16:39:19.78) Can you make these full apperature obstruction targets on a 2inch optic? cdolbashian
 (posted 2023-10-27 04:46:42.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. We indeed can make such an obstruction. I have contacted you directly to gather some more information regarding specifications of your custom. |