Z軸移動マウント


  • Translate Ø1" Optics Along Optical Axis
  • 30 mm Cage Compatible or Post Mountable Options
  • SM1-Threaded (1.035"-40) Optic Cell

SM1ZP

Post-Mountable Z-Axis Translation Mount

SM1ZA

Cage-Compatible Z-Axis Translation Mount

Related Items


Please Wait

当社では、光軸に沿って光学部品を高精度に位置決めするためのZ軸移動マウントを2タイプご用意しています。これらの移動マウントにはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を直接取り付けたり、あるいはSM1外ネジ付きのレンズチューブ内にマウントしてから取り付けたりすることができます。

SM1ZAには4つの貫通穴があり、当社の30 mmケージシステムに適合しています。一方、SM1ZP/Mの側面にはM4タップ穴、底面にはM4とM6のタップ穴が付いているので、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに取り付けることが可能です。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


Figure 14A  ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2025-01-09 10:41:44.95)
Dear Thorlabs, We need to motorize the SM1ZA and we want to make a custom solution since there is no on-shelf availibiilty for a motor for the moment. Therefore, we want to change the micrometer from the knurled knob to the brass part : can you provide what the thread of the brass part into the mount is ? Best regards,
jdelia  (posted 2025-01-09 03:15:04.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The brass adjuster nut has internal 3/16"-100 threads and external M11 x 0.5 threads.
Ognjen Markovic  (posted 2024-02-13 14:02:26.073)
Dear Thorlabs, In our lab, sometimes it is very useful to mount the SM1ZA such that the micrometer adjuster is on the top. In this configuration, the micrometer notch is not visible. Ideally there would be another micrometer notch on the other side, or even a full micrometer scale around the circumference of the adjuster, to allow seeing micrometer movements when SM1ZA is oriented either way. Additionally, it would be great to be able to lock the micrometer in a particular position with a locking screw. All the best, -- Ognjen Markovic
jdelia  (posted 2024-02-14 02:28:58.0)
Thank you for reaching out, Ognjen! These are both good ideas, and I would be happy to forward them along to our design engineers via our internal suggestion forum. I have additionally reached out to you directly to discuss your application.
user  (posted 2023-07-04 10:52:35.607)
It would be great to have a Z-Axis Translation Mount similar to the SM1ZA available also for the 60 mm cage system (with corresponding SM2 threading). Using various adapters in order to fit larger components onto the SM1ZA makes for an unstable system.
jdelia  (posted 2023-07-05 01:59:44.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for providing this valuable feedback. While this is unfortunately not something we currently offer, I can certainly forward along your request to our design engineers via our internal suggestion forum for consideration as a future product.
Ross Finlay  (posted 2022-03-22 01:10:20.803)
The Cage mount micrometer has no linear scale ??? Currently I count 22 turns back from the hard stop to record an absolute focus position, but I am thinking of scribing a line at my focus position. Hey, I can't include a pic?
jdelia  (posted 2022-03-24 11:08:36.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While the SM1ZA does allow you to read the position of an optic for a total travel of 50 um/revolution with an accuracy of 1 um, it unfortunately does not feature a linear scale and we do not have any other options for micrometers that could be used with it. However, we do offer the CT1 z-axis stage for 30 mm cage systems, which may be closer to what you need. I have contacted you directly to discuss your application.
MICHAEL Novik  (posted 2022-01-10 04:10:30.537)
hello what is the accuracy tilt during movent along the Z axis? all our movement should be 0.7mm what is the angle that we can have?
jgreschler  (posted 2022-01-26 03:17:24.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. Unfortunately this is not a parameter we are able to specify. To request other specifications that are not published on the website you can contact Thorlabs Technical Support at techsupport@thorlabs.com.
YOGESHWAR KALE  (posted 2019-10-03 10:29:52.463)
Hi, We are the regular customers of ThorLabs. We had number of SM1Z in our lab. Do you have any 'non-magnetic' equivalent of it. If yes we need it asap. Thanks. Best, Dr. Y Kale
YLohia  (posted 2019-10-03 11:51:34.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. I will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this customization.
Emma Deist  (posted 2019-08-21 12:44:32.797)
It would be awesome if this featured a tapped 8-32 hole on the edge of the cage plate opposite the translation knob - this way it could be post-mounted and caged in at the same time. Thanks for your consideration.
YLohia  (posted 2019-08-23 10:10:58.0)
Hello, thank you for your feedback! The post tap cannot be located right below the optic mount as that is the section that translates in the Z axis. The post tap will have to be located off to the side of the SM1Z bottom surface. I have posted this idea in our internal engineering forum for further consideration.
adam.wexler  (posted 2018-10-04 12:22:09.48)
Please send me a quote for the SM1ZP/M with PIAK10 and piezo controller cube with power supply. (complete system) Thank you!
YLohia  (posted 2018-10-04 08:58:01.0)
Customers based in the Netherlands can request quotes for stock items by emailing our German office's sales team at sales.de@thorlabs.com. One of our sales reps will reach out to you directly.
brad.clay  (posted 2018-01-25 14:00:25.32)
Is it possible to replace the micrometer on the SM1Z with a PIAK10? Can this be accomplished in the field or would this be a special part?
tfrisch  (posted 2018-01-26 02:39:41.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We have offered the SM1Z with a PIAK10 in the past, but I would not recommend modifying a unit in the field. I will reach out to you with a quote.
cbrideau  (posted 2015-08-18 15:58:11.947)
I would love to see a version of this for SM05 in the 16mm cage system. SM05 is often a better form-factor for fiber coupling, and a small Z-translator would be handy for collimation/focusing.
besembeson  (posted 2015-09-25 11:43:07.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback, which will be reviewed.
user  (posted 2015-03-13 10:41:32.65)
What is the weight of the SM1Z?
myanakas  (posted 2015-03-13 03:19:37.0)
Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. The weight of the SM1Z Is approximately 0.10 kg (0.22 lbs). This can be found in the Auto CAD PDF drawing, which can be found by clicking on the red "Docs" icon next to the part number. Within this drawing the approximate weight field is in the bottom right corner.
leonhard.neuhaus  (posted 2014-09-01 14:17:51.283)
Can I use a motorized actuator for this stage? If so, which one? Will this stage work in a cryogenic 4K environment?
cdaly  (posted 2014-09-04 09:50:35.0)
Response from Chris at Thorlabs: There is not a motorized actuator which can be mounted in the SM1Z at this time. For motorized Z-axis translation, the CT1 cage translation stage can be used with a Z812B DC servo actuator. I'm afraid neither one of these stages nor the actuator would be able to be used down at 4 Kelvin though.
zolotavin  (posted 2014-03-25 00:16:27.517)
We are planning to mount a heavy optical objective in the vertical position. Is there a preferred orientation of the stage (knob up or down)? Thank you, Pavlo
cdaly  (posted 2014-03-25 11:43:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: While I can't recommend putting too heavy a load on this mount, if you must, definitely position the stage knob down.
martin.dury  (posted 2013-03-08 05:38:47.767)
I would like to use one of these on a system that comprises of both your 30 mm and 60 mm cage system. Unfortunately, the adjustment knob gets in the way of the 60 mm cage system, so that I cannot use it. It would be great if you could design this so that the adjustment is in a more central position, then this could be used on set uss that comprise of both your 30 mm and 60 mm cage system.
jlow  (posted 2013-04-01 12:03:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. This would require us to totally redesign the current SM1Z. We will look into the possibility of doing this. I will get in contact with you directly to discuss about your application.
syim  (posted 2013-03-06 15:19:52.387)
I would like to use the SM1Z on the horizontal plane. In that case, can I load somewhat heavy optics such as a microscope objective on the SM1Z? Please, advise me. Thank you.
cdaly  (posted 2013-03-07 10:53:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback. A microscope objective should not be an issue for this stage in the vertical configuration. It can handle the weight of this easily.
jlow  (posted 2013-01-14 14:00:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your suggestion on improving this product. We will look into the possibility of implementing a post mountable solution
h.bernien  (posted 2013-01-03 09:57:32.597)
regarding the SM1Z translation stage: It would be a great feature if this stage also had a M4 thread (for example on the top side) so that it can be mounted directly on a post. This would be a very nice additional feature.
todd.hastings  (posted 2012-06-14 11:04:50.0)
Can the standard actuator be replaced with a motorized actuator? If so, what barrel size is appropriate?
jjurado  (posted 2011-04-14 16:04:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to last poster: Thank you very much for contacting us. It is certainly feasible to modify the current design of the SM1Z in order to integrate a smaller actuator. Please contact us at techsupport@thorlabs.com for discussing the requirements of your application.
user  (posted 2011-04-14 07:11:35.0)
can sm1Z have a smaller actuator. Maybe adjustable with an allen key?

Z軸移動マウント、30 mmケージシステム対応



  • 30 mmケージシステムに取付け可能
  • 厚さ7.1 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をマウント
  • フレクシャ設計による2.0 mmの移動距離
  • 1 µm毎の目盛り付きアクチュエーターノブ
  • SM1内ネジ付きで、当社のSM1レンズチューブを取付け可能

当社の移動マウントSM1ZAは、30 mmケージシステムにおいて再現性に優れたZ軸方向の移動が可能です。付属の2個の固定リングSM1RRを用いて、厚さ7.1 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を固定できます。これにより、ケージシステム内のファイバのアライメントや空間フィルタなどにおいて焦点調整が可能です。また、光軸に沿った精密調整が必要な用途にもお使いいただけます。

レンズキャリッジはSM1内ネジ付きで、1 µm毎の目盛りが付いた精密マイクロメーターアクチュエータで移動します。このマイクロメータは刻み目付きノブによって操作できます。 粗動はSM1ZAを30 mmケージアセンブリのロッドに沿ってスライドさせて行います。マウントの位置を決めたら、4本のM4 x 0.7止めネジ(セットスクリュ、2.0 mm六角)でケージロッドにしっかり固定します。キャリッジの内ネジにSM1レンズチューブを付けて、SM1ZAに厚みのある光学素子を取り付けることもできます。

光軸に沿って更に大きな移動量を必要とするケージアセンブリには、最大移動量13 mmのステージCT1B/Mもご用意しています。

Item #Optic Size AccommodatedMaximum Optic ThicknessTravelTravel per RevolutionOptic MountingMounting
SM1ZAØ1"0.28" (7.1 mm)2.0 mm (0.08")50 μm/rev2 SM1RR Retaining Rings
SM1 (1.035"-40) Thread
Through Holes with Side-Located
Locking Screws for 30 mm Cage System
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1ZA Support Documentation
SM1ZAZ軸移動マウント、30 mmケージシステム対応
¥32,279
Today

Z軸移動マウント、ポスト取付け可能


Click for Details
Figure 560B  SM1ZP(/M)側面の#8-32タップ穴を使用したØ1/2インチポストの取り付け

Click to Enlarge
Figure 560A  SM1ZP(/M)底部の1/4"-20タップ穴を使用したØ1インチポストの取り付け
  • M4およびM6タップ穴でポストに取付け可能
  • 厚さ7.1 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をマウント
  • フレクシャ設計による2.0 mmの移動距離
  • 1 µm毎の目盛り付きアクチュエーターノブ
  • SM1内ネジ付きで、当社のSM1レンズチューブに取付け可能

当社の移動マウントSM1ZP/Mは、フレクシャ機構による再現性に優れたZ軸移動が可能です。付属の2個の固定リングSM1RRを用いて厚さ7.1 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を固定できます。これにより、ファイバのアライメントや空間フィルタなどにおける焦点調整が可能です。

レンズキャリッジはSM1内ネジ付きで、1 µm毎の目盛りが付いた精密マイクロメーターアクチュエータで移動します。このマイクロメータは刻み目付きノブまたは2 mm六角レンチによって操作できます。キャリッジの内ネジにSM1レンズチューブを付けて、SM1ZP/Mに厚みのある光学素子を取り付けることもできます(Figure 560A参照)。ポスト上部からレンズキャリッジの中心までの距離は、ポストを底部に取り付ける場合は50.0 mmとなり、側面に取り付ける場合は17.1 mmとなります。

このマウントの底部には3個のM4タップ穴と2個のM6タップ穴、側面には2個のM4タップ穴があり、これによりすべてのØ12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けることができます(Figure 560Aと560B参照)。

Item #Optic Size AccomodatedMaximum Optic ThicknessTravelTravel per RevolutionOptic MountingMounting
SM1ZP(/M)Ø1"0.28" (7.1 mm)2.00 ± 0.07 mm (0.079" ± 0.003")50 μm/rev2 SM1RR Retaining Rings
SM1 (1.035"-40) Thread
Side: Two 8-32 (M4) Taps
Bottom: Three 8-32 (M4) and Two 1/4"-20 (M6) Taps
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1ZP/M Support Documentation
SM1ZP/MZ軸移動マウント、ポスト取付け可能、M6およびM4タップ穴(ミリ規格)
¥33,087
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1ZP Support Documentation
SM1ZPZ軸移動マウント、ポスト取付け可能、1/4"-20および#8-32タップ穴(インチ規格)
¥33,087
7-10 Days