ケージシステム用フィルターホイール


  • Available for 16 mm, 30 mm, and 60 mm Cages
  • Wheels Index to Each Filter
  • Lens Tube Compatible Entry and Exit Ports

Application Idea

LCFW5 shown with Ø2" absorptive ND filters and six cage rods installed. Note that only the bottom two cage rods pass through the mount. On the top, two cage rods are installed on both sides.

CFW6

30 mm Cage 
Compatible

SCFW6

16 mm Cage 
Compatible

LCFW5

60 mm Cage 
Compatible

Related Items


Please Wait

特長

  • ホイールを素早く回転させてフィルタを交換
  • Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)フィルタ用をご用意
  • 光線透過用ポートにはレンズチューブ取付用SMネジ(メス)付き
  • フィルターホイールの各スロットにもSM05、SM1またはSM2ネジ付き
  • 固定リングが各ホルダに1個付属
  • 底部のタップ穴でポストに取り付け可能

当社では16 mm30 mm60 mmケージシステム用にフィルターホイールをご用意しています。それぞれØ12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のフィルタに対応し、16 mmケージ用および30 mmケージ用フィルターホイールには6ヵ所、60 mmケージ用フィルターホイールには5ヵ所のSMネジ付きスロットがあり、付属の固定リングでフィルタを固定できます。当社では固定リングを締め付けるスパナレンチもご用意しております。フィルターホイールが回転しても、バネ式戻り止め機構によってフィルタ中心はケージシステムの設定光軸位置(光線透過用穴中心)に配置されます。この光線透過用の穴にも、入射側と出射側の両方にSMネジが付いているので、本体にレンズチューブを接続することができます。また、フィルターホイールの底部にはタップ穴が付いていて、ポストに取り付けることも可能です。

30 mmおよび60 mmケージ用フィルターホイールについては、下部の2ヶ所のケージロッドはマウントを貫通させることが可能ですが、上部の2ヶ所のロッドはフィルターホイールの回転の障害となるため貫通させることができない設計です。また、16 mmケージフィルターホイールについては、すべてのケージロッドは貫通させず、マウントで終端するようにしてください。各ホイールに取り付け可能なフィルタの厚さについては、下記をご参照ください。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2019-09-10 21:42:58.173)
I can't find a 30mm cage mount filter wheel that can hold two mounted filters 3.5mm depth each stacked together in a single slot. This seems like the sort of thing that would be done fairly often, e.g. two edge filters to create a bandpass. And the holder is already soooo close to being able to accommodate the 7mm needed for two stacked filters. I recommend altering this product to make the holder a few mm deeper. The overall size of the holder would change only a tiny bit, but its usefulness would increase a lot. Cheers, Marcel
YLohia  (posted 2019-09-11 04:01:41.0)
Hello Marcel, thank you for your feedback. We are always looking to improve our products here at Thorlabs and really appreciate feedback from customers such as you to help provide better products. I have relayed your message to our design engineers for further consideration.
jeonghyeon.kim  (posted 2018-07-26 09:02:54.393)
Can I rotate the wheel while it is installed in a cage system? It seems like the rods are passing through it, which doesn't make any sense...?
YLohia  (posted 2018-07-26 08:57:16.0)
Yes, you can rotate the wheel with the cage rods mounted. The rods do not pass through the plate -- you will have to use two sets of rods on the two sides of the plate. They are secured by using the side-located locking 8-32 setscrews.
akuznetsov  (posted 2018-07-11 20:12:48.793)
I have been using CFW6 for over 2 years and can comment on the quality of the design. NOT VERY GOOD. Over time, the ball that slides into groves to provide holding force will wear out the groves because it's a steel ball vs aluminum. As a result, the filter wheel will start to feel wobbly because the grove is now larger and worn out.
llamb  (posted 2018-07-27 03:20:29.0)
Thank you for your feedback. We are considering putting a steel hub into the mount in place of where the aluminum grooves are currently to help the durability of the mount. Our mechanics team is evaluating the feasibility of this design change.
Back to Top

16 mmケージフィルターホイール、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)フィルタ用

  • 最大6枚のØ12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)フィルタを保持
  • 取付け可能なフィルタの最大厚さ: 4.7 mm
  • 本体にSM05ネジ付きポート
  • 固定リングSM05RRが6個付属
  • 底部のタップ穴でポスト取り付け可能

SCFW6は、当社の16 mmケージシステム用の設計で、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用のSM05ネジ付きフィルターホルダが6ヵ所あります。バネ式ホイールにはフィルタをケージの中心(光軸)に固定する戻り止めが付いています。本体にあるポートの入射側および出力側にも、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブに対応するSM05ネジがついています。ケージロッド用の貫通穴は側面にロック用#4-40止めネジがあるので、0.05インチ(1.3 mm)六角レンチを用いてしっかりと固定できます。底部にはM3 x 0.5タップ穴と#4-40タップ穴が2つずつあるほかに、M4タップ穴と#8-32タップ穴も1つずつあり、標準的なオプトメカニクスに対応できます。

フィルターホイール中心には、六角ショルダースクリュ(5/32インチ使用)があります。フィルターホイールは、軽く支えながらショルダースクリュを外すことによって、取り外すことができます。フィルターホイールを取り外すことができるので、フィルタの追加や取り外しが容易になり、他の16 mmケージシステム用フィルターホイールとの交換も可能です。フィルターホイールを本体に戻す際は、ホイールを取付け位置で軽く支えながら、ショルダースクリュを再び差し込んで締めてください。本体を除くフィルターホイール部のみの追加購入をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

尚、下部の2ヶ所のケージロッドはマウントを貫通させることが可能ですが、フィルターホイールは自由に回転できなくなります。また、上部の2ヶ所のロッドはフィルターホイールが障害となるため貫通させることができませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SCFW6 Support Documentation
SCFW616 mmケージフィルターホイール、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)フィルタ6枚用
¥18,066
Today
Back to Top

30 mmケージフィルターホイール、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタ用

  • 最大6枚のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタを保持
  • 取り付け可能なフィルタの最大厚さ: 4 mm
  • 本体にSM1ネジ付きポート
  • 固定リングSM1RRが6個付属
  • 底部のタップ穴でポスト取り付け可能

CFW6/Mは、当社の30 mmケージシステム用の設計で、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のSM1ネジ付きフィルターホルダが6ヵ所あります。バネ式ホイールにはフィルタをケージの中心(光軸)に固定する戻り止めが付いています。本体にあるポートの入射側および出力側にも、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応するSM1ネジがついています。ケージロッド用の各貫通穴には側面にロック用止めネジが付いており、2.0 mm六角レンチで固定ができます。 底部には2つのM4タップ穴と、4つのM6タップ穴があり、標準的なオプトメカニクスに対応できます。

フィルターホイール中心には、六角ショルダースクリュ(3/16インチ使用)がありますが、これは先端がナイロン製の六角止めネジ(2 mm六角レンチ使用)でロックされています。フィルターホイールは、止めネジ(セットスクリュ)を緩めた後、軽く支えながらショルダースクリュを外すことによって、取り外すことができます。フィルターホイールを取り外すことができるので、フィルタの追加や取り外しが容易になり、他の30 mmケージシステム用フィルターホイールとの交換も可能です。フィルターホイールを本体に戻す際は、ホイールを取付け位置で軽く支えながら、ショルダースクリュを再び差し込んでください。ショルダースクリュを締め、その後2 mmのレンチを使って止めネジを締め直してください。 本体を除くフィルターホイール部のみの追加購入をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

尚、下部の2ヶ所のケージロッドはマウントを貫通させることが可能ですが、上部の2ヶ所のロッドはフィルターホイールの回転の障害となるため貫通させることができませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CFW6 Support Documentation
CFW630 mmケージフィルターホイール、Ø1インチフィルタ6枚用、1/4”-20&#8-32タップ穴(インチ規格)
¥24,086
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CFW6/M Support Documentation
CFW6/M30 mmケージフィルターホイール、Ø25 mm~Ø25.4 mmフィルタ6枚用、M6&M4タップ穴(ミリ規格)
¥24,086
Today
Back to Top

60 mmケージフィルターホイール、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)フィルタ用

  • 最大5枚のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)フィルタを保持
  • 取付け可能なフィルタの最大厚さ: 6.0 mm
  • 本体にSM2ネジ付きポート
  • 固定リングSM2RRが5個付属
  • 底部のタップ穴でポスト取り付け可能

LCFW5は、当社の60 mmケージシステム用の設計で、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用のSM2ネジ付きフィルターホルダが5ヵ所あります。バネ式ホイールにはフィルタをケージの中心(光軸)に固定する戻り止めが付いています。本体にあるポートの入射側および出力側にも、当社のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応するSM2ネジがついています。ケージロッド用の貫通穴は側面にロック用#4-40止めネジがあるので、0.05インチ(1.3 mm)六角レンチを用いてしっかりと固定できます。 底部にはM4タップ穴と#8-32タップ穴が2つずつあるほかに、M6タップ穴と1/4”-20タップ穴も1つずつあり、標準的なオプトメカニクスに対応できます。

フィルターホイール中心には、六角ショルダースクリュ(3/16インチ使用)があります。フィルターホイールは、軽く支えながらショルダースクリュを外すことによって、取り外すことができます。フィルターホイールを取り外すことができるので、フィルタの追加や取り外しが容易になり、他の60 mmケージシステム用フィルターホイールとの交換も可能です。フィルターホイールを本体に戻す際は、ホイールを取付け位置で軽く支えながら、ショルダースクリュを再び差し込んで締めてください。本体を除くフィルターホイール部のみの追加購入をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

尚、下部の2ヶ所のケージロッドはマウントを貫通させることが可能ですが、上部の2ヶ所のロッドはフィルターホイールの回転の障害となるため貫通させることができませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCFW5 Support Documentation
LCFW560 mmケージフィルターホイール、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)フィルタ5枚用
¥31,247
3 weeks