FiberPort用ケージプレートアダプター
- Centers Any FiberPort Inside 30 mm Cage System
- SM1 Lens Tube Compatible
CP08FP
Michelson
Interferometer
Application Idea
Please Wait
特長
- FiberPort製品を30 mmケージシステムに組み込み
- ケージシステム用途で光ファイバに安定して入射
- 当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを直接接続可能
- FiberPort用取付けネジ付属
- ポスト取付け用にM4タップ穴
CP08FP/M は、30 mmケージシステム内の中心にFiberPortを設置できるように設計されています。FiberPortシステムの安定性を上げるためにケージプレートをしっかりと位置固定できるよう設計された強化型ケージロッドフレクシャークランプが付いています。ERロッドを 上の写真のようにアダプタにある4つの穴に挿入することができます。また、FiberPortをアダプタに固定するのに必要な長さ6.35 mmの#2-56ステンレススチール製キャップスクリュが4つ付属しています。CP08FP/MにはSM1内ネジが付いているので、当社の多くのØ25 mm~Ø25.4 mm(1インチ)レンズチューブ製品とお使いいただけます。下部にあるM4タップ穴によってポストが取付け可能です。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
bdada
 (posted 2011-07-19 09:35:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
The CP02FP/M (metric version) is similar to the CP02FP (imperial version) except that the metric version has an M4 mounting hole at the bottom while the imperial version has an 8-32 mounting hole.
If you don’t need to mount the cage plate to a post, the metric version will work well as a substitute. theo.rickert
 (posted 2011-07-18 17:01:30.0) I was trying to order a PAF-X-2-A with a CP02FP. Since this plate adapter isnt available and would be shipped separately, I checked CP02FP/M, which is available. According to the drawings its identical but for a "metric" mark. I dont dare order it because I dont want to end up with an adapter I cant use and still having to order the other type separately. Are these two really the same (but for the mark)? |