キネマティック顕微鏡対物レンズマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3964_KinMicrosObjMts_3.jpg)
- Designed to Mount RMS-Threaded Microscope Objectives
- Removable Knobs Expose Hex Sockets in Lead Screws
- Post Mountable Hardened Steel Inserts Remove Wear
KM100R
KM100R Mount Shown with an RMS10X Objective
(RMS10X Not Included)
Application Idea
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 0.800"-36 RMS顕微鏡対物レンズネジ
- 角度範囲: ±4°
- 分解能: 8 mrad(0.5°) / 回転
- 真ちゅう製ブッシュ付1/4"-80ステンレススチール製ネジ
- 黒色アルマイト加工が施されたアルミニウム製
- M4ザグリ貫通穴でポストに取付けが可能
キネマティック顕微鏡対物レンズマウントKM100Rは、顕微鏡対物レンズを標準RMSネジで自由空間セットアップに簡単に組み入れられるように設計されています。顕微鏡対物レンズは別売りです。マウントは1/4"-80のアジャスタにより、あおり調整を行います。また、オプションの青銅製止めナットLN2580によりアジャスタを固定することも可能です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |