SM05ネジ対応固定マウント
- SM05 (0.535"-40) Threading
- Mount SM05-Threaded Lens Tubes
- Mount Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
TR05F90
90° Flip Mount for Ø1/2" Optics
SMR05
LMR05S
LMR05
Internal SM05 Threads
Internal and
External SM05 Threads
Internal SM05 Threads with
Back Lip
Please Wait
特長
これらのSM05ネジ付きマウントは、様々な光学部品をオプトメカニクスのセットアップに組み込むために使用します。当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用の内ネジまたは外ネジ付き、90°フリップ型、そしてフレクシャーステージ用マウントをご用意しております。これらのマウントはM4タップ穴を用いてØ12 mmまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けますが、フレクシャーステージ用マウントHCS020はSM05ネジ付き部品をフレクシャーシステムに組み込みます。これらの固定マウントは、レンズチューブ、アイリス、アダプタなどのSM05ネジ付き部品に対応しますので、オプトメカニクスのセットアップ構築に汎用性と柔軟性をもたらします。
こちらのページではSM05ネジ対応の固定マウントをご紹介しています。全ての固定マウントのラインナップは固定式光学マウントのガイドをご覧ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- SM05内ネジ付き
- 厚さ5.1 mm以内の光学素子を取り付け
- 付属の固定リングSM05RRと後方のフチで挟み込んで光学素子を固定
- Ø12 mmまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
- 単品、もしくは5個入りパックで販売
固定式光学素子マウントLMR05/Mは、底部にあるM4タップ穴を利用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子をTRシリーズのポストに簡単に取り付けることができます。マウントLMR05/MはSM05内ネジ付きで、マウント後方のエッジには光学素子をとめる突き当てがあります。マウントには固定リングSM05RRが1個付属しており、光学素子をこの固定リングと突き当てに挟むことで、光学素子を固定します。 付属の固定リングSM05RRの代替品として、低応力での取付けが可能な固定リングSM05LTRRを別途ご購入いただけます。
LMR05/Mは単体または5個入りパックでご用意しています。5個入りの製品LMR05/M-P5には、マウント1個に付き固定リングSM05RRが1つずつ付属します。
- SM05内ネジならびに外ネジ付き
- 厚さ5.3 mmまでの光学素子を取り付け
- 付属の固定リングSM1RRで光学素子を固定
- Ø12 mmまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
- レンズチューブやアイリスなどのSM05内ネジ付き部品を組み込み可能な外ネジ付き
固定式レンズマウントLMR05S/Mの片側にはSM05内ネジ、反対側にはSM05外ネジが付いています。光学素子は付属の固定リングでマウントに固定されます。またマウントにはØ12 mmまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用のM4タップ穴が付いています。このマウントは、TRシリーズのポストに直接取り付けられるレンズチューブとして機能します。内ネジは、厚さが5.3 mmまでのマウント無の光学素子が保持できる奥行きがあり、外ネジはちょうどレンズチューブやアイリスなどSM05内ネジ付き部品が取り付けられる奥行きとなっています。
このような機能は当社のレンズチューブ用スリップリングとレンズチューブの2つの部品を組み合わせることによっても得られますが、この固定式レンズマウントの方がより小さいパッケージサイズとなっております。
- SM05内ネジ付き
- 厚さ4.1 mm以内の光学素子を固定リングSM05RR(別売り)で取付け
- Ø12 mmまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
- 両側にSM05外ネジ付き部品を取付け可能
レンズチューブ用ポスト取付けマウントSMR05/Mは、マウントの内側全体がSM05内ネジ加工となっており、部品を固定するためのフチは付いておりません。 レンズチューブやマウント付きの光学素子などの取付けにお使いいただけます。また、固定リング2個(別売り)でマウント無し光学素子の保持にも使用することができます。
SMR05/Mに固定リングは付属しませんが、マウント無しのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を固定するには固定リングSM05RRが2個必要となりますのでご注意ください。
- 厚さ 9.7 mmまでのØ12 mm~12.7 mm(Ø1/2インチ)フィルタを保持
- 柔軟性向上のため、ポストやロッドへの取付け可能
- 0°と90°の位置で戻り止め、止めネジを使えば全移動範囲で固定可能
- 0.05インチ六角レンチならびに固定リングSM05RRが付属
フリップ型フィルターマウントTR05F90/Mは、単体、もしくは複数のフィルタを積み重ねるためERケージロッド付きでポストに取り付けが可能です。フィルターマウントの奥行が13 mmあるため、フィルタを積み重ねる際、ERロッドが最低限必要とする長さは、積み重ねたフィルタの数に13 mmをかけた長さです。精密戻り止め機構により0°と 90°の位置でしっかり保持しながら、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)でマウントを固定します。
ポスト取付け用のネジ穴は、回転機構まで貫通している(ネジを押し込み過ぎると回転機構に干渉する)ことにご留意ください。回転機構への干渉を防ぐためフィルターマウントにねじ込まれたポスト上部のネジが5 mm以下であることを確認してください。
- SM05内ネジ
- フレクシャーステージに取付け
このマウントは、当社のSM05ネジアクセサリをフレクシャーステージシステムに組み込めるようにSM05(0.535"-40)内ネジが切られています。 このマウントはSM05レンズチューブと使用して迷光を最小に抑えるのに適しています。また、直線偏光子ホルダSM05PM5を使用してPMファイバをコネクタのキー溝にアライメントすることもできます。マウントの光軸は、フレクシャーステージより12.5 mm上になります。