SM2シリーズ固定マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4116_Fixed_Lens_Mounts_7.jpg)
- SM2 (2.035"-40) Threading
- Mount SM2-Threaded Lens Tubes
- Mount Ø2" Optics
LM2-B
LM2-A
Nested Ø2" Optics Mount
SMR2
Compatible with
Ø2" Lens Tubes
Internal SM2
Threads
Internal and
External
SM2 Threads
Internal SM2
Threads with Back Lip
LMR2
LMR2S
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
このSM2 (2.035"-40)ネジ付きマウントによって、様々な光学部品をオプトメカニクスのセットアップに組み込むことができます。このマウントのベースにはM4タップ穴があり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることがで可能です。これらの固定マウントは、レンズチューブ、アイリス 、アダプタなどのSM2ネジ付き部品に対応しているので、オプトメカニクスセットアップの構築に汎用性と柔軟性をもたらします。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM2内ネジ付き
- 厚さ9.1 mmまでの光学素子を取り付け
- 付属の固定リングSM2RRと後方のフチで挟み込んで光学素子を固定
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
- 単品、もしくは5個入りパックで販売
固定式光学素子マウントLMR2/Mは、底部にあるM4タップ穴を利用してØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子をTRシリーズのポストに簡単に取り付けることができます。全てのLMRシリーズ部品には、SM2ネジ穴があり、その穴のエッジには光学素子をとめるフチがあります。各マウントに付属している固定リングとレンズマウントエッジのフチで光学素子を挟み込んで光学素子を固定します。付属の固定リングSM2RRの代替品として、低応力での取付けが可能な固定リングSM2LTRRを別途ご購入いただけます。 LMRシリーズの固定式光学素子マウントは、SM2外ネジ付きの光学部品を保持するマウントとしても使用されます。
LMR2/Mは単体または5個入りパックでご用意しています。5個入りの製品LMR2/M-P5には、マウント1個に付き固定リングSM2RRが1つずつ付属します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM2内ネジならびに外ネジ付き
- 厚さ9.1 mmまでの光学素子を取り付け
- 付属の固定リングSM2RRで光学素子を固定
- Ø12 mmおよびØ12.7 mmポスト取り付け用M4タップ穴付き
- 取り付けた光学素子にアクセスしないままSM2ネジ付き部品を脱着
この固定式レンズマウントには片側にSM2内ネジ、もう片側にはSM2外ネジが付いています。 光学素子は、付属の固定リングでマウントに固定されます。またマウントにはM4タップ穴が付いており、Ø12 mmおよびØ12.7 mmポストに取り付け可能です。
内ネジは、厚さが9.1 mmまでのマウント無しの光学素子が保持できる奥行きがあり、外ネジはちょうどレンズチューブやアイリス などSM2内ネジ付き部品が取り付けられる奥行きとなっています。このような機能は当社のレンズチューブ用スリップリングとレンズチューブの2つの部品を組み合わせることによっても得られますが、この固定式レンズマウントの方がより小さいパッケージサイズとなっております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM2内ネジ付き
- 厚さ7.62 mmまでの光学素子を固定リングSM2RR(別売り)2個で取り付け
- Ø12 mmおよびØ12.7 mmポスト取付け用M4タップ穴付き
- Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブほかSM2ネジ付き部品をどちら側からも取り付け可能
このSM2シリーズレンズチューブ用ポスト取付けマウントは、マウントの内側全体がSM2内ネジ加工となっており、部品を固定するための縁は付いておりません。レンズチューブやマウント付きの光学素子などの取り付けに最適です。また、固定リング2個(別売り)でマウント無し光学素子の保持にも使用することができます。
SMR2/Mに固定リングは付属しません。マウント無しのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を固定するには固定リングSM2RRが2個必要ですのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 光学キャリッジLM2-Aを取付けリングLM2-Bの中に入れ子の構造
- 取付キャリッジLM2-Aは2°毎にレーザ刻印
- 厚さ11.7 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付け可能
この入れ子式レンズマウントセットは、内部キャリッジと外側の取付けリング(それぞれ別売り)で構成されていて、光学アライメントを維持しながら光学素子を簡単に交換することができます。 LM2-Aの型番の内側のマウントには、2°毎にレーザ刻印があり、20°毎に数字が表示されています。LM2-Aは、SM2(2.035"-40)ネジ穴に厚さ11.7 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接取り付けることができます。この製品に対応するLM2-B/Mは、上部にあるつまみネジでLM2-Aを位置固定することができます。また、底部のM4タップ穴でポストに取り付けることもできます。LM2-Aには、SM2(2.035"-40) 穴で光学素子を固定するための固定リングSM2RRが1個付属します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ 11.7 mmまでのØ50 mm~50.8 mm(Ø2インチ)フィルタを保持
- 柔軟性向上のため、ポストやロッドへの取付け可能
- 0°と90°の位置で戻り止め、止めネジを使えば全移動範囲で固定可能
- 0.05インチ六角レンチならびに固定リングSM2RRが付属
TR2F90/Mは、単体、もしくは複数のフィルタを積み重ねるためERケージロッド付きでポストに取り付けが可能です。フィルターマウントの奥行が15 mmあるため、フィルタを積み重ねる際、ERロッドが最低限必要とする長さは、積み重ねたフィルタの数に15 mmをかけた長さです。精密戻り止め機構により0°と 90°の位置でしっかり保持しながら、ナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)でマウントを固定します。
ポスト取付け用のネジ穴は、回転機構まで貫通している(ネジを押し込み過ぎると回転機構に干渉する)ことにご留意ください。回転機構への干渉を防ぐためフィルターマウントにねじ込まれたポスト上部のネジが5 mm以下であることを確認してください。