ザグリ穴アダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4130_CBA25E_3.jpg)
- Convert a Counterbored Clearance Hole into a Tapped Hole
- Convert a 1/4" (M6) Clearance Hole into a #8 (M4) Clearance Hole
CBA25E
CBA8E
SD1
Cross Section of RC2 Rail Carrier with Included SD1 Counterbore Adapter Ring
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
ザグリ穴アダプタを使って、異なるネジ規格同士の2つの部品を結合することができます。ザグリ穴への挿入部品やアダプタリングは、当社で使われている標準的なザグリ穴径に対応する外径となっています。ザグリ穴への挿入部品には内ネジが切られており、アダプタリングの方にはM4(#8-32)ネジ用の貫通穴が開いています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ザグリ穴構造の貫通穴を内ネジに変換するアダプタ
- 締付用のマイナススロット
- 当社の製品のザグリ穴にスリップフィットする設計
ネジ切り加工のついたザグリ穴アダプタによって、ザグリ穴を内ネジに変換することができます。キネマティックミラーマウントKM100のような製品には、ミリ規格とインチ規格共用のザグリ穴が開いており、通常はキャップスクリュを使ってマウントをポストに固定します。しかし、マウントのポストへの取付けを、固定式のネジ切り加工付きのスタッドでおこなわなければならない場合があります。このような場合、ザグリ穴用アダプタを使うと取付けを簡単に行うことができます。このアダプタの端には、マイナスドライバなどで締め付けと取り外しに利用するスロットがあります。
Item # | Thread A (Internal) | Outer Diameter B | Use in C-Bore |
---|---|---|---|
CBA8E | 8-32 | 0.28" (7.0 mm) | #8 |
CBA25E | 1/4"-20 | 0.40" (10.2 mm) | 1/4" |
CBA4M | M4 x 0.7 | 0.28" (7.0 mm) | M4 |
CBA6M | M6 x 1.0 | 0.40" (10.2 mm) | M6 |