レンズチューブ用ソフトジョープライヤー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5259_StrapWrench_5.jpg)
- Pliers for Tightening or Loosening Lens Tubes
- Non-Marring Contact Points
Application Idea
TGP1 Used to Tighten a Ø1" Lens Tube
onto an LMR1 Lens Mount
TGP1
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Soft_Jaw_Pliers_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
TGP1の4つの調整位置の拡大図
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø30 mm、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブの固定や取外しに便利
- 傷をつけない、滑らかなウレタン製のジョー
- 4つの調整位置
このソフトジョープライヤは、Ø12 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用レンズチューブの固定や取外しにお使いいただけます。このプライヤには4つの調整位置があるので、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)~Ø63.5 mm(Ø2.5インチ)の幅広い円筒形の対象物を保持することができます。また、滑らかなウレタン製のジョーによって、損傷を与えることなく対象物をつかむことができます。