中赤外用アクロマティック複レンズ、3~5 µm


  • AR Coating for 3 - 5 µm
  • Design Wavelengths at 3 µm, 4 µm, and 5 µm
  • 1" Outer Diameter

AC254-100-E

f = 100 mm

AC254-200-E

f = 200 mm

Each mount includes an engraved arrow
indicating the direction of light propagation
required to collimate a point source.

Related Items


Please Wait
Common Specifications
DiameterØ1" (Ø25.4 mm)
Dimension Tolerance+0.00/-0.10 mm
Centration<3 arcmin
Clear Aperture Ø20 mm
Spot SizeDiffraction Limited On Axis
Design Wavelengths3 µm, 4 µm, and 5 µm
Antireflection CoatingRavg < 1.5% from 3 to 5 µm, 0° AOI
SubstratesSilicon and Germanium
Focal Length Tolerance±1% at 4 µm
RMS WFE<λ/10 @ 4 µm
Surface Quality60-40 Scratch-Dig

特長

  • エアスペース型の複レンズであるため単レンズよりも優れた収差性能
  • 3~5 µm範囲にARコーティング付き
  • シリコンとゲルマニウムを材料に使用
  • 刻印付きØ25.4 mm(Ø1インチ)のアルミニウム製筐体

AR コーティング付きエアスペース型アクロマティック複レンズは、3~5 µmの範囲で透過します(各コーティングの表面反射は、右のグラフで見ることができます)。アクロマティック複レンズは、1つはゲルマニウム、もう1つはシリコンのARコーティング付きレンズを2種類組み合わせています。

このページでご紹介している各アクロマティック複レンズは、3種類の波長(3 µm、4 µm、5 µm)に分類されます。これら3種類の波長に最適化して設計することにより、3~5 µmの範囲で焦点シフトを最小限に抑えられ、軸上で優れた性能が期待できます。

当社の中赤外域用アクロマティック複レンズは、刻印付きSM1ネジ規格対応マウントに取り付けられているので、光学システムへ簡単に組み込むことができます。 型番、ARコーティングの範囲、焦点距離、および点光源をコリメートするための光伝播方向を示す矢印、レンズが無限共役比を持っていることを示す無限印が刻印されています(点光源がレンズの平面側の焦点位置に配置された場合、レンズの曲面側からコリメート光として出力されます)。

注: 当社では、性能に影響を及ぼす可能性があるため、このレンズを筐体から取り外すことはお勧めしておりません。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Zemax Files
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

Posted Comments:
Emmanuel Lassalle  (posted 2020-11-05 02:52:19.437)
Hi, In the top panel showing the page: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5428 we can see the focal lens shift as a function of the wavelength for the lens AC254-100-E, showing a focal lens shift from -0.6 to about 0.8 microns. However, in the graph located in the table below ("3 - 5 µm Air-Spaced Achromatic Doublets"), one can see the same trend but the shift is mulitiplied by 10! (from -6 microns to 8 microns). Is there an error in the first graph? Thanks!
YLohia  (posted 2020-11-10 03:59:35.0)
Hello, thank you for your feedback and bringing this discrepancy to our attention. The graph in the table is indeed correct and the one on the banner image is incorrect. We are working on fixing this issue.
Florian Herbst  (posted 2020-05-04 05:45:28.193)
Dear Sir or Madam, I, unfortunately, seem not to be able to find information about the material thicknesses in AC254 lenses. Could you please provide me with the center thicknesses and the edge thicknesses of the silicon and the germanium lenses in AC254-100-E, please? Thank you very much in advance! Kind regards, Florian Herbst
YLohia  (posted 2020-05-04 12:52:08.0)
Hello Florian, thank you for contacting Thorlabs. This information is given in our Zemax files for this lens and we are working on adding this information to the Specs table for ease of access. For the AC254-100-E, Silicon lens center thickness is 2.15 mm and the edge thickness is 1.67 mm. The Germanium lens center thickness is 5.00 mm and the edge thickness is 5.20 mm.
Back to Top

3~5 µm エアスペース型アクロマティック複レンズ

Item #f
(mm)
L
(mm)
WD
(mm)
Reference
Drawing
Reflectance PlotLeft Lens MaterialaRight Lens MaterialaGraphsb
AC254-050-E5010.040.4Air-Spaced Doublet DrawingPlotSiliconGermanium
AC254-075-E7512.564.2
AC254-100-E10012.589.4
AC254-200-E20015.5192.6
  • "Left" および"Right"の方向は、"Reference Drawing"のinfoアイコンで示される図でレンズの方向をご参照ください。
  • をクリックしていただくと、レンズの焦点距離の変化や透過率のプロット図、およびダウンロード可能なデータをご覧いただけます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AC254-050-E Support Documentation
AC254-050-ESi-Ge Air-Spaced Achromatic Doublet, AR Coating: 3-5 µm, f=50 mm
¥132,801
3 weeks
AC254-075-E Support Documentation
AC254-075-ESi-Ge Air-Spaced Achromatic Doublet, AR Coating: 3-5 µm, f=75 mm
¥132,801
3 weeks
AC254-100-E Support Documentation
AC254-100-ESi-Ge Air-Spaced Achromatic Doublet, AR Coating: 3-5 µm, f=100 mm
¥132,801
Today
AC254-200-E Support Documentation
AC254-200-ESi-Ge Air-Spaced Achromatic Doublet, AR Coating: 3-5 µm, f=200 mm
¥132,801
3 weeks