ケージシステム垂直取付けプレート


  • Vertically Mount Cage Systems to a Breadboard
  • 16 mm, 30 mm, and 60 mm Cage Compatible Options
  • Mounts to Both Imperial and Metric Breadboards

UBP2

Vertically Mounts
30 mm Cage Systems

CPVMP

Vertically Mounts 30 mm
and 60 mm Cage Systems

Application Idea

See the Application tab for more ideas.

CPVMP2

Vertically Mounts 16 mm
and 30 mm Cage Systems

Related Items


Please Wait
SM1-Threaded Component Compatible
Click to Enlarge

垂直取付けプレートCPVMPにはSM1外ネジ付きコンポーネントの取り付けが可能

特長

  • ケージシステムの光学テーブルへの垂直取り付け用
  • 16 mm、30 mmおよび60 mmケージシステムの取付けに対応
  • ミリ規格及びインチ規格の両方のブレッドボードに取り付けられるザグリ穴スロット

これらの取付けプレートを使用することで、ケージシステムを光学テーブル上に垂直に取り付けられます。各プレートは、ザグリ穴スロットまたはザグリ穴を利用して光学テーブルやブレッドボードに取り付けることができます。

T垂直取付けプレートCPVMP2は16 mmおよび30 mmケージシステムを、CPVMPは30 mmおよび60 mmケージシステムを取り付けることができます。設置面積は、CPVMP2では66.8 mm x 40.6 mm、CPVMPでは91.4 mm x 71.1 mmです。これらのプレートでは、貫通穴を通したケージロッドを、側面にあるM4 x 0.7の固定用止めネジ(セットスクリュ)で固定してケージシステムを支えます。CPVMP2の中央にあるSM05内ネジ付き貫通穴には当社のSM05外ネジ付きコンポーネントを取り付けることができ、CPVMPの中央にあるSM1内ネジ付き貫通穴には当社のSM1外ネジ付きコンポーネントを取り付けることができます。

W当社では、16 mm、30 mm、60 mmケージシステムを取付けられる、UBPシリーズの汎用ベースプレートもご用意しております。これらのプレートには、#4-40タップ穴を使用してケージロッドを取付けます。また、各プレートの中央にあるザグリ穴スロットにより、プレートの回転や移動が可能です。配列された取付け用のネジ穴やザグリ穴を利用して、当社のポストアセンブリなどの光学用部品を取り付けることもできます。下の説明で、製品の詳細や、ベースプレートUBP2を用いて30 mmケージシステムを垂直に取り付けた様子などをご覧いただけます。

2段ビーム導波器

このケージシステム垂直取付けプレートCPVMPは、ミリ規格とインチ規格、どちらのブレッドボードにも取り付けられます。下の写真では、CPVMPを用いて2段ビーム導波器が光学テーブルに取り付けられています。

Application Suggestion

Item #aQuantityImageDescription
C4W230 mm Cage Cube 30 mm Cage Cube
B3C2Rotatable Platform Rotatable Platform
(Located on the Back
Side of the Cage Cubes)
FFM12Dichroic Filter Mount Dichroic Filter Mount
DMLP2Dichroic Filter Dichroic Filter
ER124ER Rod 12" Cage Rod
LCP33230 mm to 60 mm Cage Plate Adapter 30 mm to 60 mm
Cage Plate Adapter
SM1T22Lens Tube Coupler SM1 (1.035"-40) Coupler
(Used to Attach the C4W
Cage Cube and LCP02
Cage Plate Adapter)
CPVMP1Vertical Mounting Plate Vertical Cage Mount
  • 表内はインチ規格の部品の組合せ例です。ミリ規格の部品の組合せについては当社までお問い合わせください。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
Damien Raynal  (posted 2024-09-08 15:14:06.657)
Also, could the counterbore slots be slighlty extended (ideally by 12 mm)?
jdelia  (posted 2024-09-13 09:37:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have reached out to you directly to discuss the feasibility of this request. As mentioned below, you may reach out directly to techsales@thorlabs.com for future customized item requests.
Damien Raynal  (posted 2024-09-08 14:49:32.39)
Hi, Would there be a way to get an unanodized version of the CPVMP (ie vacuum-compatible)?
jdelia  (posted 2024-09-13 09:36:16.0)
Thank you for contacting Thorlabs. This is something we would be able to offer as a customized item. We have contacted you directly to discuss this further. For future reference, you may reach out to techsales@thorlabs.com to request a custom part.
user  (posted 2022-06-13 12:25:05.703)
Is it possible to build a 60 mm cage system by using two UBP2 units placed side by side instead of CPVMP? Since the delivery of the latter is taking so long, I have to find an alternative. Thanks
jdelia  (posted 2022-06-20 01:59:34.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, the 4-40 tapped holes would not line up properly using this configuration. I have contacted you directly regarding alternative solutions.
user  (posted 2013-02-12 10:21:18.547)
Orientation is not adjustable, right? and two rings can not be hidden as does not look like in the picture???
jlow  (posted 2013-02-09 01:17:18.44)
Response from Jeremy at Thorlabs: Both the C4W and LCP02 have internal SM1 thread. Therefore, you just need to screw in the SM1T2 to the C4W and then screw the LCP02 onto the SM1T2.
user  (posted 2013-02-08 17:33:57.573)
How will SM1T2 be used to Attach the C4W Cage Cube and LCP02 Cage Plate Adapter?
Back to Top

垂直取付けプレート、ケージシステム用

取付けプレートCPVMPは30 mm(左)および
60 mm(右)のケージシステムに対応
Item #Cage Sytem
Compatibility
SM
Thread
CPVMP2 16 mm Cage Systems
30 mm Cage Systems
SM05
CPVMP30 mm Cage Systems
60 mm Cage Systems
SM1
  • ケージシステムの光学テーブルへの垂直取り付け用
  • 中央にはSMネジ付き取付け穴
  • ミリ規格及びインチ規格の両方のブレッドボードに取り付けられるザグリ穴スロット

垂直取付けプレートを使用することで、ケージシステムを光学テーブル上に垂直方向に取り付けられます。プレートCPVMP2は16 mmおよび30 mmケージシステムに対応し、中央にはSM05ネジ付き取付け穴があります。プレートCPVMPは30 mmおよび60 mm ケージシステムに対応し、中央にはSM1ネジ付き取付け穴があります。側面にあるザグリ穴スロットを使って、プレートをミリ規格とインチ規格のどちらのブレッドボードにも取り付けられます。

SRロッド(16 mmケージシステム用)およびERロッド(30 mmおよび60 mmケージシステム用)は、側面にある8本のM4 x 0.7止めネジで固定します。内側のケージロッド用の4本のネジは各プレートの側面内部に挿入されており、目に見える4本の止めネジは外側のケージロッド用です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CPVMP2 Support Documentation
CPVMP2ケージシステム垂直取付けプレート、16 mmおよび30 mmケージシステム用
¥8,272
Today
CPVMP Support Documentation
CPVMPケージシステム垂直取付けプレート、30 mmおよび60 mmケージシステム用
¥6,999
3 weeks
Back to Top

汎用ベースプレート

  • 様々な取付け方に対応できる6種類をご用意
  • 中央のスロットにより回転および移動が可能
  • 16 mm30 mm60 mmのケージシステムの取り付けが可能

UBPシリーズの汎用ベースプレートには取付け穴が配列されており、光学テーブルブレッドボード上でその方向を実質的にどの方向にも向けることができるため、光学系を柔軟に組立てることができます。この自由度により、様々な部品やステージを標準的な25.0 mm間隔の穴以外の場所にも自由に取り付けることができます。またプレートのザグリ穴によりミリ規格の部品をインチ規格の光学テーブルに取り付けることができますし、またその逆も可能です。

図面を含む製品の仕様や取付けオプションについては下の表をご参照ください。各ベースプレートの中心にはザグリ穴スロットがあり、回転して様々な向きで取付けることができます。また、四隅のザグリ穴を用いてブレッドボードに取り付けることもできます。また、ケージシステムに対応するように、#4-40タップ穴が配置されています。

Item #Counterbored
Slot Size
Threaded
Mounting Holes
Counterbored
Mounting Holes
Cage Sytem Compatibility
(via 4-40 Threaded Holes)
Dimensions (W x L x H)Mechanical
Drawings
UBP1#8
0.38" Long
8-32 (10 Places)
4-40 (8 Places)
#8 (6 Places)16 mm Cage Systems 2.00" x 2.00" x 0.38"
UBP1/MM4
8.8 mm Long
M4 x 0.7 (10 Places)
M3 x 0.5 (4 Places)
4-40 (4 Places)
M4 (6 Places)50.0 mm x 50.0 mm x 9.5 mm
UBP21/4"
1.25" Long
1/4"-20 (6 Places)
8-32 (16 Places)
4-40 (4 Places)
1/4" (4 Places)
#8 (4 Places)
30 mm Cage Systems 2.50" x 2.50" x 0.38"
UBP2/MM6
31.8 mm Long
M6 x 1.0 (6 Places)
M4 x 0.7 (16 Places)
4-40 (4 Places)
M6 (4 Places)
M4 (4 Places)
65.0 mm x 65.0 mm x 10.0 mm
UBP31/4"
1.25" Long
1/4"-20 (24 Places)
8-32 (24 Places)
6-32 (6 Places)
4-40 (8 Places)
1/4" (4 Places)
#8 (4 Places)
30 mm Cage Systems
60 mm Cage Systems
3.50" x 3.50" x 0.38"
UBP3/MM6
29.8 mm Long
M6 x 1.0 (24 Places)
M4 x 0.7 (30 Places)
4-40 (8 Places)
M6 (4 Places)
M4 (4 Places)
90.0 mm x 90.0 mm x 10.0 mm
Universal Base Plate Application
Click to Enlarge

プレートUBP2を使用して、30 mmケージシステムを垂直に取り付けることができます。また、中央のスロットを利用して、標準的な穴パターン以外の位置にコンポーネントを配置することができます。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
UBP1 Support Documentation
UBP1汎用ベースプレート、2 x 2 x 0.38インチ(インチ規格)
¥5,429
3 weeks
UBP2 Support Documentation
UBP2Customer Inspired! 汎用ベースプレート、2.5 x 2.5 x 0.38インチ(インチ規格)
¥5,818
3 weeks
UBP3 Support Documentation
UBP3汎用ベースプレート、3.5 x 3.5 x 0.38インチ(インチ規格)
¥7,630
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
UBP1/M Support Documentation
UBP1/M汎用ベースプレート、50 mm x 50 mm x 9.5 mm(ミリ規格)
¥5,429
Today
UBP2/M Support Documentation
UBP2/MCustomer Inspired! 汎用ベースプレート、65 mm x 65 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥5,818
Today
UBP3/M Support Documentation
UBP3/M汎用ベースプレート、90 mm x 90 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥7,630
3 weeks