UV溶融石英(UVFS)平凸レンズ、マウント付き、コーティング無し


  • Wavelength Range: 185 nm - 2.1 µm
  • Zemax Files Available
  • Ø1/2", Ø1", Ø2", or Ø75 mm Optics in SM-Threaded Mounts

LA4647-ML

(Ø1/2")

LA4380-ML

(Ø1")

LA4148-ML

Mounted in a KB1P
Quick-Release Mount
(Mount Sold Separately)

LA4904-ML

(Ø2")

Related Items


Please Wait
UV Fused Silica Plano-Convex Lenses, Uncoated
Lens ShapePlano-Convex
MaterialUV-Grade Fused Silicaa
Wavelength Range185 nm - 2.1 μm
Diameters AvailableØ1/2" in SM05-Threaded Mount
(0.535"-40)
Ø1" in SM1-Threaded Mount
(1.035"-40)
Ø2" in SM2-Threaded Mount
(2.035"-40)
Ø75 mm in SM3-Threaded Mount
(3.035"-40)
Diameter Tolerance+0.00 mm / -0.10 mm
Clear ApertureØ1/2" Lenses: >Ø11.05 mm
Ø1" Lenses: >Ø22.86 mm
Ø2" Lenses: >Ø45.72 mm
Ø75 mm Lenses: >Ø67.50 mm
Design Wavelength546 nmb
Index of Refraction
(@ 546 nm)
1.460
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Flatness
(Plano Side)
λ/2
Spherical Surface Power
(Convex Side)c
3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/4
Centration≤3 arcmin
Focal Length Tolerance±1%
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • LA4052-ML、LA4306-ML、LA4148-ML、LA4725-ML、LA4380-MLの設計波長は587.6 nmです。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「Surface Fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、Ø75 mmのSMネジ付きマウント
  • UVグレード溶融石英
  • 波長範囲(コーティング無し): 185 nm~2.1 μm
  • 焦点距離:20 mm~1000 mm

当社のマウント付きUVグレード溶融石英平凸レンズは、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、Ø75 mmのネジ付きマウント、185 nm~2.1 μmの波長範囲でご用意しています。 UVグレードの溶融石英は、深紫外域で優れた透過率を示し、レーザ誘起蛍光が実質見られないため(193 nmで測定)、紫外から近赤外域までの用途にお使いいただけます。 また、UV溶融石英(UVFS)は、N-BK7よりも高い均一性と低い熱膨張係数を備えています。

平凸レンズは正の焦点距離を持っており、最も一般的なレンズです。 このレンズは、通常、コリメートした入射光を集光させるために使われます。その場合、コリメート光をレンズの曲面側から入射することで、球面収差を最小に抑えることができます。 画質が重要でない場合は、アクロマティック複レンズの代わりに平凸レンズが利用されています。

Lens Tutorial

平凸レンズと両凸レンズは、どちらともコリメートされた入射光を集光しますが、求められる絶対倍率が0.2未満または5以上の場合は、一般的に平凸レンズが使われます。 一方、絶対倍率が0.2~5の場合は両凸レンズが通常用いられます。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus
UVFS Transmission
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
Figure 2.1  この透過率曲線は、コーティングされていない
厚さ10 mmのUV溶融石英に、光を垂直入射したときに得られたものです。
この透過率の測定値には表面反射の影響が含まれています。

このページでご紹介しているレンズは、ほかの広帯域ARコーティング付きでもご提供しています。反射率のグラフはFigure 2.2をご参照ください。

こちらの高性能の多層ARコーティングの平均反射率は、仕様波長範囲において0.5%未満(1面あたり)です。また、入射角0°~30°(NA 0.5)において優れた性能を発揮します。Figure 2.2は、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings
Figure 2.2  当社の標準的な広帯域ARコーティングの反射率(入射角8°)。当社の反射防止(AR)コーティングについて詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

Lens Parameter Calculator

Lens Parameter Calculatorボタンをクリックすると、レンズを使用する際に有用な計算を実行できるExcelマクロファイルをダウンロードいただけます。このファイルでは、以下のパラメータを計算することができます。

  • 回折限界スポット径
  • 発散角
  • ビームウェストまでの最大距離
  • 特定の距離におけるビーム径
  • f値
  • 光学的不変量

Excelファイルをご利用の際はマクロを有効にする必要があります。マクロを有効にするには、ファイルを開いて、上部の黄色いメッセージバー上の「編集を有効にする」をクリックしてください。


Posted Comments:
yaoming_shen  (posted 2015-03-03 09:20:45.073)
I can not find the Zemax file. Can you please send me a copy? Thanks. My email address is yaoming_shen@amat.com
myanakas  (posted 2015-03-05 08:42:48.0)
Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. We have uploaded the Zemax files for these lenses. They can be found by clicking on the red "Docs" icon next to the blue item number. I have also contacted you directly with the files.

マウント付きUV溶融石英(UVFS)平凸レンズ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthWorking
Distance
HousingReference
Drawing
LA4647-ML1/2"20.0 mm+50.09.2 mm4.3 mm1.8 mm17.0 mm14.2 mmSM05-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA4936-ML1/2"30.0 mm+33.313.8 mm3.3 mm1.8 mm27.7 mm24.9 mm
LA4130-ML1/2"40.0 mm+25.018.4 mm2.9 mm1.8 mm38.0 mm35.2 mm
LA4765-ML1/2"50.0 mm+20.023.0 mm2.7 mm1.8 mm48.1 mm45.3 mm
LA4327-ML1/2"75.0 mm+13.334.5 mm2.4 mm1.8 mm73.4 mm70.6 mm
LA4600-ML1/2"100.0 mm+10.046.0 mm2.2 mm1.8 mm99.4 mm95.6 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA4647-ML Support Documentation
LA4647-MLCustomer Inspired! Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 20.0 mm, Uncoated
¥17,762
Today
LA4936-ML Support Documentation
LA4936-MLCustomer Inspired! Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 30.0 mm, Uncoated
¥16,674
7-10 Days
LA4130-ML Support Documentation
LA4130-MLCustomer Inspired! Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 40.0 mm, Uncoated
¥15,847
7-10 Days
LA4765-ML Support Documentation
LA4765-MLCustomer Inspired! Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 50.0 mm, Uncoated
¥14,541
7-10 Days
LA4327-ML Support Documentation
LA4327-MLCustomer Inspired! Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 75.0 mm, Uncoated
¥14,325
7-10 Days
LA4600-ML Support Documentation
LA4600-MLCustomer Inspired! Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 100.0 mm, Uncoated
¥13,019
7-10 Days

マウント付きUV溶融石英(UVFS)平凸レンズ、Ø25.4 mm(1インチ)、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthWorking
Distance
HousingReference
Drawing
LA4052-ML1"35.0 mm+28.516.1 mm8.2 mm2.0 mm29.4 mm25.6 mmSM1-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA4306-ML1"40.0 mm+25.018.4 mm7.1 mm2.0 mm35.1 mm32.37 mm
LA4148-ML1"50.0 mm+20.023.0 mm5.8 mm2.0 mm46.0 mm43.2 mm
LA4725-ML1"75.0 mm+13.334.5 mm4.4 mm2.0 mm72.0 mm69.2 mm
LA4380-ML1"100.0 mm+10.046.0 mm3.8 mm2.0 mm97.4 mm94.6 mm
LA4236-ML1"125.0 mm+8.057.5 mm3.4 mm2.0 mm122.7 mm118.9 mm
LA4874-ML1"150.0 mm+6.669.0 mm3.2 mm2.0 mm147.8 mm144.0 mm
LA4924-ML1"175.0 mm+5.780.5 mm3.0 mm2.0 mm172.9 mm169.1 mm
LA4102-ML1"200.0 mm+5.092.0 mm2.9 mm2.0 mm198.0 mm194.2 mm
LA4158-ML1"250.0 mm+4.0115.0 mm2.7 mm2.0 mm248.2 mm244.4 mm
LA4579-ML1"300.0 mm+3.3138.0 mm2.6 mm2.0 mm298.2 mm294.4 mm
LA4184-ML1"500.0 mm+2.0230.0 mm2.4 mm2.0 mm498.4 mm494.6 mm
LA4716-ML1"750.0 mm+1.3345.1 mm2.2 mm2.0 mm748.5 mm744.7 mm
LA4663-ML1"1000.0 mm+1.0460.1 mm2.2 mm2.0 mm998.5 mm994.7 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA4052-ML Support Documentation
LA4052-ML Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 35.0 mm, Uncoated
¥26,296
Today
LA4306-ML Support Documentation
LA4306-ML Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 40.0 mm, Uncoated
¥21,069
7-10 Days
LA4148-ML Support Documentation
LA4148-ML Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 50.0 mm, Uncoated
¥20,201
7-10 Days
LA4725-ML Support Documentation
LA4725-ML Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 75.0 mm, Uncoated
¥18,631
7-10 Days
LA4380-ML Support Documentation
LA4380-ML Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 100.0 mm, Uncoated
¥18,284
Today
LA4236-ML Support Documentation
LA4236-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 125.0 mm, Uncoated
¥17,240
7-10 Days
LA4874-ML Support Documentation
LA4874-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 150.0 mm, Uncoated
¥16,803
7-10 Days
LA4924-ML Support Documentation
LA4924-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 175.0 mm, Uncoated
¥16,543
7-10 Days
LA4102-ML Support Documentation
LA4102-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 200.0 mm, Uncoated
¥17,111
Today
LA4158-ML Support Documentation
LA4158-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 250.0 mm, Uncoated
¥16,196
7-10 Days
LA4579-ML Support Documentation
LA4579-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 300.0 mm, Uncoated
¥16,803
7-10 Days
LA4184-ML Support Documentation
LA4184-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 500.0 mm, Uncoated
¥15,978
7-10 Days
LA4716-ML Support Documentation
LA4716-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 750.0 mm, Uncoated
¥15,847
7-10 Days
LA4663-ML Support Documentation
LA4663-MLCustomer Inspired! Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 1000.0 mm, Uncoated
¥15,804
7-10 Days

マウント付きUV溶融石英(UVFS)平凸レンズ、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthWorking DistanceHousingReference
Drawing
LA4464-ML2"60.0 mm+16.727.6 mm19.8 mm3.0 mm46.4 mm42.6 mmSM2-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA4078-ML2"75.0 mm+13.334.5 mm14.2 mm3.0 mm65.3 mm61.5 mm
LA4545-ML2"100.0 mm+10.046.0 mm10.7 mm3.0 mm92.7 mm88.9 mm
LA4904-ML2"150.0 mm+6.769.0 mm7.8 mm3.0 mm144.6 mm140.8 mm
LA4984-ML2"200.0 mm+5.092.0 mm6.6 mm3.0 mm195.5 mm191.7 mm
LA4538-ML2"250.0 mm+4.0115.0 mm5.8 mm3.0 mm246.0 mm242.2 mm
LA4855-ML2"300.0 mm+3.3138.0 mm5.4 mm3.0 mm296.3 mm292.5 mm
LA4782-ML2"500.0 mm+2.0230.0 mm4.4 mm3.0 mm497.0 mm493.2 mm
LA4745-ML2"750.0 mm+1.3345.1 mm3.9 mm3.0 mm747.3 mm743.5 mm
LA4337-ML2"1000.0 mm+1.0460.1 mm3.7 mm3.0 mm997.5 mm993.7 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA4464-ML Support Documentation
LA4464-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 60.0 mm, Uncoated
¥42,317
7-10 Days
LA4078-ML Support Documentation
LA4078-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 75.0 mm, Uncoated
¥42,143
7-10 Days
LA4545-ML Support Documentation
LA4545-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 100.0 mm, Uncoated
¥41,444
7-10 Days
LA4904-ML Support Documentation
LA4904-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 150.0 mm, Uncoated
¥41,792
7-10 Days
LA4984-ML Support Documentation
LA4984-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 200.0 mm, Uncoated
¥41,618
7-10 Days
LA4538-ML Support Documentation
LA4538-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 250.0 mm, Uncoated
¥41,444
7-10 Days
LA4855-ML Support Documentation
LA4855-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 300.0 mm, Uncoated
¥39,007
7-10 Days
LA4782-ML Support Documentation
LA4782-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 500.0 mm, Uncoated
¥36,569
7-10 Days
LA4745-ML Support Documentation
LA4745-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 750.0 mm, Uncoated
¥34,479
7-10 Days
LA4337-ML Support Documentation
LA4337-MLCustomer Inspired! Ø2" UVFS Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 1000.0 mm, Uncoated
¥34,479
Today

マウント付き UV溶融石英(UVFS)平凸レンズ、Ø75 mm、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthWorking DistanceHousingReference
Drawing
LA4384-ML75.0 mm90.0 mm+11.141.4 mm26.9 mm3.0 mm71.6 mm67.8 mmSM3-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA4372-ML75.0 mm150.0 mm+6.769.0 mm14.1 mm3.0 mm140.4 mm136.6 mm
LA4795-ML75.0 mm200.0 mm+5.092.0 mm11.0 mm3.0 mm192.5 mm188.7 mm
LA4246-ML75.0 mm500.0 mm+2.0230.0 mm6.1 mm3.0 mm495.8 mm492.0 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA4384-ML Support Documentation
LA4384-MLCustomer Inspired! Ø75 mm UVFS Plano-Convex Lens, SM3-Threaded Mount, f = 90.0 mm, Uncoated
¥90,204
7-10 Days
LA4372-ML Support Documentation
LA4372-MLCustomer Inspired! Ø75 mm UVFS Plano-Convex Lens, SM3-Threaded Mount, f = 150.0 mm, Uncoated
¥79,407
7-10 Days
LA4795-ML Support Documentation
LA4795-MLCustomer Inspired! Ø75 mm UVFS Plano-Convex Lens, SM3-Threaded Mount, f = 200.0 mm, Uncoated
¥73,833
7-10 Days
LA4246-ML Support Documentation
LA4246-MLCustomer Inspired! Ø75 mm UVFS Plano-Convex Lens, SM3-Threaded Mount, f = 500.0 mm, Uncoated
¥58,684
7-10 Days