マウント付きダブプリズム
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6810_MountedDovePrisms_2.jpg)
- Rotate, Invert, or Retroreflect an Image
- Six Different Sizes Available
- Available Uncoated or AR Coated for 350 - 700 nm or 650 - 1050 nm
PS991M
10 mm Wide Prism,
SM1-Threaded Mount
PS992M-A
15 mm Wide AR-Coated Prism,
SM1-Threaded Mount
PS990M
5 mm Wide Prism,
SM05-Threaded Mount
KS1RS Kinematic Rotation Mount
Allows 360º Rotation Control of
PS992M Mounted Dove Prism
Application Idea
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specificationsa | |
---|---|
Material | N-BK7b |
Clear Aperture | > 70% of Max Face Length and Width |
Surface Quality of Polished Surfaces | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness | λ/5 at 632.8 nm |
プリズムが回転すると、像がどう回転するかを動画でご覧いただけます。
特長
- 像を回転、反転または光をレトロ反射
- 当社のネジ加工付き回転マウントに対応するマウント付きプリズム
- コーティング無しの6サイズをご用意(右図参照)
- A = 5 mm、SM05ネジ付きマウント
- A = 10 mm、SM1ネジ付きマウント
- A = 15 mm、SM1ネジ付きマウント
- A = 20 mm、SM2ネジ付きマウント
- A = 25 mm、SM2ネジ付きマウント
- A = 30 mm、SM2ネジ付きマウント
- 15 mmのプリズムは2種類のうちのいずれかのARコーティング付きでもご提供可能
- 350~700 nm
- 650~1050 nm
ダブプリズムは、プリズムの回転角度や光の入射面によって、像の回転、反転またはレトロ反射に使用できます。 マウント付きダブプリズムは可視域から近赤外域のスペクトル域で高透過率を示すN-BK7ガラスから作られています。 SM05、SM1またはSM2外ネジ加工が付いた筐体に納められた、サイズの異なるプリズムをご用意しております。 当社のSM05、SM1、またはSM2回転マウントと 組み合わせると、プリズムの角度の付いた面に入射した像を、360°に渡って連続的に回転させることができます。 長手方向面はマウントから露出されているので、このマウント付きプリズムで光をレトロ反射できるようになっています。 各プリズムの断面は正方形になっています。 15 mmのマウント付きダブプリズムは、角度がついた2つの面に2種類のうちいずれかのARコーティングを施したタイプ、またはコーティング無しのタイプをご用意しております(寸法とARコーティングの詳細については「仕様」タブをご覧ください)。 また、マウント無しのダブプリズムもご用意しております。 プリズムのラインナップについては「プリズムガイド」タブをご覧ください。
アルマイト加工アルミニウム製筐体には、調整機能付きスパナレンチSPW801に対応する2つのスロットがあります。 これらのスロットを利用して、プリズムをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のレンズチューブにねじ込むことができます。SM05ネジ付き筐体にはスパナレンチSPW908 、SM1ネジ付き筐体にはスパナレンチSPW909も使用可能です。 右図では、PS992Mをスロット付きレンズチューブSM1L30Cに挿入しています。 レンズチューブに付属する固定リングSM1RRでマウント付きプリズムを固定します。
ダブプリズムは、頂点部分を取り除いた直角プリズムであると考えられます。このような形状であるため、プリズムが軽量化され、内部反射迷光が低減できます。 集束光では非点収差が生じるので、この製品ではコリメート光を用いることをお勧めしています。 また、このプリズムは透過光の偏光状態に影響を及ぼします。 詳細は「実験データ」タブをご覧ください。
像の回転
光は通常ダブプリズムの長軸に沿って伝搬します。 左下の図のように、左から光が入射すると、光は底面で1回反射されるので、出射側の像は反転します。 この状態で長軸を中心にプリズムを回転させると(中央下の図)、その回転角度に対して像の回転確度は2倍となります(右の動画をご覧ください)。 例えばプリズムを20°回転した時、像の回転角度は40°となるわけです。 ARコーティング付きのダブプリズムは、像の回転ならびに反転用に設計されています。
入射角が高角度であるので、光の伝搬軸とプリズムの長軸が完全には平行でない場合であっても、底面では全反射します。 したがってダブプリズムの内部透過率に影響する要因は、ガラスによる光の吸収率のみとなります。
レトロ反射
長手方向面(最大面)に光が入射するとき、ダブプリズムはレトロリフレクタまたは直角プリズムと して機能します。 光は入射光と平行な状態で出射し(入射角に依存しません)、像は180°回転します。 このジオメトリを右下に示しています。 光学系の設置面積が限られている場合や、より便利な取付け方法の選択が求められたときには、このダブプリズムを、レトロリフレクタや直角プリズムの代わりに使用できます。
カスタムコーティング
ご要望に応じて245~400 nm(-UV)、350~700 nm(-A)、650~1050 nm(-B)または1050~1700 nm(-C)のスペクトル域用にARコーティングを施すことが可能です。 詳細については当社にお問い合わせください。
![Dove Prism Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prism_Drawing_D1-270.jpg)
長軸に沿って伝搬した光は180°反転
![Dove Prism Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prism_Drawing_D2-270.jpg)
ある角度でプリズムを回転させると、像はその角度の2倍回転
![1](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prism_Drawing_D3-203.gif)
プリズムの長手方向面に入射する光は、レトロ反射して180°回転
Unmounted Prism Dimensionsa | Housing Specificationsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # Prefix | A | B | LPb | D | LH | Threading |
PS990M | 5 mm | 7.1 mm | 21.1 mm | Ø5 mm | 26.3 mm | SM05 (0.535"-40) |
PS991M | 10 mm | 14.1 mm | 42.2 mm | Ø10 mm | 49.9 mm | SM1 (1.035"-40) |
PS992M | 15 mm | 21.2 mm | 63.4 mm | Ø15 mm | 70.6 mm | |
PS994M | 20 mm | 28.3 mm | 84.5 mm | Ø20 mm | 94.8 mm | SM2 (2.035"-40) |
PS995M | 25 mm | 35.4 mm | 105.7 mm | Ø25 mm | 115.9 mm | |
PS993M | 30 mm | 42.4 mm | 126.3 mm | Ø30 mm | 136.5 mm |
General Specifications | |
---|---|
Material | N-BK7a |
Clear Aperture | > 70% of Max Face Length and Widthb |
Surface Quality of Polished Surfaces | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness | λ/5 at 632.8 nm |
Optically Polished Surfacesb | S1, S2, and S3 |
Fine Ground Surfacesb | All Surfaces Except S1, S2, and S3 |
Dimensional Tolerance | ±0.15 mm |
Angular Tolerance | ±3 arcmin |
![Mounted Dove Prism Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prism_Mtd_Drawing_D1-400.gif)
Click to Enlarge
Cross-Sectional View (Left) and Side View (Right)
of Unmounted Dove Prism and Housing
AR Coating Specifications | ||
---|---|---|
Item # | PS992M-A | PS992M-B |
Wavelength Range (Click for Plot) | 350 - 700 nm | 650 - 1050 nm |
Reflectance Over AR Coating Range (Avg., AOI = 45° with Respect to the Coated Surface) | < 1% | |
AR-Coated Surfacesa | S1 and S2 |
下のグラフはRoHS準拠BK7ガラス製のN-BK7の透過率曲線です。 このデータは厚さ10 mmでコーティング無しのサンプルに関するもので、表面反射を含みます。 エクセル形式のデータをご入用の際にはグラフ下のリンクをクリックしてください。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
下のグラフは、コーティング面に対して入射角45°で入射したときのARコーティング付きプリズムの反射率曲線です。 左のグラフはダブプリズムPS992M-Aに相当する曲線、右のグラフはダブプリズムPS992M-Bに相当する曲線を示しています。 エクセル形式の参照データをご入用の際にはグラフ下のリンクをクリックしてください。
![A-Coated Reflectance](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prisms_Acoat_Reflectance_400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
こちらは反射率の測定データです。グラフの網掛け部分は、45°の入射角で1%未満の平均反射率が保証されている波長範囲を示しています。
![B-Coated Reflectance](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prisms_Bcoat_Reflectance_400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
こちらは反射率の測定データです。グラフの網掛け部分は、45°の入射角で1%未満の平均反射率が保証されている波長範囲を示しています。
当社での実験検証: ダブプリズムによる偏光状態と像の回転
ダブプリズムPS992および PS992Mを透過する光の偏光と回転状態に関する実験を行い、測定を実施しました。さらに、応力誘起複屈折が最終的な偏光状態に与える影響についても実験を行いましたので下記に掲載します。偏光依存の実験においては、偏光状態と入射光の方向がダブプリズムによってどのように変化するかを理解することが重要です。ダブプリズムが透過光の偏光方向を変えることは知られていますが[1]、局在的な応力誘起複屈折が偏光状態を大きく変化させることもわかりました。そこでマウント無しとマウント付きのダブプリズムを使って、理論上予測される応力誘起による偏光状態の変化を実際の測定値と比較しました。
この実験では、半導体レーザHL6320G(635 nm)を光源として利用しました。まずレーザ光を2個の直交するグランテーラ偏光子(GT10-A)でアライメントしました。最初の偏光子で偏光軸を決定し、2個目の直交する偏光子の回転角度を記録しました。次に2個の偏光子の間にダブプリズムを配置して、2番目の偏光子から出射する光パワーを、プリズム角度を変化させながら測定しました。さらに偏光楕円の半径と配向角も測定しました。マウント無しダブプリズムPS992およびマウント付きダブプリズムPS992Mが引き起こす偏光シフトを測定しました。マウント無しのプリズムについては、複屈折効果に よる偏光状態の変化の実験も行いました。
右上の図は、プリズム角度を変化させたときの測定結果を表しています。ダブプリズムが像を反転させることはよく知られていますが、像の回転角度がプリズムの 回転角度の2倍であることは興味深い事実です。左下の図は、応力誘起複屈折が偏光状態に及ぼす影響を図解しています。一方で右下の図は、ダブプリズムが偏光状態に与える実測値を図示し、理論値と比較しています。ここでは、応力を最小にして、マウント無しとマウント付きダブプリズムで得られたデータが示され ています。ダブプリズムによって像は回転しますが、偏光状態の回転と像の回転には相関関係はありません。むしろ偏光状態は、直線偏光から楕円偏光に変化 し、楕円状態(楕円率)にも度合いの変化が見られます。この実験に使用された装置や実験結果のまとめは、こちらをクリックしていただくとご参照いただけます。
[1] Miles J. Padgett & J. Paul Lesso, "Dove prisms and polarized light," J. Mod. Opt. 46, 175-179 (1999).
プリズムのセレクションガイド
当社では、光の反射、反転、回転、分散、偏向、コリメートなどのために、様々なプリズムをご用意しています。下記に掲載されていないプリズムのタイプや基板などについては、当社までお問い合わせください。
ビームステアリング用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
直角プリズム | N-BK7, UV溶融石英(UVFS), フッ化カルシウム(CaF2), セレン化亜鉛(ZnSe) | 90° | 90° | No | ![]() | 90°リフレクタで、望遠鏡やペリスコープなどの光学システムに使用可能 |
180° | 180° | No | ![]() | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 非反転ミラーで、双眼鏡で使用可能。 | ||
内部全反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) 鏡面反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) | N-BK7 | 180° | 180° | No | ![]() | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 ビームアライメントやビームデリバリで使用。向きの制御が難しい状況でミラーの代替品として使用可能 |
マウント無し ペンタプリズム および マウント付き ペンタプリズム | N-BK7 | 90° | No | No | ![]() | 90°リフレクタで、ビームプロファイルの逆転や反転無し。 アライメントや光調整に使用可能。 |
ルーフプリズム | N-BK7 | 90° | 90° | 180o 回転 | ![]() | 90°リフレクタで、像を反転し回転(像が左右上下反対になります)。 アライメントや光調整に使用可能。 |
マウント無し ダブプリズム および マウント付き ダブプリズム | N-BK7 | No | 180° | 2回のプリズム回転 | ![]() | ダブプリズムは、光の入射面によって像を反転、逆転または回転します。 ビーム回転子の回転方向を決定 |
180° | 180° | No | ![]() | 非逆転ミラーとして機能するプリズム 光学系におけるレトロリフレクタや直角(180°偏向)プリズムと同じ特性。 | ||
ウェッジプリズム | N-BK7 | 2°~10°のモデル | No | No | ![]() | ビームステアリング用途。 1つのウェッジプリズムを回転するとき、光線を偏向角の2倍の角度で円に沿って動かすことが可能。 |
No | No | ![]() | 可変ビームステアリングへの応用。 両方のウェッジを回転した時、光線を、偏向角の4倍の角度で円弧状に動かすことが可能。 | |||
プリズムカプラ | ルチル(TiO2) またはGGG | 可変a | No | No | | 光をフィルムに向けて結合するために屈折率の高い基材を使用。 ルチルは nfilm > 1.8に使用。 GGGは nfilm < 1.8に使用。 |
分散プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
等辺プリズム | F2, N-F2、N-SF11, フッ化カルシウム, セレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | ![]() | 分散プリズムは回折格子の代替が可能。 白色光を可視領域に分岐するために使用。 |
分散補償 プリズムペア | UV溶融石英, フッ化カルシウム(CaF2), SF10, N-SF14 | 可変式垂直オフセット | No | No | | 超短パルスレーザーシステムにおけるパルス広がりの補償。 分散補償や波長調整用の光学フィルタとして使用可能。 |
ペロン・ブロカ プリズム | N-BK7, UV溶融石英, フッ化カルシウム | 90° | 90° | No | ![]() | 光線の波長分離に使用。90°の位置で出射。 レーザ高調波の分離、群速度分散の補償に使用。 |
ビーム操作用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
アナモルフィック プリズムペア | N-KZFS8, N-SF11 | 可変式垂直オフセット | No | No | ![]() | 単軸に沿った可変倍率。 楕円形ビームのコリメートに使用(例:半導体レーザ)。 入射ビームを単軸に縮小・拡大して、楕円形ビームを円形ビームに変換。 |
円錐(アキシコン)レンズ(UVFS, ZnSe) | UV溶融石英(UVFS)またはセレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | ![]() | コリメート光源からベッセル型の強度プロファイルの円錐状の非発散ビームを生成。 |
偏光状態変更用プリズム(偏光子)
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランテーラ、 グランレーザ、α-BBO グランレーザ偏光子 | グランテーラ: 方解石 グランレーザ: α-BBO, 方解石 | p 偏光 - 0° s 偏光 - 112°a | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成と複屈折方解石を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
ルチル偏光子 | ルチル(TiO2) | s偏光 - 0° p偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成と複屈折ルチル(TiO2)を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でp偏光が完全に内部反射されるのに対し、s偏光は透過。
|
ダブルグランテーラ偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを3個使った構成の複屈折方解石を使用し、大きな見込み角で最大の偏光効率を得る。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
グラントムソン 偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、高い消光比を維持しながら最大視野を実現。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
ウォラストンプリズム、ウォラストン偏光子 | 石英, フッ化マグネシウム, α-BBO, 方解石, YVO4 | 対称形のp偏光および s偏光の偏角 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、ビーム移動偏光子で最大の偏角を実現。 s偏光とp偏光は、プリズムから対称方向に偏位。ウォラストンプリズムは分光計や偏光アナライザで使用。 |
ロションプリズム | フッ化マグネシウム , YVO4 | 常光: 0° 異常光:偏角方向 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成でMgF2またはYVO4が小さい偏角で高い消光比をもたらします。 異常光は入力光と同じ光軸を伝搬しますが、常光は偏光しません。 |
ビーム分離 プリズム | 方解石 | 2.7または4.0 mmのビーム移動 | No | No | | プリズムを1個使った構成の複屈折方解石を使用し、入射ビームを2本の直交する偏光ビームに分岐。 s偏光とp偏光は2.7または4.0 mmで分離。ビーム分離プリズムは、90°分割ができない場合に偏光ビームスプリッタとして使用可能。 |
フレネル・ロム リターダ | N-BK7 | 直線偏光から円偏光へ 垂直オフセット | No | No | | λ/4フレネル・ロムリターダは、直線偏光入力を円偏光出力に変換。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長でなλ/4リターダンス。 |
直線偏光を90°回転 | No | No | | λ/2フレネル・ロムリターダは、直線偏光を90°回転。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長で均一なλ/2リターダンス。 |
ビームスプリッタープリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビームスプリッターキューブ | N-BK7 | 分岐比50:50、0°と 90° sおよびp偏光が互いに10%以内 | No | No | | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、ほぼ偏光無依存で分岐比は50:50。 仕様波長範囲内では、偏光無依存型のビームスプリッタとして機能。 |
偏光ビームスプリッターキューブ | N-BK7, UV溶融石英, N-SF1 | p偏光 - 0° s偏光 - 90° | No | No | | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、p偏光を透過し、s偏光を反射。 高度に偏光する際には、透過光を利用。 |
Posted Comments: | |
Javier Esquivel
 (posted 2024-04-24 13:54:08.87) Hi,
Question... the Angular Tolerance ±3 arcmin is it for the 90 degree reflection or for all the pentaprism angles?
Thanks! cdolbashian
 (posted 2024-05-28 10:57:54.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. The tolerance of ±3 arcmin is a general angular tolerance referring to the mechanical angles on the dove prism. Timothy Lee
 (posted 2023-07-20 10:10:51.077) Hello,
I am interested in ordering a custom mounted dove prism.
Would you be able to produce a 7.5 mm x 7.5 mm dove prism (height and width) mounted in an sm05-thread mount? Length can be as necessary.
Transmission should be optimized for 920 nm wavelength.
Let me know if you need any additional information.
Thanks,
Tim jdelia
 (posted 2023-07-20 01:37:52.0) Thank you for contacting Thorlabs. In the future, you can direct custom requests to your local tech support team. We are reaching out to you directly regarding the feasibility of your custom request. Haozhe Kang
 (posted 2021-08-31 20:26:24.02) The product display diagram of ps992m-a-sm1 is inconsistent with the sldprt file in the provided document. The lens sleeve and threaded mounting base in the display drawing and PDF document are round, while the sldprt file is non-circular. I want to know the real shape of lens sleeve and threaded mount and get the real sldprt file. cdolbashian
 (posted 2021-10-29 11:07:31.0) Thank you for reaching out to us at Thorlabs! We are in the process of updating this part's drawing and will reach out to you as soon as it is updated! voronov.alexander
 (posted 2014-02-19 09:37:18.18) Could you make a mounted Dove prism with UV fused silica and with AR coating on 355nm?
I would like to have a few units of prisms.
If yes, could you send me a quotation? jlow
 (posted 2014-02-27 02:23:59.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly on quoting this. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Aa | La | Threadingb |
---|---|---|---|
PS990M | 5 mm | 21.1 mm | SM05 (0.535"-40) |
PS991M | 10 mm | 42.2 mm | SM1 (1.035"-40) |
PS992M | 15 mm | 63.4 mm | |
PS994M | 20 mm | 84.5 mm | SM2 (2.035"-40) |
PS995M | 25 mm | 105.7 mm | |
PS993M | 30 mm | 126.3 mm |
- 波長範囲350 nm~2.0 µm用のコーティング無しN-BK7ガラス
- 6つのサイズをご用意(右の表と図をご覧ください)
- 画像を回転、反転、レトロ反射
- SM05、SM1、またはSM2ネジ付きオプトメカニクスに対応
こちらのマウント付きコーティング無しダブプリズムは断面が正方形になっており、6つのサイズでご用意しております(右の表ならびに図をご覧ください)。 「概要」のタブで説明している通り、2つの斜面は、通常2面1組で像を回転する用途で使用され、長手方向面(最大面)はレトロリフレクタとして使用されます。 このダブプリズムの斜面と長手方向面は、光学研磨されています。 その他の表面はつや消し加工されていますが、マウントが付いているため見えません。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Dove Prism Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prism_ARCoated_DWG_300.gif)
Click to Enlarge
ダブプリズムの断面図(左)および側面図(右)
- 波長範囲350 nm~700 nm用のARコーティング付き
- サイズはA=15 mm、L=63.4 mmの1サイズをご用意(右の概略図を参照)
- 画像を回転または反転
- SM1ネジ付きオプトメカニクスに対応
このSM1ネジマウント付きダブプリズムは、断面の正方形の1辺が15 mmで、2つの斜面に波長350~700 nm用のARコーティングが施されています(右図参照。詳細については「仕様」タブをご覧ください)。 このコーティングにより、平均反射率は規定波長範囲において<1%(AOI = 45°)となっています。 反射率特性グラフについては、「グラフ」タブをご参照ください。
上の「概要」タブで説明されているように、通常、ダブプリズムの2つの斜面は2面1組で像を回転する用途に使用されます。 2つの斜面にARコーティングを施すことで、このプリズムは特に像の反転と回転にお使いいただける設計となっています。 なお、プリズムにはARコーティングが施されているため、レトロリフレクタとしての使用には適していません。 レトロリフレクタの用途には当社のコーティング無しダブプリズムをご使用ください。 このダブプリズムの斜面と長手方向面は、光学研磨されています。 その他の表面はつや消し加工されていますが、マウントが付いているため見えません。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Dove Prism Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Dove_Prism_ARCoated_DWG_300.gif)
Click to Enlarge
ダブプリズムの断面図(左)および側面図(右)
- 波長範囲 650 nm~1050 nm用のARコーティング付き
- サイズはA=15 mm、L=63.4 mmの1サイズをご用意(右の概略図を参照)
- 画像を回転または反転
- SM1ネジ付きオプトメカニクスに対応
このSM1ネジマウント付きダブプリズムは、断面の正方形の1辺が15 mmで、2つの斜面に波長650 nm~1050 nm用のARコーティングが施されています(右図参照。詳細については「仕様」タブをご覧ください)。 このコーティングにより、平均反射率は規定波長範囲において<1%(AOI = 45°)となっています。 反射率特性グラフについては、「グラフ」タブをご参照ください。
上の「概要」タブで説明されているように、通常、ダブプリズムの2つの斜面は2面1組で像を回転する用途に使用されます。 2つの斜面にARコーティングを施すことで、このプリズムは特に像の反転と回転にお使いいただける設計となっています。 なお、プリズムにはARコーティングが施されているため、レトロリフレクタとしての使用には適していません。 レトロリフレクタの用途には当社のコーティング無しダブプリズムをご使用ください。 このダブプリズムの斜面と長手方向面は、光学研磨されています。 その他の表面はつや消し加工されていますが、マウントが付いているため見えません。