量子カスケードレーザー(QCL)およびインターバンドカスケードレーザー(ICL)、3 ~ 11 µm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6932_C-MountCascadeLaser_13.jpg)
- Center Wavelengths: 3.00 - 11.00 µm (3333 - 909 cm-1)
- Optical Output Powers up to 3000 mW
- Broadband Fabry-Perot Lasers and Single-Wavelength Distributed Feedback Lasers
QF4600T1
Fabry-Perot Laser, Ø9 mm TO Can
QD5250C2
Distributed Feedback Laser, Two-Tab C-Mount
QD7500DM1
Distributed Feedback Laser, D-Mount
QD8500HHLH
Distributed Feedback Laser, Horizontal HHL Package
QF4050D3
Fabry-Perot Laser, D-Mount
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Laser Diode Selection Guidea |
---|
Shop by Wavelength |
UV (375 nm) Visible (404 nm - 690 nm) NIR (705 nm - 2000 nm) MIR (3.00 µm - 11.00 µm) |
Shop by Package / Type |
各種資料とシリアル番号付き製品のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
![]() | 型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 |
Choose Item | 型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。 |
特長
- 量子カスケードレーザ(QCL)およびインターバンドカスケードレーザ(ICL)
- 連続光(CW)出力の最大値は3000 mW
- 中心波長:3.00 µm~11.00 μm (波数:3333 cm-1~909 cm-1)
- 広帯域ファブリペロー(FP)型または単一周波数分布帰還(DFB)型
- Cマウント、Dマウント、HHLのレーザでは、マウントとレーザ部は電気的に絶縁
- カスタム仕様の波長や、特注パッケージでのご提供、組み込み用途および量産用途(OEM用途)にも対応いたします(詳細は当社までお問い合わせください)。
- 前端面にARコーティングを付けた利得チップもカスタムオーダとしてご注文可能です。
当社の量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)は、多重量子井戸のヘテロ構造で、サブバンド間(QCL)またはバンド間(ICL)の遷移を利用して中赤外域のレーザ光を出力します。2タブ型Cマウント、Ø9 mm TO Can、Dマウント、水平出力高熱負荷用(HHL)パッケージの4種類のパッケージをご用意しております。2タブ型Cマウントならびに Ø9 mm TO Canは、それぞれCマウントレーザ用マウントLDMC20/Mまたは半導体レーザ用マウントLDM90/Mを使用することで、SM1レンズチューブ、30 mmケージシステム、60 mmケージシステムに簡単に組み込めます。DマウントならびにHHLパッケージは、組み込み用途および量産用途(OEM用途)向けです。高熱負荷(HHL)レーザーパッケージは、当社の液体冷却式マウントLCM100/Mに取り付けると、追加で温度制御が可能で、また半導体レーザの保護にもなります。詳細は「パッケージ」タブをご覧ください。
ファブリペロー型レーザ
ファブリペロー型量子カスケードレーザは、約50 cm-1~120 cm-1にわたる広帯域での発光を特長としています。レーザ出力パワーの仕様値は全スペクトル域での合計出力値となります。 この種類の量子カスケードレーザは広帯域発光であるため、医療分野でのイメージング、照明、顕微鏡などの用途に適しています。各シリアル番号の出力スペクトルやL-I-V特性は自動試験装置で測定されており、下記にて個別のデータをご確認いただけます(レーザに添付されるデータシートにも記載されています)。
ファブリペロー型レーザの後端面はHRコーティングされています。カスタムオーダとして前端面にARコーティングが付いたQCLもご注文可能です。なおこの場合、カスタム製品はCWレーザとしてではなく利得チップとして動作しますのでご注意ください。 これらのレーザはCW出力仕様ですが、CWの最大動作電流を超えない限りパルス用途にも対応いたします。パルス出力用途、またはその他のカスタム仕様のファブリペロー型QCLまたはICLをご注文の場合は、当社までご連絡ください。
分布帰還型(DFB)レーザ
分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザは特定の中心波長で発振し、単一横モード(シングルモード)で動作します。入力電流と動作温度を調整することで、出力波長(波数)を1 cm-1~5 cm-1の狭い範囲でチューニングできます。この特性は化学センシング(「分光法」タブ参照)や光通信などに適しています。シリアル番号の付いた各デバイスの出力スペクトルやL-I-V特性は自動試験装置で測定されており、下記にてご確認いただけます(レーザに添付されるデータシートにも記載されています)。 これらのQCLやICLの出力はCW光に対して規定されています。パルス出力も可能ですが、その場合は電流によるチューニングはできず、また性能も保証されません。2タブ型CマウントならびにDマウントレーザにおいては、光パワーの一部は後端面からも出力されますが、これは利用されていません。
当社のDFB量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)の中には、ガスの検知や分析の用途にご使用いただける製品もございます。高熱負荷パッケージ量子カスケードレーザ(QCL)の中には、分光研究で一般的に使用される多くのガスに適した波長の光を発する製品があります(詳細については「分光法」のタブをご覧ください)。これらのDFB量子カスケードレーザは、チューニングレンジ内で仕様の波長を出力することが保証されており、単一波長のため、特定のガススペクトル検出用にチューニングが可能です。また、インターバンドカスケードレーザ(ICL)ID3250HHLHと量子カスケードレーザ(QCL)QD8050CM1は、メタン検知用に適しています。これらのレーザのリストは、上の「分光法」のタブから、また各製品の詳細については下の型番横の青いInfoアイコン()をクリックしてをクリックしてご覧いただけます。
マウント、ドライバおよび温度コントローラ
2タブ型Cマウント量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザには、Cマウントレーザ用マウントLDMC20/Mと電流/温度コントローラITC4002QCLまたはITC4005QCLのご使用をお勧めしています。これらを組み合わせることにより、2タブ型Cマウントレーザの取り付け、駆動、温度調節に必要なすべての機器が揃います。ご使用可能なその他の電流/温度コントローラについては、「ドライバ」タブをご参照ください。レーザーマウントLDM90/MとITC4002QCLまたはITC4005QCLは、TO Canレーザでもご使用いただけますが、LDM90/Mの冷却能力(8 W)がレーザの駆動電流を制限する場合があります。
分布帰還型(DFB)およびファブリーペロー型水平出力高熱負荷用(HHL)レーザはあらゆるHHL用マウントに取り付け可能ですが、一般的なHHLパッケージ用のケーブルは、内蔵TECの最大電流4.5 A(DFBレーザ)または8 A(ファブリーペロー型レーザ)に対応しておりませんのでご注意ください。高熱負荷(HHL)レーザの安定した取り付けと温度制御には、液体冷却式マウントLCM100/Mと半導体レーザ/TECコントローラ用コネクターケーブルCAB4007AまたはCAB4007Bのご使用をお勧めいたします。Dマウント型レーザにはカスタムマウントが必要です。当社のインターバンドカスケードレーザは、3.5 µmまでの波長で水平偏光ビーム、量子カスケードレーザは11 µmまでの波長で垂直偏光ビームを出射します。
ご自身でマウントを設計される場合にはレーザの熱負荷に対処する必要があり、熱の蓄積を防ぐために熱伝導性の良い筐体に取り付けなければなりません。量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードの熱負荷は、波長とパッケージにより最大70 Wになる場合があります。詳細については「取扱い」タブをご覧ください。
量子カスケードレーザの動作電圧は最大16 V、インターバンドカスケードの場合は最大8 Vです。レーザにはモニタ用フォトダイオードが内蔵されていないため、定電流モードで動作させなければなりません。
![High-Power QCLs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/High-Power_QCLs_G3-250.gif)
Click to Enlarge
カスタム仕様のファブリペロー型QCLの最大出力
カスタム仕様や組み込み用のQCL
当社ではカスタム仕様への対応、ならびに組み込み用の量子カスケードレーザ(QCL)の量産に対応しています。米国Maryland州Jessupにある当社のレーザ製造施設では、お客様の特殊なご要望にも対応するため、幅広い種類のチップを在庫しています。
詳細については「カスタム対応/組み込み用途」のタブをご覧ください。価格等の詳細については当社までお問い合わせください。
電流ならびに温度コントローラ
下の表には当社の中赤外域レーザに対応するコントローラを掲載しています。1つ目の表は、特定の中赤外域レーザに対応するコントローラのリストです。2つ目の表には、各コントローラに関する情報を抜粋して掲載しています。詳細については、表内の各コントローラ型番のリンクをクリックしてご覧ください。当社では特にコントローラITC4002QCLおよびITC4005QCLをお勧めしています。それぞれ17 Vと20 Vという高いコンプライアンス電圧で設計されています。どちらかを使用することにより、当社の中赤外域レーザすべての電流および電圧の仕様がサポートされています。
典型的な分布帰還型QCLの動作電圧は、 7~16 V、ICLの場合は5 V~8 Vです。個別のシリアル番号のデバイスのL-I-Vとスペクトル測定値は、下記の型番の隣の「Choose Item」をクリックし、次にデバイスのシリアル番号の隣の赤い資料アイコンをクリックするとご覧いただけます。
対応するレーザーマウント
コントローラLDC4005、ITC4001、ITC4002QCL、ITC4005、ITC4005QCLとの接続用にCマウントレーザーマウントLDMC20には電源ケーブルおよびTECケーブルが付属しています。LDMC20を他のコントローラとご使用になる場合は、カスタム仕様のケーブルが必要になります。Ø9 mm TO Can型QCLには、下表のコントローラのすべてでお使いいただけるレーザーマウントLDM90/Mをご用意しております。しかし、マウント自体の熱負荷は8 Wに制限されているので、QCLによってはこのマウントを使用してフルパワーで駆動できません。ご自身でマウントを設計される場合にはレーザの熱負荷に対処する必要があり、熱の蓄積を防ぐために熱伝導性の良い筐体に固定することをお勧めしています。
液体冷却式マウントLCM100/Mは、当社のHHLレーザーパッケージ専用です。LCM100/Mは、25 °Cで140 Wまでの熱負荷を放熱可能で、当社のすべてのHHLレーザの温度制御に適しています。液体冷却式マウントLCM100/Mについて詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。
半導体レーザ/ TEC用コネクターケーブルCAB4007Bは、当社のあらゆるHHLレーザーパッケージ、あるいはピン配列が対応するHHLレーザにお使いいただけます。CAB4007Bは10 Aまでのレーザ・TEC電流に対応します。半導体レーザ/ TEC用コネクターケーブルCAB4007Aは、マウントLCM100/M用で、11 Aまでのレーザ・TEC電流に対応します。CAB4007xシリーズケーブルの詳細については製品紹介ページをご覧ください。なお、一般的なサードパーティ製のHHLパッケージ用ケーブルは、内蔵TECの最大電流に対応していませんのでご注意ください。
レーザーマウントの互換性ご自身でマウントを設計される場合にはレーザの熱負荷に対処する必要があり、熱の蓄積を防ぐため、アクティブでもパッシブでも十分に冷却能力のある熱伝導性の良い筐体に固定することをお勧めしています。DFB QCLおよびICLの熱負荷は最大38 Wとなる場合があります。ファブリペロー型QCLレーザのみの典型的な熱負荷は約20 Wですが、ファブリペロー型QCLの高熱負荷用(HHL)パッケージの総熱負荷では最大70 Wとなります。
レーザとコントローラの互換性
Laser Item # | Wavelength | Current Controllers | Dual Current / Temperature Controllers | |
---|---|---|---|---|
Small Benchtop | Large Benchtop | Large Benchtop | ||
ID3250HHLHa | 3.00 to 3.50 µm (3333 to 2857 cm-1) | LDC205C, LDC210C | - | ITC4002QCL |
QF3850T1 | 3.85 µm (2597 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF3850HHLHb | 3.85 µm (2597 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD4500CM1 | 4.00 to 5.00 µm (2500 to 2000 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD4500HHLHa | 4.00 to 5.00 µm (2500 to 2000 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4040HHLHb | 4.04 µm (2475 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4050C2 | 4.05 µm (2469 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4050D2 | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | |
QF4050D3 | - | - | ||
QF4050T2 | - | - | ||
QF4050T1 | - | - | ||
QD4472HHa | 4.472 µm (2236 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4600T2 | 4.60 µm (2174 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4600T1 | 4.60 µm (2174 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4600C2 | 4.6 µm (2174 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4600T3 | 4.60 µm (2174 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4600D4 | 4.60 µm (2174 cm-1) | - | - | ITC4005QCL |
QF4600D3 | ||||
QD4602HHa | 4.602 µm (2173 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4650HHLHb | 4.65 µm (2151 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD5500CM1 | 5.00 to 6.00 µm (2000 to 1667 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD5500HHLHa | 5.00 to 6.00 µm (2000 to 1667 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD5250C2 | 5.20 to 5.30 µm (1923 to 1887 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD5263HHa | 5.263 µm (1900 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD6500CM1 | 6.00 to 7.00 µm (1667 - 1429 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD6500HHLHa | 6.00 to 7.00 µm (1667 to 1429 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD6134HHa | 6.134 µm (1630 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD7500DM1 | 7.00 to 8.00 µm (1429 to 1250 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD7500HHLHa | 7.00 to 8.00 µm (1429 to 1250 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD7416HHa | 7.416 µm (1348 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD7716HHa | 7.716 µm (1296 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF7900HBc | 7.9 µm (1266 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD7901HHa | 7.901 µm (1266 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD8050CM1 | 8.00 to 8.10 µm (1250 to 1235 cm-1) | - | LDC4005 | ITC4001, ITC4002QCL, ITC4005, ITC4005QCL |
QD8500CM1 | 8.00 to 9.00 µm (1250 to 1111 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD8500HHLHa | 8.00 to 9.00 µm (1250 to 1111 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF8450C2 | 8.45 µm (1183 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF8500HBc | 8.5 µm (1176 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD8912HHa | 8.912 µm (1122.1 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF9150C2 | 9.15 µm (1093 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD9500CM1 | 9.00 to 10.00 µm (1111 to 1000 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD9500HHLHa | 9.00 to 10.00 µm (1111 to 1000 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD9062HHa | 9.062 µm (1103.5 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF9200HBc | 9.2 µm (Typ.) (1087 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD9550C2 | 9.50 to 9.60 µm (1042 to 1053 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF9500T1 | 9.5 µm (1053 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF9550CM1 | 9.55 µm (1047 cm-1) | - | LDC4005 | ITC4002QCL, ITC4005, ITC4005QCL |
QD9697HHa | 9.697 µm (1031 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD10500CM1 | 10.00 to 11.00 µm (1000 to 909 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD10500HHLHa | 10.00 to 11.00 µm (1000 to 909 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QD10530HHa | 10.530 µm (949.7 cm -1 ) | - | - | ITC4002QCL , ITC4005QCL |
QD10549HHa | 10.549 µm (948 cm -1 ) | - | - | ITC4002QCL , ITC4005QCL |
QD10622HHa | 10.622 µm (941 cm-1) | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
コントローラのセレクションガイド
Controller Item # | Controller Type | Controller Package | Current Range | Current Resolution | Voltage | Cables for LDMC20 Laser Mount |
---|---|---|---|---|---|---|
LDC205C | Current | Small Benchtop (146 x 66 x 290 mm) | 0 to ±0.5 A | 10 µA | >10 V | Not Included with LDMC20a |
LDC210C | 0 to ±1 A | 100 µA | >10 V | Not Included with LDMC20a | ||
LDC240C | 0 to ±4 A | 100 µA | >5 V | Not Included with LDMC20a | ||
LDC4005 | Large Benchtop (263 x 122 x 307 mm) | 0 to 5 A | 1 mA (Front Panel) 80 µA (Remote Control) | 12 V | Included with LDMC20 | |
LDC8010 | Rack Mounted | 0 to ±1 A | 15 µA | >5 V | Not Included with LDMC20a | |
LDC8020 | 0 to ±2 A | 30 µA | >5 V | Not Included with LDMC20a | ||
LDC8040 | 0 to ±4 A | 70 µA | >5 V | Not Included with LDMC20a | ||
ITC4001 | Current / Temperature | Large Benchtop (263 x 122 x 307 mm) | 0 to 1 A | 100 µA (Front Panel) 16 µA (Remote Control) | 11 V | Included with LDMC20 |
ITC4002QCL | 0 to 2 A | 100 µA (Front Panel) 32 µA (Remote Control) | 17 V | Included with LDMC20 | ||
ITC4005 | 0 to 5 A | 1 mA (Front Panel) 80 µA (Remote Control) | 12 V | Included with LDMC20 | ||
ITC4005QCL | 20 V | Included with LDMC20 |
パッケージ
当社では、標準品の量子カスケードレーザ(QCL)を4種類のパッケージでご用意しています。研究および産業研究用途向けの2タブ型Cマウントパッケージ、組み込み・システム統合用途向けのDマウントパッケージならびに高熱負荷対応水平出力パッケージ、そして標準的なマウントに簡単に取り付け可能なØ9 mm TO-Can型パッケージです。これらのレーザーパッケージの取扱いについての情報は「取扱い」タブをご覧ください。カスタム仕様のパッケージもご提供可能です(詳細は「カスタム対応/組み込み用途」タブをご覧ください)。
![Two-Tab C-Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Two-Tab_C-Mount_Package_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
2タブ型Cマウントパッケージ
2タブ型Cマウント
2タブ型Cマウントは、寸法6.4 mm x 4.3 mm x 7.9 mm(タブは含まれません)で、高い熱伝導性を有します。また、#2-56またはM2ネジ用Ø2.4 mmのザグリ貫通穴を通して他のマウントに固定することができます。駆動電圧および電流はタブから供給されます。Cマウントの外形寸法は同じですが、Cマウントの底部から発光部までの高さは、QCLで7.15 mmまたは7.39 mmです(レーザにより異なります)。こちらのページでご紹介しているすべての2タブ型Cマウントレーザは、Cマウントと電気的に絶縁されています。
![D-Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DMount_Packages_A1-150.jpg)
Click for Details
Dマウントパッケージの比較
Dマウント
当社のDマウントパッケージは、長さ12.0 mm、発光部の高さは2.6 mmで、組み込み用に設計されています。熱伝導性が高く、幅サイズは4.5 mm、6.0 mm、7.5 mm(共振器長で測定)をご用意しています。なお、当社の分布帰還型(DFB)Dマウントは厚さ2.8 mm、ファブリペロー型(FP)Dマウントは厚さ2.1 mmです。また、当社のDマウントパッケージには、取り付け用に2つのザグリ穴スロットが機械加工されています。駆動電圧および電流は、金製の大きな接触パッド2枚より供給されるので、ワイヤーボンディングやプローブ接続に適しています。レーザはDマウントと電気的に絶縁されています。サーミスタ内蔵なので、温度の自動制御のための温度測定をリアルタイムで行うことが可能です。
![Horizontal HHL](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Horizontal_HHL_Package_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
水平HHLパッケージ
水平出力の高熱負荷パッケージ
こちらのパッケージのピン配列と外形寸法は、業界標準仕様となっています。各パッケージには、サーミスタおよび熱電冷却(TEC)素子が内蔵されているため、アクティブな温度制御ができ、レーザの寿命も長くなります。また、内部の非球面レンズがレーザ出力ビームをコリメートします。パッケージの底部から発光部までの高さは12.7 ± 0.13 mmです。光はウェッジ付きの硫化亜鉛(ZnS)ウィンドウを透過して出力するため、分布帰還型(DFB)の出射ビームは法線より2.0° ± 1.5°または2.0° ± 0.75°下方向に、ファブリペロー型(FP)の出射ビームは法線より2.0° ± 0.6°またはまたは2.0° ± 0.75°下方向に傾きます。各レーザはマウントから電気的に絶縁されています。詳細については製品紹介ページ(分布帰還型(DFB)、ファブリペロー型)でご覧いただけます。
![Two-Tab C-Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/Small/QTN024940-sm.jpg)
Click to Enlarge
Ø9 mm TO-Can型パッケージ
Ø9 mm TO-Can型
Ø9 mm TO-Can型パッケージは熱伝導性が高く、高出力TO-Can型レーザ用の標準的なマウントに容易に組み込むことができます。パッケージには放熱機能を強化するために追加の銅製ディスクが内蔵されています。この追加により、TO-Canパッケージは標準より厚さがありますが、すべてのØ9 mmレーザーマウントに取り付け可能です。ARコーティング付きのセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウがこの量子カスケードレーザを埃などから保護します。駆動電圧および電流はピンから供給され、 レーザ光はTO-Canの中心から出力されます。
遵守事項
| 禁止事項
|
2タブCマウント型、TO Can型、Dマウント型、高熱負荷用(HHL)レーザの取り扱いについて
2タブCマウント型、TO Can型、DマウントHHLレーザの取り扱いには、いくつかの注意事項を守る必要があります。守らない場合には製品に恒久的なダメージを与える恐れがあります。動作上の問題については当社までご相談ください。
静電気防止対策を講じてください。
このレーザは静電気に弱いため、常に静電気防止策を講じる必要があります。
埃などの粒子状物質の付着にご注意ください。
TO Can型やバタフライ型パッケージと異なり、Cマウント型およびDマウント型レーザーチップは空気にさらされており、繊細なチップが保護されていません。従って、レーザ端面が汚染されないよう対策する必要があります。レーザに息を吹きかけたり、煙、埃、油、または粘着フィルムに触れさせないようご注意ください。特に埃の蓄積に敏感です。通常の動作時においても、埃がレーザの端面上で燃焼することによって、レーザの早期劣化につながります。Cマウント型もしくはDマウント型レーザを長時間にわたりクリーンルームの外で動作させる場合は、レーザを容器に密閉し、埃の蓄積を防ぐ必要があります。
HHLレーザおよびTO Canは密閉されている(ハーメチックシールではありません)ため、レーザーチップが空気にさらされることはありませんが、パッケージのウィンドウは周囲環境にさらされるため、同様に埃などを防ぐ対策を講じる必要があります。
レーザ用に設計された定電流源(ドライバ)をご使用ください。
こちらのレーザには、「ドライバ」のタブに記載されているようなレーザ用に設計された高品質な定電流ドライバをお使いください。一般的な直流電源は、安定した動作に必要な電流ノイズを低減する機能が備わっていません。また、電流スパイクを防止しないため、レーザに即時に恒久的なダメージを招く可能性があります。
レーザの温度制御
レーザを動作させるには温度制御が必要です。温度制御装置はレーザの最大熱負荷に対応可能である必要があります。2タブCマウント型またはTO Can型量子カスケードレーザの最大熱負荷は18 Wです。Cマウント型レーザーマウントLDMC20/Mは、当社の2タブCマウントパッケージに対応し、20 Wの放熱が可能です。Ø9 mm TO-Can型レーザーマウントLDM90/Mの放熱は8 Wのため、量子カスケードレーザをフルパワーで駆動できません。当社の分布帰還型(DFB)Dマウントレーザの最大熱負荷は7.2 W、ファブリペロー型Dマウントレーザは35 W、HHLパッケージファブリペロー型量子カスケードレーザは70 W、HHLパッケージ量子カスケードレーザならびにインターバンドカスケードレーザは38 Wとなります。液体冷却式マウントLCM100/Mは標準的なHHLパッケージに取り付け可能で、25 °Cで140 Wの熱を放熱します。
Cマウント型パッケージの背面およびDマウント型パッケージやHHLパッケージの底面は、ヒートシンクとの十分な熱的接触が得られるように平坦に機械加工されています。これによってヒートシンクがアクティブ制御され、適切な熱伝導が確実に行われます。熱電冷却器(TEC)はアクティブ温度制御に適した装置であり、様々な標準的PIDコントローラに簡単に組み込むことが可能です。HHLパッケージにはTECが内蔵されています。
ファンの設置により、TECの熱を奪い、熱暴走防止につながります。ただし、ファンの風がレーザに直接当たらないようにしてください。温度調節に水冷式装置を用いることも可能です。放熱グリースについてはTO-Can型とHHLレーザには使用可能ですが、2タブ付きCマウントまたはDマウントレーザには使用できません。グリースがしみ出し、レーザ端面を汚染する要因となります。放熱グリースの代わりに、熱分解グラファイトは使用可能です。2タブCマウント型レーザの熱接触固定にはんだも使用可能ですが、最良の結果を得るためには接続部での熱抵抗を抑える必要があります。DマウントならびにHHLレーザの熱接触固定にはんだの使用はお勧めしません。
ご用途にあった温度コントローラの選択についての詳細は当社までお問い合わせください。
電気接続は慎重に行ってください。
電気接続の際はご注意ください。はんだ付けの際に出るフラックスによる煙は、レーザを損傷する恐れがありますのでご注意ください。
2タブCマウント型ならびにTO-Can型レーザにレーザ用マウントLDMC20/MまたはLDM90/Mを使用すると、はんだ付けは不要となります。2タブCマウントのタブにはんだ付けする場合、あらかじめCマウントをヒートシンクに取り付けた状態ではんだ付けを行ってください。レーザーチップが不要に加熱することを防げます。TO-Can型パッケージにレーザをはんだ付けすることはお勧めしておりません。
HHLレーザの端子へのはんだ付けも可能ですが、HHLパッケージ専用のケーブルのご使用をお勧めします。半導体レーザ / TEC用ケーブルCAB4007Bは、標準のHHLレーザーパッケージを直接ITC400xQCLシリーズコントローラに接続する用途で設計されています。半導体レーザ / TEC用ケーブルCAB4007Aは、ITC400xQCLシリーズコントローラを直接マウントLCM100/Mに接続できます。なお、サードパーティ製のHHLパッケージ用ケーブルは、通常、内蔵TECの最大電流4.5 A(DFBレーザ)または8 A(ファブリーペロー型レーザ)に対応しておりませんのでご注意ください。HHLパッケージにリード線をはんだ付けする場合、はんだ付け最大許容温度は250 °C(10秒)となります。
Dマウント型レーザでは、はんだ付けはできません。推奨できる方法は、ワイヤーボンディングまたはプローブ接続のみです。
物理的な取り扱いは最小限に留めてください。
パッケージの取り扱いについてはいかなる場合も汚れや損傷のリスクが伴うため、動かす際には事前準備と注意が必要です。機械的衝撃を防ぐことが重要です。レーザーパッケージを落とすと(どの高さからでも)、恒久的な故障につながる恐れがあります。
コリメート用レンズの選択
中赤外域(MIR)レーザは大きく拡散するので、コリメートには光学素子が必要となります。 非球面レンズは球面収差を補正しており、コリメート後のレーザ光線のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。ここでは目的の用途に合った適切なレンズを選定する上で重要な仕様について簡単な例をあげてご説明します。なお、HHLパッケージのレーザは、パッケージ内蔵のレンズによりコリメートされて出力されます。
下記の例では当社の旧製品3.8 µmインターバンドカスケードレーザを使用しております。
主要な使用
- 中心波長: 3.80 µm
- 水平方向におけるビームの発散角:40°
- 垂直方向におけるビームの発散角: 60°
- コリメート後のビーム径: 4 mm (主軸)
レーザの仕様書によれば、光線の水平と垂直方向における典型的なビーム発散角の半値幅(FWHM)はそれぞれ40°と60°です。 従って光が発散するにつれて、光線は楕円形になっていきます。 コリメートの過程でできるだけ光が蹴られないようにするために、どの計算においても2つの発散角のうち、大きな方の数値を使ってください(この場合は60°)。
θ = 発散角
Ø = ビーム径
上記の情報からビーム径を得るために必要なレンズの焦点距離が求められます。:
これらの情報で適切なコリメート用レンズが選択できます。当社では中赤外スペクトル域用 Black Diamond非球面レンズを豊富に取り揃えております。このレーザは3.80 µmで発光するので、波長範囲3~5 µmにおける1面あたりの損失がRavg <0.6%である-EのARコーティングが適しています。 計算値の3.46 mmの焦点距離に1番近いレンズは成形非球面レンズ390036-E(マウント無し)またはC036TME-E(マウント付き)で、焦点距離は4.00 mmです。この焦点距離を上記の式に用いるとコリメート後のビーム径(主軸)は4.62 mmとなります。
次にレーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。
NALens = 0.56
NALaser ~ sin (30°) = 0.5
NALens > NALaser
NALens>NALaserなので、レンズ390036-EとC036TME-Eは、要求を満たしていることがわかります。 しかし、FWHMで定義されるビーム径ではビームパワーを十分に同定することはできません。 一方、1/e2 ビーム径を用いるとよい良い結果が得られます。 ガウシアンビームのプロファイルにおいて、1/e2ビーム径はFWHMビーム径の約1.7倍です。 1/e2 ビーム径では、光学系の損失を小さくするため、ビームのサイズが大き目に設定しています。 この値を用いるとファーフィールド回折は大幅に減少し(入射光の蹴られが少ないため)、レンズに到達するパワーが増大します。
最良の結果を得るためには、半導体レーザのNAの2倍のNAがあるレンズを選ぶと良いでしょう。 例えば390037-EまたはC037TME-EではNAは0.85なので、レーザIF3800CM2(旧製品)のNA(0.5)の約2倍となり、適したレンズということになります。 初めに挙げたレンズと比べ、これらのレンズの焦点距離は1.873 mmと短いため、コリメート後のビーム径は2.16 mmとなります。
中赤外域レーザービームの特性評価(ビームプロファイル)
量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)は本来広がり角が大きいため、レーザ端面の前にコリメート光学素子を設置する必要があります(「コリメート」タブ参照)。 当社ではコリメート後のビーム品質についてよくご質問をいただきます。 このタブでは当社の3.80 µmインターバンドカスケードレーザ(旧製品)を用いて実施したM2測定についてご紹介しています。
このシステムにおけるM2 は、平行方向で1.2 ± 0.08、垂直方向で1.3 ± 0.2でした。 この値はあくまでも1例ですが、社内で実施した補足測定でも裏付けられているため、当社で製造したコリメート状態の良い中赤外域レーザの代表的な値だと考えております。
実験のセットアップ
![Pyroelectric Camera Upstream of Focus](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Measurement_QCL_D1-450.jpg)
Click to Enlarge
焦電式カメラ焦点の上流側に配置
![Pyroelectric Camera Downstream of Focus](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Measurement_QCL_D2-450.jpg)
Click to Enlarge
焦電式カメラ焦点の下流側に配置
M2測定に使用した実験器具は上図の通りです。 正確な測定結果を得るためにすべてのデータ取得ならびに分析はISO11146規格に準拠しております。
測定に使用したインターバンドカスケードレーザ(旧製品)は、3.781 µmを中心波長とするCWレーザ光を出力します。 温度制御されたマウントLDMC20により、レーザ温度は25 °Cに保持しました。 出力ビームは、レーザ端面のすぐダウンストリーム側に置かれたレンズC037TME-Eによってコリメートしました。 このレンズを使用したのはNAが0.85と大きく(よって出力された光を最大に集光可能)、またARコーティングが施されていることによります(Ravg < 0.6%、 3 µm~5 µmでの1面当たり)。 レンズ透過後の出力パワー測定値は10 mWでした。
ピクセルが80 µm平方の焦電式カメラ(Spiricon Pyrocam IV)をビーム伝搬方向に沿ってスキャンし、平行方向ならびに垂直方向のビーム幅を2次モーメント(D4σ)の定義を利用して測定しました。 各方向のM2値を抽出するためにビーム幅に双曲線をフィッティングさせました。 カメラの内部チョッパは50 Hzでトリガされています。これは焦電効果が絶対温度差よりも温度の変化に敏感だからです。 ディテクターアレイの前にはセレン化亜鉛(ZnSe)窓を置き、信号への可視光の影響が最小限に留められるようにしています。
![Beam Profile Measurement](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Beam_Profile_ICL_400.gif)
Click to Enlarge
レーザIF3800CM2(旧製品)のコリメート後のD4σビーム幅
データ解析
右図は平行方向ならびに垂直方向の2次モーメント(D4σ)に基づくビーム幅を、レーザ端面からの距離(z)の関数として示しています。 平行方向における最小ビーム幅は1.5 mmですが、垂直方向における最小ビーム幅は1.3 mmでした。 この2つの最小ビーム幅において焦電式カメラが得た空間プロファイルは下表の通りです。
ビーム幅のz依存性は下の双曲線の方程式により表すことができます。
![]() | (Eq. 1) |
平行方向ならびに垂直方向の双曲線係数a、bならびにcを求めるには、各方向に沿って測定したビーム幅に右図のように双曲線をフィッティングしました。 この係数を下の式に代入して(またλ = 3.781 µmとして)、M2を求めました。
![]() | (Eq. 2) |
この方法により導かれた双曲線係数ならびにM2値は、下表の通りです。
Value | Parallel | Perpendicular |
---|---|---|
a | 3.6 ± 0.1 mm2 | 9.7 ± 0.2 mm2 |
b | -0.0096 ± 0.0007 mm | -0.0268 ± 0.0008 mm |
c | (1.61 ± 0.08) × 10-5 | (2.27 ± 0.08) × 10-5 |
M2 | 1.2 ± 0.08 | 1.3 ± 0.2 |
使用したコリメート用レンズのNA 0.85は、この波長範囲における当社提供レンズの最大NA値です。 この最大NA値を用いても、レーザ光のクリッピングによると見なせる、ファーフィールドでのサイドローブを観測しました(下の図をご覧ください)。 適切な測定であればこのような現象は起きません。
右上のグラフをご覧いただくと、コリメート光に大きな非点収差があることがわかります。平行方向のビームウェストがz = 300 mm付近にあるのに対して、垂直方向ではz = 600 mm付近にあります。 この非点収差は、レーザIF3800CM2(旧製品)の半値全幅のビーム広がり角が平行方向で40°、垂直方向で60°であることを考慮すると、このレーザに期待される値に近いものとなります。
![Beam Profile from Pyrocam](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Beam_Profile_X_Waist_288.png)
平行方向のビームウェストでのビームプロファイル
(各ピクセルは80 µm平方)
![Beam Profile from Pyrocam](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Beam_Profile_Y_Waist_288.png)
垂直方向のビームウェストでのビームプロファイル
(各ピクセルは80 µm平方)
Selected Distributed Feedback QCLsa | ||
---|---|---|
Item # | Nominal Center Frequency | Targeted Gas(es) |
ID3250HHLH | 3076 cm-1 (3.25 µm) | CH4 (Methane) |
QD4472HH | 2236 cm-1 (4.472 µm) | N2O (Nitrous Oxide) |
QD4602HH | 2173 cm-1 (4.602 µm) | CO (Carbon Monoxide) |
QD5250C2 | 1905 cm-1 (5.25 µm) | NO (Nitric Oxide) |
QD5263HH | 1900 cm-1 (5.263 µm) | NO (Nitric Oxide) |
QD6134HH | 1630 cm-1 (6.134 µm) | NO2 (Nitrogen Dioxide) |
QD7416HH | 1348 cm-1 (7.416 µm) | SO2 (Sulfur Dioxide) |
QD7716HH | 1296 cm-1 (7.716 µm) | N2O (Nitrous Oxide) |
QD7901HH | 1266 cm-1 (7.901 µm) | H2S (Hydrogen Sulfide) |
QD8050CM1 | 1242 cm-1 (8.05 µm) | CH4 (Methane) HONO (Nitrous Acid) |
QD8912HH | 1122.1 cm-1 (8.912 µm) | NH3 (Ammonia) |
QD9062HH | 1103.5 cm-1 (9.062 µm) | NH3 (Ammonia) |
QD9550C2 | 1047 cm-1 (9.55 µm) | NH3 (Ammonia) |
QD9697HH | 1031 cm-1 (9.697 µm) | O3 (Ozone) |
QD10530HH | 949.7 cm-1 (10.530 µm) | C2H4 (Ethylene) |
QD10549HH | 948 cm-1 (10.549 µm) | SF6 (Sulfur Hexafluoride) |
QD10622HH | 941 cm-1 (10.622 µm) | N2H4 (Hydrazine) |
分布帰還型レーザを使用した気相分光
分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)は、分光法用に様々な特性を備えています。このレーザは、多くの気体化学種の特徴的な吸収線が観測できる中赤外光領域において、単一波長で発光します。またレーザの駆動電流と動作温度を変えることで発光波長が簡単にチューニングでき(典型的なチューニングレンジ:1 - 5 cm-1)、狭線幅のガス吸収線を分離して観測できます。最後に、量子カスケードレーザについては、比較的高出力なため(ロールオーバ電流における典型値:40~120 mW)、測定感度も向上します。インターバンドカスケードレーザは、一般的に低出力ですが、電力消費も低いです。
当社の分布帰還型量子カスケードレーザ(DFB QCL)は、4.00~11.00 µm (2500 cm-1~ 909 cm-1)の範囲の波長で発光し、分布帰還型インターバンドカスケードレーザ(DFB ICL)は3.00~3.50 µm(3333 cm-1~2857 cm-1)で発光します。お客様の用途に合った波長がなく、カスタム波長をご希望の場合には当社までご連絡ください。
個々のDFB QCLならびにICLのチューニングレンジは各デバイスによって大きく変わります。また、個々のDFB QCLならびにICLにはそれぞれ固有の閾値電流、ロールオーバ電流、出力スペクトルがあります。DFB QCLならびにICLの波長範囲とパワーは、チューニングレンジ全体にわたって変化するため、特定の波長を必要とする分光測定においては、レーザをいつもロールオーバ電流近傍で動作させることが望ましいとは限りません。 DFB QCLならびにICLの駆動電流と動作温度を調整して、出力信号の波長とパワーを変更することができます。
DFB QCLおよびICLは光音響分光法での使用に適しています。光音響分光法は光音響効果に基づく技術で、トレースガスの濃度を精度良く検出することができ、様々な用途に用いることができます。当社のDFB QCLおよびICLと組み合わせてご使用いただける音響検出モジュールもご用意しており、特定のガスの吸収線を検出するカスタム仕様のQEPASセンサを構築できます。また、ガス中の微量メタンを検出するための、メタンの吸収線をターゲットにした水晶増強光音響センサもございます。
チューニング例
これらのレーザのチューニング性能を示すために、15 °C と25 °CにおけるDFB QCL QD4580CM1(旧製品)の中心波長について、閾値からロールオーバ電流までの駆動電流依存性を測定しました。これらの温度と駆動電流範囲での中心波長は4.568 µm~4.586 µm(2189.14 cm-1~ 2180.77 cm-1)で、調整範囲は18 nm(8.37 cm-1)におよびました。また出力パワーは3.2 mW(閾値電流)~ 39.1 mW(ロールオーバ電流の近傍)でした。レーザは35 °Cでも動作可能なので、より幅広い波長チューニングを得ることもできます。
![DFB QCL Temperature Tuning](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/QD4580CM1_TempTuning2_400.gif)
Click to Enlarge
DFB QCLの中心波長の温度ならびに駆動電流依存
Sample QD4580CM1a Spectrum and Output Power | ||||
---|---|---|---|---|
Current | 15 °C | 25 °C | ||
Center Frequency | Output Power | Center Frequency | Output Power | |
300 mA | 2189.14 cm-1 (4.568 µm) | 8.4 mW | 2187.34 cm-1 (4.572 µm) | 3.2 mW |
350 mA | 2188.12 cm-1 (4.570 µm) | 19.6 mW | 2186.26 cm-1 (4.574 µm) | 11.9 mW |
400 mA | 2186.92 cm-1 (4.573 µm) | 28.3 mW | 2185.05 cm-1 (4.577 µm) | 18.9 mW |
450 mA | 2185.71 cm-1 (4.575 µm) | 33.7 mW | 2183.78 cm-1 (4.579 µm) | 23.5 mW |
500 mA | 2184.33 cm-1 (4.578 µm) | 37.1 mW | 2182.34 cm-1 (4.582 µm) | 26.6 mW |
550 mA | 2182.76 cm-1 (4.581 µm) | 39.1 mW | 2180.77 cm-1 (4.586 µm) | 28.2 mW |
![Laser Packages of QCLs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_QCL_Packages_A4-400.jpg)
Click to Enlarge
ご提供可能なパッケージ例
![Wire Bonding](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Wire_Bonding_QCL_A1-150.jpg)
Click for Details
Cマウント上の量子カスケードレーザのワイヤーボンディング
カスタム対応/組み込み用量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザ
カスタム対応/組み込み用量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザ半導体製造工場では、パッケージされた中赤外レーザや利得チップを製造しています。当社の技術チームが、工場内でエピタキシャル成長、ウェハ加工、およびレーザーパッケージを行っています。3 µm~12 µmのチップを在庫しており、また当社の垂直統合型の施設ではユニークな要求にも対応できるよう十分な設備を整えております。
高出力ファブリペロー型量子カスケードレーザ(QCL)
ご注文に応じてマルチワット出力のファブリペローレーザをご提供可能です。出力パワーは、波長やご希望のパッケージなどに依存します。
カスタム波長のDFB量子カスケードレーザ(QCL)
分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザ(QCL)を、ご希望の中心波長と波長精度でご提供いたします。ご注文の際には、お話を伺うことにより使用条件に合った製品のご提案が可能です。
下のグラフと右の写真ではご提供可能な製品例をご紹介しています。詳細については「当社の半導体製造能力」のページをご覧ください。
![Custom QCL Wavelengths](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_QCL_Wavelengths_G2-300.gif)
Click to Enlarge
カスタムQCLまたはICLとしてご提供可能な波長
![High-Power QCLs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/High-Power_QCLs_G4-300.gif)
Click to Enlarge
カスタム仕様のファブリペロー型QCLの最大出力
![QCL Gain Chips](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/QCL_Gain_Chips_G1-300.gif)
Click to Enlarge
ご提供可能な利得チップ材料のELスペクトル
Insights:量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)について
こちらのページでは下記について説明しています。
- 垂直成分と平行成分の識別に使用されるラベルについて
- 量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL):印加電流のリミットと発熱によるロールオーバー
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
垂直成分と平行成分の識別に使用されるラベルについて
偏光が面に対して入射されるときには、よく垂直成分と平行成分で説明されます。これらの成分は互いに、そして光の伝搬方向に対して直交します(図1)。
垂直成分と平行成分に用いられるラベルや記号は、どちらがどちらだか分からなくなる場合があります。表では垂直成分と平行成分に使用されているラベルの一覧がご覧いただけます。
Labels | Notes | |
---|---|---|
Perpendicular | Parallel | |
s | p | Senkrecht (s) is 'perpendicular' in German. Parallel begins with 'p.' |
TE | TM | TE: Transverse electric field. |
⊥ | // | ⊥ and // are symbols for perpendicular and parallel, respectively. |
σ | π | The Greek letters corresponding to s and p are σ and π, respectively. |
Sagittal | Tangential | A sagittal plane is a longitudinal plane that divides a body. |
垂直ならびに平行方向は入射面を基準にして定義されています。図1の動画ではビームが表面から反射されている図で説明しています。入射面は、入射光と反射光の両方を含む面として定義されます。垂直方向は入射面に対して垂直、平行方向は入射面内に平行です。
垂直成分ならびに平行成分の電界は互いに直交する面で振動します。垂直成分の電界は入射面に対して垂直な面で、平行成分の電界は入射面内に平行な面で振動します。偏光は垂直成分と平行成分のベクトルの和です。
垂直入射光
垂直入射光の場合、入射面の定義できないため、このアプローチから光の垂直成分と平行成分を明確に定義することはできません。垂直入射光においてこれらを区別する必要性は限られています。なぜなら垂直入射光のすべての成分の反射率は同じだからです。
最終更新日:2020年3月5日
量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL):印加電流のリミットと発熱によるロールオーバー
![L-I curves for QCL mount held at different temperatures](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/QCL_LI_Curve_Set_General_A2-330.gif)
Click to Enlarge
図3:これらのQCLのL-I曲線は、マウント温度がピーク動作電流値に影響をおよぼすことを示していますが、一方で温度制御マウントを使用しても、ロールオーバー値を超え、レーザを損傷しかねない駆動電流が印加される可能性を排除できないことを示しています。
![L-I curve for QCL laser, rollover region indicated](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/QCL_LI_Curve_General_A2-330.gif)
Click to Enlarge
図2:QCLのL-I(光出力-駆動電流)曲線例。QCLとICLレーザで典型的な非線形の勾配と、ロールオーバーの領域が見られます。動作パラメータがレーザ発振領域から発生する熱負荷を決定し、それがピーク出力に影響します。こちらのレーザは25 °Cに温度制御されたマウントに取り付けられています。
量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)で測定された光出力-駆動電流特性(L-I)曲線には、図2の赤枠部分に示すロールオーバーの領域があります。
ロールオーバーの領域にはレーザのピーク出力が含まれます。こちらの例の駆動電流はちょうど500 mAの部分にあたります。この値より高い駆動電流は、レーザを損傷する危険性があります。
レーザ動作
これらのレーザでは、半導体層構造の設計によりエネルギー準位が制御されており、電子が励起準位から制御された準位に落ちる際のエネルギー差により発光します。これらの電子は駆動電流により供給されます。
電子がレーザのエネルギの準位を降りるとき、電子は光子の形でエネルギを放出しますが、電子は光子を放出する代わりに半導体素材に熱を与えることによってもエネルギを放出します。
熱の蓄積
レーザでは、電子の準位間遷移によるエネルギを100%の効率で光子に変換することはできません。エネルギを熱として放出する電子も存在し、それにより、レーザの発振領域の温度が上がります。
レーザ発振領域の熱は、逆に電子によって吸収される場合もあります。このように余分なエネルギが加わることにより、電子がしかるべきエネルギ準位に落ちずに散乱してしまう場合があります。その後、散乱した電子は通常エネルギを光子ではなく、熱として放出します。
レーザの発振領域の温度が上がるにつれ、電子はさらに散乱し、熱ではなく光を生成する電子の割合は小さくなります。温度の上昇はまた、レーザのエネルギ準位にも変化を及ぼし、結果、電子が光子を生成しにくくする場合もあります。これらがともに作用し、レーザ発振領域の温度が上昇し、レーザが電流をレーザ光に変換する効率が低下します。
動作リミットは熱負荷によって決定
L-I曲線の理想的な勾配は、閾値電流以上では線形になることです。図2においてこの閾値電流は270 mAのあたりです。しかし、駆動電流が増加すると勾配が小さくなります。これはレーザ発振領域の温度上昇の影響です。ロールオーバーは、レーザが追加した電流をレーザ光に変換できなくなったときに起こります。追加した駆動電流は代わりに熱のみを発生させます。電流値が高くなりすぎると、レーザ発振領域における局部的な高い熱によりレーザが故障する原因となります。
レーザ発振領域の温度の管理には通常、温度制御マウントが必要です。しかし、半導体素材の熱伝導率は高くないため、熱がレーザ発振領域に蓄積することがあります。図2で示すように、マウントの温度はピーク出力に影響を与えますが、ロールオーバーを防ぐことはできません。
QCLおよびICLの最大駆動電流と最大光出力は、動作条件に依存します。なぜなら動作条件がレーザ発振領域の熱負荷を決定するからです。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-02-16 10:22:33.18) The tabulated data for the QF4650HHLH indicates that it has an output power of 1500 W. Likely a typo, should be 1500 mW. cdolbashian
 (posted 2022-02-16 11:22:53.0) Thank you for finding this error on our website! The value should indeed be 1500mW. We will be correcting it in the near future. Jean-Michel Melkonian
 (posted 2021-07-01 09:11:20.76) Dear thorlabs,
do you offer solutions (or are planning to) to modulate the QCL current at frequencies above 100 kHz ? 1MHz for instance.
This should require special electronics, and careful impedance matching, something that your standard controllers cannot do.
This has applications in free space communications
thanks YLohia
 (posted 2021-07-01 10:30:11.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we currently do not have any plans of offering such solutions. That being said, we will consider something like this in the future. user
 (posted 2016-10-14 11:21:05.987) We need the MIR light visualize to check collimation. Which part number should we choose. Let us know the web link? jlow
 (posted 2016-10-14 12:08:44.0) Response from Jeremy at Thorlabs: You can use the VRC6 to help visualize the MIR light. |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Laser Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L405A1 | 405 nm | 175 mW (Min) | 150 mA | 5.0 V | 9° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L450G3 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.2 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L450G2 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.0 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L520A1 | 520 nm | 30 mW (Min) | 80 mA | 5.5 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L520A2 | 520 nm | 110 mW (Min) | 225 mA | 5.9 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 60 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 50 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 60 mA | 2.2 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 75 mA | 2.4 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.4 V | 8° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 100 mA | 2.5 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 110 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 120 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 150 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 250 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 75 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Transverse Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 70 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 85 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP730-SF15 | 730 nm | 15 mW | 70 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L760VH1 | 760 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L763VH1 | 763 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.0 V | 10° | 10° | Single Frequency | TO-46 |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.5 mW | 60 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP808-SA60 | 808 nm | 60 mW | 150 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
L808H1 | 808 nm | 300 mW | 400 mA | 2.1 V | 14° | 6° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm |
L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm |
L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP852-SF60 | 852 nm | 60 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852SEV1 | 852 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm |
LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L880P010 | 880 nm | 10 mW | 30 mA | 2.0 V | 12° | 37° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L895VH1 | 895 nm | 0.2 mW | 1.4 mA | 1.6 V | 20° | 13° | Single Frequency | TO-46 |
DBR895PN | 895 nm | 12 mW | 300 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP904-SF3 | 904 nm | 3 mW | 30 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L904P010 | 904 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP915-SF40 | 915 nm | 40 mW | 130 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR935PN | 935 nm | 13 mW | 300 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP940-SF30 | 940 nm | 30 mW | 90 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-940-0200 | 940 nm | 200 mW | 270 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L960H1 | 960 nm | 250 mW | 400 mA | 2.1 V | 11° | 12° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV976S | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV976P | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR976PN | 976 nm | 33 mW | 450 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L976SEV1 | 976 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
BL976-SAG3 | 976 nm | 300 mW | 470 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
BL976-PAG500 | 976 nm | 500 mW | 830 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG700 | 976 nm | 700 mW | 1090 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG900 | 976 nm | 900 mW | 1480 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L980P010 | 980 nm | 10 mW | 25 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP980-SF15 | 980 nm | 15 mW | 70 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980P030 | 980 nm | 30 mW | 50 mA | 1.5 V | 10° | 35° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L980P100A | 980 nm | 100 mW | 150 mA | 1.6 V | 6° | 32° | Multimode | Ø5.6 mm |
LP980-SA60 | 980 nm | 60 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, SM Pigtail |
LP980-SA100 | 980 nm | 100 mW | 180 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980H1 | 980 nm | 200 mW | 300 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L980P200 | 980 nm | 200 mW | 300 mA | 1.5 V | 6° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
DBR1060SN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1060PN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 1.8 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064S | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1064P | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064PN | 1064 nm | 110 mW | 550 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-1060-FC | 1064 nm | 50 mW | 220 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-A64-0200 | 1064 nm | 200 mW | 280 mA | 1.7 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H1 | 1064 nm | 300 mW | 700 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H2 | 1064 nm | 450 mW | 1100 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
DBR1083PN | 1083 nm | 100 mW | 500 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1270P5DFB | 1270 nm | 5 mW | 15 mA | 1.1 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1290P5DFB | 1290 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LP1310-SAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.1 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1310-PAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1310P5DFB | 1310 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML725B8F | 1310 nm | 5 mW | 20 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPSC-1310-FC | 1310 nm | 50 mW | 350 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1053S | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1053P | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1053T | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1053C | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 27° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1310G1 | 1310 nm | 2000 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
L1330P5DFB | 1330 nm | 5 mW | 14 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1370G1 | 1370 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 6° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1425-PAG500 | 1425 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL1436-PAG500 | 1436 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1450G1 | 1450 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 7° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1456-PAG500 | 1456 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1470P5DFB | 1470 nm | 5 mW | 19 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1480G1 | 1480 nm | 2000 mW | 5 A | 1.6 V | 6° | 20° | Multimode | Ø9 mm |
L1490P5DFB | 1490 nm | 5 mW | 24 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1510P5DFB | 1510 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1530P5DFB | 1530 nm | 5 mW | 21 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LPS-1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-SAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-PAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1550P5DFB | 1550 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 8° | 10° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML925B45F | 1550 nm | 5 mW | 30 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
SFL1550S | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
SFL1550P | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPSC-1550-FC | 1550 nm | 50 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1009S | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1009P | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PC | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PT | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
FPL1001C | 1550 nm | 150 mW | 400 mA | 1.4 V | 18° | 31° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1055T | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1055C | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1550G1 | 1550 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
DFB1550 | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550N | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550P | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1550PN | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1570P5DFB | 1570 nm | 5 mW | 25 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1575G1 | 1575 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 6° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
LPSC-1625-FC | 1625 nm | 50 mW | 350 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1054S | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1054P | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1054C | 1625 nm | 250 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1054T | 1625 nm | 200 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1059S | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1059P | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1059C | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1059T | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1940S | 1940 nm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000S | 2 µm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000C | 2 µm | 30 mW | 400 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
ID3250HHLH | 3.00 - 3.50 µm (DFB) | 5 mW | 400 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF3850T1 | 3.85 µm (FP) | 200 mW | 600 mA (Max) | 13.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF3850HHLH | 3.85 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF4040HHLH | 4.05 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD4500CM1 | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 40 mW | 500 mA (Max) | 10.5 V | 30° | 40° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD4500HHLH | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4050T2 | 4.05 µm (FP) | 70 mW | 250 mA | 12 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050C2 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 400 mA | 12 V | 30 | 42 | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4050T1 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 600 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050D2 | 4.05 µm (FP) | 800 mW | 750 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4050D3 | 4.05 µm (FP) | 1200 mW | 1000 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4472HH | 4.472 µm (DFB) | 85 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4600T2 | 4.60 µm (FP) | 200 mW | 500 mA (Max) | 13.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600T1 | 4.60 µm (FP) | 400 mW | 800 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600C2 | 4.60 µm (FP) | 600 mW | 600 mA | 12 V | 30° | 42° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4600T3 | 4.60 µm (FP) | 1000 mW | 800 mA (Max) | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600D4 | 4.60 µm (FP) | 2500 mW | 1800 mA | 12.5 V | 40° | 30° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4600D3 | 4.60 µm (FP) | 3000 mW | 1700 mA | 12.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4602HH | 4.602 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4650HHLH | 4.65 µm (FP) | 1500 mW (Min) | 1100 mA | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD5500CM1 | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 40 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5500HHLH | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 150 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD5250C2 | 5.20 - 5.30 µm (DFB) | 60 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5263HH | 5.263 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6500CM1 | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 40 mW | 650 mA (Max) | 10 V | 35° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD6500HHLH | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 80 mW | 600 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6134HH | 6.134 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500CM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD7500HHLH | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500DM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 11.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | D-Mount |
QD7416HH | 7.416 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7716HH | 7.716 µm (DFB) | 30 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF7900HB | 7.9 µm (FP) | 700 mW | 1600 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD7901HH | 7.901 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD8050CM1 | 8.00 - 8.10 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500CM1 | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500HHLH | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF8450C2 | 8.45 µm (FP) | 300 mW | 750 mA | 9 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF8500HB | 8.5 µm (FP) | 500 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD8650CM1 | 8.60 - 8.70 µm (DFB) | 50 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8912HH | 8.912 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9500CM1 | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD9500HHLH | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9062HH | 9.062 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF9150C2 | 9.15 µm (FP) | 200 mW | 850 mA | 11 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF9200HB | 9.2 µm (FP) | 250 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF9500T1 | 9.5 µm (FP) | 300 mW | 550 mA | 12 V | 40° | 55° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QD9550C2 | 9.50 - 9.60 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF9550CM1 | 9.55 µm (FP) | 80 mW | 1500 mA | 7.8 V | 35° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QD9697HH | 9.697 µm (DFB) | 80 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10500CM1 | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD10500HHLH | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10530HH | 10.530 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10549HH | 10.549 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10622HH | 10.622 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
The rows shaded green above denote single-frequency lasers. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)