N-BK7反射型拡散板、保護膜付き金コーティング

- Highly Diffusive in the IR Spectral Region
- Polished for Greater Uniformity than Sand Blasting
- Offered in 120, 220, 600, or 1500 Grit Polishes
DG10-600-M01
600 Grit
DG10-120-M01
120 Grit
DG10-1500-M01
1500 Grit
DG10-1500-M01 Reflecting
Collimated Light from a
L808P200 Laser Diode
Housed in an LDM21 Mount

Please Wait
| Table 1.1 Diffuser Selection Guide | |||
|---|---|---|---|
| Ground Glass Diffusers | |||
| Type | Material | Mounting, Coating | Operating Wavelength |
| Standard Diffusers | N-BK7 Substrate | Unmounted, Uncoated | 350 nm - 2.0 μm |
| Unmounted, AR Coated | 350 nm - 700 nm 650 nm - 1050 nm | ||
| Mounted, Uncoated | 350 nm - 2.0 µm | ||
| UVFS Substrate | Unmounted, Uncoated | 185 nm - 2.0 µm | |
| Diffuse Reflectors | N-BK7 Substrate | Unmounted, UV-Enhanced Aluminum Coated | 250 nm - 450 nm |
| Unmounted, Protected Silver Coated | 450 nm - 20 µm | ||
| Unmounted, Protected Gold Coated | 800 nm - 20 µm | ||
| Alignment Disks | |||
| Engineered Diffusers®* | |||
| Type | Material | Mounting, Coating | Operating Wavelength |
| Glass Diffusers | UVFS Substrate | Unmounted and Mounted, Uncoated | 400 nm - 700 nm |
| Polymer Diffusers | ZEONOR Substrate | Unmounted and Mounted, Uncoated | 400 nm - 700 nm |
| Diffuser Kits | |||
*Engineered Diffusers®はVIAVI Solutions社の登録商標です。
特長
- Ø25.4 mm(Ø1インチ)反射型拡散板
- コーティング面の粒度: 120、220、600、1500
- 波長範囲800 nm~20 µm対応の保護膜付き高反射金コーティング
- 小さい入射角(AOI)ではガウシアン状の強度分布(Figure 1.2参照)
- 開口: 直径の90%以上
当社の反射型拡散板は拡散強度分布が必要な用途でお使いいただけます。 こちらのページに掲載されている反射型拡散板は、すりガラス面に保護膜付き金コーティングが施されています。 反射型の拡散板は透過型と違って吸収による損失がないため、800 nm~20 µmの波長範囲においては平均96%以上の反射率を実現します。 その他のコーティングの種類については、Table 1.1の拡散板セレクションガイドをご覧ください。 反射型拡散板は、基板にN-BK7を使用しており、粒度は120、220、600、1500からお選びいただけます。
研磨剤で研磨された拡散板は、サンドブラスト拡散板より高い表面均一性があります。 反射強度分布は粒度によって決まります。 粗い研磨(粒度120など)では拡散が大きくなり、細かい研磨(粒度1500など)では拡散は局所的になります。 (入射角が0°における)各拡散板の反射光の分布についてはFigure 1.2をご覧ください。 入射角が15°、30°、45°での分布の変化については「グラフ」タブをご覧ください。こちらのサンプルデータは典型値で、結果はグラフと異なる場合があります。
こちらの反射型拡散板の厚さは2.0 mmなので当社の標準的なミラーマウントに取付けることはできません。拡散板のマウント用にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用固定式レンズマントLMR1/M、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、ネジ付きキネマティックマウントKM100Tなどを取り揃えております。 反射型拡散板を固定式レンズマウントLMR1/Mに取付ける際には、Figure 1.3のようにコーティングされているすりガラス面(反射面)をマウントのふちに向け、コーティングされていない面を固定リングで固定してください。 逆に取付けてしまうと、反射面がマウントの中に入り込むため、拡散された反射光の一部が筐体によりブロックされることがあります。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
Figure 1.2 このデータは入射角0°の光線の反射強度分布です。 これらの曲線は、ピーク度や平坦度などの拡散板間の強度の分布の違いを際立たせるため、粒度が1500の反射型拡散板のピーク値で規格化されています。
| Common Specifications | ||
|---|---|---|
| Coating on Grit Side | Protected Gold | |
| Average Reflectance of Coating (AOI = 0 to 45°) | > 96% from 800 nm to 20 µm | |
| Substrate | N-BK7 | |
| Diameter | 1.00" (25.4 mm) | |
| Thickness | 2.0 mm (0.08") | |
| Clear Aperture | > 90% Diameter | |
| Parallelism | < 3 arcmin | |
| Item # | Grit |
|---|---|
| DG10-120-M01 | 120 |
| DG10-220-M01 | 220 |
| DG10-600-M01 | 600 |
| DG10-1500-M01 | 1500 |
下のグラフはS偏光、P偏光、および無偏光の保護膜付き金コーティングの反射率曲線を示しています。 グラフの下のリンクをクリックすると生データもご覧になれます。 下記グラフの青色の部分は、これらの反射型拡散板の推奨波長範囲を示しています。 この帯域の外側(特に反射率のグラフに変動や傾斜がみられる範囲)は品質管理の面で厳密に測定されたものではなく、ロット毎にバラつきがある可能性があります。
下のグラフは、各掲載製品についての反射光の強度分布のデータ(4種類の入射角)です。 光源をコリメート後、0°、15°、30°、45°の入射角で測定しました。 各曲線の欠落部分は光源の入射角に対応します。 強度測定値は、粒度が1500の反射型拡散板の入射角0°におけるピーク値を1とするように規格化されています。
| Posted Comments: | |
user
 (posted 2025-02-13 13:02:58.087) Thorlab团队您好,关于DG10-1500-M01的漫反射片的反射曲线,为什么只展示12AOI角度和45AOI角度,其他角度是否也与前两者相同?感谢解答! cdolbashian
 (posted 2025-02-20 03:27:49.0) Translation: Hi Thorlabs team, regarding the reflection curve of the DG10-1500-M01's diffuse reflector, why is it only showing the 12AOI angle and 45AOI angle, and are the other angles the same as the first two? Thanks for the answer!
Thank you for reaching out to us with this inquiry. The reflection we present on the graphs tab, at the top of the page is simply for the gold coating (-M01) for a specular reflective substrate, likely a planar mirror. The data presented at 8° is nominally the same as normal incidence, while 45° is a more typically used angle. For other angles, I have contacted you directly to provide some internal test data. Andrew Boyd
 (posted 2025-01-08 16:40:43.54) Dear Thorlabs,
Do you have data for the reflected intensity of these parts in "BSDF" form? Unless I'm misinterpreting it, the current normalised form of data makes it hard to radiometrically estimate the response of the part or model it in optical engineering software.
Many thanks
Andrew Daniel Sox
 (posted 2024-05-20 11:28:57.21) I would like to know the wavelength of the light source used to make the reflected intensity angular distribution graphs. If it is in the description I missed it.
Thanks,
Dan Sox cdolbashian
 (posted 2024-06-04 01:42:29.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry Dan. The light source used for this was a 633nm collimated laser. I have contacted you directly to discuss more specifics of the experimental design, if you would like. 隆之 島
 (posted 2023-07-05 14:53:30.657) ご担当者様
産業技術総合研究所の島と申します。
DG10-220-M01を5点購入させて頂きました。
うち1点が本日納品されました。
拡散板の表面を見たところ、一部金属光沢のある
箇所があり、表面がやや不均一な状態となって
いました。
状況お知らせしておきます。
宜しくお願い致します。 cdolbashian
 (posted 2023-07-06 08:55:49.0) Thank you for reaching out to us with this feedback. Our local team in Japan has reached out to you to discuss your inquiry. For future tech support inquiries, please feel free to contact your local office: sales@thorlabs.jp and they will connect you with a support specialist. Joris Baraillon
 (posted 2022-12-19 15:32:13.223) Dear Thorlabs team,
I have three questions concerning the gold diffusers. We already have the 4 diffusers in our lab.
First question : Have you tested the influence of the source wavelength (in the mid-IR, between 3 and 12 µm) on the intensity distribution of the gold diffusers (DG10-120 to DG10-1500) ?
I expect the diffusing efficiency to be strongly dependent on the wavelength, especially for the smallest grit size (#1500).
Second question: could you confirm that the grit sizes are the following ?:
#120 : 109µm
#220 : 58µm
#600 : 9.3µm
#1500 : 2.0µm
Last question: do you have more details on the geometrical and optical characteristics of the diffuseurs (such as the correlation length) ?
I thank you in advance for your answer.
Best regards,
Joris Baraillon cdolbashian
 (posted 2023-01-10 03:16:09.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry Joris. I have some answers below.
1. We have not explicitly tested this, though we would tend to agree with you.
2. We cannot confirm this as we do not measure the specific size of the particles, and the standard we use is not always the same throughout the years. We characterize them by the grit # and the performance.
3. We do not have this data to share. Richard Staehr
 (posted 2021-05-03 06:48:27.18) Dear Thorlabs Team, I'm interested in a DG10-220-M01. Is it possible to get such a protected gold coated diffuse reflector in square shape (similar to DG100X100-220, maybe even different sizes)?
You can reach out to me via Email.
Thanks,
Richard YLohia
 (posted 2021-05-03 01:45:08.0) Hello Richard, thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by clicking on the "Request Quote" button above or by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this directly. Heinz Falk
 (posted 2019-03-18 07:52:49.31) Hello, we are using the DG10-220-M01 for calibrating a reflectometer. In your specification one finds the reflected intensity to be 94%. Does this mean, that the total reflected intensity observed in the half sphere amounts to 94% of the incident intensity? In this case, the intensity distribution at 0° AOI cannot hold for all grids.
Thank you for a clarification. nbayconich
 (posted 2019-04-15 10:38:22.0) Thank you for your feedback regarding our DG10-220-M01 gold coated ground glass diffusers. Regarding your question about the reflected intensity would it be possible to clarify what you mean by the reflected intensity observed in the half sphere and where you found the reflected intensity to be 94%?
The 12 degree and 45 degree reflectance vs. wavelength plots are assuming a gold coated plano surface mirror with an incident source at either 12 or 45 degrees AOI. The Intensity distribution plots refer to the relative intensity measured on the actual gold coated reflective diffusers. All plots are normalized by setting the peak measured value for the 1500 grit diffuser with the source at 0 degrees AOI equal to 1. hoerner.thomas
 (posted 2018-02-05 12:31:07.7) Dear Thorlabs Team,
I'm interested in a DG10-1500-M01 gold reflective ground glass diffuser, 1500 Grit. Is it possible to get such a diffuser with unprotected gold coating instead of protected gold? Could you contact me with a corresponding quotation?
Thanks
Thomas nbayconich
 (posted 2018-02-06 03:38:45.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes we can provide these diffusers with un-protected gold coating. A techsupport representative will reach out to you directly with a quote. |
Products Home


















N-BK7反射型拡散板、保護膜付き金コーティング