Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプター、マウント無し光学素子用
- Glue-in Mount for Small Optics or Drop-in Mount for Ø1" Optics
- Adapt Optics to Ø1/2" Mounts
AD1B
Adapts Ø1" Optics
to Ø1/2" Mounts
LMRA9
Adapts 9 mm Optics
to Ø1/2" Mounts
LMRA5
Adapts 5 mm Optics
to Ø1/2" Mounts
Application Idea
Epoxy is used to affix optics to our small-optic adapters which are then mounted in an LMR05 mount.
Please Wait
当社では幅広い光学素子サイズの規格に対応するマウントをご用意しています。 Ø2 mm~Ø9 mm、およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子に対応しており、 光学素子を光学マウントやレンズチューブなどØ12.7 mm(Ø1/2インチ)のオプトメカニクスシステムに適応させる際にお使いいただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Ø8.0 mmのレンズをアダプタLMRA8に接着剤で固定し、SM05内ネジ付き部品に挿入します。 固定リングを用いてLMRA8をSM05内ネジ付き部品に固定することができます。
- 特殊なサイズの光学素子を当社の標準型Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ネジ付きマウントに取り付けるためのアダプタ
- SM05シリーズレンズチューブに直接取り付け可能
- Ø2 mm、Ø3 mm、Ø5 mm、Ø6 mm、Ø6.35 mm、Ø7 mm、Ø7.4 mm、Ø8 mm、Ø9 mmの光学素子用
- 光学素子を筐体に固定するための接着剤溜まり付き
特殊なサイズの小さな光学素子をØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウントに取り付けるためのアダプタです。ステンレススチール製アダプタのレンズセルの周囲には接着剤溜まりが2つまたは3つあり、汎用またはUV硬化型の接着剤でレンズを固定することができます。レンズを固定する際は、接着剤溜まりに1~2滴の接着剤を入れます。当社のUV硬化接着剤NOA61と注入器MS403-10のご使用をお勧めいたします。
Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)取付けアダプタは当社のレンズマウントのLMR05/MやMLH05/M、SM05シリーズのレンズチューブ、16 mmケージ部品に対応します。光学素子をこの小型光学素子用アダプタに固定すれば、それを新しいアセンブリとして、上記のネジ付きマウントに固定リングSM05RRで固定することができます。
また、Ø10 mm光学素子を保持する外径18 mmのアダプタLMRA10のほか、Ø5 mm~Ø20 mmの光学素子を固定リングで保持する外径Ø25.4 mm(Ø1インチ)のアダプタやSM1外ネジ付きのアダプタもございます。そのほか、Ø5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)の光学素子を取り付けられる内ネジ付き固定マウント(ポスト取り付け可能)もご用意しております。
レンズチューブシステムへの小型光学素子の組み込み
LMRAシリーズのアダプタは、小型の光学素子をLMRシリーズのレンズマウントに取り付けられるだけでなく、SM05シリーズレンズチューブにも対応しているため、これを用いてØ2~Ø9 mmの光学素子をレンズチューブに挿入することが可能です。
Item # | Optic Diameter | Clear Aperture | Outer Diameter | Thickness | Compatible Mounts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ. | Max | |||||
LMRA2 | 2 mm | 2.05 mm | Ø1.8 mm (Ø0.07") | 12.7 mm (1/2") | 2.2 mm (0.09") | MLH05 Lens Mount LMR05 Lens Mount SM05 Lens Tubes 16 mm Cage Components |
LMRA3 | 3 mm | 3.05 mm | Ø2.4 mm (Ø0.11") | |||
LMRA5 | 5 mm | 5.05 mm | Ø3.8 mm (Ø0.15") | |||
LMRA6 | 6 mm | 6.07 mm | Ø4.8 mm (Ø0.19") | |||
LMRA6.35 | 6.35 mm | 6.4 mm | Ø5.4 mm (Ø0.21") | |||
LMRA7 | 7 mm | 7.03 mm | Ø6.0 mm (Ø0.24") | |||
LMRA7.4 | 7.4 mm | 7.41 mm | Ø6.4 mm (Ø0.25") | |||
LMRA8 | 8 mm | 8.02 mm | Ø7.0 mm (Ø0.28") | |||
LMRA9 | 9 mm | 9.01 mm | Ø7.9 mm (Ø0.31") |
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を当社の標準型Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学マウントに取り付けるためのアダプタ
- Ø8.9 mm(Ø0.35インチ) の貫通穴がØ25.4 mm(Ø1インチ)光学フィルタに対応
- 先端がナイロン製の止めネジが光学素子を固定
- 光学素子の最小厚さ:3 mm
AD1Bには、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の内ネジ無し内孔と、キネマティックマウントKM05/Mなどの内径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のマウントへの取付け部があります。 先端がナイロン製の#8-32止めネジ(5/64インチ六角レンチが必要です)と、内孔に加工された2本の接触線で、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ) 光学素子をしっかりと保持します。 また、開口が Ø8.9 mm(Ø0.35インチ)の貫通穴があるので、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学フィルタを取り付けることもできます。
AD1BをSM05外ネジ付きØ12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用アダプタSM05P05と一緒に使用することによって、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学フィルタをØ12.7 mm(Ø1/2インチ) レンズチューブの先端に取り付けられます。これにより、写真のようにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学フィルタを Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブシステムに組み込むことが可能です。
Click to EnlargeキネマティックマウントKM05(/M)にØ25.4 mm(Ø1インチ)ミラーを取り付けるAD1B