非球面ガラスレンズキット


  • 6 Mounted Lenses with a Range of Focal Lengths and NAs
  • Three Broadband AR Coatings
  • 10 Adapters for Easy Integration and Experimentation

K4902-A

Aspheric Lens Kit with
Lenses for 350 - 700 nm

Components are
Clearly Labeled

Related Items


Please Wait
Kit Components
Click for Details
K4902-Aの内容

特長

  • 回折限界性能
  • 高いNA (0.15~0.7)
  • 部品ラベル付き保管ボックス
  • 光ファイバの結合用
  • 単一素子で光をコリメートおよび集光
Kit Contentsa
DescriptionItem #
6 AR-Coated OpticsbC151TMD, C330TMD, C230TMD, C240TMD, C220TMD, C280TMD
3 RMS Microscope AdaptersRMS06, RMS09, RMS12
3 Adapters to Fit Our
SM1 Series Lens Tubes
S1TM06, S1TM09, S1TM12
1 SM1 to RMS AdapterSM1A3
3 Extended Microscope AdaptersE06RMS, E09RMS, E12RMS
3 Spanner WrenchesSPW306, SPW301, SPW302
  • キットの詳細内容や関連製品に関しては、「仕様」のタブをご覧ください。
  • 末尾にコーティング種類(-A、-B、-C)を付け足していただくと製品型番となります。例えばキットK4902-Aには型番C151TMD-A、K4902-BにはC151TMD-B、K4902-CにはC151TMD-Cの各コーティングが施されたレンズが入っています。

標準非球面レンズのARコーティング曲線


Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

K4902シリーズの非球面ガラスレンズキットの内容

Optics
Item # PrefixaEFLNAODCAWDDWMGlassThread
C151TMD2.00 mm0.506.2 mm2.00 mm0.28 mm780 nmD-ZLAF52LAM6 x 0.5
C330TMD3.1 mm0.79.24 mmS1: 5.00 mm
S2: 3.84 mm
1.8 mm830 nmD-ZK3M9 x 0.5
C230TMD4.51 mm0.559.2 mm5.07 mm2.43 mm780 nmD-ZLAF52LAM9 x 0.5
C240TMD8.00 mm0.5012.24 mmS1: 8.00 mm
S2: 6.94 mm
4.8 mm780 mmD-ZK3M12 x 0.5
C220TMD11.00 mm0.259.2 mm5.50 mm5.81 mm633 nmD-ZK3M9 x 0.5
C280TMD18.40 mm0.159.2 mm5.50 mm15.56 mm780 nmD-ZK3M9 x 0.5
  • 末尾にコーティング種類(-A、-B、-C)を付け足していただくと製品型番となります。例えばキットK4902-Aには型番C151TMD-A、K4902-BにはC151TMD-B、K4902-CにはC151TMD-Cの各コーティングが施されたレンズが入っています。
Adapters
Item #Description
S1TM06Internal M6 Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread
S1TM09Internal M9 Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread
S1TM12Internal M12 Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread
SM1A3Internal RMS Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread
RMS06Internal M6 Thread, External RMS Thread
RMS09Internal M9 Thread, External RMS Thread
RMS12Internal M12 Thread, External RMS Thread
E06RMSExtended RMS to M6 x 0.5 Adapter
E09RMSExtended RMS to M9 x 0.5 Adapter
E12RMSExtended RMS to M12 x 0.5 Adapter
Spanner Wrenches
Item #Description
SPW306Spanner Wrench for M6 Threaded Lens Cells
SPW301Spanner Wrench for M9 Threaded Lens Cells
SPW302Spanner Wrench for M12 Threaded Lens Cells

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
K4902-A Support Documentation
K4902-A6-Piece Aspheric Lens Kit with Adapters, AR Coating: 350 - 700 nm
¥117,432
Lead Time
K4902-B Support Documentation
K4902-B6-Piece Aspheric Lens Kit with Adapters, AR Coating: 650 - 1050 nm
¥117,432
7-10 Days
K4902-C Support Documentation
K4902-C6-Piece Aspheric Lens Kit with Adapters, AR Coating: 1050 - 1700 nm
¥117,432
Lead Time