GRINレンズファイバーコリメータ、マルチモードファイバ
- GRIN Lens Couples and Collimates Light
- AR-Coated Lens Surface
- 1310 nm or 1550 nm Alignment Wavelength
- Pigtailed Multimode Fiber with Optional FC/PC or FC/APC Connector
50-1550M-FC
GRIN Lens is Housed
Inside a Ø3.4 mm
Stainless Steel Housing
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Collimator Pair Performance | |
Working Distancea | 15 ± 5 mm |
Pair Insertion Lossb | ≤ 0.35 dB |
Individual Performance | |
Insertion Lossc | ≤ 0.35 dB |
Min Return Lossc | ≥ 30 dB (Typ.) |
General | |
Operating Wavelength Range | Alignment Wavelength ± 40 nm |
Clear Aperture | Ø1.8 mm |
Optical Power | 300 mW (Max) |
GRIN Lens Material | Oxide Glass |
Fiber Type | Corning PI360 Graded Index, 1 m Long |
Fiber NA | 0.275 ± 0.015 |
Core Diameter | Ø62.5 ± 3.0 µm |
Cladding Diameter | Ø125 ± 2.0 µm |
Fiber Jacket | Ø900 µm Hytrel®d Tubing (Orange) |
Tensile Load | 5 N (Max) |
Operating Temperature | 0 to 70 °C |
Storage Temperature | -40 to 85 °C |
特長
- ファイバ入射光/出射光用のコリメータ
- ピグテール付きグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバ、FC/PCやFC/APCコネクタ付きもご用意
- レンズ表面は、仕様波長範囲用のARコーティング付き
- 開口:Ø1.8 mm
- 最大出力:300 mW
当社では屈折率分布型(GRIN)レンズを使ったピグテール付きファイバーコリメータをご用意しております。 GRINレンズコリメータの開口はØ1.8 mmで、グレーデッドインデックス(GI)型マルチモード(MM)ファイバに結合されています。 この製品は、自由空間出力用にペアではさんで使用する設計となっております。 単独でもコリメータやファイバ結合用途としてご使用が可能です。 各モデルは、1310 nmまたは1550 nmでアライメントし、ファイバ端部は、素線出し、2.0 mmナローキー付きFC/PCコネクタ、2.0 mmナローキー付きFC/APCコネクタからお選びいただけます。 カスタム仕様のコネクタについては当社までお問い合わせください。
当社では、ピグテール付きシングルモードのGRINレンズコリメータやGRINレンズ単体もご用意しております。GRINレンズを素線またはコネクタ付きのピグテール付きシングルモードのフェルールと組み合わせることによって、こちらのページに掲載されているようなカスタム仕様のコリメータをご自身で作製することも可能です。 当社でご用意しているコリメータのラインナップは「コリメーターガイド」タブをご参照ください。
自由空間結合
GRINレンズコリメータを使用して自由空間光をファイバに入力する場合、結合効率を上げるためには精密なアライメントが必要です。 チップ&チルトキネマティックマウントならびにレンズチューブアダプタを調整機能付きXYZステージに組み合わせるか(例えば当社のPOLARIS-K05T6、下記に掲載のSM05PTとMT3/Mの組合せ)、または当社の6軸キネマティックマウントとレンズチューブアダプタ(K6XSと下記に掲載のSM1PT)を組み合わせることをお勧めします。
自由空間光用コリメータのペア
当社のピグテール付きGRINコリメータは、ペアで使用して、自由空間光を構成できる設計です。 自由空間光にはフィルタ等の様々な特性を有する光学素子を挿入することができます。 コリメータは、レンズの前面間(作動距離)が15 ± 5 mmとなるように配置すると、最大結合効率を得ます。 チップ&チルトマウントに取り付け、仕様の作動距離に配置した場合、典型的な挿入損失≤0.35 dBが考えられます。
下表の「Pair Performance」欄のアイコンをクリックしていただくと、各コリメーターペア間の距離と結合効率の関係を表した測定データを見ることができます。 実際には、任意の2個のコリメータにおいて、固体差により、適切な作動距離は若干異なります。 ランダムに抽出されたコリメータの組み合わせにより収集されたデータは下記にてご参照いただけます。 最善の結合状態にするには、2つのコリメータをPOLARIS-K05T6などのキネマティック式調整マウントと下記でご用意しているアダプタSM05PTに取り付け、最終的なアライメント調整することをお勧めします。 ビーム径、ビーム距離やペアでの挿入損失などの仕様値は、任意のコリメーターペアにおいて、作動距離15 ± 5 mmで保証されている数値です。
当社ではモジュール式のファイバ用/自由空間光用システムであるFiberBenchもご提供しております。この製品にはアライメント済のFiberPortコリメータが組み込めて、光路中にモジュール式光学素子が設置できます。
単体のGRINレンズ
当社では、単一波長用もしくは広帯域光源用としてお使いいただける単体のGRINレンズもご用意しています。単体のGRINレンズは、当社のシングルモードピグテール付きフェルールと組み合わせてお使いいただけます(ピグテール付きフェルールには、コネクタ無しの製品とコネクタ付きの製品がございます)。こちらのページでご紹介している製品とは異なり、単体のGRINレンズの場合は、組み合わせるピグテール付きフェルールを個別にお選びいただけるので、さまざまな実験の要件に対応させることができます。
Insights:光学実験のベストプラクティス
スクロールすると下記について説明しています。
- 2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するための ファイバーコリメータのアライメント方法
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちららご覧ください。
2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するための
ファイバーコリメータのアライメント方法
光ファイバのセットアップの間に2つのコリメートレンズを挿入することによって、様々なビームへの操作が可能な自由空間光を得ることができます。1つ目のコリメータは出射側ファイバからの発散光を受光し、それによってコリメートされた自由空間ビームは2つ目のコリメータに向けてほぼ一定の径で伝搬します。2つ目のコリメータは自由空間ビームを受光し、受光側のファイバに結合します。こちらの動画においてペアで使用されているコリメーターパッケージのように、ファイバを直接ファイバーコネクタに接続するように設計されている製品がございます。
出射側のファイバからの光を100%の効率で受光側のファイバに結合できれば理想ですが、実際には常に反射、散乱、吸収、ミスアライメントなどによって損失が生じます。通常、光損失の最も大きな原因となるミスアライメントは、こちらの動画でご紹介しているアライメント法や安定化の方法により最小化することができます。
この動画では、出射側のファイバとしてシングルモードファイバを使用しています。2つ目のコリメータに入射する光パワーと、受光側のファイバから出射される光のパワーを測定しています。受光側のファイバがコア径50 µmのマルチモードファイバの場合、アライメントを行うことで、2つ目のコリメータに入射した光パワーの91%が受光側ファイバからの出射光として測定されました。受光側のファイバがシングルモードファイバの場合、この値は86%になりました。動画では、コリメータの設計の違いと、その違いがコリメート光の特性に及ぼす影響などについてもご説明しています。
そのほかにも実験室でお使いいただけるヒント、工夫や方法などの動画がこちらからご覧いただけます。また、ウェビナーでは、当社の様々な製品に関する理論や実用的な事柄などをご紹介しています。
Products Featured During Demonstration | ||||
---|---|---|---|---|
Fiber-Coupled Laser | Kinematic Mounts | Fiber Adapter Cap (for Power Sensor) | Single Mode Patch Cable (FC/PC) | Fiber Cable Storage Reels |
Triplet Fiber Optic Collimators | Power Sensor | Power Meter | Hybrid Single Mode Patch Cable | 2" Posts |
Adapter (Mount-to-Collimator) | SM1 Thread Adapter (for Power Sensor) | Fiber Connector Cleaner | Step-Index Multimode Patch Cable | 0.5" Post Holders |
最終更新日:2021年4月21日
Posted Comments: | |
yong jiang
 (posted 2019-10-14 14:50:32.483) 我们需要该产品的Zemax模型,麻烦提供一下,谢谢 YLohia
 (posted 2019-10-14 12:05:49.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. One of our Applications Engineers from our Thorlabs China group will reach out to you directly. dipak1989
 (posted 2019-01-08 06:18:55.12) Do you have GRIN fiber optic collimator for multimode fiber at 785 nm? YLohia
 (posted 2019-04-01 03:44:53.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Special item inquiries can be sent by clicking the red "Request Quote" above. I reached out to you at the time of your feedback post to gather more details about your application/requirements. christopher.betters
 (posted 2016-04-20 19:33:19.027) Are these available with other GRIN lens options? besembeson
 (posted 2016-04-21 01:46:21.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes we could offer special versions depending on what your requirements are. I will contact you. xbarci00
 (posted 2015-07-01 14:46:18.09) Dear Sir/Madam,
I would like to ask you,what is the distance between MM fiber and the GRIN lens? What type of the GRIN is exactly used in this collimator (50-1550M-APC).
Thank you very much.
Kind Regards
Peter Barcik besembeson
 (posted 2015-09-22 08:41:37.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: The fiber is bonded to the GRIN such as those on this page: http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1209&pn=GRIN2315A. I will follow-up with you by email regarding your application. xgsun
 (posted 2015-01-16 11:42:56.54) do you have GRIN Fiber Optic Collimators / Couplers, Multimode Fiber at 1064nm? besembeson
 (posted 2015-01-22 05:27:59.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We have the single mode collimators for 1064nm (50-1064), and we can provide the multimode version as a custom item for now. I will follow-up with you by email for quotation. |
ファイバーコリメーターセレクションガイド
コリメータの種類または画像をクリックすると、各コリメータの詳細がご覧いただけます。
Type | Description | |
---|---|---|
焦点固定型FC、APC、SMAファイバーコリメータ | こちらのファイバーコリメーターパッケージは、FC/PC、FC/APC、またはSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように、予めアライメントされています。各コリメーターパッケージは、405 nm~4.55 µmの波長で回折限界性能が得られるように工場で調整されています。設計波長以外でコリメータを使用することは可能ですが、色収差が生じるため最適な性能が得られるのは設計波長においてのみです。非球面レンズの実際の焦点距離は、色収差により波長に依存します。 | |
エアスペース型複レンズ、大径ビームコリメータ | 大径ビーム(Ø5.3 mm~Ø8.5 mm)用として、FC/PC、FC/APC、SMAコネクタ付きエアスペース型複レンズコリメータをご用意しています。こちらのコリメーターパッケージは、FCやSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートし、設計波長で回折限界性能が得られるように工場で予めアライメントされています。 | |
トリプレットレンズコリメータ | 高品質なトリプレットコリメーターパッケージは、エアスペース型トリプレットレンズを使用しており、非球面レンズを用いたコリメータよりも優れたビーム品質が得られます。収差の小さいトリプレットを用いることの利点は、M2値として1(ガウシアン)に近い値が得られ、広がり角や波面エラーが小さくなることなどです。 | |
マルチモードファイバ用アクロマティックコリメータ | 高NAアクロマティックコリメータは、メニスカスレンズとアクロマティック複レンズを組み合わせることで、可視~近赤外スペクトル域において球面収差の少ない優れた性能を発揮します。高NAのマルチモードファイバ用に設計されているため、オプトジェネティクスやファイバーフォトメトリの用途に適しています。 | |
反射型コリメータ | 金属コーティング反射型コリメータは、90°軸外放物面(OAP)ミラーをベースにしています。レンズと違い、ミラーは広い波長範囲にわたり焦点距離が変化しません。この特性により、軸外放物面(OAP)ミラーを用いたコリメータは広い波長範囲に対応させるための調整が不要となるため、多色光を用いる用途に適しています。当社の反射型コリメータはシングルモードファイバからの光のコリメートには適していますが、シングルモードファイバへの結合には適していません。当社では、小型で当社の16 mmケージシステムに直接取付け可能な保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータもご用意しております。 | |
FiberPort | こちらのコンパクトで極めて安定なFiberPortマイクロポジショナは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタ付き光ファイバとの光の入出射用として、安定で使いやすいプラットフォームです。シングルモード、マルチモードまたは偏波保持ファイバと組み合わせて使用することができ、ポスト、ステージ、プラットフォーム、レーザなどに取り付けることができます。組み込まれている非球面またはアクロマティックレンズのARコーティングは5種類から選択でき、また5軸のアライメント調整(3つの移動調整と2つの角度調整)が可能です。コンパクトでアライメントの長期安定性に優れたFiberPortは、ファイバへの光の結合、コリメート、組み込み用途(OEM用途)などに適しています。 | |
調整可能型ファイバーコリメータ | このコリメータは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタに接続するよう設計されており、内部にはARコーティング付き非球面レンズが取付けられています。非球面レンズとファイバ先端との距離は、焦点距離の変化を補正したり、波長や対象までの距離に合わせて再コリメートしたりするために調整することができます。 | |
アクロマティックファイバーコリメータ、焦点調整可能 | 焦点調整の可能な当社のアクロマティックファイバーコリメータは、20 mm、40 mmまたは80 mmの有効焦点距離(EFL) を有し、その光学素子のARコーティングは3種類の広帯域ARコーティングから選ぶことができます。また、接続用コネクタの種類としては、FC/PC、FC/APCまたはSMA905をご用意しています。4枚のレンズを使用したエアスペース型設計であるため、非球面レンズのコリメータに比べてビーム品質に優れ(1に近いM2)、波面誤差は小さくなっています。これらのコリメータは自由空間光のファイバへの結合や、ファイバからの出射光のコリメートなどにご使用いただけます。また、距離をとって配置した2つのコリメータを用いて光を結合させると、光が2番目のコリメータに入る前にそのビームを操作することが可能になります。 | |
ズーム機能付きファイバーコリメータ | こちらのコリメータは、ビームをコリメートしたまま、6~18 mmの範囲で焦点距離を変えることができます。そのため、コリメートした状態でビームサイズを変更できます。このデバイスは、用途に適した固定のファイバーコリメータを探す手間を省けるという利点に加え、1つで様々な幅広い用途に対応することができます。FC/PC、FC/APCまたはSMA905コネクタが付いており、反射防止コーティングは3種類からお選びいただけます。 | |
シングルモードファイバーピグテール付きコリメータ | シングルモードファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、532 nm、633 nm、780 nm、850 nm、1030 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの8波長用の製品をご用意しています。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 | |
偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータ | 偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nmの5波長用の製品をご用意しています。波長やコネクタについてはカスタム仕様も対応可能です。筐体の外側にはスロー軸と平行なラインが刻印されています。これは入射光の偏光面をアライメントする際の目安としてお使いいただけます。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 | |
GRINレンズコリメータ | GRINレンズファイバーコリメータは、630~1550 nmの範囲内の様々な波長に対してアライメントされた製品をご用意しており、FCまたはAPCコネクタ付きもしくはコネクタ無しのタイプからお選びいただけます。この有効径Ø1.8 mmのGRINレンズコリメータは、ファイバへの後方反射光を抑えるためにARコーティングが施されており、標準のシングルモードファイバまたはグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバに結合されています。 | |
GRINレンズ | この屈折率分布型(GRIN)レンズは630 nm、830 nm、1060 nm、1300 nm、または1560 nmの波長用にARコーティングが施されており、光ファイバから出射した光が自由空間の光学系を通過して再度別のファイバに入射するまでの各用途にご利用いただけます。また半導体レーザの出射光のファイバへの結合、ファイバからの出射光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどにも適しています。このGRINレンズは当社の ピグテール付きガラスフェルールやGRINレンズ/フェルール用スリーブと組み合わせてお使いいただくこともできます。 |
Item # | Connector | Wavelength Range | Alignment Wavelength | Beam Diameter | Beam Divergence | Pair Performance (Click Graph to Enlarge) |
---|---|---|---|---|---|---|
50-1310M | - | 1270 - 1350 nm | 1310 nm | 1.1 mm (Max) | 1.5° (Typ.) 2.0° (Max) | (Raw Data) |
50-1310M-FC | FC/PC | |||||
50-1310M-APC | FC/APC |
Item # | Connector | Wavelength Range | Alignment Wavelength | Beam Diameter | Beam Divergence | Pair Performance (Click Graph to Enlarge) |
---|---|---|---|---|---|---|
50-1550M | - | 1510 - 1590 nm | 1550 nm | 0.9 mm (Max) | 1.0° (Typ.) 1.2° (Max) | (Raw Data) |
50-1550M-FC | FC/PC | |||||
50-1550M-APC | FC/APC |
Item # | External Threading | Compatible Component Size | Length | |
---|---|---|---|---|
Diameter | Length | |||
SM05PT | SM05 (0.535"-40) | 3.5 mm | ≥0.26" (6.6 mm) | 0.50" (12.7 mm) |
SM1PT | SM1 (1.035"-40) |
- SM05外ネジまたはSM1外ネジ
- 中心にはØ3.5 mmの穴
- ナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)でGRINコリメータを固定
このアダプタは、当社のGRINレンズファイバーコリメータをSM05もしくはSM1対応マウントに取り付ける際にお使いいただけます。このアダプタは、レンズチューブに取り付けたとき、GRINレンズの中心が光軸にアライメントされるよう設計されています。 先端がナイロン製の1.5 mm六角止めネジをお使いいただくと、2重取付け穴によってできる2本の接線にGRINレンズファイバーコリメータを押し付け固定することができます。また、アダプタの中心穴とは反対の面にスパナレンチ用の穴が付いています。SM05PTの穴はスパナレンチSPW908が対応し、SM1PTはスパナレンチSPW801とSPW909が対応します。
Click to Enlarge
GRINレンズコリメータを取り付けたクランプFCM34(/M)
- Ø3.4 mmのGRINレンズコリメータ筐体用の小型フレクシャークランプ
- 取付け用M4タップ穴
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対応
このポスト取付け用クランプを使用することで、実験セットアップ内にGRINレンズコリメータをコンパクトにしっかりと固定することができます。コリメータは2 mm六角レンチを使用してフレクシャーマウントに取り付けます。また、マウント底部のM4タップ穴を使用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストに取り付けます。