中赤外域ワイヤーグリッド偏光子、シリコン基板


  • Wavelength Range: 3 - 5 µm or 7 - 15 µm
  • Ø25.0 mm, 12.5 mm Square, 25.0 mm Square, or 50.0 mm Square
  • >1000:1 or >10 000:1 Extinction

WP12LM-IRA

12.5 mm x 12.5 mm

WP25M-IRC

Ø25.0 mm

WP25LM-IRA

25.0 mm x 25.0 mm

WP50LM-IRC

50.0 mm x 50.0 mm

WP25M-IRA
Mounted in an
RSP1X15 Rotation
Mount

Related Items


Please Wait
Engraved Round PolarizerEngraved Square Polarizer
刻印線は偏光方向と平行で、ワイヤに対して垂直です。

特長

  • 3~5 µm、または7~15 µmの波長範囲に対応した偏光子
  • 消光比:
    • 3~5 µm (-IRA):>1000:1
    • 7~15 µm (-IRC):>10 000:1
  • 4種類のサイズをご用意
    • Ø25.0 mm
    • 12.5 mm x 12.5 mm
    • 25.0 mm x 25.0 mm
    • 50.0 mm x 50.0 mm
  • アルマイト加工済みアルミニウムマウント、透過軸表示付き

これらのシリコン基板付きのワイヤーグリッド偏光子は、中赤外域3~5 µm (3333~2000 cm-1)ならびに7~15 µm(1429~667 cm-1)の2つのスペクトル領域において高い消光比が得られるよう設計されています。 3~5 µm対応の製品(型番末尾に-IRAと表示)の指定範囲内の消光比は>1000:1、平均透過率は>85%となっております。また、7~15 µm対応の製品(型番末尾に-IRCと表示)の指定範囲内の消光比は>10 000:1、平均透過率は>75%です。 波長毎の透過率を示したプロット図は「仕様」のタブでご参照いただけます。 偏光子はØ25.0 mmの円形、または12.5 mm x 12.5 mm、25.0 mm x 25.0 mm、50.0 mm x 50.0 mmの正方形のアルマイト加工済みアルミニウム製マウントに組み込まれています。 右図の通り、マウントには透過光の偏光軸が刻印されています。

この中赤外域偏光子のARコーティング付きのシリコン基板には、一定間隔に並べられたワイヤーグリッドパターンが推積されています。シリコンが基板材料として選択された理由は、中赤外の波長領域において良好な透過率を示すためです。 ワイヤーグリッドは、グリッドに平行に偏光された放射光を吸収、反射するため、透過光の偏光はワイヤに対して垂直になります。 こちらの偏光子の筐体には透過軸を示す刻印があります(右図をご覧ください)。

規定波長範囲でのスムースな減衰、ならびに出射偏光方向の微調整のためにはØ25.0 mmの製品をお勧めします。この製品は、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用回転マウント製品との使用に適しています。 12.5、25.0、50.0 mmの正方形製品は、シリンドリカルレンズマウントに固定することができます。 当社のシリンドリカルレンズマウントは回転しないため、正方形の偏光子は水平または垂直方向の偏光の用途に適しています。

ワイヤーグリッド偏光子の表面は、回折格子と同様に極めてデリケートです。 取り扱い時には、決して表面には触れずに、端面を持ってください。 クリーニングは、微風でほこりを慎重に取り除くのみとしていただくことをお勧めします。

中赤外の広帯域の使用には2~30 µmのスペクトル域に対応するホログラフィックワイヤーグリッド偏光子をご用意しております。 また、当社の250 nm~4 µmスペクトル域用ガラス基板のワイヤーグリッド偏光子は、中赤外域での実験で可視アライメントビームの使用を可能にします。 当社の中赤外域偏光子のラインナップについては、「偏光子ガイド」タブをご参照ください。

Item #WP12LM-IRAWP25M-IRAWP25LM-IRAWP50LM-IRAWP12LM-IRCWP25M-IRCWP25LM-IRCWP50LM-IRC
Wavelength Range3 - 5 µm (3333 - 2000 cm-1)7 - 15 µm (1429 - 667 cm-1)
Extinction Ratioa>1000:1 Over Entire Wavelength Range>10 000:1 Over Entire Wavelength Range
Transmissionb>85% (Average) Over Wavelength Range>75% (Average) Over Wavelength Range
Housing Size12.5 mm x 12.5 mmØ25.0 mm25.0 mm x 25.0 mm50.0 mm x 50.0 mm12.5 mm x 12.5 mmØ25.0 mm25.0 mm x 25.0 mm50.0 mm x 50.0 mm
Housing Thickness5.8 mm5.8 mm5.8 mm5.8 mm5.8 mm5.8 mm5.8 mm5.8 mm
Clear Aperture6.0 mm x 6.0 mmcØ19.0 mm18.0 mm x 18.0 mmc42.0 mm x 42.0 mmc6.0 mm x 6.0 mmcØ19.0 mm18.0 mm x 18.0 mmc42.0 mm x 42.0 mmc
Transmission Axis
Accuracyd
±2°
Angle of Incidence±20°
Distance Between
Wires
144 nm
Wire Thickness65 nm
Thermal Expansion2.6 x 10-6 per °C
SubstrateAR-Coated Silicon
  • 消光比(ER)は、評価する上で十分な偏光比を有する直線偏光を入射したときに得られる、最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。
  • 偏光子の透過軸に平行な偏光が、垂直入射された光の透過率で規定。
  • 当社の正方形の中赤外域偏光子は下図の通り、四隅の角を丸く削ってあり、光学素子の開口は若干小さくなります。
  • 下図にある筐体の刻印線に対して。
Engraved Round PolarizerEngraved Square Polarizer
刻印線は偏光方向と平行

 

-IRA偏光子の透過率

Transmission of IRA Polarizers
Click to Enlarge

3~5 µm用偏光子の透過率
生データのエクセルシートはこちら。

Extended Transmission of IRA Polarizers
Click to Enlarge

入射波長を拡張したときの、3~5 µm用偏光子の透過率
生データのエクセルシートはこちら。 グラフの青い領域は偏光子が >1000:1の消光比をもたらす範囲です。

-IRC偏光子の透過率

Transmission of IRC Polarizers
Click to Enlarge

7~15 µm用偏光子の幅広い範囲での透過率
生データのエクセルシートはこちら。

Extended Transmission of IRC Polarizers
Click to Enlarge

入射波長を拡張したときの、7~15 µm用偏光子の透過率
生データのエクセルシートはこちら。 グラフの青い領域は偏光子が >10 000:1の消光比をもたらす範囲です。


Posted Comments:
bob henderson  (posted 2023-11-14 08:35:52.553)
is this polariser suitable for use with the MLQD4500 laser from the point of view of laser damage threshold?
Ivan Zorin  (posted 2023-08-11 08:51:33.333)
Dear Madam or Sir, I have ordered WP12LM-IRC. What solution would you suggest to have the possibility to rotate the polarizer? Bests, Ivan
cdolbashian  (posted 2023-08-16 12:26:04.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! As we do not have a specific 1/2" square optic rotation mount, I think the best solution would be a combination of CYCPA and CPU1. I have reached out to you directly to discuss this.
杰 郭  (posted 2023-07-03 15:08:07.713)
What is the test method of extinction ratio and transmittance of WP25M-IRC? I hope I can confirm that the extinction ratio and transmittance indicators in the specification are accurate according to the test method
cdolbashian  (posted 2023-07-13 01:08:02.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! I have reached out to you directly to recommend such a configuration for a test setup which would facilitate the validation of such parameters which we provide in the specification tab.
Ron Govoro  (posted 2021-07-01 10:41:18.923)
Regarding the MIR polarizers on Si (e.g. WP25M-IRC) It would be helpful to have either data or estimates of damage levels for these optics listed on the website in the spec tab. I know this info is on other manufacturers docs. It may not seem necessary as MIR lasers are generally power limited well below the actual damage level of 10 kW/cm2 (except for 10.6 um CO2 lasers), but it would still serve to tell the customer what a safe working level is. Thank You! Ron
Ron Govoro  (posted 2021-06-08 11:33:36.11)
Hello, I'd like to speak with a technical expert on MIR Si polarizers, the 7-15 um version. I need to understand damage level for this optic before recommending it to a customer we make a 9713 nm laser for. Hoping to answer the following; -max level of optical power on optic in CW mode? -any info on curve for power vs. lifetime? Please contact me at rgovoro@thorlabs.com, 240-456-7241 or cell 301-357-1337. Thank You! Ron
Poul Petersen  (posted 2021-02-23 15:40:55.813)
Could you tell me what the thickness of the silicon substrate is? Would it be possible to make a version on a very thin silicon substrate? Say 300 micron? Thank you Poul
YLohia  (posted 2021-02-24 10:02:42.0)
Hello, the substrate thickness of the WP12LM-IRA is 0.675 mm. Custom optics can be requested by clicking on the "Request Quote" button above or by emailing your local Thorlabs Tech Support Team (in your case europe@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this customization directly.
Alex Sabella  (posted 2020-07-28 02:26:50.743)
Hi, Do you have CW damage thresholds for the MIR polarisers on silicon (e.g WP25LM-IRA) or the holographic wire grid polariser (e.g. WP25H-B). Thank you, Alex
YLohia  (posted 2020-07-30 02:38:12.0)
Hello Alex, thank you for contacting Thorlabs. As per our direct discussion, your beam parameters of 4.8um 2W (2 mm x 3 mm) will be fine to use with the WP25LM-IRA.
Martin Svoren  (posted 2020-05-27 03:22:21.777)
Hey Thorlabs, we are missing threshold damage information. could you tell us? Thank you and best regards Martin
YLohia  (posted 2020-07-14 02:03:30.0)
Hello Martin, thank you for contacting Thorlabs. Could you please tell us your beam parameters (Wavelength, average power, peak power, pulse width, and repetition rate)? I had reached out to you at the time of your posting but I never heard back. Please email us at techsupport@thorlabs.com if you have further questions.
georg.ramer  (posted 2018-10-11 18:06:16.153)
What is the extinction ratio of the IRC wiregrid polarizers outside the specified transmission range of 7 to 15 um?
YLohia  (posted 2018-10-15 10:34:32.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The transmission in the 2-16um extended range is given in the Specs tab.
hasal  (posted 2014-12-08 12:43:40.217)
Hello, can you tell me which value of extinction ration is related to the WP12LM-IRA? Do you offer all of the listed types in two variations with 1:1000 and 1:10 000? Thanks for explanation.
myanakas  (posted 2014-12-08 08:54:22.0)
Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. The extinction ratio for the WP12LM-IRA is >1000:1. This can be found in the table on the "Specs" tab or on the support drawing, which can be found by clicking on the red "Decs" icon next to the part number (http://www.thorlabs.de/thorcat/TTN/WP12LM-IRA-AutoCADPDF.pdf). Part numbers ending in -IRA have an extinction ration of >1000:1 and part numbers ending in -IRC have an extinction ratio of >10000:1. We will work to make this more clear on the webpage.
zachary.flom  (posted 2014-09-13 21:50:45.263)
Will WP25M-IRA pass a decent fraction of light at 650nm? I just want to make sure our pointing lasers will still be visible after passing through two or three of these (assuming the pointing laser is correctly polarized to pass through). Thanks.

偏光子セレクションガイド

当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。

偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。

Wire Grid Polarizers
Film Polarizers
Beamsplitting Polarizers
alpha-BBO Polarizers
Calcite Polarizers
Quartz Polarizers
Magnesium Fluoride Polarizers
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers
Rutile Polarizers
  • 透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。 各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。
  • 偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • PBS519: TP:TS > 1000:1(平均値)
  • マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石は天然の物質で、350 nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。
  • マウント無し、またはØ12.7 mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。
  • Vコーティング(1064 nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。
Back to Top

中赤外域ワイヤーグリッド偏光子、3~5 µm

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WP12LM-IRA Support Documentation
WP12LM-IRA12.5 mm x 12.5 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 3 - 5 µm
¥128,568
Lead Time
WP25M-IRA Support Documentation
WP25M-IRAØ25.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 3 - 5 µm
¥215,149
Today
WP25LM-IRA Support Documentation
WP25LM-IRA25.0 mm x 25.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 3 - 5 µm
¥209,126
Lead Time
WP50LM-IRA Support Documentation
WP50LM-IRA50.0 mm x 50.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 3 - 5 µm
¥294,895
Lead Time
Back to Top

中赤外域ワイヤーグリッド偏光子、7~15 µm

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WP12LM-IRC Support Documentation
WP12LM-IRC12.5 mm x 12.5 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 7 - 15 µm
¥128,568
Lead Time
WP25M-IRC Support Documentation
WP25M-IRCØ25.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 7 - 15 µm
¥215,149
Today
WP25LM-IRC Support Documentation
WP25LM-IRC25.0 mm x 25.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 7 - 15 µm
¥209,126
3 weeks
WP50LM-IRC Support Documentation
WP50LM-IRC50.0 mm x 50.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 7 - 15 µm
¥294,895
Lead Time
Last Edited: Nov 18, 2013 Author: Dan Daranciang