スタブ型固定式BNCターミネーターキット
- Kit Contains Eight Stub-Style BNC Terminators
- Resistance Values Ranging from 50 Ω to 250 kΩ
- Female-to-Male-to-Female BNC “T” Adapter Included
FTK01
Kit Contains
All Items
Shown Here
Please Wait
特長
- 50 Ω~250 kΩの抵抗値のスタブ型固定式BNCターミネータが8個入り
- BNC「T」アダプタ(F-M-F)1個付き
- 9つの仕切り部屋付きのコンパクトなプラスチックケースに収納
- 単体購入よりも割安価格でご提供
スタブ型固定式BNCターミネータ入りキットFTK01には、50 Ω~250 kΩの抵抗値のターミネータが8個入っています。 このキットの中にはBNC「T」アダプタ(F-M-F)T3285も1個入っています。ターミネータを使用する際にはBNC「T」アダプタを使用し、BNCケーブルとターミナル両方をディテクタに接続する必要があります。 8個のターミネータとアダプタは、177.8 mm x 88.9 mm x 31.8 mmのプラスチックケース内の9つのラベルの付いた仕切りの中に納められています。 キットに入っている各BNCターミネータの仕様については下表をご覧ください。 この表は箱内にも貼付されています。 キットのターミネータや同様のBNCターミネータは、別途ご購入も可能です。
当社のスタブ型ターミネータは、抵抗値を頻繁に変更したい用途に適したコンパクトソリューションとなっております。 当社のバイアスディテクタのパッケージのように、逆バイアスでフォトダイオードを使用する場合、光電流は光子吸収時に生成されます。 この時、ディテクタの出力側に負荷抵抗器を置き、抵抗器での電圧降下をオシロスコープまたはマルチメータによって測定します。 通常は信号帯域幅を最大化するために50 Ω負荷を使用しますが、負荷を高くすれば電圧が高くなる一方で帯域幅は減少します。 下の写真は、バイアスディテクタDET100A2ならびに5 kΩスタブ型ターミネータFT502の一般的な使用例です。
50 Ω貫通型ターミネータを備えたキットについては、当社の電気アダプターキットをご覧ください。BNC、SMA、ならびにバナナアダプタなどが入っています。
Click for Details
上は、スタブ型BNCターミネータの一般的な使用例です。 5 kΩのターミネータFT502
をBNC「T」アダプタT3285でオシロスコープに接続しています。 アダプタは、BNCケーブルでバイアスディテクタDET100A2に接続します。 バイアスディテクタは、入射された光子束によって電流を出力し、オシロスコープはBNCターミネータに生じる電圧を測定します。
Resistor Item # | FT500 | FT501 | FT102 | FT502 | FT103 | FT503 | FT104 | FT254 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Resistance Value | 50 Ω | 500 Ω | 1 kΩ | 5 kΩ | 10 kΩ | 50 kΩ | 100 kΩ | 250 kΩ |
Color Code | White | Orange | Yellow | Green | Blue | Gray | Purple | Light Blue |
Maximum Power Ratinga,b | 2 W | 0.75 W | 0.75 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W |
Maximum DC Voltageb | 10 V | 19 V | 25 V | 22 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
Value with 1 MΩ in Parallel | 50 Ω | 500 Ω | 999 Ω | 4.975 kΩ | 9.901 kΩ | 47.619 kΩ | 90.909 kΩ | 200 kΩ |
Value with 10 MΩ in Parallel | 50 Ω | 500 Ω | 1 kΩ | 4.998 kΩ | 9.990 kΩ | 49.751 kΩ | 99.010 kΩ | 243.902 kΩ |
Tolerance | ±5% | |||||||
Storage Temperature | -30 to 60 °C | |||||||
Operating Temperature | 0 to 60 °C |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |