ワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブ
- Polarize and Split Wavelengths from 400 to 700 nm
- Accepts Broad Angles of Incidence and Uncollimated Light
- High Extinction Ratio: >1 000:1 for Transmitted Beam
WPBS254-VIS
1" Wire Grid Polarizing
Beamsplitter Cube
Application Idea
WPBS254-VIS Cube Mounted in a
CM1-A4ER 30 mm Cage Cube
Please Wait
ワイヤーグリッド偏光ビームスプリッタを透過した直進透過光ならびに直角反射光
ワイヤーグリッドビームスプリッタの略図(原寸大ではありません)
特長
- P偏光を透過してS偏光を反射
- 25.4 mm(1インチ)のマウント無し偏光ビームスプリッターキューブ
- 広い視野
- 高い消光比
- TP:TS > 1000:1 (AOI: 0°~5°)
- TP:TS > 100:1 (AOI: 0°~25°)
当社のワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブは、2つのN-BK7プリズムの間に挟まれた、平行に並べられた多数の金属ワイヤで構成されています。 ワイヤーグリッド偏光子はワイヤに垂直な電界ベクトルの光を透過させ、ワイヤに平行な電界ベクトルの光を反射させます。 キューブは、ワイヤーグリッドよりS偏光成分を反射させ、P偏光成分を透過させ、S偏光成分とP偏光成分を分離します。 表面反射があるため、反射光には、両方の偏光成分が含まれています。
このタイプのビームスプリッターキューブは、従来の広帯域偏光ビームスプリッターキューブよりも大きな入射角(AOI)を有します。 最大の偏光消光比を得るには、入射角(AOI)を0°~5°として、TP:TS > 1000:1の消光比を持つ透過ビームをご使用ください。 より高い入射角(5°~25°)では、キューブはTP:TS > 100:1の消光比となります。
ワイヤーグリッドはキューブを形成する2つのプリズムの斜辺の間に挟まれています。 2つのプリズムは接着剤を用いて貼り合わせています(上の図参照)。キューブの上面に印字された●印は、ワイヤーグリッドのあるプリズムの位置を示しています。 光をどの面に入射してもS偏光成分とP偏光成分を分離することは可能です。また、キューブには光の伝搬方向の1つが矢印で示されています。取付け可能な部品については「BSキューブの取付け」タブをご覧ください。
このビームスプリッタは、400~700 nm対応のARコーティング付き(Ravg < 0.5%@入射角0°)です。 カスタム仕様のビームスプリッターキューブのご注文は当社までご連絡ください。 高出力の用途には、損傷閾値が10 J/cm2を上回るハイパワー偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。マウント付きワイヤーグリッドビームスプリッターキューブもご提供しております。また、3000:1 (TP:TS)以上の高い消光比を有する特定レーザ波長用のビームスプリッターキューブもご用意しております。
Item # | WPBS254-VIS |
---|---|
Design Wavelength | 400 - 700 nm |
AR Coating | Ravg < 0.5% @ 0° AOI for 400 - 700 nm |
Material | N-BK7 |
Extinction Ratioa | Tp:Ts > 1 000:1 @ 0° - 5° AOI Tp:Ts > 100:1 @ 0° - 25° AOI |
Transmission | Tp > 75% (Avg.) @ 0° AOI for 400 - 700 nm |
Reflectance | Rs > 70% @ 0° - 25° AOI for 400 - 700 nm |
Transmitted Beam Deviation | < 5 arcmin |
Reflected Beam Deviation | 90° ± 5 arcmin |
Clear Apertureb | > 22.9 mm x 22.9 mm |
Transmitted Wavefront Error | < λ/4 @ 633 nm |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig (Four Side Faces) 80-50 Scratch-Dig (Hypotenuse) |
Dimensions (L = W = H) | 1" (25.4 mm) |
Dimensional Tolerance | +0.00 mm / -0.25 mm |
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは入射面の1つに入射した透過光の消光比(ER)を示しています。 Extinction ratio(消光比:ER、コントラストとしても知られています)は、直線偏光が偏光子の軸に合うようにアライメントされた時の最大透過率と、そこから偏光子を90°回転させた場合の最小透過率との比です。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したP偏光の透過率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したS偏光の透過率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したP偏光の反射率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したS偏光の反射率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
当社のビームスプリッターキューブ用に、様々なマウントをご提供しています。下記のマウントを使用してキューブをポストに取り付けたり、16 mmまたは30 mmケージシステムに組み込んだりすることができます。ポスト取付け用のマウントは、M4タップ穴付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに取り付け可能です。
Post-Mountable Mounts for Beamsplitter Cubes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Cubes Not Included) | ||||||||
Item # | PCM(/M) | BSH10(/M) BSH05(/M) BSH20(/M) BSH1(/M) BSH2(/M) | FBTB(/M) | KM100PM(/M) | KM200PM(/M) | KM100B(/M) | KM200B(/M) | K6XS |
Required Accessories | Base: PCMP(/M) | - | - | Clamp: PM3(/M) or PM4(/M) | Clamp: PM3(/M) or PM4(/M) | Clamp: PM3(/M) or PM4(/M) | Clamp: PM3(/M) or PM4(/M) | Adapter: K6A1(/M) |
Mounting Options | Ø1/2" Posts | Ø1/2" Postsa,b | Ø1/2" Posts | Ø1/2" Posts | Ø1/2" Posts | Ø1/2" Posts | Ø1/2" Posts | Ø1/2" Posts |
Features | Compact | Compact | Glue-In Mount with Precision Tip, Tilt, and Rotation | Tip and Rotation | Tip and Rotation | Kinematic Mount | Kinematic Mount | 6-Axis Mount |
Compatible Beamsplitter Cube Size(s) | Up to 20 mm | 10 mm, 1/2", 20 mm, 1", 2" | 5 mm | Up to 20 mmc Up to 1" d | Up to 20 mmc Up to 1" d Up to 2" e | Up to 20 mmc Up to 1" d | Up to 20 mmc Up to 1" d Up to 2" e | 5 mm 10 mm 1/2" |
Cage System Mounts for Beamsplitter Cubes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Cubes Not Included) | |||||||||
Item # | Cage Cube: SC6W | ARV1 | CRM1(/M) or CRM1P(/M) | Cage Cube: C4W or C6W a | CCM1-4ER(/M) | CCM1-A4ER(/M) | CCM1-B4ER(/M) | CCM1-C4ER(/M) | |
Required Accessories | Clamp: SB6C, Platform: SPM2 | - | Adapter: K6A1(/M) | Clamp: B6C, Platform: B3C(/M) or B4C(/M) | Clamp: B6C, Platform: B3CR(/M) or B4CRP(/M) | - | - | - | - |
Mounting Options | 16 mm Cage Systems | 30 mm Cage Systems | 30 mm Cage Systems or Ø1/2" Posts | 30 mm Cage Systems | 30 mm Cage Systems or Ø1/2" Posts | ||||
Features | Compact | Compact | Rotation Mount | Fixed or Kinematic Platforms | Rotation Platforms | - | One Rotation Mount | Two Rotation Mounts @ 180° | Two Rotation Mounts @ 90° |
Compatible Beamsplitter Cube Size(s) | 10 mm | 5 mm 10 mm | 5 mm 10 mm 1/2" | 1/2" 20 mm 1" | 5 mm (with BS5CAM Adapter) 10 mm (with BS10CAM Adapter) 1/2" (with BS127CAM Adapter) 20 mm (with BS20CAM Adapter) 1" (Directly Compatible) |
ビームスプリッタのセレクションガイド
当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富に取り揃えています。プレート型やキューブ型のビームスプリッタのほか、形状の異なるペリクルや複屈折性結晶を用いた製品もございます。それぞれの概要や特徴・用途の比較についてはこちらの概要タブをご覧ください。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しでご提供しています。以下では、当社のビームスプリッタの全製品を一覧できます。各種類のMore [+]をクリックすると、ビームスプリッタの種類、波長域、分岐比/消光比、透過率、サイズなどの詳細をご覧いただけます。
プレート型ビームスプリッタ
偏光無依存ビームスプリッタ、プレート型 |
---|
偏光ビームスプリッタ、プレート型 |
---|
キューブ型ビームスプリッタ
偏光無依存ビームスプリッタ、キューブ型 |
---|
偏光キューブおよび多面体ビームスプリッタ |
---|
ペリクルビームスプリッタ
偏光無依存ビームスプリッタ、ペリクル型 |
---|
結晶ビームスプリッタ
偏光ビームスプリッタ、結晶型 |
---|
その他
その他のビームスプリッタ |
---|
Posted Comments: | |
Marieke Ordway
 (posted 2024-09-16 16:51:12.107) Hello,
Do you have performance data below 400 nm?
Thank you khaled.sarayeddine
 (posted 2017-09-26 08:36:23.62) Hi,
Could you please let me know what is the Reflected wavefront aberration for the Wire grid PBS reference: WPBS254-VIS.
YOu only discolse the transmitted wavefront aberration, but not the reflection one.
I would like to check if I can use the polarizer to reflect an image with 60lp/mm!
Regards nbayconich
 (posted 2019-01-02 04:18:24.0) Thank you for contacting Thorlabs. The Reflected wavefront error will be typically higher than the transmitted wavefront error for these beamsplitters. I will reach out to you directly about your application. user
 (posted 2014-10-16 10:39:55.653) "For high power applications, we also offer high power polarizing beamsplitting cubes. " What power do you define HIGH POWER? myanakas
 (posted 2014-10-20 11:22:53.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. Our high-power polarizing beamsplitters, which can be found here http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6055&tabname=Damage Thresholds, have damage thresholds greater than 10 J/cm^2. For more information on the damage thresholds for our high-power polarizing beamsplitters, please click the link above. |
偏光子セレクションガイド
当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。
偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。
Wire Grid Polarizers |
---|
Film Polarizers |
---|
Beamsplitting Polarizers |
---|
alpha-BBO Polarizers |
---|
Calcite Polarizers |
---|
Quartz Polarizers |
---|
Magnesium Fluoride Polarizers |
---|
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers |
---|
Rutile Polarizers |
---|