45°取付けアダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8398_Mounting_Adapters_2.jpg)
- Fixed 45° Mounting Adapters for Mirror Mounts
- Adapters are Ø1" Post Mountable via 1/4"-20 (M6) Tapped Hole
MA45-2
For KM100 and KM200
Mirror Mounts
POLARIS-MA45
For Ø1" or Ø25 mm Polaris
Mirror Mounts
Application Idea
POLARIS-K1F Mirror Mount with POLARIS-LN1 Lock Nuts Mounted on a POLARIS-MA45 Adapter
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
こちらの取付けアダプタは当社のミラーマウントを光学テーブル、ブレッドボードなどの作業面に対して45°に取り付けるのにお使いいただけます。MA45-50/Mは標準的なØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)キネマティックミラーマウント、POLARIS-MA45/MはØ25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)Polaris®ミラーマウント用に設計されています
POLARIS-MA45/Mは、当社のPolarisミラーマウントの材質と同じSUS303ステンレススチールで構成され、優れた熱再現性や真空対応性を実現しています。すべてのPolaris製品は様々な試験を実施することにより高い安定性能が実証されています。試験結果は「Polaris試験データ」でご覧いただけます。
MA45-50/Mはアルマイト加工アルミニウム製で、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ミラーマウントKM100ならびにØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)ミラーマウントKM200を取り付け可能です。
POLARIS-MA45の熱衝撃後の位置再現性
Polaris®部品は様々な試験の実施により、高い性能が実証されています。 この試験では温度制御環境においてPolarisミラーマウントをPOLARIS-MA45に取り付けた後、ステンレススチール製の固定式プラットフォームに固定します。 そして独立に温度制御された半導体レーザからのビームを、ミラーで位置センシングディテクタ(PSD)に向けて照射します。
目的:この試験では、ミラーマウントと45°取付アダプタのシステムがヒステリシスなく、ミラーをどの程度確実に初期位置に戻すかを測定しています。 測定結果により光学システムのアライメントが熱衝撃の影響を受けないことを示します。
手順:Polarisマウントとアダプタのシステムの温度を37.5 °Cに上げます。 この熱量を約60分間維持します(熱状態については下のプロット図を参照)。 その後、ミラーマウントシステムの温度を試験開始時の温度に戻します。 試験結果は下記の通りです。
結果: 下のプロット図が示しているように、Polarisマウントとアダプタのシステムが初期の温度に戻ると、ミラーの角度位置(ピッチとヨー)は、初期位置の2μrad以内に戻っています。 さらに温度変化サイクルを繰り返しPolarisシステムの性能をテストします。 各サイクルの後に、ミラーマウントシステムの位置は確実に初期位置の2 µrad以内に戻っています。
結論:Polarisミラーマウントを組み合わせたPolaris 45°取付アダプタは、温度変化サイクルの後でも確実にミラーを元の位置に戻す高性能かつ超安定型のシステムであることが実証されました。 以上のことから、このシステムは長期に渡ってアライメントの安定性が必要となる用途に適しています。 またこの結果は、POLARIS-MA45を取り付けた後でもPolarisミラーマウント自体の性能が落ちないことも示しています。
![POLARIS-19S50 Thermal Data](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/POLARIS-MA45_Thermal_Repeatability_G1-800.gif)
Click to Enlarge
上のグラフは、取付アダプタPOLARIS-MA45とPolarisミラーマウントに熱衝撃を与える前、与えている間、そして与えた後に、位置センサーディテクタによって測定されたピッチとヨーの値です。
![Polaris-19S50 Thermal Shock Tests](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/POLARIS-MA45_Thermal_Shock_Test_G1-450.gif)
Click to Enlarge
上のグラフは10回連続して熱衝撃試験を行ったシステムの各テスト後の角度変位量です。 図中の温度変化は、開始時の温度と試験終了時の温度の差であり、室温の変動などの要素を含んでいます。
Posted Comments: | |
201allenchiu
 (posted 2018-05-10 07:56:23.813) Hi,
Can this product: POLARIS-MA45/M be used for a Ø2" Polaris Mirror Mounts? Thanks
Best,
Allen YLohia
 (posted 2018-05-10 04:09:56.0) Hi Allen, thank you for contacting Thorlabs. Yes, you can use this adapter with your POLARIS-K2S2P mount that we discussed about since your Polaris mount's back plate thickness is 0.50" or less. Please note that 1/2" and 19mm mounts cannot be used since their adjusters interfere with the protrusion on the angle mount adapter. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/45_Degree_Mounting_Adapter_A3-150.jpg)
Click to EnlargeミラーマウントPOLARIS-K1Fを45°で保持するPOLARIS-MA45/M。アダプタの下はØ25.0 mmポストならびにクランプアームPOLARIS-CA1/M
- すべてのØ25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)Polarisミラーマウントに取付け可能
- ベイクアウトを行っており、25 °Cで10-9 Torrまでの真空度に対応
- 底部のM6タップ穴によりØ25.0 mmポストに取付け可能
- 底部の2つのØ2 mmアライメント用ピンホールがOEMシステムでの精密な取り付けを実現
- 熱処理済みSUS303ステンレススチール製
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/POLARIS-MA45_Mounting_Adapter_D1-300.gif)
Click for Details
POLARIS-MA45/Mの図面
45°取付アダプタPOLARIS-MA45/Mは、Ø25 mmまたはØ25 mm(Ø1インチ)Polarisミラーマウントを光学テーブル、ブレッドボードなどの作業面に対して45°の角度で確実に取り付けます。アダプタの45°取付け面にあるM4タップ穴を利用してミラーマウントを固定できます。また底部のM6タップ穴はØ25.0 mmポスト取付用です。タップ穴周りにある2つのØ2 mmアライメント用ピンホールがカスタム仕様またはOEMシステムへの精密な取り付けを可能とします(詳細は右下の図をご覧ください)。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/POLARIS-MA45_Thermal_Repeatability_G1-300.gif)
Click to Enlarge
各Polaris製品は様々な試験により高性能が実証されています。試験結果は「Polaris試験データ」のタブをご覧ください。
当社の標準的なØ25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)Polarisマウントを45°取付アダプタPOLARIS-MA45/Mに取り付けたときのミラー中心までの高さ(アダプタの底面を基準)は50 mmです。また、ミラー中心はマウントの中心軸にアライメントされます。なお、当社の低歪み、SMネジ付きなどその他のPolarisマウントをご使用になる場合の値は異なり、またミラーの中心もマウントの中心軸に完全にアライメントされないのでご注意ください。
アダプタは熱処理済みSUS303ステンレススチール製です。この材質は熱膨張係数(CTE)が比較的低く、また当社のすべてのPolarisミラーマウントの材質と同じです。光学系内の材質の熱膨張係数を一致させることは最適な熱再現性を得るためには不可欠です。材質に熱処理を施すことにより、温度に依存するヒステリシスを引き起こす原因ともなる内部応力を除去することができます。よって取り付ける際は、同じ材料から加工された部品の使用をお勧めします。上の写真では、同じ材料のミラーマウント
クリーンルームならびに真空対応について
POLARIS-MA45/Mは、クリーンルームや真空での使用にも対応する設計です。Carpenter AAA不動態化処理により表面から硫黄、鉄、汚染物質などが除去される化学洗浄を行っております。不動態化処理の後、クリーンな(汚染されていない)環境下で組み立てられ、クリーンルームに移される際に汚染されないよう2重の真空バッグに入れられます。詳細については当社までお問い合わせください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- キネマティックミラーマウントKM100ならびにKM200用に設計
- ビーム高(取付け済みミラーの中心まで):
- KM100取付け時:50.8 mm
- KM200取付け時:63.2 mm
- 底面のM6タップ穴によりØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストまたはポストホルダーベースに取り付け可能
- アルマイト加工のアルミニウム製
45°取付アダプタMA45-50/Mは、ミラーマウントKM100ならびにKM200を 光学テーブルや ブレッドボード、または作業面に対して45°の位置で保持できる設計となっております。 KM100に装着しMA45-50/Mに取り付けたミラーの中心までのビーム高は50.8 mmです。 また、ミラーマウントKM200を使用した同様のアセンブリのビーム高は63.2 mmとなります。
アダプタの45°の平面にはM4タップ穴が付いているので、その平面にミラーマウントKM100をキャップスクリュで直接取り付けることができます。 取付けアダプタは、底面のM6キャップスクリュを用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストまたはポストホルダーベースに固定することも可能です。