2x2ダブルクラッドファイバーカプラ


  • Wideband Double-Clad Fiber Couplers for 530 nm, 780 nm, or 1060 nm
  • Ideal for OCT or Confocal Microscopy Applications
  • Single Mode Core Insertion Loss: ≤0.5 dB
  • At Least 60% Multimode Inner Cladding Transfer

DC780SEB

780 nm Double-Clad Fiber
Coupler, No Connectors

DC530SEFA

530 nm Double-Clad Fiber Coupler with Connectors

Related Items


Please Wait
Double-Clad_Fiber_Coupler
Click to Enlarge

上はダブルクラッドファイバーカプラの内部構造の概略図です。 ポートAから入射したシングルモードの光は、ポートSで試料に照射されます。試料からのシングルモードならびにマルチモードの光は、ポートSでダブルクラッドファイバ(DCF)のシングルモードのコア(赤色)ならびに内部クラッド(灰色)に入ります。シングルモードの信号は、DCFのコアを通過してポートAから出力します。マルチモードの信号は、DCFからマルチモードファイバに伝達されポートBから出力します。

応用例

  • 光コヒーレンストモグラフィ(OCT)
  • 蛍光イメージング
  • 共焦点顕微鏡
  • 分光
  • 表面プラズモン共鳴(SPR)センシング
  • スペックルフリーの単ファイバ内視鏡
  • LiDAR

ダブルクラッドのファイバ端は白(ポートAおよびS)、マルチモードファイバ端はオレンジ(ポートBおよびにR)に色づけされています。

特長

  • 3種類の波長範囲:
    • 430~680 nm
    • 680~980 nm
    • 960~1260 nm
  • コア部分の挿入損失 ≤0.5 dB
  • マルチモード内部クラッド伝達率 ≥60%
  • ファイバ長:0.5 mまたは0.8 m +0.075 / -0.0 m
  • 各カプラには個別のデータシートを添付
    (「検査」タブ参照。サンプルデータはこちらをクリックしてください。530 nm780 nm1060 nm)

当社は、戦略パートナであるCastor Optics社と協同でダブルクラッドファイバーカプラーシリーズの設計と製造を行っています。2x2ダブルクラッドファイバーカプラは、右図のようにダブルクラッドファイバ(シングルモードコアがマルチモード内部クラッドに囲まれたもの)と標準的なステップインデックスマルチモードファイバを組み合わせた製品です。シングルモードコア内の光は、それぞれのカプラごとに430~680 nm、680~980 nm、960~1260 nmを実質的に損失無しで伝播します。マルチモード伝達率(ポートSにおける入射光に対するポートBにおける出射光の割合)は、400~1750 nmという広い範囲で≥60%です(1383 nm近傍の水の吸収帯域は除きます)。右の略図は、ダブルクラッドファイバーカプラを伝播するシングルモードならびにマルチモードの信号を示しています。 ダブルクラッドファイバーカプラは530 nm、780 nm、1060 nmの用途に適しています。

このような光学特性により、ダブルクラッドカプラはイメージングやセンシングなど多くの用途において自由空間型カプラの代替品として使用されています。1060 nmカプラは、ヒトの網膜の非侵襲イメージングを可能にするSESLO(Spectrally Encoded Scanning Laser Ophthalmoscope) OCTなどの用途にお使いいただけます。当社の530 nmおよび780 nmカプラは、内部クラッドが小さい(それぞれØ15 µm、Ø26 µm)のが特長で、共焦点顕微鏡の用途に適しています。詳細については「用途」のタブをご覧ください。

それぞれのファイバ端はØ900 µmのHytrel®*製チューブで被覆されており、右の概略図のようにDCF端(ポートAおよびS)は白で、MMファイバ端(ポートBおよびR)はオレンジで色分けされています。

カプラは保護チューブに納められており、4端すべてにコネクタを付けない(780 nmの製品のみ)か、あるいは2.0 mmナローキー付きのFC/PCとFC/APCのコネクタを組合せています。一般的に、FC/APCコネクタはカプラのダブルクラッドファイバ端のシングルモードコアからの後方反射を低減します。一方、マルチモードの出力ポートでは反射は問題とならないため、他のファイバ部品により簡単に接続できるようにFC/PCコネクタが使用されています。DC530SEFA、DC780SEFAおよびDC1060LEFAのポートRにはFC/PCコネクタが付いており、アダプタを使用すればビームトラップに接続可能です。それぞれのコネクタの構成については下の表で(クリックして)ご覧ください。

カスタム仕様のコネクタ構成や、性能が異なるタイプもご提供可能です。カスタム仕様に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。

*Hytrel®はDuPont Polymers社の登録商標です。

各種資料のご案内
 info icon仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。

ダブルクラッドファイバーカプラ(DCFC)の応用例

DCFCは、イメージング、フォトニクス、ライダなど多くの分野で利用されています。下記の例は、共焦点顕微鏡、OCTならびに内視鏡への応用例です。

 

 2. 豚の筋肉組織の共焦点画像シーケンス。シングルモードファイバーカプラ使用時(左)ならびにDCFC DC780SEB使用時(右)。

Click to Enlarge

1. 共焦点画像の比較。シングルモードファイバーカプラ使用時(左)ならびにDCFC DC780SEFA使用時(右)。

共焦点顕微鏡ならびに部分的コヒーレント光検出a

自由空間共焦点顕微鏡では、ピンホールの開口部により焦点面のコヒーレント光のみがディテクタに到達するため、焦点面の狭い範囲においてオプティカルセクショニングや高分解能イメージングが実現します。検出開口部を広げると、少量の部分コヒーレント光がディテクタに到達するため、分解能が若干減少しますが、スペックルノイズが低減し、コントラストの増加した画像を生成します。 

DC780SEFAやDC780SEBなどの径が小さいDCFCを使用しても同じ効果が得られます。この場合、シングルモードコアが照射用のピンホール、小さい内部クラッド(Ø26 µm)が検出用のピンホールとなります。コアと内部クラッドにより、自由空間共焦点顕微鏡と同じように画像のオプティカルセクショニングが可能となります。DCFCをこのように使用すると、検出用のピンホールは照射用ピンホールを囲むため、これらのピンホールは常に共役の位置にあります。 そして内部クラッド径はコア径よりも僅かに大きいので少量の部分的コヒーレント光を受光するため、スペックルノイズが低減し、コントラストが増加します。

図1では、豚の甲状腺組織部分を50:50シングルモードファイバーカプラとDCFC DC780SEFAで取得した画像を比較しています。赤枠内と白枠内を左と右の画像で比較したとき、DCFCを使用するとスペックルアーティファクトが減少し、試料の細胞特性のコントラストが増加しています。図2は、シングルモードファイバーカプラとダブルクラッドファイバーカプラDC780SEBを使用して得られた、豚の筋肉組織の深さ15 µm~105 µmにおける一連の共焦点画像です。

 

光コヒーレンストモグラフィ(OCT)ならびに蛍光イメージングb

Double-Clad Coupler Combined OCT and Fluoresence Image
Click to Enlarge

図 5. OCT画像と蛍光画像を組み合わせた画像
Double-Clad Coupler Fluoresence Image
Click to Enlarge

図 4. 蛍光画像
Double-Clad Coupler OCT
Click to Enlarge

図 3. OCT画像

ダブルクラッドファイバーカプラ(DCFC)を、従来のダイクロイックビームスプリッタの代わりに用いることで、試料のOCT画像ならびに蛍光画像を、同じ対物レンズと走査光学系で取得できます。OCT信号(図3)はダブルクラッドファイバ(DCF)のシングルモードコアに集められ、蛍光信号(図4)はクラッドに集められます。コアとクラッドに集められた信号を組み合わせると、図5のように細気管支と血管を識別できるほど詳細な画像を形成できます。

 

 

Double-Clad Coupler Endoscopy
Click to Enlarge

図 7. シングルモードファイバーカプラを使用した内視鏡画像
Double-Clad Coupler Endoscopy
図 6. 試料の写真
Double-Clad Coupler Endoscopy
Click to Enlarge
 
図 9. ダブルクラッドファイバーカプラを使用したスペックルフリーの内視鏡による3D画像
Double-Clad Coupler Endoscopy
Click to Enlarge
 
図 8. ダブルクラッドファイバーカプラを使用したスペックルフリーの内視鏡で取得した画像

スペックルフリーの内視鏡c

シングルファイバ内視鏡システムにおいて、従来の2x2シングルモードカプラの代わりにDCFCを使用することができます。シングルモードファイバを使用して試料(図6)をイメージングすると、スペックルが発生します(図7)。信号を集める際に、DCFのシングルモードコアとマルチモードクラッドの両方を使用すると、より高品質な画像が得られます(図8)。コアと内部クラッドのデータを用いて、図9のように対象物の3次元画像を形成することもできます。

図10は、DCFCを使用して取得したワスプ(蜂)の頭の99の画像シーケンスです。スペックルフリーの反射マップは、DCFのマルチモードクラッドから集めた光を使用して取得しています(動画の左側)。動画の右側は、反射マップの上に、DCFシングルモードコアを用いた光干渉測定で得られた高さプロファイルを重ねたものです。この技術により試料に対する特別な準備をしなくても、試料の3次元プロファイルが構築可能です。

図 10. DCFCのマルチモード出力を用いたスペックルフリーの反射マップ(左)、ならびにシングルモード出力の干渉測定で得られた高さプロファイルマップを重ねた画像(右)。

参考文献

ダブルクラッド ファイバーカプラの検査

当社のダブルクラッドファイバーカプラは、製造過程において厳しい検査を受けています。 下に掲載されているセットアップを用いて、シングルモードの透過スペクトル、挿入損失、マルチモードの内部コア伝達効率のデータを取得しています。 各カプラには、これらの検査結果をまとめた個別のデータシートが付属します。 530 nm780 nm1060 nmをクリックするとサンプルデータがご覧いただけます。

Double-Clad Fiber Coupler Verification Procedure
Click to Enlarge

シングルモードの挿入損失および透過率の測定

ステップ 1:シングルモードの挿入損失および透過率の測定

カプラのシングルモード入力部には、広帯域光源(BBS)に接続されており、カプラと光源間にはシングルモード(SM)ファイバ(コアØ9 µm、クラッドØ125 µm)およびダブルクラッドファイバ(DCF)スプールが直列に接続されています。 SM カプラの出力部は、SMファイバーコイルに融着され(クラッドモードが確実に除去されるように)、光スペクトラムアナライザ(OSA)に接続されています。 カプラ作製のためにファイバ融着を行う前と後のスペクトルを記録します。 この2つのスペクトルの差が、挿入損失(dB)または透過率(%)となります。

ステップ2:マルチモード伝達特性の測定(測定値)

Double-Clad Fiber Coupler Verification Procedure
Click to Enlarge

マルチモード伝達効率の測定

カプラのマルチモード入力部は、拡散板付きの635 nmレーザの光源に接続されており、カプラと光源の間には、コアØ105µm、クラッドØ125 μmのマルチモードファイバ並びにDCFスプールが直列接続されています。 こうすることで、内部クラッドモードでも伝送されます。 カプラのコアØ200 µm、クラッドØ220 μmのMMファイバ出力部は、シリコンフォトダイオード光パワーメータに接続されています。 初めに光パワーを記録します。 次にカプラを測定システムから取り外し、DCFスプールを同じパワーメータに直接接続します。 2回目の光パワーを記録します。 マルチモードの内部クラッドの伝達効率は、初めの光パワー測定値の2回目の光パワー測定値に対する比率(%)で表されます。

Castor Optics, a Montreal-based leading manufacturer of double-clad fiber couplers, has been a key strategic partner of Thorlabs since 2013. Castor was founded by Caroline Boudoux, Nicolas Godbout, Normand Brais, and Alex Cable to commercialize the innovative fiber coupler technology developed in the laboratory by Caroline Boudoux and Nicolas Godbout. The team at Castor works closely with Thorlabs' Montreal office to bring to market a broad range of fiber-based optical components for next-generation medical imaging devices and advanced instrumentation for use in the physical sciences.

About Caroline Boudoux
Caroline Boudoux earned her PhD from the Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology in 2007. She is an associate professor of engineering physics and principal investigator for the Laboratory for Optical Diagnoses and Imaging at École Polytechnique Montréal, a researcher at Sainte-Justine Hospital Research Center, and a visiting professor in the Department of Otology and Laryngology at Harvard Medical School. Her areas of research include biomedical imaging, optical coherence tomography, confocal and nonlinear microscopy, and endoscopic imaging.

About Nicolas Godbout
Nicolas Godbout earned his PhD in Engineering Physics from École Polytechnique de Montréal in 2000. Follwing this, he led the optical design team at ITF Optical Technologies. He is currently a professor and principal investigator for the Optical Fibers Laboratory at École Polytechnique Montréal. His research interests include nonlinear and quantum optics, fiber lasers, fiber-optic design and fabrication, characterization techniques, and biophotonics.


Click to Enlarge
Professor Boudoux in the Laboratory
© Yves Beaulieu/Polytechnique Montréal

Click to Enlarge
Castor Optics at Photonics West 2016 Tradeshow

2015 Conference Presentations

L. Hariri, L. Bernstein, D. C. Adams, W.-J. Madore, A. J. Miller, M. Strupler, E. De Montigny, K. Beaudette, N. Godbout, C. Boudoux, and M. J. Suter. "Multimodal optical coherence tomography and fluorescence spectroscopy MEMS probe to assess inflammation in acute lung injury," in SPIE Photonics West, San Francisco, CA, 2015.

L. Bernstein, L. Hariri, W.-J. Madore, D. C. Adams, M. Strupler, E. De Montigny, K. Beaudette, Y. Wang, N. Godbout, M. J. Suter, and C. Boudoux. "Multimodal dual-clad fiber MEMS probe for simultaneous OCT and fluorescence imaging of inflammation in the lung," in SPIE Photonics West, San Francisco, CA, 2015.

K. Beaudette, M. L. Villiger, M. Strupler, M. Shishkov, J. Ren,W.-J. Madore, N. Godbout, B. E. Bouma, and C. Boudoux. "Double clad fiber devices for combined optical coherence tomography and laser tissue coagulation," in SPIE Photonics West, San Francisco, CA, 2015.

Combined OCT and Fluorescence Imaging

D. Lorenser, B. C. Quirk, M. Auger,W.-J. Madore, R.W. Kirk, N. Godbout, D. D. Sampson, C. Boudoux, and R. A. McLaughlin. "Dual-modality needle probe for combined fluorescence imaging and three-dimensional
optical coherence tomography," Optics Letters, 38, 266 - 268 (2013).

L. Scolaro, L. Dirk, W.-J. Madore, A. Kramer, G. C. Yeoh, N. Godbout, D. D. Sampson, C. Boudoux, and R. A. McLaughlin, "Dual-modality Imaging Needle for Combined Optical Coherence Tomography and Fluorescence Imaging of Fluorescently Labelled Tissue," in Biomedical Optics 2014, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2014), paper BS2B.7.

Surface Plasmon Resonance (SPR) Sensing

M. D. Baiad, M. Gagné, S. Lemire-Renaud, E. De Montigny, W.-J. Madore, N. Godbout, C. Boudoux, and R. Kashyap. "Capturing reflected cladding modes from a fiber Bragg grating with a double-clad fiber coupler," Optics Express, 21, 6873 - 6879 (2013).

M. D. Baiad, M. Gagné, W.-J. Madore, E. De Montigny, N. Godbout, C. Boudoux, and R. Kashyap. "Surface plasmon resonance sensor interrogation with a double-clad fiber coupler and cladding modes excited by a tilted fiber Bragg grating," Optics Letters, 38, 4911 - 4914 (2013).

Speckle-Free Imaging

W.-J. Madore, E. De Montigny, O. Ouellette, S. Lemire-Renaud, M. Leduc, X. Daxhelet, N. Godbout, and C. Boudoux. "Asymmetric double-clad fiber couplers for endoscopy," Optics Letters, 38, 4514 - 4517 (2013).

S. Lemire-Renaud, M. Rivard, M. Strupler, D. Morneau, F. Verpillat, X. Daxhelet, N. Godbout, and C. Boudoux. "Double-clad fiber coupler for endoscopy," Optics Express, 18, 9755 - 9764 (2010).

Confocal Microscopy 

E. De Montigny, W.-J. Madore, O. Ouellette, G. Bernard, M. Leduc, M. Strupler, C. Boudoux, N. Godbout, "Double-clad fiber for partially coherent detection," Optics Express, 23, 9040 - 9051 (2015).


Posted Comments:
Ji Ren  (posted 2024-07-18 10:19:10.883)
Hi thorlabs, I bought DC530SEFA and tested the fiber "directivity", coupling loss from port A to port B. The setup is PM460 fiber coupled to port A(~350uW 520nm laser diode light),and I measured ~1.87uW at port B. Is this normal for DC530SEFA? How can I use it for confocal microscopy if the illumination light is somehow directly coupled back to detector port? Besides I measured the directivity for 488nm and 660nm, performance is similar, around 0.5% leak. B&R
cdolbashian  (posted 2024-07-01 01:47:30.0)
Thank you for reaching out to us with your inquiry. I have reached out to you directly to acquire a copy of your manuscript. We will discuss this internally to evaluate the feasibility of including this in our list of select publications.
隆之介 後藤  (posted 2023-08-17 09:59:22.897)
いつもお世話になっております。 広島大学の後藤と申します。 DC780SEFAのJacketの大きさを900µm から 3mmに変更することは可能でしょうか。もし、難しいようであればファイバーが折れにくくするためのアイデアをご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。
jdelia  (posted 2023-08-17 11:40:09.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Your local tech support team will reach out to you directly regarding the possibility of this customized part.
jgreschler  (posted 2022-10-11 09:36:07.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. Custom items can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com for discussion and quote. I have reached out to you directly to discuss this request.
Susan Thomas  (posted 2022-05-04 17:23:55.12)
For the coupler DC780, Port R is an unused port that has to be terminated. Fiber optic terminator FTFC1 has FC/PC end with 2 mm narrow key. But I could find the PC to PC mating sleeve with a wide key only. Is there a PC to PC mating sleeve with narrow key?
cdolbashian  (posted 2022-05-10 04:07:31.0)
Thank you for reaching out to us Susan. The FC/APC fiber mating sleeves are identical to the FC/PC, with the specific difference of a narrow key to ensure better alignment of the APC ferrule.
Susan Thomas  (posted 2022-04-18 19:11:29.57)
In my experimental setup, I would like to try reflectance imaging at 830 nm and 520nm. Is it possible to use the same coupler DC780SEB for both source wavelengths with good transmission at both wavelengths? How about using DC530SEFA for the above? does it have good transmission at 830 nm?
jgreschler  (posted 2022-05-03 10:43:34.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. The wavelength range for DC780DEB is 680-980nm, the wavelength range for DC530SEFA is 430-680nm. Unfortunately neither range fully covers the two target wavelengths you are using. We do have alternative fiber components, namely a WDM, that can mix and separate the two wavelengths in question.
Ajay Gunalan  (posted 2021-03-17 05:48:31.783)
Hi, We would like to couple OCT into the inner core of DCF and high power CO_2 laser into the inner cladding of DCF for simultaneous tissue ablation and monitoring through OCT. Can we use this coupler for our use case? I would like to know the power density capacity of this coupler. Can it withstand high-power laser? If so, what is the permissible limit in power-density per cm^2
YLohia  (posted 2021-03-30 10:45:32.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. These are silica-based fibers, which means that they're not suitable for CO2 laser (10.6 um) applications.
Markus Wahl  (posted 2021-01-12 08:48:19.467)
Greetings! It would be great to get the fibers used in these couplers separately (and/or as patch cords). We are currently exploring some new geometries, which involves repeated cutting and splicing the ends of the coupler. To prevent the coupler getting smaller and smaller, some additional fiber would make life much easier. Thank you.
YLohia  (posted 2021-01-12 02:26:13.0)
Hello Markus, custom patch cables made of the double-clad fibers used in these couplers can be requested by emailing info@castoroptics.com.
johannesrebling  (posted 2018-03-29 13:58:47.413)
Is it possible to use the coupler in the opposite way. I.e. using port r to couple light into the multimode fiber and port s to couple light into the singlemode fiber and to have both output (with high transmission efficiency) at port a? (or equivalently coupling to ports b (MMF) and a (SMF) and output at port s)
nbayconich  (posted 2018-04-24 03:23:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs. You can technically use the DC coupler in this configuration however, the principal to how this coupler works is to gather backreflected light into it's single mode core and MM cladding in order to allow sectioning of an image while increasing contrast by using the MM back reflected signal. Light that is coupled into the single mode core will not split in this type of coupler only light that is coupled into the multimode inner cladding in other words the coherent signal sent into the SM core at ports A or S will not split into ports R or B.
f.dinoia  (posted 2017-06-19 11:21:48.75)
Good morning, in our setup we will need to couple 785nm and 1550nm light in the core of a double clad fiber. We will couple our two sources in a single mode fiber, and then the idea is to use a DCFC. Do you have any solution for low core insertion losses for both these wavelengths? Thank you
nbayconich  (posted 2017-07-03 10:02:05.0)
Thank you for contacting Thorlabs. One possible solution is to use a WDM to combine your 785nm and 1550nm source into the DCFC. I will contact you directly to discuss your application.
Back to Top

2x2ダブルクラッドファイバーカプラ、530 nm

Item #InfoWavelength
Range
Core Insertion Lossa
(Click for Plot)
Multimode Inner
Cladding Transferb
DCF Core
NA
DCF Inner
Cladding Diameter
DCF Inner
Cladding NA
MM Fiber
Core NA
Terminationc
(Click for Diagram)
DC530SEFAinfo430 - 680 nm≤0.5 dB≥70%0.1115 µm0.190.22Ports A and S: FC/APC
Ports B and R: FC/PC
  • ポートAからポートSのコア部分まで、規定の波長範囲において測定しています(「概要」タブ内の図参照)。 ポートSとポートAの間における性能は同等です。
  • ポートSの内部クラッドからポートBまでを測定しています(「概要」タブ内の図参照)。これは400 nm~1750 nmの仕様ですが、1383 nm近傍の水の吸収帯域を除きます。
  • コネクタには全て2.0 mmのナローキーが付いています。ファイバ長やコネクタにつきましては、カスタム対応可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DC530SEFA Support Documentation
DC530SEFA2x2 Double-Clad Fiber Coupler, 530 nm, Connectors
¥169,927
7-10 Days
Back to Top

2x2ダブルクラッドファイバーカプラ、780 nm

Item #InfoWavelength
Range
Core Insertion Lossa
(Click for Plot)
Multimode Inner
Cladding Transferb
DCF Core
NA
DCF Inner
Cladding Diameter
DCF Inner
Cladding NA
MM Fiber
NA
Terminationc
(Click for Diagram)
DC780SEBinfo680 - 980 nm≤0.5 dB≥70%0.1226 µm0.190.22Unterminated, Scissor Cut
DC780SEFAinfoPorts A and S: FC/APC
Ports B and R: FC/PC
  • ポートAからポートSのコア部分まで、規定の波長範囲において測定しています(「概要」タブ内の図参照)。 ポートSとポートAの間における性能は同等です。
  • ポートSの内部クラッドからポートBまでを測定しています(「概要」タブ内の図参照)。これは400 nm~1750 nmの仕様ですが、1383 nm近傍の水の吸収帯域を除きます。
  • コネクタには全て2.0 mmのナローキーが付いています。終端処理されていないファイバは全てハサミで切断されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DC780SEB Support Documentation
DC780SEB2x2 Double-Clad Fiber Coupler, 780 nm, No Connectors
¥163,383
7-10 Days
DC780SEFA Support Documentation
DC780SEFA2x2 Double-Clad Fiber Coupler, 780 nm, Connectors
¥169,927
7-10 Days
Back to Top

2x2ダブルクラッドファイバーカプラ、1060 nm

Item #InfoWavelength
Range
Core Insertion Lossa
(Click for Plot)
Multimode Inner
Cladding Transferb
DCF Core
NA
DCF Inner
Cladding Diameter
DCF Inner
Cladding NA
MM Fiber
Core NA
Terminationc
(Click for Diagram)
DC1060LEFAinfo960 - 1260 nm≤0.5 dB≥60%0.19102 µm0.240.26Ports A and S: FC/APC
Ports B and R: FC/PC
  • ポートAからポートSのコア部分まで、規定の波長範囲において測定しています(「概要」タブ内の図参照)。 ポートSとポートAの間における性能は同等です。
  • ポートSの内部クラッドからポートBまでを測定しています(「概要」タブ内の図参照)。これは400 nm~1750 nmの仕様ですが、1383 nm近傍の水の吸収帯域を除きます。
  • コネクタには全て2.0 mmのナローキーが付いています。終端処理されていないファイバは全てハサミで切断されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DC1060LEFA Support Documentation
DC1060LEFA2x2 Double-Clad Fiber Coupler, 1060 nm, Connectors
¥168,968
7-10 Days