バンドパスフィルターキット


  • VIS/NIR Kit, 10 nm Bandpass: 10 Center Wavelengths from 351 to 800 nm
  • VIS/NIR Kit, 40 nm Bandpass: 10 Center Wavelengths from 400 to 850 nm
  • NIR Kit, 10 - 12 nm Bandpass: 10 Center Wavelengths from 850 to 1600 nm

FKBIR10

NIR Filter Kit

10 - 12 nm FWHM

CWL = 600 nm
FWHM = 40 nm

CWL = 1100 nm
FWHM = 10 nm

CWL = 700 nm
FWHM = 10 nm

FKBV40

VIS/NIR Filter Kit

40 nm FWHM

Related Items


Please Wait

IR Filter Mounted in Filter Mount
Click to Enlarge

ハードコーティングバンドパスフィルタの寸法



IR Filter Mounted in Filter Mount
Click to Enlarge

ハードコーティングバンドパスフィルタの 刻印と透過方向を示しています。なお、透過方向により影響を受けるのは後方散乱と反射のみで、フィルタの性能には影響しません。

特長

  • 紫外(UV)~近赤外(NIR)域用ハードコーティングバンドパスフィルターキット
    • 型番FKBV10: 中心波長351~800 nm、FWHM 10 nm
    • 可視(VIS)~近赤外(NIR)域用ハードコーティングバンドパスフィルターキット
      • 型番FKBV40: 中心波長400~850 nm、FWHM 40 nm
    • 近赤外(NIR)域用ハードコーティングバンドパスフィルターキット
      • 型番FKBIR10: 中心波長850~1600 nm、FWHM 10 nmまたは12 nm(フィルタに依存)
    • Ø25 mmリングのフィルターマウント(刻印付き)

    当社のバンドパスフィルターキットは、特定波長域の光を透過して不要な光を遮断するハードコーティングバンドパスフィルタ10枚セットのキット製品で、紫外(UV)~近赤外(NIR)域、可視(VIS)~近赤外(NIR)域、近赤外(NIR)域の3種類でご用意しています。


    IR Filter Mounted in Filter Mount
    Click to Enlarge

    フリップマウントTRF90(/M)に固定リングを用いて取り付けられたFBH700-10

    ハードコーティングバンドパスフィルタは、当社のソフトコーティングバンドパスフィルタに比べて、透過率、立上り及び立下りの急峻性、透過阻止特性、耐久性などの面で優れています。このハードコーティングフィルタの厚さは3.5 mmであるため、外径Ø25 mmのフィルタは蛍光イメージング用吸収フィルタの代替品としても使用できます。

    各フィルタはØ25 mmリング(ネジ加工無し)に取り付けられており、固定リングを用いて当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブや、フィルターマウントに取り付けることができます(左写真参照)。このフィルターキットは、保管や持ち運びに便利なプラスチック製のケースに収納されています。ハードコーティングバンドパスフィルタの構造に関する詳細は「チュートリアル」タブをご覧ください。

    当社では、個別にお買い求めいただける様々なバンドパスフィルタもご提供しています。中心波長や帯域幅などで特注品をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。なお特注品の場合、リードタイムがかかり、治工具費等も発生するため、数枚単位でのご注文はかなり割高になる場合がございます。

    Additional Bandpass Filters
    UV/VIS Hard-Coated
    Bandpass Filters

    300 - 694 nm CWLs
    Wedged Hard-Coated
    Bandpass Filters

    532 - 785 nm CWLs
    NIR Hard-Coated
    Bandpass Filters

    700 - 2000 nm CWLs
    IR Bandpass Filters
    1750 - 12 000 nm CWLs
    Bandpass Filter Kits
    当社では、中心波長やFWHMの異なる、カスタムバンドパスフィルタもご提供しています。お見積に関しては当社までお問い合わせください。
    General Specifications
    Kit TypeHard-Coated Bandpass Filter Kits
    (Item #s FKBV10, FKBV40, and FKBIR10)
    Bandpass Filter TypePremium Hard-Coated
    Out of Band
    Optical Density
    ODavg ≥ 4 (351 nm CWL)
    ODabs > 5 (CWLs ≥ 400 nm)
    Clear ApertureØ21.1 mm
    Thickness3.5 mm
    Surface Quality60-40 Scratch-Dig
    CoatingHard Coated
    Operating
    Temperature
    -40 to 90 °Ca
    Edge TreatmentMounted in Black
    Anodized Aluminum Ring
    Edge MarkingsbItem #
    Substrate(s)UV Fused Silicac
    Damage ThresholdNot Specified
    • 動作温度は使用する接着剤によって制限されます。この温度範囲外でご使用になる場合には当社までご連絡ください。
    • 矢印は透過方向を示しています。
    • クリックすると基板材料の詳細な仕様をご覧いただけます。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    この図に示されている層の数は実際のハードコーティングバンドパスフィルタにおける層の数を表すものではありません。また図の縮尺率も実物と整合してはいません。

    ハードコーティングバンドパスフィルタの構造

    バンドパスフィルタは基板の表面に物質の層を重ねて作製されます。当社のバンドパスフィルタは、誘電体多層膜と誘電体スペーサ層とが交互に重ねられています。各誘電体多層膜は、低屈折率と高屈折率の誘電体が交互に重なった多数の層で構成されています。誘電体多層膜内の各層の厚さはλ/4で、λはバンドパスフィルタの中心波長(すなわち、光を垂直入射した時にフィルタを透過する波長の中で最も高い透過率を示す波長)です。スペーサ層はそれらの誘電体多層膜の間に配置されます。その厚さは(nλ)/2で、nは整数です。誘電体多層膜に挟まれたスペーサ層によりファブリペロー共振器が形成されます。フィルタは保護と扱いやすさのために、刻印付きの金属製リング内に取り付けられています。

    フィルタ動作の概要

    ファブリペロー共振器は、そこで強め合うように干渉する中心波長とその両側の狭い波長域の光を効率的に伝搬させ、その一方で弱め合うように干渉する透過帯域外の光の伝搬を阻止します。しかし中心波長の両側で阻止できる波長域は広くありません。 フィルタのこの阻止帯域を広げるために、阻止帯域が広い材料を基板として使用したり、あるいはその材料をスペーサ層にコーティングしたりします。このような材料は帯域外の入射光を効率的に遮断しますが、透過帯域内の透過量も低減させます。

    フィルタの温度

    Filter Orientation Comparison
    Click to Enlarge

    グラフはハードコーティングバンドパスフィルタFBH800-10およびFBH800-40を前向き(実線)と後向き(破線)で使用したときの透過率を示しています。

    フィルタの温度を変えることで、フィルタの中心波長を僅かにチューニング(フィルタの動作範囲にわたり約1 nm)することができます。これは主にフィルタの層の僅かな熱膨張または熱収縮によって起こります。

    フィルタの向き

    透過方向

    フィルタの縁に刻印されている矢印は、推奨する光の透過方向を示しています。コーティング面を光源側に向けると、不要な散乱光と光源に戻る反射光を低減できます。しかし、フィルタを反対の向きで使用しても、フィルタの性能に著しい影響はありません。右の図では、フィルタを低強度の広帯域光で照射し、測定された透過率を波長の関数としてグラフ化しています。このグラフにより、フィルタの透過方向は透過する光の強度やスペクトルにあまり影響しないことが分かります。前向きと後向きでの透過率曲線の小さな差は、フィルタを取り外してひっくり返し、そして再び冶具に取り付ける際に生じた入射角のわずかな変化による可能性があります。

    入射角(AOI)

    フィルタは、フィルタ表面にコリメート光を垂直に入射して使用するように作られています。非コリメート光や表面に垂直に入射されていない光では、中心波長(透過率がピークとなる波長)が短波長方向にシフトし、透過波長域(透過帯域)の形状が変化します。入射角度を僅かに変化させることは、透過帯域を狭い範囲で僅かに調整する方法として有効です。入射角度を大きく変化させると中心波長も大きく移動しますが、通過帯域の形状を著しく歪ませ、さらには、通過帯域の透過率を大きく低下させる原因にもなります。下のグラフは、様々なフィルタで入射角を変化させた時の透過帯域、透過率、中心波長(CWL)の変化の例を示しています。透過帯域の半値全幅(FWHM)が1 nm~5 nmのフィルタは特にこの影響を受けやすいため、必要とする入射角にセットされているかどうか十分に注意する必要があります。下のグラフは透過帯域FWHMの増加順に示しています。

    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、ハードコーティングバンドパスフィルタFLH1064-3の透過帯域の透過率とFWHMが、様々な入射角(AOI)によって変化する様子を示しています。FLH1064-3の設計中心波長は1064 nm、透過帯域は3 nmです。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、ハードコーティングバンドパスフィルタFLH532-1の透過帯域の透過率とFWHMが、様々な入射角(AOI)によって変化する様子を示しています。 FLH532-1の設計中心波長は532 nm、透過帯域は1 nmです。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、ハードコーティングバンドパスフィルタFLH1030-10の透過帯域の透過率とFWHMが、様々な入射角(AOI)によって変化する様子を示しています。FLH1030-10の設計中心波長は1030 nm、透過帯域は10 nmです。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、ハードコーティングバンドパスフィルタFBH800-10の透過帯域の透過率とFWHMが、様々な入射角(AOI)によって変化する様子を示しています。 FBH800-10の設計中心波長は800 nm、透過帯域は10 nmです。

    下のグラフは、ハードコーティングバンドパスフィルタFLH532-1、FLH1064-3、FLH1030-10の特性が、入射角(AOI)によって変化する様子を示しています。

    Bandpass Filter FWHM
    Click to Enlarge

    このグラフは、ピーク透過率に対応する設計中心波長でのFWHMと入射角との関係を示しています。各フィルタの設計中心波長と透過帯域のFWHMは、FLH532-1では532 nmと1 nm、FLH1064-3では1064 nmと3 nm、FLH1030-10では1030 nmと10 nmです。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、設計中心波長での透過率が、入射角(AOI)によって変化する様子を示しています。 透過帯域が広いほど、フィルタの透過率は入射角の影響を受けにくいことがわかります。各フィルタの設計中心波長と透過帯域のFWHMは、FLH532-1では532 nmと1 nm、FLH1064-3では1064 nmと3 nm、FLH1030-10では1030 nmと10 nmです。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、設計波長が1030 nm、透過帯域のFWHMが10 nmのハードコーティングバンドパスフィルタFLH1030-10の透過率が最大となるときの入射角と中心波長の関係を示しています。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、設計波長が1064 nm、透過帯域のFWHMが3 nmのハードコーティングバンドパスフィルタFLH1064-3の透過率が最大となるときの入射角と中心波長の関係を示しています。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、設計波長が532 nm、透過帯域のFWHMが1 nmのハードコーティングバンドパスフィルタFLH532-1の透過率が最大となるときの入射角と中心波長の関係を示しています。

    フィルタの反射率

    当社のハードコーティングバンドパスフィルタは、帯域外の光を効率的に反射します。下のグラフは、設計中心波長が1200 nm、透過帯域のFWHMが10 nmのハードコーティングバンドパスフィルタFBH1200-10の反射率の測定値を示しています、このフィルタの遮断波長域は、200~1180 nmおよび1220~1700 nmの範囲でODabs >5として規定されています。

    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、200 nm~1800 nmの広範囲にわたるハードコーティングバンドパスフィルタFBH1200-10の反射率を示しています。このフィルタは、200~1180 nmおよび1220~1700 nmの遮断波長域内では高い反射率を示します。ガラス基板による吸収率の増加により、300 nm未満では反射率は低下します。

    帯域外におけるフィルタ性能

    ハードコーティングバンドパスフィルタの透過特性と光学濃度特性は、帯域外の波長では考慮されていません。下のグラフでは、ハードコーティングバンドパスフィルタFBH390-10ハードコーティングバンドパスフィルタの透過特性と光学濃度特性は、帯域外の波長では考慮されていません。下のグラフでは、ハードコーティングバンドパスフィルタODabs >5として規定されています。

    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、200 nm~600 nmにおけるハードコーティングバンドパスフィルタFBH390-10の光学濃度(OD)の測定値を示しています。 ODは1200 nmを超える波長では著しく低下します。
    Bandpass Filter Layers
    Click to Enlarge

    このグラフは、200 nm~1600 nmの広範囲にわたるハードコーティングバンドパスフィルタFBH390-10の透過率を示しています。 透過率は波長が1200 nmを超えると大きくなります。

    Posted Comments:
    tebeech  (posted 2014-03-05 04:53:36.227)
    Despite the fact that a filter wheel is displayed as a "related item" along the sidebar, the mounted bandpass filters are too thick to be mounted in such a device. Specifically, we purchased the visible bandpass filter kit FKB-VIS-10 and attempted to mount the filters in a FW1A. The thickness of the filters exceeds the thickness of the filter wheel mount and as such there is no way of affixing the filters in place. It is remarkable to me that a thorlabs filter cannot be mounted in a thorlabs filter wheel. Such basic must have been tested and as yet I am forced to purchase additional items to achieve basic functionality.
    jlow  (posted 2014-03-05 10:48:15.0)
    Response from Jeremy at Thorlabs: I apologize for this mistake on our website. We have removed the thin filter wheels from the related items. To mount the filters to FW1A, you would need to get SM1L05. I will contact you directly about this.
    Back to Top

    紫外(UV)~近赤外(NIR)域用ハードコーティングバンドパスフィルターキット、FWHM 10 nm

    Item #aCenter Wavelength
    (Transmissionb)
    FWHMBlocking Regions (Optical Density)Transmission
    Datac
    FBH351-10351 nm (T ≥ 85%)10 nm200 - 388.10 nm, 364.14 - 1200 nm (ODavg ≥ 4)info
    FBH400-10400 nm (T > 90%)10 nm200 - 389 nm, 411 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH450-10450 nm (T > 90%)10 nm200 - 430 nm, 470 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH500-10500 nm (T > 90%)10 nm200 - 487 nm, 512 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH550-10550 nm (T > 90%)10 nm200 - 536 nm, 564 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH600-10600 nm (T > 90%)10 nm200 - 586 nm, 614 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH650-10650 nm (T > 90%)10 nm200 - 630 nm, 670 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH700-10700 nm (T > 90%)10 nm200 - 684 nm, 716 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH750-10750 nm (T > 90%)10 nm200 - 733 nm, 766 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH800-10800 nm (T > 90%)10 nm200 - 771 nm, 829 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    • すべての仕様値は入射角0°の場合に有効です。
    • 中心波長における透過率
    • グラフと生データ(ダウンロード可能)はMore Info Iconをクリックしてご覧ください。透過率は記載された中心波長でのみ仕様値として保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
    +1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
    FKBV10 Support Documentation
    FKBV10VIS/NIRハードコーティングバンドパスフィルターキット(FWHM 10 nm)、マウント付き、10枚入り
    ¥206,418
    3 weeks
    Back to Top

    可視(VIS)~近赤外(NIR)域用ハードコーティングバンドパスフィルターキット、FWHM 40 nm

    Item #aCenter Wavelength
    (Transmissionb)
    FWHMBlocking Regions (Optical Density)Transmission
    Datac
    FBH400-40400 nm (T > 90%)40 nm200 - 368 nm, 433 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH450-40450 nm (T > 90%)40 nm200 - 423 nm, 477 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH500-40500 nm (T > 90%)40 nm200 - 472 nm, 527 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH550-40550 nm (T > 90%)40 nm200 - 521 nm, 578 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH600-40600 nm (T > 90%)40 nm200 - 571 nm, 629 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH650-40650 nm (T > 90%)40 nm200 - 611 nm, 690 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH700-40700 nm (T > 90%)40 nm200 - 669 nm, 730 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH750-40750 nm (T > 90%)40 nm200 - 718 nm, 781 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH800-40800 nm (T > 90%)40 nm200 - 757 nm, 845 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH850-40850 nm (T > 90%)40 nm200 - 805 nm, 896 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    • すべての仕様値は入射角0°の場合に有効です。
    • 中心波長における透過率
    • グラフと生データ(ダウンロード可能)はMore Info Iconをクリックしてご覧ください。透過率は記載された中心波長でのみ仕様値として保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
    +1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
    FKBV40 Support Documentation
    FKBV40VIS/NIRハードコーティングバンドパスフィルターキット(FWHM 40 nm)、マウント付き、10枚入り
    ¥203,034
    3 weeks
    Back to Top

    近赤外(NIR)域ハードコーティングバンドパスフィルターキット、10~12 nm FWHM

    Item #aCenter Wavelength
    (Transmissionb)
    FWHMBlocking Regions (Optical Density)Transmission
    Datac
    FBH850-10850 (T > 90%)10 nm200 - 830 nm, 870 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH900-10900 (T > 90%)10 nm200 - 881 nm, 918 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH1000-101000 (T > 90%)10 nm200 - 980 nm, 1020 - 1200 nm (ODabs > 5)info
    FBH1100-101100 (T > 90%)10 nm200 - 1064 nm, 1138 - 1800 nm (ODabs > 5)info
    FBH1200-101200 (T > 90%)10 nm200 - 1180 nm, 1220 - 1700 nm (ODabs > 5)info
    FBH1300-121300 (T > 90%)12 nm200 - 1255 nm, 1345 - 1800 nm (ODabs > 5)info
    FBH1400-121400 (T > 90%)12 nm200 - 1352 nm, 1450 - 1800 nm (ODabs > 5)info
    FBH1500-121500 (T > 90%)12 nm200 - 1449 nm, 1551 - 1800 nm (ODabs > 5)info
    FBH1550-121550 (T > 90%)12 nm200 - 1530 nm, 1570 - 1700 nm (ODabs > 5)info
    FBH1600-121600 (T > 90%)12 nm200 - 1550 nm, 1652 - 1800 nm (ODabs > 5)info
    • すべての仕様値は入射角0°の場合に有効です。
    • 中心波長における透過率
    • グラフと生データ(ダウンロード可能)はMore Info Iconをクリックしてご覧ください。透過率は記載された中心波長でのみ仕様値として保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
    +1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
    FKBIR10 Support Documentation
    FKBIR10NIRハードコーティングバンドパスフィルターキット(FWHM 10~12 nm)、マウント付き、10枚入り
    ¥203,034
    3 weeks