オルトバナジン酸イットリウム (YVO₄)ビーム分離プリズム
- Separate an Input into Two Orthogonally Polarized Beams
- Yttrium Orthovanadate Substrate is Transparent from 488 nm to 3.4 µm
- Option for 2000 nm V-Coated Beam Displacers, R < 0.25%
- Mounted and Unmounted Optics
BDY12
Mounted Beam Displacer
BDY12U
Unmounted Beam Displacer
Application Idea
A BDY12-2000 Mounted Beam Displacer Attached to a Rotation Mount Using a Ø1/2" Lens Tube
BDY12-2000
Mounted Beam Displacer
Please Wait
Item # | BDY12(U) | BDY12(U)-2000 |
---|---|---|
Substrate Materiala | Yttrium Orthovanadate (YVO4) | |
Substrate Spectral Range (Click for Graph) | 488 nm - 3.4 µm | |
AR Coating (Click for Graph) | N/A | 2000 nm V Coating |
AR Coating Reflectance (0° AOI) | R < 0.25% at 2000 nm | |
Beam Separation (@ 2000 nm) | 1.2 mm | |
Clear Aperture | >3 mm x 5 mm Ellipse | |
Beam Deviation | <30 arcsec Between Output Beams | |
Surface Flatness | λ/10 at 633 nm | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Click to Enlarge
複屈折ビームディスプレーサは、無偏光の光を直交する2つの直線偏光に分離します。
Birefringent Crystal Beamsplitters | ||
---|---|---|
Type | Ordinary Ray Anglea | Extraordinary Ray Anglea |
Calcite Beam Displacers | Parallel | Parallel |
YVO4 Beam Displacers | ||
Rochon Prisms | Parallel | Deviated |
Wollaston Prisms | Deviated | Deviated |
特長
- 2本の直交する直線偏光を出射
- 2000 nmでのビーム変位は1.2 mm
- コーティング無しまたは2000 nm用のVコーティング付きから選択可能
- 出射ビームは30 arcsec以内で平行
- 透過波長範囲は488 nm~3.4 μm
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)筐体付き、または筐体なしでご用意
ビームディスプレーサは1本の入射ビームを2本の直交する直線偏光ビームに分離して出射します。偏光ビームスプリッターキューブのように90°の偏光分離が適さない用途にご使用いただけます。オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)製のビームディスプレーサは、ビームを2000 nmの波長で1.2 mm分離し、488 nm~3.4 μmの波長範囲で使用可能です(「グラフ」タブ参照)。ビーム変位量によりこちらの偏光プリズムに適したビームサイズには上限が設けられます。当社のD型ミラーは2本の偏光のうちの1本をピックオフするのに適しています。
これらのYVO4ビームディスプレーサは、コーティング無しまたは2000 nmでの反射率が0.25%未満のVコーティング付きからお選びいただけます(「グラフ」タブをご覧ください)。ビームディスプレーサBDY12およびBDY12-2000は、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のアルマイト加工アルミニウム製筐体に取り付けられており、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用レンズチューブや回転マウントに対応します。また、BDY12UおよびBDY12U-2000はマウントが付いておらず、光学素子のサイズは12.0 mm x 6.0 mm x 4.0 mmです。どのビームディスプレーサでも分離した出射ビームは30 arcsec以内でそれぞれのビーム対して平行です。
当社では、こちらのビームディスプレーサのほかにもα-BBO、方解石、石英、ルチルなど様々な材質からできた偏光子をご用意しております。また、偏光光学素子や偏光用機器も幅広く製造しています。
Posted Comments: | |
施 议焕
 (posted 2023-10-26 20:27:22.847) 你好,
请问你们这款产品可以用于合束吗? 或者你们有哪款产品可以用于2.8um波段的合束
祝好!!!!! cdolbashian
 (posted 2023-10-26 01:23:29.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. You are asking if these beam displacers can be used to combine beams. You indeed could use these to combine beams of orthogonal polarization states, though significant effort would need to be applied in order to have these two beams combine and exit the displacer colinearly. nachmen gelbach
 (posted 2021-05-24 20:22:17.057) Hi! I wanted to ask, what is the damage threshold of the BDY12-2000? YLohia
 (posted 2021-05-24 01:46:19.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Please see the comment regarding the damage threshold of BDY12-2000 below. dodd
 (posted 2018-08-23 17:18:42.357) Does the BDY12-2000 have a known damage threshold? I would like to use it as a polarizing beamsplitter for a 5W CW tunable laser operating in the 2-2.5um wavelength range. Any advice you could provide would be greatly appreciated. Thanks! YLohia
 (posted 2018-08-27 08:35:48.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not have a specified damage threshold for the BDY12-2000. That being said, preliminary tests indicate that a CW 5W laser beam with a beam diameter greater than 0.5mm should be fine for the 2-2.4um range. Additionally, >15 J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 1064nm is also expected to be fine in a pulsed application. |
偏光子セレクションガイド
当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。
偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。
Wire Grid Polarizers |
---|
Film Polarizers |
---|
Beamsplitting Polarizers |
---|
alpha-BBO Polarizers |
---|
Calcite Polarizers |
---|
Quartz Polarizers |
---|
Magnesium Fluoride Polarizers |
---|
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers |
---|
Rutile Polarizers |
---|
マウント無しYVO4ビームディスプレイサBDY12Uの概略図
- マウント無しのYVO4ビームディスプレイサ
- 2本の直交偏光を出射
- コーティング無しまたは2000 nm用のVコーティング付きから選択可能
これらのマウント無しのビームスプリッタは小型(12.0 mm x 6.0 mm x 4.0 mm)で、OEM用途に適しています。入射光を2つの直交偏光に分岐して出射させます。2000 nm用のVコーティングが2000 nmで最小の反射率を示すのに対し、コーティング無しのビームスプリッタは488 nm~3.4 µmで優れた透過率を発揮します。ビームスプリッタの表面に刻印されている線は光学軸を表します。これらのビームスプリッタはキネマティックプラットフォームマウントまたはチップ、チルト&回転ステージに取り付けられます。
マウント付きYVO4ビームディスプレイサBDY12の概略図
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の筐体に取付け済みのYVO4ビームディスプレイサ
- 2本の直交偏光を出射
- コーティング無しまたは2000 nm用のVコーティング付きから選択可能
- SM05レンズチューブシステムに対応
これらのマウント済みビームスプリッタは、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のアルマイト加工済みアルミニウム製の筐体に納められています。筐体は当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ内にぴったりフィットするので、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)回転マウントに取り付けることができます。これらのビームスプリッタは、入射光を2つの直交偏光に分岐して出射させます。
2000 nm用のVコーティングが2000 nmで最小の反射率を示すのに対し、コーティング無しのビームスプリッタは488 nm~3.4 µmで優れた透過率を発揮します。