2重穴付きケージプレート、ポスト取付け可能
- Mount Ø1/2", Ø1", or Ø2" Optics
- Compatible with 30 mm or 60 mm Cage Systems
CP14
Mount Ø1/2"
Optics,
30 mm Cage Compatible
The CP06F Cage Plate’s flexure arm automatically compensates for cage rod misalignment to prevent cage plate binding.
CP06F
Mount Ø1"
Optics,
30 mm Cage Compatible
LCP35
Mount Ø2" Optics,
60 mm Cage Compatible
DCP1A
Drop-In Mount, Ø1" Optics
30 mm Cage Compatible
Please Wait
Click to Enlarge
フレクシャーケージプレートを2個取り付けた30 mmケージシステム
特長
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を30 mmもしくは60 mmケージシステムの中心に配置
- ポスト取付け用M4タップ穴
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)により光学素子を固定
こちらのポスト取付け用ケージプレートを用いて、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を30 mmケージシステム、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を60 mmケージシステムのそれぞれ中心に取り付けることができます。各ケージプレートには安定性のある接触のための2重穴があり、上部にある先端がナイロン製の止めネジを使用して光学素子を保持します。
標準型ケージプレートは、Ø12 mm~Ø12.7 mm、Ø25 mm~Ø25.4 mm、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用の2重穴付きをご用意しており、止めネジを使用してØ6 mmケージロッドを固定します。Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用としては、個別のフレクシャーアームを用いてケージロッドに固定するデュアルフレクシャーケージプレートCP06F/Mと、フレクシャーロック型ドロップイン式ケージマウントDCP1Aもご用意しています。ケージプレートCP06F/Mは、ケージシステムに挿入したとき、各アームがロッドのミスアライメントを補正してわずかに屈曲し、ケージプレートの拘束力が緩和されます。DCP1Aはドロップイン式として設計されており、組み立て済みのケージシステムアセンブリに対角的に挿入し、スナップオン式のフレクシャークランプでロッドに固定します。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Click to Enlarge
CP14(/M)を使用してØ12.7 mmミラーを取り付けたケージシステム
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用の2重穴構造
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取付け
- M4タップ穴でポスト取り付けが可能
- 先端がナイロン製のロック用止めネジ
このケージプレートCP14/Mを用いると、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のミラーまたはその他の光学部品を当社の30 mmケージシステムにアライメントすることができます。取り付け部分が2重穴構造になっているため、光学素子を2線接触によって安定に保持することができます。上部にある先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を2 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けて光学素子を固定します。このケージプレートに適切に取り付けるには、光学素子の厚さは3.8 mm以上必要です。底部には、ポスト取り付け用のM4タップ穴も付いています。ケージロッド用貫通穴の側面には止めネジが付いています。ネジ締めには、2.0 mmボールドライバまたは六角レンチをご使用ください。
Click to Enlarge
ファイバからの光を集光するためにØ1インチ(Ø25 mm)レンズを取り付けたケージプレートCP35(/M)
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の2重穴構造
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取り付け
- M4タップ穴でポスト取り付けが可能
- 先端がナイロン製のロック用止めネジ
このケージプレートCP35/Mを用いると、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のミラーまたはその他の光学部品を当社の30 mmケージシステムにアライメントすることができます。取り付け部分が2重穴構造になっているため、光学素子を2線接触によって安定に保持することができます。上部にある先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を2 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けて光学素子を固定します。このケージプレートに適切に取り付けるには、光学素子の厚さは3.8 mm以上必要です。底部には、ポスト取り付け用のM4タップ穴も付いています。ケージロッド用貫通穴の側面には止めネジが付いています。締め付けには、2 mmボールドライバまたは六角レンチをご使用ください。
Click to Enlarge
フレクシャーケージプレートを2個取り付けた30 mmケージシステム
Click to Enlarge
個々のケージロッドアームを上下左右に動かして、累積公差によるケージロッドのミスアライメントを補正できます。
- ケージロッドアームのセルフアライメント機能により、ケージプレートにかかる応力を除去
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の2重穴
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取付け
- M4タップ穴でポストに取付け可能
- 先端がナイロン製のロック用止めネジ
フレクシャーケージプレートCP06F/Mは、30 mmケージロッドに固定できるフレクシャーアーム設計を採用しています。 これにより、ケージシステム内でよくみられる累積公差を補正して、組立て済みのケージセグメント内においてケージプレートにかかる応力を緩和します。 ケージプレートと直交するフレクシャーアームはケージセグメント内に取り付けるとわずかに上下左右に動かせるようになり、ロッドのミスアライメントを補正できます。 この独自の特長は右の図で示されています。 標準的な止めネジ(セットスクリュ)を用いるケージプレートCP35/Mの保持方法に比べて、CP06F/Mの各アームは独立したフレクシャークランプを使用してケージロッドに取り付けるため、保持力ならびにケージプレートの剛性は高くなります。
こちらのケージプレートの厚さは8.9 mmで、中央にØ25.4 mm(Ø1インチ)の2重穴があり、この穴には厚さ3.2 mm以上のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子が取り付けられます。 光学素子は、先端がナイロン製の止めネジを2.0 mm六角レンチで締めつけて保持します。 フレクシャーケージロッドの貫通穴についているキャップスクリュは、2.0 mm六角レンチまたはつまみネジ型六角レンチHKTS-5/64で締め付けることができます。
ケージプレートCP06F/Mは、底部のM4タップ穴でポストに取り付けることができます。 当社ではSM1内ネジ付きのケージプレートCP02F/Mもご用意しております。
- 厚さ6.9 mm以上のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
- 60 mmケージシステムアセンブリ内への光学素子の取付け用
- ナイロン製先端の止めネジ(セットスクリュ)で光学素子を固定
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストへの取付け用M4タップ穴
ケージプレートLCP35/MにはØ50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の2重穴があり、光学素子を中央に固定できます(Ø50 mmの光学素子の場合は中心がずれます)。 先端がナイロン製のロック用止めネジが第3の接点となり、厚さ6.9 mm以上の光学素子をしっかりと固定します。各ケージロッド用貫通穴の側面には2 mm六角穴付きのロック用止めネジが付いており、それでLCP35/Mを60 mmケージシステム内にしっかりと保持します。また、M4タップ穴が1つ付いており、ポストへの取付けや組み込み用途(OEM用途)に使用できます。尚、LCP35/MのM4タップ穴の横には小さな窪みがあり、それがミリ規格であることを表しています。
Click to Enlarge
類似設計のケージマウントDCP1を用いて、組み立て済みの30 mmケージアセンブリの対角ケージロッドにマウントを取り付ける方法を示しています。
- 組み立て済みの30 mmケージシステム内にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を簡単に脱着可能
- フレクシャーロックでケージロッドにしっかりと固定
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)付き2重穴構造
ドロップイン式ケージマウントDCP1Aを使用すると、組み立て済みの30 mmケージシステムにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を簡単に取り付けたり、取り外したりすることが可能です。ケージマウントを30 mmケージロッドに取り付ける際は、隣接する2本のケージロッドではなく、対角線上にある2本のケージロッドに取り付けます。ケージシステムに挿入するには、マウントを斜めに持ち、2本のケージロッドの間からスライドインします(右の写真参照)。そして、マウントを回転させてケージロッドにスナップオンさせてから、2.0 mm六角レンチ(付属しておりません)で各フレクシャークランプのキャップスクリュを締め付けます。
DCP1AにはØ25.4 mm(Ø1インチ)の2重穴と先端がナイロン製の2.0 mm止めネジが付いており、厚さ5.6 mm以上の光学素子を固定します。止めネジによる保持の設計で、光学素子はケージマウントから簡単に取り外し、素早く交換できます。