N-BK7平凹レンズ、マウント付き、コーティング無し


LC1054-ML

(Ø1/2")

LC1715-ML

(Ø1")

  • Negative Focal Length Used to Diverge Collimated Beams
  • Zemax Files Available
  • Wavelength Range: 350 nm - 2.0 µm
  • Ø1/2", Ø1", or Ø2" Optics in SM-Threaded Mounts

LC1315-ML

(Ø2")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapePlano-Concave
Substrate MaterialN-BK7 (Grade A)a
Wavelength Range350 nm - 2.0 µm
Diameters AvailableØ1/2" in SM05-Threaded Mount
(0.535"-40)
Ø1" in SM1-Threaded Mount
(1.035"-40)
Ø2" in SM1-Threaded Mount
(2.035"-40)
Diameter Tolerance+0.0/-0.1 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Design Wavelength633 nm
Index of Refraction
@ 633 nm
1.515
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Flatness
(Plano Side)
λ/2
Spherical Surface Powerb
(Concave Side)
3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/4
Abbe Numbervd = 64.17
Centration <3 arcmin
Clear ApertureØ1/2" Lenses: >Ø11.0 mm
Ø1" Lenses: >Ø22.86 mm
Ø2" Lenses: >Ø45.72 mm
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • Spherical Surface Power(球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。 この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

  • 材質:N-BK7
  • 波長範囲:350 nm~2.0 μm(コーティング無し)
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)から選択可能
  • SMシリーズ対応レンズセルに取付け済
  • 可視域および近赤外域にわたり優れた透過率

これらの平凹レンズは、RoHS準拠のN-BK7ガラス製です。 N-BK7は高品質な光学部品用途で最も一般的に使用されている光学ガラスです。 UV溶融石英の利点(UV領域での高い透過率や低い熱膨張率)が必要とされない用途では、一般的にN-BK7が選ばれています。 光学素子がアルカリや酸に曝される過酷な環境では、当社のN-SF11平凹レンズの使用をご検討ください。 N-SF11のアッべ数(25.76)は、N-BK7のアッべ数(64.17)よりも低いため、N-SF11から加工されたレンズでは、 N-BK7製よりも分散が大きくなります。

Optic Cleaning Tutorial

これらØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズは、当社のSMネジ付きレンズチューブシリーズに装着できるように、それぞれSM05、SM1、SM2対応マウントに取付け済みです。 他の平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を発散させる用途にお使いいただけます。 この場合、球面収差を最小にするためにはレンズの曲面をコリメート光側に向ける必要があります。 また、光学システムで他のレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。

N-BK7レンズキットもご用意しています。 詳細はこちらからご覧いただけます。

N-BK7 Plano-Concave Lens Selection Guide
Unmounted LensesMounted Lenses
UncoatedUncoated
A Coating (350 - 700 nm)A Coating (350 - 700 nm)
B Coating (650 - 1050 nm)B Coating (650 - 1050 nm)
C Coating (1050 - 1700 nm)C Coating (1050 - 1700 nm)

カスタムコーティングもご提供可能です。 お見積りに関しては、当社までお問い合わせください。

Optical Coatings Guide
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

下図はN-BK7ガラス(RoHS準拠BK7ガラス)の透過率曲線です。 全透過率は、厚さ10 mm、コーティング無しの試料で得られたもので、表面反射が含まれています。

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge
生データはこちらをご覧ください。


このページでご紹介しているレンズは、広帯域ARコーティング付きでもご提供しています。反射率のグラフは下記をご参照ください。

当社の多層ARコーティングは、規定の波長範囲において0.5%未満(1面あたり)の平均反射率を有し、0°~30°の入射角(AOI)で優れた性能を発揮します(NA0.5)。 下のグラフは、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。 広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きN-BK7平凹レンズ、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal Lengtha,dWorking DistanceaHousingReference
Drawing
LC1054-ML1/2"-25.0 mm-40.0-12.9 mm3.0 mm4.7 mm-26.9 mm-16.7 mmSM05-Threaded
Mount
Plano-Concave Lens Drawing
LC1060-ML1/2"-30.0 mm-33.3-15.4 mm3.0 mm4.4 mm-31.9 mm-21.7 mm
LC1439-ML1/2"-50.0 mm-20.0-25.7 mm3.5 mm4.3 mm-53.4 mm-43.2 mm
  • 焦点距離の公差は±1%です。 ここでの後方焦点距離と作動距離は、設計焦点距離に基づく値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mm の位置で測定。
  • マウント無しのレンズにおける仕様。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1054-ML Support Documentation
LC1054-MLCustomer Inspired! Ø1/2" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM05-Threaded Mount, f = -25.0 mm, Uncoated
¥5,046
3 weeks
LC1060-ML Support Documentation
LC1060-MLCustomer Inspired! Ø1/2" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM05-Threaded Mount, f = -30.0 mm, Uncoated
¥5,168
3 weeks
LC1439-ML Support Documentation
LC1439-MLCustomer Inspired! Ø1/2" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM05-Threaded Mount, f = -50.0 mm, Uncoated
¥5,168
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きN-BK7平凹レンズ、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal Lengtha,dWorking DistanceaHousingReference
Drawing
LC1715-ML1"-50.0 mm-20.0-25.7 mm3.5 mm6.9 mm-52.3 mm-39.6 mmSM1-Threaded
Mount
Plano-Concave Lens Drawing
LC1582-ML1"-74.9 mm-13.3-38.6 mm3.5 mm5.6 mm-79.0mm-66.3 mm
LC1120-ML1"-99.9 mm-10.0-51.5 mm4.0 mm5.6 mm-104.3 mm-91.6 mm
  • 焦点距離の公差は±1%です。 ここでの後方焦点距離と作動距離は、設計焦点距離に基づく値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mm の位置で測定。
  • マウント無しのレンズにおける仕様。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1715-ML Support Documentation
LC1715-MLCustomer Inspired! Ø1" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM1-Threaded Mount, f = -50.0 mm, Uncoated
¥5,331
Today
LC1582-ML Support Documentation
LC1582-MLCustomer Inspired! Ø1" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM1-Threaded Mount, f = -75 mm, Uncoated
¥5,331
Today
LC1120-ML Support Documentation
LC1120-MLCustomer Inspired! Ø1" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM1-Threaded Mount, f = -100 mm, Uncoated
¥5,288
Today
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ)マウント付きN-BK7平凹レンズ、コーティング無し

Item #Optic
Diameter
Focal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal Lengtha,dWorking DistanceaHousingReference
Drawing
LC1315-ML2"-74.9 mm-13.3-38.6 mm3.5 mm13.0 mm-73.1 mm-60.4 mmSM2-Threaded
Mount
Plano-Concave Lens Drawing
LC1093-ML2"-99.9 mm-10.0-51.5 mm4.0 mm10.7 mm-98.4 mm-85.7 mm
LC1611-ML2"-149.9 mm-6.7-77.2 mm4.0 mm8.3 mm-148.4 mm-135.7 mm
  • 焦点距離の公差は±1%です。 ここでの後方焦点距離と作動距離は、設計焦点距離に基づく値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mm の位置で測定。
  • マウント無しのレンズにおける仕様。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1315-ML Support Documentation
LC1315-MLCustomer Inspired! Ø2" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM2-Threaded Mount, f = -75 mm, Uncoated
¥9,927
3 weeks
LC1093-ML Support Documentation
LC1093-MLCustomer Inspired! Ø2" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM2-Threaded Mount, f = -100 mm, Uncoated
¥9,032
3 weeks
LC1611-ML Support Documentation
LC1611-MLCustomer Inspired! Ø2" N-BK7 Plano-Concave Lens, SM2-Threaded Mount, f = -150 mm, Uncoated
¥8,830
3 weeks