マウント付きN-BK7両凹レンズ、コーティング無し
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9721_N-BK7_BiConcvLenses_2.jpg)
LD1464-ML
(Ø1")
LD1357-ML
(Ø1/2")
- Negative Focal Length
- Zemax Files Available
- Ø1/2" or Ø1" Optics in SM-Threaded Mounts
These Lenses are Also Available in the LSB04 Kit
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
N-BK7 Bi-Concave Lenses | |
---|---|
Lens Shape | Bi-Concave |
Material | N-BK7a |
Wavelength Rangeb | 350 nm - 2.0 μm |
Design Wavelength | 633 nm |
Index of Refraction (at Design Wavelength) | 1.515 |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Spherical Surf ace Powerc (Concave Side) | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
Diameter Tolerance | +0.0/-0.1 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | Ø1/2" Lenses: >Ø11.0 mm Ø1" Lenses: >Ø22.86 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 材質:N-BK7
- 波長範囲(コーティング無し): 350 nm~2.0 μm
- -50.0 mm~-100.0 mmの焦点距離
- SMシリーズ対応レンズセルに取付け済み
- 球面表面不整度: λ/4
当社では、N-BK7基板製の両凹レンズをご提供しています。 N-BK7は高品質な光学部品用途で最も一般的に使用されている光学ガラスです。 UV溶融石英の利点(UV領域での高い透過率や低い熱膨張率)が必要とされない用途では、一般的にN-BK7が選ばれています。 N-SF11のアッべ数(25.76)は、N-BK7のアッべ数(64.17)よりも低いため、N-SF11から加工されたレンズでは、 N-BK7製よりも分散が大きくなります。
これらØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)レンズは、当社のSMネジ付きレンズチューブシリーズに装着できるように、それぞれSM05およびSM1対応マウントに取付け済みです。
このページでは、コーティング無しレンズをご紹介していますが、3種類のARコーティング(-A、-B、または-C)付きレンズもご提供しています。これらのコーティングは、レンズ表面からの反射量を減少させます。詳細については下表のリンクをクリックしてください。また、マウント無しのタイプもご用意しています。
両凹レンズは負の焦点距離を持ち、一般に収束光を発散させるために用いられます。 平凹レンズと同様に、両凹レンズは、ガリレイ式ビームエキスパンダ内のようにコリメートビームを発散させることができます。
当社ではN-BK7製の両凹レンズのレンズキットもご提供しています。
N-BK7ならびにN-SF11両凹レンズ | |
---|---|
Unmounted Lenses | Mounted Lenses |
Uncoated | Uncoated |
A Coating (350 - 700 nm) | A Coating (350 - 700 nm) |
B Coating (650 - 1050 nm) | B Coating (650 - 1050 nm) |
C Coating (1050 - 1700 nm) | C Coating (1050 - 1700 nm) |
他の球面単レンズへのクイックリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plano-Convex | Bi-Convex | Best Form | Plano-Concave | Bi-Concave | Positive Meniscus | Negative Meniscus |
![N-BK7 Transmittance](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Uncoated_N-BK7_Transmission_370.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
下図はN-BK7ガラス(RoHS準拠BK7ガラス)の透過率曲線です。 全透過率は、厚さ10 mm、コーティング無しの試料で得られたもので、表面反射が含まれています
N-BK7ならびにN-SF11両凹レンズ | |
---|---|
Unmounted Lenses | Mounted Lenses |
Uncoated | Uncoated |
A Coating (350 - 700 nm) | A Coating (350 - 700 nm) |
B Coating (650 - 1050 nm) | B Coating (650 - 1050 nm) |
C Coating (1050 - 1700 nm) | C Coating (1050 - 1700 nm) |
このページでご紹介しているレンズは、ほかの広帯域ARコーティング付きでもご提供しています。反射率のグラフは下記をご参照ください。
当社の多層ARコーティングは、規定の波長範囲において0.5%未満(1面あたり)の平均反射率を有し、0°~30°の入射角(AOI)で優れた性能を発揮します(NA0.5)。 下のグラフは、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。 広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)