SM3ネジ付きアダプター、60 mmケージシステム用
- Adapts SM3 Lens Tubes to 60 mm Cage Systems
- External M95 x 1.0 Threads on One End
SM3A95
Adapter with External M95 x 1.0 Threads and Internal SM3 Threads
Compatible with 60 mm Cage Systems
Application Idea
Please Wait
特長
- 60 mmケージシステムに取付け可能
- SM3内ネジ付きでSM3レンズチューブに使用可能
- M95 x 1.0外ネジ付き
アダプタSM3A95は、全長にわたってSM3内ネジが切られており、片側にはM95 x 1.0外ネジも付いています。当社の60 mmケージシステムにも取り付け可能です。尚、SM3レンズチューブは60 mmケージシステムのロッド間にはお使いいただけませんのでご注意ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |