UFBS50502 - Ø1" 50:50 (R:T) Low-GDD Ultrafast Beamsplitter, 1000 - 2000 nm, 45° AOI 
UFBS50502 - Ø1in 50:50 (R:T) Low-GDD Ultrafast Beamsplitter, 1000 - 2000 nm, 45° AOI
ズーム
UFBS50502
Ø1in 50:50 (R:T) Low-GDD Ultrafast Beamsplitter, 1000 - 2000 nm, 45° AOI

型番:UFBS50502 -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):0.03 kg / Each
出荷予定日:7-10 Days
RoHS:N/A
定価(税抜):¥48,860
Add To Cart:
数量 :  
リリース日:2019/03/06
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
Two year warranty. Incorporated light sources are warrantied for the lesser of one year or (to the extent applicable) the number of hours stated in the specifications.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates