BNCケーブル


  • BNC to BNC Cables
  • SMA to BNC Cables
  • SMB to BNC Cables
  • SMC to BNC Cables
  • MMCX to BNC Cable
  • Screw Terminal Pins to BNC Cables

CA2824

 

CA3124

 

Screw Terminal Pins

SMA Male Connector

CA2106

 

BNC Male
Connector

BNC Female
Connector

Related Items


Please Wait

このページには、当社でご提供しているケーブルで少なくとも一方の端にBNCコネクタを持つ全ての製品が掲載されています。その他の電気ケーブルについては下表のリンクからご覧ください。


Posted Comments:
Ben Huang  (posted 2024-05-15 20:03:34.923)
Hello, what is the tensile strength of the 2249-C-24? Thank you!
Back to Top

BNC-BNCケーブル、Ø5.1 mm(Ø0.2インチ)

  • インピーダンス:50 Ω ± 3 Ω
  • 周波数範囲:DC~4.0 GHz
  • 使用電圧:500 V(RMS)
  • 本体は変色のない真鍮製
  • 応力緩和コネクタ
  • ケーブル外径:Ø5.1 mm(Ø0.2インチ)
  • ご提供ケーブル:RG58/U
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
2249-C-12 Support Documentation
2249-C-12BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、304 mm
¥2,328
Today
2249-C-24 Support Documentation
2249-C-24BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、609 mm
¥2,522
Today
2249-C-36 Support Documentation
2249-C-36BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、914 mm
¥2,718
Today
2249-C-48 Support Documentation
2249-C-48BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、1219 mm
¥2,896
Today
2249-C-60 Support Documentation
2249-C-60BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、1524 mm
¥3,077
Today
2249-C-120 Support Documentation
2249-C-120BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、3048 mm
¥3,629
Today
Back to Top

BNC-BNCケーブル、Ø2.5 mm(Ø0.1インチ)

  • 柔軟性が向上
  • インピーダンス:50 Ω
  • 周波数範囲:DC~4.0 GHz
  • 使用電圧:500 V(RMS)
  • 本体は変色のない真鍮製
  • ケーブル外径:Ø2.5 mm(Ø0.1インチ)
  • RG-174ケーブル
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CA3106 Support Documentation
CA3106RG-174 BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、152 mm
¥2,166
Today
CA3112 Support Documentation
CA3112RG-174 BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、304 mm
¥2,328
Today
CA3124 Support Documentation
CA3124RG-174 BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、609 mm
¥2,491
Today
CA3136 Support Documentation
CA3136RG-174 BNC同軸ケーブル、BNCオス–BNCオス、914 mm
¥2,669
Today
Back to Top

SMA-BNCケーブル

SMA to BNC Cord Ends
Click for Details

ブーツの型は変わる場合があります。
SMA to BNC Cable Drawing
Click to Enlarge
上図のブーツの型は1例です。
  • 長さ:152~1829 mm
  • インピーダンス:50 Ω
  • 周波数範囲:DC~4.0 GHz
  • 耐電圧:750 V(RMS)
  • 使用電圧:250 V(RMS)
  • ケーブル径:Ø2.5 mm(Ø0.1インチ)
  • RG-316ケーブル
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CA2806 Support Documentation
CA2806SMA同軸ケーブル、SMAオス–BNCオス、152 mm
¥2,392
Today
CA2812 Support Documentation
CA2812SMA同軸ケーブル、SMAオス–BNCオス、304 mm
¥2,473
Today
CA2824 Support Documentation
CA2824SMA同軸ケーブル、SMAオス–BNCオス、609 mm
¥2,621
Today
CA2848 Support Documentation
CA2848SMA同軸ケーブル、SMAオス–BNCオス、1219 mm
¥2,913
Today
CA2872 Support Documentation
CA2872NEW!SMA同軸ケーブル、SMAオス–BNCオス、1829 mm
¥3,151
7-10 Days
Back to Top

SMB-BNCケーブル 

  • SMBメス(L型)とBNCオス(ストレート)のコネクタ付き
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲:DC~4.0 GHz
  • 耐電圧:1000 V(RMS) 
  • 最小曲げ半径:10.2 mm
  • メッキ加工処理済み真鍮、レーザーシステムでの使用に適した製品 

こちらのケーブルの一端にはL型のSMBメスコネクタ、もう一端にはストレートのBNCオスコネクタが付いています。コネクタはニッケルメッキ加工処理された真鍮製です。この同軸ケーブル(RG-178)は、最小曲げ半径が10.2 mmと柔軟性があり、またL型のSMBコネクタは狭い場所で接続する際に横方向の力が必要ないため、スペースの限られたセットアップでの使用に適しています。 

PAA236Rは当社のピエゾアジャスタ付きPolaris®ミラーマウントにご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PAA236R Support Documentation
PAA236RSMB Coaxial Cable, 90° SMB Female to BNC Male, 36" (914 mm)
¥3,192
Today
Back to Top

SMC-BNCケーブル

BNC to SMC Cord Ends
Click for Details

ブーツの型は変わる場合があります。
SMA to BNC Cable Drawing
Click to Enlarge
上図のブーツの型は1例です。
  • 長さ:152~1829 mm
  • インピーダンス:50 Ω
  • 周波数範囲:DC~4.0 GHz
  • 耐電圧:750 V(RMS)
  • 使用電圧:250 V(RMS)
  • ケーブル径:Ø2.5 mm(Ø0.1インチ)
  • RG-316ケーブル
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CA2606 Support Documentation
CA2606SMC同軸ケーブル、SMCメス–BNCオス、152 mm
¥6,836
7-10 Days
CA2612 Support Documentation
CA2612SMC同軸ケーブル、SMCメス–BNCオス、304 mm
¥6,875
7-10 Days
CA2624 Support Documentation
CA2624SMC同軸ケーブル、SMCメス–BNCオス、609 mm
¥6,960
Today
CA2648 Support Documentation
CA2648SMC同軸ケーブル、SMCメス–BNCオス、1219 mm
¥7,162
Today
CA2672 Support Documentation
CA2672SMC同軸ケーブル、SMCメス–BNCオス、1829 mm
¥7,364
Today
Back to Top

MMCX-BNCケーブル

  • 片端がMMCXオスコネクタ、もう片端がBNCオスコネクタ
  • ケーブル長:1 mおよび1.8 m
  • 周波数範囲: DC~6 GHz
  • インピーダンス: 50 Ω
  • 最大動作電圧:170 V

RG-174同軸ケーブルの一端にオス型MMCXコネクタ、もう一端にオス型BNCコネクタが付いています。Kinesis®Kinesis®垂直移動ステージおよびKinesis® 30 mm XYステージのI/Oポートに接続して、外部トリガの用途にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CA3339 Support Documentation
CA3339Customer Inspired! RG-174同軸ケーブル、MMCXオス-BNCオス、1 m
¥3,685
Today
CA3272 Support Documentation
CA3272RG-174同軸ケーブル、MMCXオス-BNCオス、1.8 m
¥4,362
Today
Back to Top

ネジ端子ピン-BNCケーブル


Click to Enlarge

ケーブルCA2024およびCA2106のコネクタ端
  • ネジ端子ピン-BNCコネクタ
    • メス型BNCケーブルの長さ:152.5 mm
    • オス型BNCケーブルの長さ:304 mm、609 mm、1219 mm、1829 mm
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC~1 GHz
  • RG-174/Uケーブル

こちらのRG-174/U同軸ケーブルの片端にはオス型またはメス型のBNCコネクタ、もう一方の端にはネジ端子用の2つのピンが付いています。これらは増幅ディテクタの出力コネクタに接続することができます。また、当社のBNC電気アダプタのラインナップにも接続できます。


Click to Enlarge

ネジ端子ピン-オス型BNCコネクタの付いたケーブルCA2024およびCA2048の図

Click to Enlarge

ネジ端子ピン-メス型BNCコネクタの付いたケーブルCA2106の図
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CA2106 Support Documentation
CA2106RG-174/U同軸ケーブル、ネジ端子ピン-メス型BNC、152 mm
¥4,402
Today
CA2012 Support Documentation
CA2012NEW!RG-174/U同軸ケーブル、ネジ端子ピン-オス型BNC、304 mm
¥4,110
7-10 Days
CA2024 Support Documentation
CA2024RG-174/U同軸ケーブル、ネジ端子ピン-オス型BNC、609 mm
¥4,255
Today
CA2048 Support Documentation
CA2048RG-174/U同軸ケーブル、ネジ端子ピン-オス型BNC、1219 mm
¥4,402
Today
CA2072 Support Documentation
CA2072NEW!RG-174/U同軸ケーブル、ネジ端子ピン-オス型BNC、1829 mm
¥4,658
7-10 Days
Back to Top

ケーブルラック

  • 壁に取り付けるタイプのケーブルラック
  • ケーブルをまっすぐ絡まらないように収納可能

WMR14は試験用のケーブルラックで、直径が6.6 mmまでのワイヤ用に14ヵ所のスロットがあり、ファイバーパッチケーブルの収納に適しています。

WMR9は直径が11.4 mmまでのワイヤ用に9ヵ所のスロットがある試験用のケーブルラックです。幅広タイプのスロットは、電源コードや高耐久ケーブルの保持に適しています。

こちらの壁取付け型ケーブルラックは、冷延鋼板製で、エナメル焼付仕上げになっています。ラックの長さは、WMR14では279.4 mm、WMR9では278.5 mmです。 壁に取付け後の奥行きはどちらのラックも89.1 mmとなり、168.3 mmの間隔で取付け穴が2つ付いています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WMR14 Support Documentation
WMR14壁取付け型ケーブルラック、BNC・SMA・SMC・光ファイバーケーブル用、14スロット
¥2,569
Today
WMR9 Support Documentation
WMR9壁取付け型ケーブルラック、電源コードおよび高耐久ケーブル用、9スロット
¥2,569
Today