BNCターミネーター


  • Stub-Style or Feed-Through BNC Stub Terminators
  • Resistance Values Ranging from 50 Ω to 250 kΩ
  • Fixed and Variable Designs
  • Fixed Terminator Kit Available

Back

Front

FT104

Fixed, 100 kΩ Stub Terminator

T4119

Fixed, 50 Ω
Feed-Through Terminator

FTK01

Fixed
Terminator Kit
(Not to Scale)

VT2

Variable Feed-Through
Terminator

Related Items


Please Wait
Terminator Application
Click to Enlarge

スタブ型BNCターミネータの典型的な使用例です。5 kΩのターミネータFT502がT型BNCアダプタT3285でオシロスコープに接続されています。アダプタには、さらにBNCケーブルバイアス型ディテクタ(写真に表示されていません)が接続されています。ディテクタからは入射された光子束に応じて電流が出力され、それによってBNCターミネータに生じた電圧をオシロスコープで測定します。

Click to Enlarge

可変ターミネータVT2は8通りの抵抗値が設定可能です。

特長

  • 貫通型BNCターミネータ
    • 可変抵抗値:50 Ω~100 kΩ
    • 固定抵抗値:50 Ω
  • スタブ型BNCターミネータ
    • 固定抵抗値:50 Ω~250 kΩの範囲でご用意
    • 50 Ω~250 kΩの8種類の抵抗値のターミネーターキット

当社ではBNCターミネータとして貫通型とスタブ型の両方を取り揃えております。貫通型のターミネータはインラインで使用できるのに対し、スタブ型のターミネータはコンパクトなのが特長です。

当社のバイアス型ディテクタのパッケージのように、逆バイアスのかかったフォトダイオードでは光子が吸収された時に光電流が生成されます。この時、ディテクタの出力側に負荷抵抗器を置き、抵抗器での電圧降下をオシロスコープまたはマルチメータによって測定します。通常は信号帯域幅を最大化するために50 Ω負荷を使用しますが、この負荷を大きくすると発生する電圧が大きくなる一方で帯域幅は減少します。右端の写真では、バイアス型ディテクタDET100A2(写真には表示されていません)ならびに5 kΩスタブ型ターミネータFT502の典型的な使用例をご紹介しています。

当社の電気アダプターキットには貫通型ターミネータも含まれています。またそのキットにはBNC、SMA、ならびにバナナ型アダプタなども含まれています。


Posted Comments:
Mehrdad hosseini  (posted 2021-10-21 13:15:36.86)
Hello, I am going to buy BNC Terminators, but the limitation is up to 100k ohm. Do you have any product with 1 mega ohm resistor? or can I ask you to design such a BNC terminator for me? I would be grateful if you could guide me. Best Regards, Mehrdad
cdolbashian  (posted 2021-11-08 04:50:46.0)
Thank you for reaching out to us Mehrdad! We can potentially do this for you as a custom. I have reached out to you directly to work out the details.
user  (posted 2021-06-16 12:17:57.33)
Connect an SMA cable to the output end of the module,the he other end of SMA cable is connected to T4119,then connect T4119 and conditioning circuit,Does the input impedance of the circuit need to be considered in order to obtain the desired bandwidth
cdolbashian  (posted 2021-08-19 04:12:06.0)
Thank you for contacting us here at Thorlabs. I have reached out to you directly with regards to your specific application and corresponding inquiry.
user  (posted 2013-08-16 15:14:26.38)
Dear Thorlabs, is there an upper limit to the bandwidth of your terminators other than T4119 (500MHz) such as VT1 or FT500 + T3285? Often it ends up in the several hundred MHz range unless specialized sub-components/assembly are used. I'm looking for a terminator to use with your SV2-FC as suggested in its manual. Regards, Charles
pbui  (posted 2013-08-27 12:11:00.0)
Response from Phong at Thorlabs: BNC terminators are generally not recommended past 2 GHz. Both the VT1 and FT500 are not rated for 2GHz. We would recommend using an SMA terminator and a SMA Tee instead. The SV2-FC comes with an SMA output. For best results, we would recommend using a coaxial cable with SMA connectors and the detector should be directly terminated into the 50 Ohm input of an oscilloscope (no other external terminator used). Keep cables as short as possible, up to 4 feet should be no problem. You can find our SMA cables at http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=2888.
Back to Top

貫通型BNCターミネータ

VT2 Specifications
Nominal
Value
Max Power
Ratinga
Max DC
Voltage
Value with
1 MΩ in Parallel
Value with
100 MΩ in Parallel
50 Ω1 W5 V50 Ω50 Ω
100 Ω1 W8 V100 Ω100 Ω
500 Ω0.25 W8 V500 Ω500 Ω
1 kΩ0.25 W12 V1 kΩ1 kΩ
5 kΩ0.25 W25 V4.98 kΩ4.99 kΩ
10 kΩ0.125 W25 V9.90 kΩ9.99 kΩ
50 kΩ0.125 W25 V47.72 kΩ49.75 kΩ
100 kΩ0.125 W25 V90.91 kΩ99.00 kΩ
General VT2 Specifications
Resistance Tolerance±5%
Storage Temperature-30 to 60 °C
Operating Temperature10 to 40 ­°C
  • DC電圧が制限された場合を除く

当社では、可変ターミネータVT2と、固定式50 ΩターミネータT4119の2種類の貫通(インライン)型ターミネータをご用意しています。

可変BNCターミネータ
可変ターミネータでは、50 Ω~100 kΩ(右表をご参照ください)の8種類より抵抗値を選択することが可能です。抵抗値は、筐体のダイアルを回して希望の値を筐体前部のウィンドウに表示させることで設定できます。筐体の両側にはグリップポイントが付いており、抵抗値を変更する際にダイアルを回しやすくなっています。なお、抵抗値が50 Ωを超えると後方反射により帯域幅が減少するのでご注意ください。抵抗値を大きく設定すると、ケーブルが長くなるにしたがって帯域幅はさらに減少します。

可変ターミネータは当社のバイアス型フォトディテクタと組み合わせて使用するのに適しています。フォトディテクタを50 Ωで終端すると応答が最も早くなりますが、多くの用途において十分大きな電圧を生成できない場合があります。VT2を用いると、ダイアルを回して大きい抵抗値(すなわち大きい電圧)に切り替えたり、また応答を早めるために小さい抵抗値に切り替えたりできて大変便利です。

固定式BNCターミネータ
T4119は50 Ωの貫通型ターミネータで、これを用いると当社のバイアスディテクタで観察できる信号帯域幅は最大になります。許容入力は2 W(平均25 °Cにおいて)で、帯域幅は500 MHzです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
VT2 Support Documentation
VT2可変インラインBNCターミネータ、50 Ω ~100 kΩ
¥28,719
Today
T4119 Support Documentation
T411950 ΩインラインBNCターミネ―タ
¥5,940
Today
Back to Top

スタブ型BNCターミネータ

当社のスタブ型のBNCターミネータはコンパクトで抵抗器を素早く切り替える用途のために設計されました。 また抵抗器は当社のバイアスディテクタの出力性能0~10 Vをサポートする最大出力定格が備わっています。 高速信号を測定する場合、バイアスディテクタの帯域幅を最大にするためにも50 Ωのターミネータが適しています。 低帯域信号を当社のバイアスディテクタで測定する場合には、抵抗器での電圧が高くできるため、抵抗値は高い方が適しています。 なお、抵抗値が50 Ωを超えると帯域幅が減少するのでご注意ください。抵抗値が高いとケーブルは長くなり、帯域幅はさらに減少します。

このターミネータを使用する際には当社のT3285などのBNC「T」アダプタを使用し、BNCケーブルとターミナル両方をディテクタにつなげる必要があります。

Item #FT500FT101FT501FT102FT502FT103FT503FT104FT254
Nominal Resistance Value50 Ω100 Ω500 Ω1 kΩ5 kΩ10 kΩ50 kΩ100 kΩ250 kΩ
Label Color (Click for Photo)WhiteRedOrangeYellowGreenBlueGrayPurpleLight Blue
Maximum Power Ratinga,b2 W2 W0.75 W0.75 W0.1 W0.1 W0.1 W0.1 W0.1 W
Maximum DC Voltageb10 V14 V19 V25 V22 V25 V25 V25 V25 V
Value with 1 MΩ in Parallelc50 Ω100 Ω500 Ω999 Ω4.975 kΩ9.901 kΩ47.619 kΩ90.909 kΩ200 kΩ
Value with 10 MΩ in Parallelc50 Ω100 Ω500 Ω1 kΩ4.998 kΩ9.990 kΩ49.751 kΩ99.010 kΩ243.902 kΩ
Resistance Tolerance±5%
Storage Temperature-30 to 60 °C
Operating Temperature0 to 60 °C
  • DC電圧で制限される場合を除く
  • 最大出力ならびに電圧値時、ターミネータが熱くなる場合があります。
  • オームの法則に基づいて計算
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FT500 Support Documentation
FT50050 Ω固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
Today
FT101 Support Documentation
FT101100 Ω固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
7-10 Days
FT501 Support Documentation
FT501500 Ω固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
7-10 Days
FT102 Support Documentation
FT1021 kΩ固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
Today
FT502 Support Documentation
FT5025 kΩ固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
Today
FT103 Support Documentation
FT10310 kΩ固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
7-10 Days
FT503 Support Documentation
FT50350 kΩ固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
7-10 Days
FT104 Support Documentation
FT104100 kΩ固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
7-10 Days
FT254 Support Documentation
FT254250 kΩ固定式スタブ型BNCターミネータ
¥4,681
7-10 Days
Back to Top

スタブ型BNCターミネーターキット

スタブ型BNCターミネーターキットFTK01には、50 Ω~250 kΩの抵抗値範囲のターミネータが8個入っています。 このターミネーターキットにはBNC「T」アダプタ(F-M-F)T3285 も含まれています。 ターミネータを使用する際にはBNC「T」アダプタを使用し、BNCケーブルとターミネータの両方をディテクタに繋げる必要があります。 ターミネータとアダプタは177.8 mm x 88.9 mm x 31.8 mmのプラスチック製箱の9つのラベル付き仕切り内に収められています。 キットでご購入価格は単体の合計額よりもお安くなっております。 各BNCターミネータの仕様については下表をご覧ください。

Resistor Item #FT500FT501FT102FT502FT103FT503FT104FT254
Nominal Resistance Value50 Ω500 Ω1 kΩ5 kΩ10 kΩ50 kΩ100 kΩ250 kΩ
Color CodeWhiteOrangeYellowGreenBlueGrayPurpleLight Blue
Maximum Power Ratinga,b2 W0.75 W0.75 W0.1 W0.1 W0.1 W0.1 W0.1 W
Maximum DC Voltageb10 V19 V25 V22 V25 V25 V25 V25 V
Value with 1 MΩ in Parallelc50 Ω500 Ω999 Ω4.975 kΩ9.901 kΩ47.619 kΩ90.909 kΩ200 kΩ
Value with 10 MΩ in Parallelc50 Ω500 Ω1 kΩ4.998 kΩ9.990 kΩ49.751 kΩ99.010 kΩ243.902 kΩ
Resistance Tolerance±5%
Storage Temperature-30 to 60 °C
Operating Temperature0 to 60 °C
  • DC電圧で制限される場合を除く
  • 最大出力ならびに電圧値時、ターミネータが熱くなる場合があります。
  • オームの法則に基づいて計算
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FTK01 Support Documentation
FTK01スタブ型BNCターミネータ、8個セット
¥26,692
7-10 Days