SMCケーブル
- SMC to SMC Cables
- SMC to SMB Cables
- SMC to BNC Cables
CA2736
CA2612
Please Wait
このページには、当社でご提供しているケーブルで少なくとも一方の端にSMCコネクタが付いている全ての製品が掲載されています。その他の電気ケーブルについては下表のリンクからご覧ください。
Electrical Cables Selection Guide | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC | SMA | Premium Microwave Cables | SMB | SMC | SHV | MMCX | 6-Pin HIROSE | USB | Banana Patch Cords | Piezo | Stepper & DC Servo | Detector Power Cable |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- 長さ:914および1524 mm
- インピーダンス:50 Ω
- 周波数範囲:DC‑12.4 GHz
- 耐電圧:750 V(RMS)
- 使用電圧:250 V(RMS)
- ケーブル径:Ø2.5 mm(Ø0.1インチ)
- RG-316ケーブル
- Straight SMC Female Connector to Straight SMB Female Connector
- Available in 12", 24", 48", and 72" Lengths
- 50 Ω Impedance
- DC - 1 GHz Frequency Range
- 500 VDC Dielectric Withstanding Voltage
- Ø0.1" (Ø2.5 mm) Cable Diameter
- RG-174 Tubing
These cables have a straight, SMB female connector on one end and a straight, SMC female connector on the other. These SMB cable can be used with our line of Polaris® mirror mounts with piezoelectric adjusters, which can be driven via these cables by our K-Cube, benchtop, or modular piezo controllers. The connectors are made of gold-plated brass. The RG-174 coaxial cable is flexible enough to reach a minimum bend radius of 0.40".
Click for Details
ブーツの型は変わる場合があります。
- 長さ:152~1829 mm
- インピーダンス:50 Ω
- 周波数範囲:DC~4.0 GHz
- 耐電圧:750 V(RMS)
- 使用電圧:250 V(RMS)
- ケーブル径:Ø2.5 mm(Ø0.1インチ)
- RG-316ケーブル
- 壁に取り付けるタイプのケーブルラック
- ケーブルをまっすぐ絡まらないように収納可能
WMR14は試験用のケーブルラックで、直径が6.6 mmまでのワイヤ用に14ヵ所のスロットがあり、ファイバーパッチケーブルの収納に適しています。
WMR9は直径が11.4 mmまでのワイヤ用に9ヵ所のスロットがある試験用のケーブルラックです。幅広タイプのスロットは、電源コードや高耐久ケーブルの保持に適しています。
こちらの壁取付け型ケーブルラックは、冷延鋼板製で、エナメル焼付仕上げになっています。ラックの長さは、WMR14では279.4 mm、WMR9では278.5 mmです。 壁に取付け後の奥行きはどちらのラックも89.1 mmとなり、168.3 mmの間隔で取付け穴が2つ付いています。