高出力UV(紫外線)LED硬化システム
- Customizable Exposure Times and Intensities
- User Calibration for Reproducible Exposure
- 4 Wavelength Options Available
- 5 Operation Modes
Source Stand
Included
CS20K2
365 nm UV Curing System
with Driver Unit and
Handheld Light Source
The Swiveling Mounted
Handheld LED Source
Includes a Removeable
UV Ray-Shield
Please Wait
UV LED硬化システムの出力スペクトル(典型値)
特長
- 中心波長におけるLEDパワー密度 ≥12 W/cm²*
- 365 nm、385 nm、395 nm、405 nmでご用意
- ビームスポットサイズとビーム形状の調整が可能
- 光学素子無しでは20 mmの距離でØ32 mmのビーム径
- 付属のコリメート用アダプタCS20A2の使用でØ9 mmのコリメート光
- 集光アダプタCS20A3(別売り。下記参照)の使用でØ1 mmの集光ビーム
- 付属のパワー密度ディテクタで校正可能
- 操作モード: タイマーモード、連続モード、設定モード、スロープモード、照射モード
- 設定可能なプロファイル10個
- PC制御用USBポート
- 音による報知機能
- コントローラ、足踏みスイッチ、手動トリガによるトリガ操作
再現性のある高輝度なUV光に曝される必要のあるUV接着剤に対して、これらのUV LED硬化システムは最適な設計がなされています。システムは365 nm、385 nm、395 nm、405 nmの中心波長でご用意しております。5つの操作モードにより、照射時間と照射強度の精密な制御が可能です。10種類までの照射プロファイル(強度と照射時間の設定)が保存できます。内蔵のパワー密度ディテクタにより、LEDのパワー密度に基づいて照射時間の校正を行うことが可能です。
5種類の操作モード
- 連続モード:放射光の強度は、ユーザ設定の最大電流リミット(デフォルト設定ではチップの絶対最大定格)まで連続調整が可能です。 強度スケールは、mA、最大電流値の%、または放射照度(mW/cm²)のいずれかの表示で設定できます。
- タイマーモード:このモードによって、選択した照射強度における露光時間を設定できます。
- スロープモード:このモードによって、所定の時間間隔に渡って強度を少しずつ増減することができます。最初と最後の強度を選択すると、強度は所定の期間に直線的に変化します。
- 設定モード:ユーザ定義のプロファイルを10種類まで保存できます。
- 照射モード:このモードを使って、すべての設定を再校正したり、LED光源の照射測定を行うことができます。
内蔵のパワー密度ディテクタによって、LED光源のパワー密度に基づいた照射時間の校正が可能です。音による報知機能により所定の時間間隔で信号音を出すこともできます。硬化システムの出力部にはSM05ネジが付いています。光学素子を簡単に交換して、ビームのスポットサイズとビーム形状を変えることができます。
従来のアーク放電ランプに比べて、こちらのLED光源を用いたシステムには強力で均一なUV放射プロファイルや10,000時間を越える超長寿命をはじめとする多くの利点があります。必要なエネルギ量はずっと少なく、ウォームアップ時間も不要で、赤外熱放射も低くなります。システムには可動部がなく(パッシブ、ファンレス冷却)、メンテナンスが不要です。また、光源には水銀が含まれておらず、硬化過程でオゾンを生成しません。
光学アクセサリ
UV LED硬化システム用に下記の光学アクセサリをそろえています。 ビーム径はコリメートアダプタCS20A2を使用すれば9 mm、集光アダプタCS20A3を使用すれば1 mmに変更できます。コリメートアダプタCS20A2が1個、各UV LED硬化システムに付属しています。LEDシステムは光学素子無しでもお使いいただけますが、その際の出力光は20 mm離れたところで32 mmのビーム径になります。
電気アクセサリ
UV LED硬化システム用に下記の電気アクセサリ をそろえています。 足踏みスイッチCS20A1は、コントローラまたはソフトウェアを使用せずにLEDをOn/Offができます。アダプターケーブルCAB-CS20を用いると、UV硬化LEDシステムに内蔵のドライバにより、当社のマウント付きLEDまたはファイバ出力型LEDを駆動することができます。
保護メガネ
UV LED硬化システムをご使用の際は保護メガネの着用をお勧めします。UV LED硬化システムには保護メガネが1個付属しています。また当社ではこちらのシステムに適した保護メガネを数種類ご用意しております。詳細はレーザ保護メガネのページをご覧ください。適切なレーザ保護メガネの選択にあたっては、光路、光源のパラメータ、使用環境など、現場の多くの要素が重要になります。これらの要素を外部から正確に評価することは難しいため、適切なレーザ保護メガネの選択にあたっては、ご所属先のレーザ安全管理者とご相談することを推奨します。
*集光アダプタCS20A3(別売り。下記参照)を用いたパワー密度の計算値。計算には最小LEDパワーを使用しています。詳細は「仕様」のタブをご覧ください。
すべての仕様値は別途特記のない限り、23 ± 5 °C、相対湿度45 ± 15%(結露なし)で有効です。
Common Specifications | |
---|---|
Operating Modes | |
Continuous Mode | Power: 0 - 100% |
Timer Mode | Power: 0 - 100% Time: 1s - 2 h 46 min 39 s |
Config Mode | 10 Configurations in Timer Mode |
Slope Mode | Time: 1 s - 2 h 46 min 39 s Start Power: 0 - 100% Stop Power: 0 - 100% |
LED | |
LED Chip | 2.5 mm x 2.5 mm |
Risk Groupa | RG2 |
Beam Diameter | |
Collimated using CS20A2b | 9 mm |
Focused using CS20A3c | 1 mm |
Divergent without Optics (Distance: 20 mm) | 32 mm |
General | |
Operating Temperature Ranged | 0 - 40 °C |
Storage Temperature Range | -40 to 70 °C |
Main Unit Dimensions (W x H x D) | 157 mm x 80 mm x 158 mm (6.2" x 3.2" x 6.2") |
Hand Held Unit Dimensions (W x H x D) | 95 mm x 180 mm x 32 mm (3.6" x 7.1" x 1.3") |
Warm Up Time for Rated Accuracy | < 10 min |
Weight | < 1 kg |
Item # | CS20K2 | CS20K3 | CS20K4 | CS20K5 |
---|---|---|---|---|
Optical Properties | ||||
Wavelength | 365 nm | 385 nm | 395 nm | 405 nm |
UV LED Power | 880 mW (Min) 1290 mW (Typical) | 1240 mW (Min) 1780 mW (Typical) | 1130 mW (Min) 1630 mW (Typical) | 748 mW (Min) 1082 mW (Typical) |
Irradiance | ||||
Collimated using CS20A2a | 178 mW/cm² (Min) | 194 mW/cm² (Min) | 185 mW/cm² (Min) | 164 mW/cm² (Min) |
Focused using CS20A3b | 13 W/cm² (Min) | 14 W/cm² (Min) | 13 W/cm² (Min) | 12 W/cm² (Min) |
Divergent without Optics (20 mm from LED Chip) | 56 mW/cm² (Min) | 76 mW/cm² (Min) | 72 mW/cm² (Min) | 61 mW/cm² (Min) |
Driver Unit Operating Specifications | |
---|---|
Maximum Voltage | 20 V |
Maximum Current | 2 A |
アダプターケーブルCAB-CS20(別売り。下記参照)を使用すると、UV硬化システムのドライバーユニット部分を、当社のあらゆるマウント付きLED またはファイバ出力型LEDのドライバとして使用することが可能になります。この柔軟性により、当社のオプトメカニクス部品、ファイバーパッチケーブル、そしてファイバーオプトメカニクスを使用したより安定したシステム、または省スペースのセットアップにUV硬化システムを応用することができます。当社では深紫外から近赤外まで幅広い波長のマウント付きLED(265 nmまで)またはファイバ出力型LED(285 nmまで)もご用意しております。
ドライバーユニットを当社のマウント付きLEDに使用する
高出力と安定性を必要とする用途には、アダプターケーブルCAB-CS20を使用して、当社のマウント付きLEDを CS20K2、CS20K3、CS20K4、CS20K5のドライバーユニットに接続することができます。LEDは右上の例のように標準的なオプトメカニクス部品を使用して取り付けることができます。リンクの部品リストは一例で、セットアップの省スペースと安定性のために応用することが可能です。特定の用途に適した部品の選択についてのご相談は当社までお問い合わせください。.
ドライバーユニットを当社のファイバ出力型LEDに使用する
スペースが限られている硬化の用途向けには、アダプターケーブルCAB-CS20を使用して、当社のファイバ出力型LEDをCS20K2、CS20K3、CS20K4、CS20K5のドライバーユニットに接続することができます。LEDは右下の例のように標準的なオプトメカニクス部品を使用して取り付けることができます。当社ではファイバ出力型LEDに適用できるファイバーコリメータも幅広くご用意しています。リンクの部品リストは一例で、セットアップの省スペースと安定性のために応用することが可能です。特定の用途に適した部品の選択についてのご相談は当社までお問い合わせください。
Posted Comments: | |
M H
 (posted 2024-01-18 08:53:38.117) Hello,
I have a question regarding the UV Curing LED System with 365 nm wavelength (product name: CS20K2). Is it possible to purchase only the driver unit of this UV Curing LED System (meaning without the handheld light source)? If it is possible, what would be price for only the driver unit and how long would be the lead time and the shipping costs to Germany? fmortaheb
 (posted 2024-01-18 09:27:57.0) Thank you very much for your inquiry. We can offer you the driver, separately. I'll reach out to you directly to provide you with further information. Tero Kumpulainen
 (posted 2022-10-03 16:11:15.527) Hi,
Are you planning to add different wavelenght available in the future? We are looking for a 450nm curing system. fmortaheb
 (posted 2022-10-05 07:58:01.0) Thank you very much for contacting us. Currently, there is no plan to add new wavelengths for this product in the near future. I'll contact you directly to discuss your application. f beh
 (posted 2019-06-18 11:25:55.42) Hi,
Is it possible to use other LED with wavelenght of 390 nm ? MKiess
 (posted 2019-06-19 06:33:48.0) This is a response from Michael at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. We may be able to offer such a custom version of the CS2010. I will contact you directly to discuss your requirements. William Lowry
 (posted 2019-05-09 14:06:20.453) Both the housing and the power adapter for the DC2100 look identical to the housing and power adapter for the CS2010, however, if the adapter for the DC2100 is plugged into the CS2010, it will overload and destroy the circuit card assembly. If possible, perhaps a different interface could be used in order to avoid the wrong power cable from being plugged in. dpossin
 (posted 2019-06-06 09:46:24.0) Hello, thank you for your feedback. As we take concerns like this very serious, I checked the number of RMAs created by wrong plugged power supplies and just found one case. Due to this and the fact that the DC2100 is already obsolete we do not think that there is high potential of failure. rpompano
 (posted 2018-12-18 23:13:45.28) Hello, is it possible to obtain this unit with a 395 or 405 nm LED instead of a 365 nm LED? That would be useful for use with certain biomaterials. Thank you. wskopalik
 (posted 2018-12-20 11:21:52.0) This is a response from Wolfgang at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry.
We are possibly able to offer such a custom version of the CS2010. I will contact you directly to discuss your requirements. aseerboss
 (posted 2018-07-24 18:47:44.7) Hello,
I would like to know if the intensity of the light is constant across the entire exposure area.
For the application that I want, the exposure has to be uniform, so I would like to know if there would be any variations across the exposed area.
Thanks ^^ swick
 (posted 2018-08-08 04:46:32.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
The UV light from the CS2010 is generated by a LED followed by an optical diffuser for homogenization.
The spatial power distribution is non-constant over the entire beam diameter.
The intensity decrease to the sides of the beam thus the most constant irradiance will be in the center. I contacted you directly for discussion. matandudaie
 (posted 2018-07-09 00:22:43.657) hi, i want to use your product with less power, so i want to put it at a bigger distance. i just couldn't figure which. the manual says at a distance of 20mm the power gets down from 27 W/cm^2 to 25mW/cm^2. but i could not calculate it from the data (the divergance of 30mm is not clear enough)
what is the angle of divergance?
* i want it to be around 0.7mW/cm^2
thanks swick
 (posted 2018-07-20 03:59:21.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
We specify the beam diameter (divergent without optics) at distance 20 mm to be 30 mm. The dimension of the LED chip is 1 mm x 1 mm. The resulting divergence is approx 36 ° (half-angle). lebouquj
 (posted 2018-07-02 11:02:47.137) Hi, do you have the manual for the (now discontinued) Thorlabs 560 UV75 40mW ? Many thanks, Jean-Baptiste wskopalik
 (posted 2018-07-04 10:40:49.0) This is a response from Wolfgang at Thorlabs. Thank you very much for your feedback!
This UV curing system was discontinued more than 10 years ago, but I will check if we still have a file or a copy of this manual.
I will contact you directly. dvance
 (posted 2018-06-18 15:44:56.157) We set our CS2010 for 150mW/cm^2 but after a week's use it will no longer adjust above 142mW. Is this normal? swick
 (posted 2018-07-11 05:38:53.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
The power density displayed on the CS2010 corresponds to the irradiance in an 8mm distance from the LED without optics (equal to 5mm from the front of the handset). This value is different to the optical parameters we specify. In case the optical power degrades further in the next weeks we would like to inspect the device. I contacted you directly for further assistance. jv
 (posted 2018-04-18 12:52:46.53) Just a note that the listed spec of 27W/cm^2 is a little misleading since that power density is not what the user gets. Would be more helpful to highlight the actual power density the user would get at a particular distance from the lens. This would be closer to the 150mW/cm^2 value... but at what distance? Distance with a lens is not in the specs.
JV swick
 (posted 2018-05-04 04:17:51.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the feedback.
When using CS20A3 the power density 10 W/cm² (Min) is specified at the working distance which is 6.1 mm from the lens. The power density of 150 mW/cm² (Min) is stated for the collimated beam of 12 mm when using CS20A2. cpinyan
 (posted 2017-06-21 10:49:02.627) it beeps every 10 seconds while running. It would be nice if the "time is up" beep was longer or different in some way. I have 3 running at different starting points, nice to know that one is done. wskopalik
 (posted 2017-06-22 05:43:29.0) This is a response from Wolfgang at Thorlabs. Thank you very much for your feedback!
I have forwarded it to our R&D department so they can consider it the next time changes are made on the firmware.
I will also contact you directly to discuss this in further detail. acable
 (posted 2017-01-15 14:11:37.23) How do I mount the head within my setup. You provide a drawing of the driver but no details are given on the head. wskopalik
 (posted 2017-01-16 05:29:54.0) This is a response from Wolfgang at Thorlabs. Thank you for your feedback!
The head of the CS2010 is primarily designed as a handheld device. It is however possible to mount the head by using the SM05 threading at the output.
When the head is used with the collimation adapter CS20A2 or without an adapter, the SM05 threading can be used directly to attach the head to a mount. When the focus adapter CS20A3 is installed on the head, the threading isn't accessable any more. In this case you can e.g. use a lens tube slip ring SM05RC to mount the head.
I have contacted you directly to discuss this in further detail. rpscott
 (posted 2013-06-06 14:15:48.297) Your webpage says, "the beam diameter can be changed to 12 mm or 1 mm with the CS20A2 Collimation and CS20A3 Focus Adapter, respectively. The latter is included with the purchase of the UV curing system." However, pg. 30 of the manual says that the CS20A3 is NOT included in the base system. Can you please confirm which is correct? tschalk
 (posted 2013-06-10 05:18:00.0) This is a response from Thomas at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. The focus adapter CS203A is not included in the CS2010. It is an additional part which can be purchased separately. You can find a part list in the manual (http://www.thorlabs.de/Thorcat/22100/CS2010-Manual.pdf, 2.1 Parts List), there you can see that only the collimation adapter CS20A2 is included. sayapple11
 (posted 2013-01-18 12:54:05.867) We use this product useful. So we always satisfied it.
The one thing I wonder is whether wavelength is 365nm or 360nm.
Spces are indicated that wavelength is 360nm. However name of products are indicated that wavelength is 365nm. So I want to know what wavelength is exact.
wait your response.
Thank you. jvigroux
 (posted 2013-01-18 08:16:00.0) A response from Julien at Thorlabs: Thank you for your feedback! I am glad you are satisfied with this product. Concerning the wavelength in the specification table, this is a mistake. The central wavelength of the LED is 365nm. We will correct this error immediately. |
Key Specificationsa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | Wavelength | Power | Irradiance (without Optics)b | Beam Diameter (without Optics)b | Risk Groupc |
CS20K2 | 365 nm | 880 mW (Min) | 56 mW/cm2 (Min) | 32 mm | RG2 |
CS20K3 | 385 nm | 1240 mW (Min) | 76 mW/cm2 (Min) | ||
CS20K4 | 395 nm | 1130 mW (Min) | 72 mW/cm2 (Min) | ||
CS20K5 | 405 nm | 748 mW (Min) | 61 mW/cm2 (Min) |
Item # | CS20A2a,b | CS20A3b |
---|---|---|
Click on the Image to Enlarge | ||
Description | Collimation Adapter | Focus Adapter |
Beam Diameter of UV Curing System with Optic | 9 mm | 1 mm |
Irradiance Output of UV Curing Systems with Optical Accessories | ||
CS20K2 | 178 mW/cm2 (Min) | 13 W/cm2 (Min) |
CS20K3 | 194 mW/cm2 (Min) | 14 W/cm2 (Min) |
CS20K4 | 185 mW/cm2 (Min) | 13 W/cm2 (Min) |
CS20K5 | 164 mW/cm2 (Min) | 12 W/cm2 (Min) |
Item # | CS20A1a | CAB-CS20 |
---|---|---|
Click on the Image to Enlarge | ||
Description | Foot Switch | Adapter Cable for Mounted and Fiber-Coupled LEDsb |
Cable Length | 2 m | 250 mm ± 10 mm |
Connector Type(s) | 3.5 mm Phono Jack | 7-Pin and 4-Pin (See Right Table) |
CAB-CS20 Connector Pin-Out | ||
---|---|---|
Driver Unit Side Pin # | Description | LED Side Pin # |
1 | GND | 3 |
2 | I/O EEPROM | 4 |
3 | Not Connected | N/A |
4 | Not Connected | N/A |
5 | Not Connected | N/A |
6 | LED - | 2 |
7 | LED + | 1 |