固定式レンズマウント


  • Fixed Mounts for Numerous Optic Diameters
  • 4-40 (M3) or 8-32 (M4) Tap for Post Mounting
  • Stainless Steel Lens Adapters Available for Small Optics

LMR2

Shown with a
Plano-Convex Lens

LMR1S

SMR05

Shown with
a Ge Lens

LMRA10

LMRA5

LMR05

Shown with LMRA6 Adapter

Small Optic Adapters

Mount Small Optics in Larger Diameter Mounts

LMR1V

Related Items


Please Wait
Fixed Lens Mounts
Click to Enlarge

固定式レンズマウントの比較
固定式マウントには内ネジと固定用縁付き(MLHx、LMRx)、内ネジならびに外ネジ付き(LMRxS)、または内ネジ付き(SMRx)があります。
Fixed Lens Mounts
Click to Enlarge

小型光学素子取り付け用LMRAシリーズアダプタ

特長

  • Ø5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで20種類の光学素子径用SM内ネジ付きマウント
  • 光学素子とSMネジ付き部品を組み合わせるSM内ネジならびに外ネジ付きマウント
  • SM内ネジ付きならびに固定用縁無しマウント
  • Ø2 mm~Ø10 mm の小型の光学素子をSMネジ付きレンズマウントに取り付けるアダプタ
  • 光学素子を位置固定する固定リング
  • 素早くビームをアライメントするドロップイン式アライメントプレート
  • 光学素子を安全かつ簡単に配置するスパナレンチならびにスパナビット

ミニシリーズ内ネジ付き固定式レンズマウント(MLHxシリーズ)
当社のミニシリーズの固定式レンズマウントでは、Ø5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の7種類の外径の光学素子に対応する製品をご用意しております。SM内ネジ付きで、光学素子を固定するための固定リングが1個付属します。底面には Ø6 mm ミニシリーズポストØ12 mm台座付きポストを直接取り付られるM3タップ穴があります。また、当社のミニシリーズポストホルダを使用してØ6 mmポストをミニシリーズブレッドボードに取り付けることもできます。

内ネジ付き固定式レンズマウント(LMRxシリーズ)
当社の標準的な固定式レンズマウント(LMRxシリーズ)は、Ø5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで20種類の光学素子径用にご用意しております。内ネジ付きで、光学素子の位置を固定する固定リングが1個付属します。底面にはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用M4タップ穴があります。LMR05/M、LMR1/MならびにLMR2/Mは、単品または5個入りパックでご提供しております。 LMRxシリーズには真空対応モデルもございます。こちらのアルマイト加工無し6061-T6アルミニウム製マウントは、10-6 Torrまでの真空に対しては、袋から取り出してそのままお使いいただけます。

内ネジならびに外ネジ付き固定式レンズマウント(LMRxSシリーズ)
当社ではSM内ネジならびに外ネジの両方が付いた固定式レンズマウント(LMRxSシリーズ)を直径がØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、そしてØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子用にご用意しております。こちらのマウントは、レンズチューブほかSMネジ付き部品との併用で光学素子を取り付ける用途に適しています。LMRxSシリーズのマウントもØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用M4タップ穴が付いており、固定リングが1個付属します。

固定用縁無し固定式レンズマウント(SMRxシリーズ)
複数のレンズチューブまたはマウント付き光学素子を取り付ける固定縁がないSM内ネジ付きマウントのラインナップ(SMRxシリーズ)です。こちらのマウントに固定リング2個(付属していません)を組み合わせることによりマウント無しの光学素子の保持にも使用できます。LMRxならびにLMRxSシリーズマウントと同じようにØ12 mm~Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)取り付け用M4タップ穴が付いております。

小型光学素子用アダプタ
当社では、小型光学素子(Ø10 mm以下)用に右の写真のようなステンレススチール製のアダプタをご用意しており、径がØ2.0 mm~Ø9.0 mmまでの光学素子をSM05ネジ付きマウントに取り付けます。径がØ10 mmの光学素子は当社のSM18ネジ付きマウントLMR18/Mに取り付けが可能です。Ø5 mm~Ø20 mmの光学素子をSM1ネジ付きレンズマウントに取り付けるSM1外ネジ付き小型光学素子用アダプタのラインナップもございます。

こちらのページでは、ビームのアライメントが簡単になるアライメントプレート、SMネジ付き固定リング、そして光学素子の取り付けが容易になるスパナレンチとスパナビットもご紹介しております。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Alex Barker  (posted 2023-02-21 18:34:17.737)
It would be super useful to have threaded glue-in adaptors, e.g. LMRA7.4 with an SM05 external thread. I would glue in a plastic asphere (e.g. CAY033) and an SM05 lens mount to have a very cheap externally adjustable (no locking rings) collimating lens. I would also pair it with S05LM46 to hold a laser diode. It would be even better if it had an o-ring, like e.g. S05TM09. Although I understand there may not be enough space in SM05 size. Can you suggest an alternate method for fitting a TO-46 laser diode with a molded plastic aspheric collimating lens, in a compact package (i.e. smaller than SM1)? Thanks! -Alex
jgreschler  (posted 2023-03-16 04:27:37.0)
Thank you for your suggestion, we have added it to our product development page for consideration. I have reached out to you directly to discuss some alternatives in the meantime, and find the solution that works best for your application.
Matthijs Kok  (posted 2022-08-03 14:51:23.443)
Dear Sir/Madame, I was looking for a lens mount that has a vertical edge on the side as well, so we can use that edge to align the mount. This will ensure that the mount will stay parallel to the other mounts (if a custom base plate is used). Are there other mount the we could use for that or is this something you are interested in making? I am looking forward to your response. Kind regards, Matthijs Kok Dispertech
jdelia  (posted 2022-08-05 02:04:59.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to clarify your inquiry and discuss potential solutions.
Ben Garber  (posted 2022-05-09 19:08:31.77)
It would be really useful to us if you offered a version of the LMR1 lens mount with a 1" beam height. In particular, being able to mount the lens on a pedestal post and have the optic height precisely right would be a big improvement for us. As is, we have to get an 1/8" spacer and then it's still ever so slightly off. The same goes for the FMP1 mirror mount, though there it's significantly less annoying to have the optic height slightly off.
cdolbashian  (posted 2022-05-20 04:33:39.0)
Thank you for reaching out with this feedback Ben. While we do not have a post-mountable option which will satisfy your requirements, perhaps you will have better luck using a cage system, in which all optics mounted are centered within the cage assembly, making the vertical alignment process much easier for individual components. I have reached out directly to discuss other options.
karin fulford  (posted 2021-08-19 13:01:55.037)
I recommend making this vacuum part available without the retainer lip, i.e. threads throughout. thanks
cdolbashian  (posted 2021-08-27 11:14:26.0)
Thank you for your feedback Karin. We take feedback seriously here, and will look into the feasibility of this as a stock product in the future.
Victor Ortiz  (posted 2021-05-26 09:02:10.66)
Hi, We recently purchased some optical filters with sutter threaded rings (https://www.semrock.com/sutter-threaded-rings.aspx). Do you have any mount that can house these? I have tried the LMR1 but they are not the same thread, I'm wondering if the metric version will work. Thanks.
YLohia  (posted 2021-08-27 02:24:51.0)
Hello Victor, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we have never worked with this tread type before. You will have to contact Semrock to find out the thread type / thread specs and let us know that information in order for us to suggest the appropriate mount. I had reached out to you at the time of your original post, but never heard back. Please feel free to email us at techsupport@thorlabs.com if you have further questions.
Till Liepmann  (posted 2020-09-17 16:30:03.693)
Lens mount needs instructions on proper installation of lens. Use of this mount resulted in increased costs and difficulty due to the lens being loose as a result of off center initial lens position. Ring retainer tightened, but it's not possible to tell if lens is centered due to the ring covering from view the lens edge and mount barrel. Retaining ring contacts lens and tightens normally, but the lens isn't centered. Further, in this situation, thermal cycling can cause the lens to come loose and is not loose in cell. Need written procedure to avoid this problem. This is particularly true with achromats, since the radii of curvature of the lens surfaces are larger than a singlet lens of the same focal length,
llamb  (posted 2020-09-19 09:20:57.0)
Hello Till, thank you for your feedback. I have reached out to you directly to gather more information and troubleshoot, so we can consider these suggestions further as well.
user  (posted 2018-08-25 19:04:05.513)
It would be really useful if you offered your lens mounts with consistent beam heights that are multiples/fractions of 25 mm/1 inch to match standard heights. It would make it so much easier to use them with 1 inch fixed height posts (which we use almost exclusively for ease of alignment, stability and vibration damping) without height adapters. Even if you useand often you end up a few 100 um off the desired height. This point is more a general observation I have made on many Thorlabs products during my almost 9 years working with optics and optomechanics. It also applies to other optomechanical components like cage mounts, rotation mounts etc. Many competitors do offer these, the main reason to stay with Thorlabs (and adapters) for non-adjustable optomechanics are short turnover times. I know many colleagues in many research groups who are wondering exactly the same thing.
llamb  (posted 2018-08-27 11:27:39.0)
Thank you for your feedback. Many of our standard LMR- series mounts have been released over the course of several years, accounting for some incongruous beam heights with their designs. We are looking into ways to resolve this issue, possibly by using height spacers to put lens mounts at regular beam height intervals. Our newer MLH- Mini-Series lens mounts do account for this design idea and feature a consistent 10 mm beam height.
sergei.kuhn  (posted 2018-06-19 15:03:34.007)
Do you offer this product in a vacuum compatible version (up to 10^-6 mbar)?
YLohia  (posted 2018-06-19 10:17:41.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Please reach out to your local Thorlabs Tech Support team (Europe@thorlabs.com / +49 (0) 8131-5956-2) for a quote for an unanodized version of the mount you want from this page.
clinton.cass  (posted 2018-04-24 13:15:28.527)
It would be very useful if the fixed lens mounts had a marking on the outside indicating the vertical position of the optic axis. In other words, something to measure the height of the center of the optic off of the table.
llamb  (posted 2018-04-25 03:38:27.0)
Thank you for your feedback! I will post this idea to our internal product forum.
segreto  (posted 2017-10-10 12:06:19.457)
For calibration purposes I would like to precisely know the clear area of adapters like LMRA8 and LMRA9. Which is the accuracy on the indicated clear aperture diameter? Do you have any aperture (7-8 mm diam.) with NIST traceable measurement of the clear area?
tfrisch  (posted 2017-10-11 02:56:50.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. None of these mounts have any NIST traceable documentation on the inner diameter aperture, so I would not treat them as a precision aperture. I will reach out to you directly about custom precision apertures, however.
Tyler  (posted 2009-03-12 10:55:02.0)
A response from Tyler at Thorlabs to stevenbearden: Thank you for telling us that we are on the right track to providing you the information you need to choose the correct products. If in the future you have any suggestions on how to further improve the presentation of the products or have additional input on a presentation feature that you like, please let us know.
stevenbearden  (posted 2009-03-11 19:09:18.0)
Just a note to thank you for a wonderful website. I am helping a small company design an enclosure that will utilize some THORLAB hardware inside. I have never visited a site for dimensional information and found what I needed as fast and easy (and accurately!) as I did today on yours. Great job to those that did the work, and of course those that saw the need from within your company. I will promote the use of your products in future designs. Keep up the great work, we (out here) DO appreciate it! Sincerely, Steven Bearden
Back to Top

ミニシリーズ 内ネジ付き固定式レンズマウント、M3タップ穴付き

LMR1 with ZnSe lens mounted in 1/2" postClick for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
MLH101ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø10 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
AL108-B1S-LAH64非球面レンズ -Ø10mm -f=8.0mm (ARコーティング:650-1050nm)
MSRA901ミニシリーズ 直角ポストクランプ、固定式直角アダプタ
MS2R2ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ2インチ (インチ規格)
MPH501台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ50 mm
MBA11台座付きポストホルダーベース、M4スロット付き
MSB121ミニシリーズブレッドボード、アルミニウム製、12" x 12" x 3/8"、高密度#8-32&1/4”-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
MLH10/M1ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø10 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
AL108-B1S-LAH64非球面レンズ -Ø10mm -f=8.0mm (ARコーティング:650-1050nm)
MSRA901ミニシリーズ 直角ポストクランプ、固定式直角アダプタ
MS2R/M1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ50 mm(ミリ規格)
MPH501台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ50 mm
MBA11台座付きポストホルダーベース、M4スロット付き
MS12B/M1ミニシリーズブレッドボード、アルミニウム製、300 mm x 300 mm x 9.5 mm、高密度M3タップ穴(ミリ規格)
アルミニウムブレッドボード上のポスト付き直角アダプタを使用して90°に取り付けたMLH10(/M)
Mini Series Lens Mount
Click to Enlarge

ポストに取り付けたMLH05(/M)をポストホルダMPH25で保持
  • Ø5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の7種類の外径の光学素子に対応
  • 内ネジ付き
  • M3タップ穴により、Ø6 mmミニシリーズポストに取り付け可能
  • 対応する固定リングが付属

こちらのミニシリーズの固定式レンズマウントは小型かつ軽量のマウントで、Ø5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の7種類の外径の光学素子に対応する製品をご用意しております。各マウントはSM内ネジ付きで、光学素子を固定するための固定リングが1個付属します。内ネジは、ほとんどのマウント無し光学素子を保持するのに十分な深さがあり、外ネジ付き部品を取り付けるのにも十分です。各マウントの底面にはM3タップ穴があるのでØ6 mmミニシリーズポストに簡単に取り付けられます(右写真参照)。追加の固定リングもご用意しています(下記参照)。

Item #Optic
Diameter
Max Optic
Thicknessa
Clear AperturebOptical HeightIncluded
Retaining Ring
Suggested
Spanner Wrench
Suggested
Spanner Bit
MLH5(/M)Ø5 mm0.16" (4.0 mm)Ø0.15" (Ø3.8 mm)0.39" (10 mm)SM5RRSPW205 or SPW801-
MLH6(/M)Ø6 mm0.16" (4.0 mm)Ø0.19" (Ø4.8 mm)0.39" (10 mm)SM6RRSPW206 or SPW801-
MLH7(/M)Ø7 mmc0.21" (5.3 mm)Ø0.23" (Ø5.8 mm)0.39" (10 mm)SM7RRSPW207 or SPW801-
MLH8(/M)Ø8 mmd0.21" (5.3 mm)Ø0.27" (Ø6.9 mm)0.39" (10 mm)SM8RRSPW208 or SPW801-
MLH9(/M)Ø9 mm0.21" (5.3 mm)Ø0.31" (Ø7.9 mm)0.39" (10 mm)SM9RRSPW209 or SPW801-
MLH10(/M)Ø10 mm0.21" (5.3 mm)Ø0.35" (Ø8.8 mm)0.39" (10 mm)SM10RRSPW210 or SPW801-
MLH05(/M)Ø1/2"e,f0.21" (5.3 mm)Ø0.44" (Ø11.0 mm)0.39" (10 mm)SM05RRSPW603, SPW603L, or SPW801SPB05
  • 薄いレンズを想定した仕様です。焦点距離が短い、従って曲率が大きいレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。
  • 光学素子を取り付ける際に使用する固定リングの開口を示しています。
  • MLH7/MはØ6.35 mmの光学素子も保持することができます。
  • MLH8/MはØ7.40 mmの光学素子も保持することができます。
  • MLH05/MはØ12.5 mmの光学素子、また当社の小型光学素子用アダプタを使用することでØ12.5 mmよりも小さい径の光学素子も保持することができます。
  • MLH05/Mは、ドロップイン式アライメントプレートを用いて素早く容易にアライメントすることができます。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MLH5 Support Documentation
MLH5Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø5 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥4,391
7-10 Days
MLH6 Support Documentation
MLH6Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø6 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥5,224
Lead Time
MLH7 Support Documentation
MLH7Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø7 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥5,155
Today
MLH8 Support Documentation
MLH8Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø8 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥5,170
7-10 Days
MLH9 Support Documentation
MLH9Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø9 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥5,244
7-10 Days
MLH10 Support Documentation
MLH10Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø10 mm光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥5,165
7-10 Days
MLH05 Support Documentation
MLH05Customer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø1/2インチ光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥4,391
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MLH5/M Support Documentation
MLH5/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø5 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥4,391
7-10 Days
MLH6/M Support Documentation
MLH6/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø6 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥5,224
7-10 Days
MLH7/M Support Documentation
MLH7/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø7 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥5,155
7-10 Days
MLH8/M Support Documentation
MLH8/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø8 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥5,170
7-10 Days
MLH9/M Support Documentation
MLH9/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø9 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥5,244
7-10 Days
MLH10/M Support Documentation
MLH10/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø10 mm光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥5,165
7-10 Days
MLH05/M Support Documentation
MLH05/MCustomer Inspired! ミニシリーズ光学マウント、固定リング付き、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥4,391
Today
Back to Top

内ネジ付き固定式レンズマウント、M4タップ穴

LMR1 with ZnSe lens mounted in 1/2" postClick to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
BE11台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR1.51Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
LMR11Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
SH25S05011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1/2インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
BE1/M1台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR40/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm(ミリ規格)
LMR1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
SH6MS121M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ12 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
Ø12.7 mmポストに取り付けたLMR1(/M)をアルミニウム製ブレッドボードに取り付け

Click to Enlarge

キネマティックアダプタTPA01(/M)に取り付けたØ25 mmマウントLMR1(/M)
  • Ø5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)の様々な光学素子に対応
  • 内ネジ付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)取付け用M4タップ穴付き
  • 対応する固定リングが付属
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子用マウントは5個入りパックでもご用意

これらの固定式光学マウントは、Ø5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)までの20種類の直径の光学素子に対応しています。各マウントは内ネジ付きで、光学素子を位置固定するための固定リングが1つ付属しています。内ネジ部分はほとんどのマウント無し光学素子を保持できる深さがあり、外ネジ付き部品を取り付けるにも十分な深さがあります。各マウントの底面にはM4タップ穴があるのでØ12 mm~Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に簡単に取り付けられます(右写真参照)。固定リングは下記のように追加で別途お買い求めいただけます。

当社の最も標準的な固定式光学マウントLMR05/M、LMR1/MおよびLMR2/Mは、それぞれ単体でも5個入りパックでもご購入いただけます。5個入りパックでは1つのマウントに対して固定リングが1個ずつ、合計で5個付属します。

Item #Optic
Diameter
Max Optic
Thicknessa
Clear AperturebOptical HeightIncluded
Retaining Ring
Suggested
Spanner Wrench
Suggested
Spanner Bit
LMR5(/M)Ø5 mm0.13" (3.4 mm)Ø0.15" (Ø3.8 mm)0.50" (12.7 mm)SM5RRSPW205 or SPW801-
LMR6(/M)Ø6 mm0.16" (4.0 mm)Ø0.19" (Ø4.8 mm)0.50" (12.7 mm)SM6RRSPW206 or SPW801-
LMR7(/M)Ø7 mmc0.16" (4.0 mm)Ø0.23" (Ø5.8 mm)0.50" (12.7 mm)SM7RRSPW207 or SPW801-
LMR8(/M)Ø8 mmd0.16" (4.0 mm)Ø0.27" (Ø6.9 mm)0.55" (14.0 mm)SM8RRSPW208 or SPW801-
LMR9(/M)Ø9 mm0.16" (4.0 mm)Ø0.31" (Ø7.9 mm)0.55" (14.0 mm)SM9RRSPW209 or SPW801-
LMR10(/M)Ø10 mm0.16" (4.0 mm)Ø0.35" (Ø8.8 mm)0.55" (14.0 mm)SM10RRSPW210 or SPW801-
LMR05(/M)Ø1/2"e0.21" (5.0 mm)Ø0.44" (Ø11.0 mm)0.63" (16.0 mm)SM05RRSPW603, SPW603L,
or SPW801
SPB05
LMR15(/M)Ø15 mm0.30" (7.7 mm)Ø0.50" (Ø12.7 mm)0.70" (17.8 mm)SM15RRSPW801-
LMR18(/M)Ø18 mm0.29" (7.4 mm)Ø0.61" (Ø15.5 mm)0.75" (19.1 mm)SM18RRSPW801-
LMR20(/M)Ø20 mm0.29" (7.4 mm)Ø0.68" (Ø17.3 mm)0.82" (20.8 mm)SM20RRSPW801-
LMR1(/M)Ø1"0.28" (7.1 mm)Ø0.90" (Ø23.0 mm)0.87" (22.1 mm)SM1RRSPW602 or SPW606SPB1
LMR30(/M)Ø30 mm0.28" (7.1 mm)Ø1.10" (Ø28.0 mm)1.00" (25.4 mm)SM30RRSPW607
LMR1.5Ø1.5"0.36" (9.2 mm)Ø1.37" (Ø34.8 mm)1.13" (28.7 mm)SM1.5RRSPW608 or SPW801SPB1.5
LMR1.5/MØ1.38" (Ø34.9 mm)
LMR40(/M)Ø40 mm0.36" (9.2 mm)Ø1.47" (Ø37.5 mm)1.30" (33.0 mm)SM40RRSPW801-
LMR45(/M)Ø45 mm0.36" (9.2 mm)Ø1.67" (Ø42.4 mm)1.30" (33.0 mm)SM45RRSPW801-
LMR2(/M)Ø2"0.36" (9.2 mm)Ø1.90" (Ø48.5 mm)1.35" (34.3 mm)SM2RRSPW604SPB2
LMR75(/M)Ø75 mm0.30" (7.6 mm)Ø2.81" (Ø71.4 mm)2.00" (50.8 mm)SM75RRSPW801-
LMR3(/M)Ø3"0.36" (9.2 mm)Ø2.81" (Ø71.4 mm)2.00" (50.8 mm)SM3RRSPW605SPB3
LMR100(/M)Ø100 mm0.54" (13.7 mm)Ø3.80" (Ø96.4 mm)3.00" (76.2 mm)SM100RR--
LMR4(/M)Ø4"0.54" (13.7 mm)Ø3.81" (Ø96.8 mm)3.00" (76.2 mm)SM4RR--
  • 薄いレンズを想定した仕様です。焦点距離が短い、従って曲率が大きいレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。
  • 光学素子を取り付ける際に使用する固定リングの開口部の仕様です。
  • The LMR7(/M)はØ6.35 mm光学素子も保持することができます。
  • The LMR8(/M)はØ7.40 mm光学素子も保持することができます。
  • The LMR05(/M)はØ12.5 mm光学素子も保持することができます。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR5 Support Documentation
LMR5Ø5 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,713
7-10 Days
LMR6 Support Documentation
LMR6Ø6 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,752
7-10 Days
LMR7 Support Documentation
LMR7Ø7 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,792
7-10 Days
LMR8 Support Documentation
LMR8Ø8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,833
7-10 Days
LMR9 Support Documentation
LMR9Ø9 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,873
7-10 Days
LMR10 Support Documentation
LMR10Ø10 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,911
7-10 Days
LMR05 Support Documentation
LMR05Ø1/2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥2,328
Today
LMR05-P5 Support Documentation
LMR05-P5Ø1/2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング付属、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥11,056
Today
LMR15 Support Documentation
LMR15Ø15 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥3,499
7-10 Days
LMR18 Support Documentation
LMR18Ø18 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥3,840
7-10 Days
LMR20 Support Documentation
LMR20Ø20 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,192
7-10 Days
LMR1 Support Documentation
LMR1Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥2,256
Today
LMR1-P5 Support Documentation
LMR1-P5Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング付属、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥10,712
Today
LMR30 Support Documentation
LMR30Ø30 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥4,637
7-10 Days
LMR1.5 Support Documentation
LMR1.5Ø1.5インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥3,906
7-10 Days
LMR40 Support Documentation
LMR40Customer Inspired! Ø40 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥5,106
7-10 Days
LMR45 Support Documentation
LMR45Ø45 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥5,250
7-10 Days
LMR2 Support Documentation
LMR2Ø2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥4,110
Today
LMR2-P5 Support Documentation
LMR2-P5Ø2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング付属、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥19,514
7-10 Days
LMR75 Support Documentation
LMR75Ø75 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥8,543
7-10 Days
LMR3 Support Documentation
LMR3Customer Inspired! Ø3インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥8,543
7-10 Days
LMR100 Support Documentation
LMR100Ø100 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥10,496
7-10 Days
LMR4 Support Documentation
LMR4Customer Inspired! Ø4インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
¥10,496
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR5/M Support Documentation
LMR5/MØ5 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,713
7-10 Days
LMR6/M Support Documentation
LMR6/MØ6 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,752
Today
LMR7/M Support Documentation
LMR7/MØ7 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,792
7-10 Days
LMR8/M Support Documentation
LMR8/MØ8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,833
Today
LMR9/M Support Documentation
LMR9/MØ9 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,873
Today
LMR10/M Support Documentation
LMR10/MØ10 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,911
Today
LMR05/M Support Documentation
LMR05/MØ12 mm~Ø12.7 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥2,328
Today
LMR05/M-P5 Support Documentation
LMR05/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用レンズマウント、固定リング付属、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥11,056
Today
LMR15/M Support Documentation
LMR15/MØ15 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥3,499
Today
LMR18/M Support Documentation
LMR18/MØ18 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥3,840
Today
LMR20/M Support Documentation
LMR20/MØ20 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,192
Today
LMR1/M Support Documentation
LMR1/MØ25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥2,256
Today
LMR1/M-P5 Support Documentation
LMR1/M-P5Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング付属、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥10,712
Today
LMR30/M Support Documentation
LMR30/MØ30 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥4,637
Today
LMR1.5/M Support Documentation
LMR1.5/MØ38.1 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥3,906
Today
LMR40/M Support Documentation
LMR40/MCustomer Inspired! Ø40 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥5,106
Today
LMR45/M Support Documentation
LMR45/MØ45 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥5,250
7-10 Days
LMR2/M Support Documentation
LMR2/MØ50 mm~Ø50.8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,110
Today
LMR2/M-P5 Support Documentation
LMR2/M-P5Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング付属、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥19,514
Today
LMR75/M Support Documentation
LMR75/MØ75 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥8,543
Today
LMR3/M Support Documentation
LMR3/MCustomer Inspired! Ø75 mm~Ø76.2 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥8,543
Today
LMR100/M Support Documentation
LMR100/MØ100 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥10,496
Today
LMR4/M Support Documentation
LMR4/MCustomer Inspired! Ø100 mm~Ø101.6 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
¥10,496
Today
Back to Top

真空対応内ネジ付き固定式レンズマウント、M4タップ穴

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
> 10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum Bagged
Aluminum Outgassing
Rate at 20 °C
7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2
  • 追加の処理をしない状態で部品が使用できる圧力。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
  • 真空用途向けアルマイト加工無しアルミニウム製
  • 付属の真空対応固定リングで光学素子を取り付け
  • 取付穴には気体を逃がす通気口付き
  • 真空対応12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用M4タップ穴付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子取付け用内ネジ

真空対応固定式レンズマウントはアルマイト無し6061-T6アルミニウム製で、真空チャンバやクリーンルームの用途に適しています。こちらの固定式レンズマウントの背面には、底面のM4取付け穴に貫通している通気口が付いています。真空チャンバの排気をした際、閉じ込められた気体を外に逃がします。この通気口により当社の真空対応Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストへの取り付けが容易になります。この通気口に何かを差し込んだり、取付部として使用しないでください。こちらのレンズマウントは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子取り付け用にご用意しており、それぞれ光学素子をマウント背部の突き当てを利用して固定するための真空対応固定リングが付属しています。

真空対応
当社の真空対応レンズマウントは、梱包前に化学洗浄され、真空での用途向けに処理されています。10-6 Torrまでの真空に対しては、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加洗浄や処理によりさらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります(上のVacuum Specifications表をご覧ください)。これらの製品と材質が具体的な真空システムにおいて適切かどうかは、アルミニウムの材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

当社の真空対応レンズマウントならびに付属する固定リングは、クリーンルームならびに真空チャンバの用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。

Item #Optic
Diameter
Max Optic
Thicknessa
Clear AperturebOptical HeightReplacement Retaining RingcSuggested
Spanner Wrench
Suggested
Spanner Bit
LMR05V(/M)Ø1/2"0.21" (5.0 mm)Ø0.44" (Ø11.0 mm)0.63" (16.0 mm)SM05RRVSPW603, SPW603L, or SPW801SPB05
LMR1V(/M)Ø1"0.28" (7.1 mm)Ø0.90" (Ø23.0 mm)0.87" (22.1 mm)SM1RRVSPW602, SPW606 or SPW801SPB1
LMR2V(/M)Ø2"0.36" (9.2 mm)Ø1.90" (Ø48.5 mm)1.36" (34.4 mm)SM2RRVSPW604 or SPW801SPB2
  • 薄いレンズを想定した仕様です。焦点距離が短い、従って曲率が大きいレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。
  • 固定リングを使用していない時の開口部の仕様です。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05V Support Documentation
LMR05V真空対応レンズマウント、Ø1/2インチ光学素子用、固定リング付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,399
7-10 Days
LMR1V Support Documentation
LMR1V真空対応レンズマウント、Ø1インチ光学素子用、固定リング付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,670
7-10 Days
LMR2V Support Documentation
LMR2V真空対応レンズマウント、Ø2インチ光学素子用、固定リング付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥6,687
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05V/M Support Documentation
LMR05V/M真空対応レンズマウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用、固定リング付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,399
Today
LMR1V/M Support Documentation
LMR1V/M真空対応レンズマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用、固定リング付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,670
Today
LMR2V/M Support Documentation
LMR2V/M真空対応レンズマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用、固定リング付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥6,687
7-10 Days
Back to Top

内ネジ&外ネジ付きレンズマウント

LMR1S Application Image
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
SM1D12C1目盛付きリング作動アイリス (Ø1.0~Ø12.0 mm)、SM1ネジ付き
SM1L101SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
LMR1S1Ø1インチレンズマウント、SM1内ネジ&外ネジ付き(インチ規格)
TR41Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
SM1D12C1目盛付きリング作動アイリス (Ø1.0~Ø12.0 mm)、SM1ネジ付き
SM1L101SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
LMR1S/M1Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズマウント、SM1内ネジ&外ネジ付き(ミリ規格)
TR100/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
LMR1S(/M)に取り付けられたアイリスSM1D12CとレンズチューブSM1L10
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の固定マウント
  • それぞれSM05、SM1、SM2の内ネジおよび外ネジ付き
  • Ø12mm~Ø12.7mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴
  • 付属のSMネジ付き固定リングでレンズを固定
  • SMネジ付き部品をマウント付き光学素子へのアクセスを維持したまま脱着

この固定式レンズマウントには、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用バージョンがあります。各マウントの片側にはSM内ネジが、もう片側にはSM外ネジが付いています。光学素子は、付属の固定リングでマウントに固定されます。この製品は、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接取り付けられるレンズチューブです。

内ネジはほとんどのマウント無し光学素子をしっかりと保持するために十分な深さを持ち、外ネジの方は レンズチューブアイリス、あるいは他のSM内ネジ付き部品を取り付けられるだけの深さになっています(右図参照)。 これらのマウントは、1本のポストに複数のSMネジ付き部品をコンパクトに取り付けるのに便利です。

Item #Optic DiameterMax Optic
Thicknessa
Clear AperturebOptical HeightIncluded
Retaining Ring
Suggested
Spanner Wrench
Suggested
Spanner Bit
LMR05S(/M)Ø1/2"0.21" (5 mm)Ø0.43" (Ø10.9 mm)0.63" (16.0 mm)SM05RRSPW603 or
SPW603L
SPB05
LMR1S(/M)Ø1"0.28" (7.1 mm)Ø0.90" (Ø22.9 mm)0.87" (22.1 mm)SM1RRSPW602 or
SPW606
SPB1
LMR2S(/M)Ø2"0.36" (9.1 mm)Ø1.90" (Ø48.5 mm)1.36" (34.5 mm)SM2RRSPW604SPB2
  • 薄いレンズを想定した仕様です。焦点距離が短い、従って曲率が大きいレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。
  • 光学素子を取り付ける際に使用する固定リングの開口部の仕様です。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05S Support Documentation
LMR05SØ1/2インチレンズマウント、SM05内ネジ&外ネジ付き (インチ規格)
¥3,922
7-10 Days
LMR1S Support Documentation
LMR1SCustomer Inspired! Ø1インチレンズマウント、SM1内ネジ&外ネジ付き(インチ規格)
¥4,287
Today
LMR2S Support Documentation
LMR2SØ2インチレンズマウント、SM2外ネジ&内ネジ付き(インチ規格)
¥5,088
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05S/M Support Documentation
LMR05S/MØ12 mm~Ø12.7 mmレンズマウント、SM05内ネジ&外ネジ付き (ミリ規格)
¥3,922
Today
LMR1S/M Support Documentation
LMR1S/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズマウント、SM1内ネジ&外ネジ付き(ミリ規格)
¥4,287
Today
LMR2S/M Support Documentation
LMR2S/MØ50 mm~Ø50.8 mmレンズマウント、SM2内ネジ&外ネジ付き(ミリ規格)
¥5,088
Today
Back to Top

固定式レンズマウント、固定用リップ無し

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の固定マウント
  • SM05、SM1、またはSM2内ネジ付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用タップ穴
  • 2個の固定リング(別売り)を用いて光学素子を取付け
  • 両側にSM外ネジ付き部品を取付け

このSM05、SM1、またはSM2内ネジ付き取付けリングは、固定用リップを使わずにマウントの長さを延長させることが可能です。レンズチューブなどのマウント付き光学素子の取付けにお使いいただける他、2個の固定リング(別売り、下記参照)を使用してマウント無しの光学素子を保持する際にもお使いいただけます。

Item #Optic
Diameter
Max Optic
Thicknessa
Clear AperturebOptical HeightCompatible Retaining
Ring (Not Included)
Suggested
Spanner Wrench
Suggested
Spanner Bit
SMR05(/M)Ø1/2"0.16" (4 mm)Ø0.51" (Ø13.0 mm)0.63" (16.0 mm)SM05RRSPW603 or SPW603LSPB05
SMR1(/M)Ø1"0.24" (6.1 mm)Ø1.01" (Ø25.6 mm)0.87" (22.1 mm)SM1RRSPW602 or SPW606SPB1
SMR2(/M)Ø2"0.30" (7.6 mm)Ø2.01" (Ø51.0 mm)1.35" (34.0 mm)SM2RRSPW604SPB2
  • 薄いレンズを想定した仕様です。焦点距離が短い、従って曲率が大きいレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。
  • 光学素子を取り付ける際に使用する固定リングの開口部の仕様です。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMR05 Support Documentation
SMR05Ø1/2インチレンズマウント、SM05内ネジ付き(突き当てなし)、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥2,826
7-10 Days
SMR1 Support Documentation
SMR1Ø1インチレンズマウント、SM1内ネジ付き(突き当てなし)、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥2,981
Today
SMR2 Support Documentation
SMR2Ø2インチレンズマウント、SM2内ネジ付き(突き当てなし)、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,192
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMR05/M Support Documentation
SMR05/MØ12 mm~Ø12.7 mmレンズマウント、SM05内ネジ付き(突き当てなし)、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,826
Today
SMR1/M Support Documentation
SMR1/MØ25 mm~Ø25.4 mm レンズマウント、SM1内ネジ付き(突き当てなし)、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,981
Today
SMR2/M Support Documentation
SMR2/MØ50 mm~Ø50.8 mmレンズマウント、SM2内ネジ付き(突き当てなし)、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,192
Today
Back to Top

小型光学素子用アダプタ

Lens Mounted App Shot
Click to Enlarge

接着剤NOA61を使用してアダプタLMRA6に取り付けたレンズLA1116。その後アダプタ付きレンズをマウントLMR05(/M)に取り付けています。
  • Ø2 mm~Ø9 mmまでの光学素子をSM05シリーズ部品に取り付け
  • Ø10 mm光学素子を固定式レンズマウントLMR18/Mに取り付け
  • ステンレススチール製
  • 接着剤投入部があるため均一な塗布が可能

小型光学素子用アダプタは、特殊なサイズの光学素子をØ12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ18 mmマウントに取り付けるための取付けアダプタです。ステンレススチール製アダプタ内レンズセルの横には、汎用またはUV硬化接着剤でレンズを固定するための接着剤投入部が2つまたは3つあります。レンズを固定する際は、そこに接着剤等を1、2滴たらします。当社のUV硬化接着剤 NOA61と注入器MS403-10のご使用をお勧めいたします。

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)取付アダプタは当社のレンズマウントLMR05/MまたはMLH05/M、SM05レンズチューブ16 mmケージ部品に対応します。LMRA10は当社のマウントLMR18/M、アダプタAD18Tまたは SM1AD18に取り付け可能です。光学素子をこの小型光学素子用アダプタ内に固定したら、それを新しいアセンブリとして固定リングSM05RRまたはSM18RRを用いてネジ付きマウント内に保持します。

当社では、このほかにØ2 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を固定式光学マウントに取り付けられるように、様々な種類のマウント無し光学素子用アダプタもご用意しています。

Item #Optic DiameterClear ApertureOuter DiameterThicknessCompatible
Mounts
Typ.Max
LMRA22 mm2.05 mmØ1.8 mm (Ø0.07")12.7 mm
(1/2")
2.2 mm
(0.09")
MLH05 Lens Mount

LMR05 Lens Mount

SM05 Lens Tubes

16 mm Cage Components

LMRA33 mm3.05 mmØ2.4 mm (Ø0.11")
LMRA55 mm5.05 mmØ3.8 mm (Ø0.15")
LMRA66 mm6.07 mmØ4.8 mm (Ø0.19")
LMRA6.356.35 mm6.4 mmØ5.4 mm (Ø0.21")
LMRA77 mm7.03 mmØ6.0 mm (Ø0.24")
LMRA7.47.4 mm7.41 mmØ6.4 mm (Ø0.25")
LMRA88 mm8.02 mmØ7.0 mm (Ø0.28")
LMRA99 mm9.01 mmØ7.9 mm (Ø0.31")
LMRA1010 mm10.03 mmØ8.8 mm (Ø0.35")18 mm
(0.71")
2.5 mm
(0.10")
LMR18 Lens Mount
AD18T Adapter
SM1AD18 Adapter
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMRA2 Support Documentation
LMRA2Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø2 mm光学素子用
¥3,641
Today
LMRA3 Support Documentation
LMRA3Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø3 mm光学素子用
¥3,641
Today
LMRA5 Support Documentation
LMRA5Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø5 mm光学素子用
¥2,491
Today
LMRA6 Support Documentation
LMRA6Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø6 mm光学素子用
¥2,491
Today
LMRA6.35 Support Documentation
LMRA6.35Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø6.35 mm光学素子用
¥2,491
Today
LMRA7 Support Documentation
LMRA7Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø7 mm光学素子用
¥2,293
Today
LMRA7.4 Support Documentation
LMRA7.4Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø7.4 mm光学素子用
¥2,293
7-10 Days
LMRA8 Support Documentation
LMRA8Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø8 mm光学素子用
¥2,491
Today
LMRA9 Support Documentation
LMRA9Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)アダプタ、Ø9 mm光学素子用
¥2,491
Today
LMRA10 Support Documentation
LMRA10Ø18 mmアダプタ、Ø10 mm光学素子用
¥3,320
Today
Back to Top

固定式レンズマウント用固定リング

  • 光学素子の位置固定用SMネジ付きリング
  • 黒色アルマイト加工
  • SM05、SM1、およびSM2ネジ付きリングはセットでもご用意

こちらの固定リングは、上記の固定式レンズマウントに付属する固定リングの交換用としてお求めいただけます。 光学素子を固定用の縁がない固定式レンズマウント(SMRx)に取り付ける場合には、固定リングが2つ必要です。また、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1 インチ)レンズマウント用の低応力、プラスチック製の固定リングもご提供しています。固定リングの製品ページでは、他のサイズの固定リングもごご紹介してます。

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用固定リングSM05RRとØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)用固定リングSM1RRは10個入りパック、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)用固定リングSM2RRは5個入りパックでもご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM5RR Support Documentation
SM5RRSM5固定リング、 Ø5 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM6RR Support Documentation
SM6RRSM6固定リング、 Ø6 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM7RR Support Documentation
SM7RRSM7固定リング、 Ø7 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM8RR Support Documentation
SM8RRSM8固定リング、 Ø8 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM9RR Support Documentation
SM9RRSM9固定リング、 Ø9 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM10RR Support Documentation
SM10RRSM10固定リング、 Ø10 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM05RR Support Documentation
SM05RRSM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用
¥593
Today
SM05RR-P10 Support Documentation
SM05RR-P10SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥5,333
Today
SM15RR Support Documentation
SM15RRSM15固定リング、Ø15 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM18RR Support Documentation
SM18RRSM18固定リング、Ø18 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM20RR Support Documentation
SM20RRSM20固定リング、Ø20 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM1RR Support Documentation
SM1RRSM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズチューブおよびマウント用
¥667
Today
SM1RR-P10 Support Documentation
SM1RR-P10SM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥6,002
Today
SM30RR Support Documentation
SM30RRSM30固定リング、Ø30 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,765
Today
SM1.5RR Support Documentation
SM1.5RRSM1.5固定リング、Ø38.1 mm(1.5インチ)レンズチューブおよびマウント用
¥1,580
Today
SM40RR Support Documentation
SM40RRSM40固定リング、Ø40 mmレンズマウント用
¥2,003
Today
SM45RR Support Documentation
SM45RRSM45固定リング、Ø45 mmレンズマウント用
¥2,033
7-10 Days
SM2RR Support Documentation
SM2RRSM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,044
Today
SM2RR-P5 Support Documentation
SM2RR-P5SM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用、5個入り
¥4,692
Today
SM75RR Support Documentation
SM75RRSM75固定リング、Ø75 mmレンズマウント用
¥2,318
Today
SM3RR Support Documentation
SM3RRSM3固定リング、Ø75 mm~Ø76.2 mm光学素子用レンズチューブ&マウント用
¥2,318
Today
SM100RR Support Documentation
SM100RRSM100固定リング、Ø100 mmレンズマウント用
¥2,700
7-10 Days
SM4RR Support Documentation
SM4RRCustomer Inspired! SM4固定リング、Ø101.6 mm(4インチ)レンズマウント用
¥2,700
7-10 Days
Back to Top

レンズマウント用アライメントプレート

Lens Mount Alignment Plate Application
Click to Enlarge

こちらのアライメントプレートは上記の固定式レンズマウントにスライドして被せて使用します。
  • 素早いドロップイン式の可視(VIS)域ビーム用アライメントツール
  • 中心にØ1 mm貫通穴
  • 固定式レンズマウント(上記掲載)およびSMレンズチューブ用のオプション(互換性については下表参照)

これらのアライメント用ターゲットは、固定式レンズホルダやレンズチューブに素早く簡単にドロップオン式で取り付けられ、中心のØ1 mm貫通穴を使って可視光をアライメントすることができます。ビームの位置合わせ後、このツールは、アライメントを乱さずにレンズホルダやレンズチューブから取り外すことができ、再度おおよそ同じ位置に取り付けることができます。

ビームを目視で適切にアライメントできるように、これらのプレートには2 mm間隔の同心円が刻印されています。

Alignment Plate Item #LMR05APLMR1APLMR30APLMR1.5APLMR2APLMR3APLMR4AP
Compatible Fixed Lens MountsMLH05(/M),
LMR05(/M),
LMR05V(/M)a,
MR05S(/M),
SMR05(/M)
LMR1(/M),
LMR1V(/M)a,
LMR1S(/M),
SMR1(/M)
LMR30(/M)LMR1.5(/M)LMR2(/M),
LMR2V(/M)a,
LMR2S(/M),
SMR2(/M)
LMR3(/M),
LMR75(/M)
LMR4(/M),
LMR100(/M)
Compatible SM Lens TubesSM05SM1SM30SM1.5SM2SM3-
  • アライメントプレートを真空対応レンズマウントとお使いいただく場合向けに、アウトガス対策用のアルマイト加工無しのタイプもご用意しています。詳細については当社までお問い合わせください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05AP Support Documentation
LMR05APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子マウント用
¥3,320
Today
LMR1AP Support Documentation
LMR1APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子マウント用
¥3,840
Today
LMR30AP Support Documentation
LMR30APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø30 mmレンズマウント用
¥5,113
7-10 Days
LMR1.5AP Support Documentation
LMR1.5APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)レンズマウント用
¥5,113
7-10 Days
LMR2AP Support Documentation
LMR2APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子マウント用
¥4,557
Today
LMR3AP Support Documentation
LMR3APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズマウント用
¥11,279
7-10 Days
LMR4AP Support Documentation
LMR4APCustomer Inspired! アライメントプレート、固定式Ø100 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)レンズマウント用
¥14,289
7-10 Days
Back to Top

固定リング用スパナレンチ

Item #Compatible
Retaining Rings
FeatureLength
SPW205SM5RRStackable: One End of Spanner Wrench Fits to End of Other Spanner Wrench to Reach Retaining Rings in Longer Lens Tubes1.00"
SPW206SM6RR
SPW207SM7RR
SPW208SM8RR
SPW209SM9RR
SPW210SM10RR
SPW211SM11RR
SPW603SM05RRSM05RRV,
SM05RRCSM05LTRR,
SM05PRR,
POLARIS-SM05RR
SPW603LSM05RRSM05RRV,
SM05RRCSM05LTRR,
SM05PRR,
POLARIS-SM05RR
Engraved Scale3.88"
SPW606SM1RRSM1RRV,
SM1RRCSM1LTRR,
POLARIS-SM1RR
-1.00"
SPW602SM1RRSM1RRV,
SM1RRCSM1LTRR,
POLARIS-SM1RR
Engraved Scale3.88"
SPW607SM30RR-4.35"
SPW608SM1.5RREngraved Scale3.88"
SPW604SM2RRSM2RRV,
SM2RRCSM2LTRR,
POLARIS-SM2RR
-4.35"
SPW605SM3RR-4.35"
  • それぞれの標準固定リングに対応するサイズをご用意
  • ローレット加工された握りやすいハンドル
  • スパナレンチ同士を接続できるため、長いレンズチューブ内の固定リングにもアクセス可能

こちらのスパナレンチを使用して、当社の多くの標準固定リングの調整や取り付けが可能です。中空構造なので、光路を妨害せずに固定リングを調整できます。持ち手部分がローレット加工されているので握りやすくなっています。また、フランジが付いているので、固定リングを取り付けまたは取り外す際にスパナレンチの先端で保持できます。

下の写真のように、SPW602、SPW603L、SPW608にはミリ規格とインチ規格の両方で目盛が刻まれており(数値はそれぞれ0.5 mm、0.02インチ毎に刻印)、スパナレンチの挿入深さがわかるようになっています。そのため光学素子の精密な位置決めも可能です。

こちらの円筒型スパナレンチで対応できない固定リングには、このページの下でご紹介している調整機能付きスパナレンチSPW801をご覧ください。SPW801はそのスパンが調整できるだけでなく、ブレードがレンチの本体から40.7 mm出ています。そのため、焦点距離の短いレンズ(曲率の大きいレンズ)に対しては、当社の標準的なスパナレンチのガイドフランジとレンズとの接触を避けるために、このSPW801の使用を推奨しています。

Spanner Wrench Application
Click to Enlarge

スパナレンチSPW602を用いて固定リングでレンズチューブ内に光学素子を取り付けることができます。このスパナレンチには目盛が刻印されており、レンズチューブに挿入された深さを読むことができます。
CT101 Application
Click to Enlarge

SPW603のようなレンチ同士を接続できるスパナレンチは、長いレンズチューブ内の固定リングにもアクセスできます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPW205 Support Documentation
SPW205スパナレンチ、SM5RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW206 Support Documentation
SPW206スパナレンチ、SM6RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW207 Support Documentation
SPW207スパナレンチ、SM7RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW208 Support Documentation
SPW208スパナレンチ、SM8RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
Today
SPW209 Support Documentation
SPW209スパナレンチ、SM9RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW210 Support Documentation
SPW210スパナレンチ、SM10RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
Today
SPW211 Support Documentation
SPW211スパナレンチ、SM11RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
Today
SPW603 Support Documentation
SPW603スパナレンチ、SM05固定リング用、長さ25.4 mm
¥3,910
7-10 Days
SPW603L Support Documentation
SPW603LCustomer Inspired! スパナレンチ、SM05固定リング用、0.5 mm目盛り付き、長さ98.4 mm
¥9,024
Today
SPW606 Support Documentation
SPW606Customer Inspired! スパナレンチ、SM1固定リング用、長さ 25.4 mm
¥4,268
Today
SPW602 Support Documentation
SPW602スパナレンチ、SM1固定リング用、0.5 mm目盛付き、長さ98.4 mm
¥4,268
7-10 Days
SPW607 Support Documentation
SPW607Customer Inspired! スパナレンチ、SM30固定リング用、長さ110.5 mm
¥6,543
Today
SPW608 Support Documentation
SPW608Customer Inspired! スパナレンチ、SM1.5固定リング用、0.5 mm目盛り付き、長さ98.4 mm
¥9,024
Today
SPW604 Support Documentation
SPW604Customer Inspired! スパナレンチ、SM2固定リング用、長さ110.5 mm
¥7,102
Today
SPW605 Support Documentation
SPW605スパナレンチ、 SM3固定リング用、長さ110.5 mm
¥12,488
Today
Back to Top

SMシリーズ固定リング用スパナビット

Spanner Bit and Torque Driver Application
Click to Enlarge

スパナビットを当社のトルクドライバTD24と一緒に使用して、精密な量のトルクを与えることが可能です。このスパナビットは取付け時のトルク量が推奨されているSMネジ付きPolaris®ミラーマウントにも使用可能です。
  • SM05SM1SM1.5SM2SM3シリーズの固定リングに適用可能なビット
  • 標準タイプの1/4インチ六角アダプタにはめ込み可能
  • キットにはSM05、SM1、SM2シリーズのスパナビットおよび1/4インチ六角ソケット付きドライバーハンドルとケースが付属

スパナビットを用いて、光学素子を傷つけずにSMシリーズの固定リングの取付け、または調整ができます。 これらのスパナビットには、標準の1/4インチ六角軸があるので、付属のドライバーハンドルを始めとして、適切なアダプタの付いた電動ドリルにも取り付けられます。

Spanner Bit and Driver Application
Click to Enlarge

スパナビットキットSPB600には、1/4インチ六角ソケット付きハンドルが付属しています。

各ビットにはガイドフランジが付属するので、ビット挿入中に光学素子が損傷することを防げます。 大きな曲率のレンズを使用するときには、下記掲載の調整機能付きスパナレンチSPW801をお勧めしています。このスパナレンチでは長いブレードを使用しているのでガイドフランジで生じる引っかき傷が予防できます。

スパナレンチビットキットSPB600には、SM05、SM1、SM2シリーズの固定リング用のビットと共に1/4インチ六角ソケット付きドライバーハンドルとケースが付属します。 SM3シリーズ用ビットも別売りでご提供しています。

ビットを電動ドリルで使用するときは、固定リングを締め付け過ぎないようにご注意ください。電動ドリルを使用すると必要以上のトルクが加わってしまう場合があります。 電動のツールは低速で使用し、最終段階での締め付けは手作業で行っていただくことをお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPB600 Support Documentation
SPB600スパナレンチビットキット、SM05、SM1&SM2スパナビット付属
¥27,504
Today
SPB05 Support Documentation
SPB05SM05スパナビット
¥3,987
Today
SPB1 Support Documentation
SPB1SM1スパナビット
¥6,347
Today
SPB1.5 Support Documentation
SPB1.5Customer Inspired! SM1.5スパナビット
¥7,972
7-10 Days
SPB2 Support Documentation
SPB2SM2スパナビット
¥8,423
Today
SPB3 Support Documentation
SPB3SM3スパナビット
¥12,449
7-10 Days
Back to Top

調整機能付きスパナレンチ

  • 3.0 mm~73.4 mmでフォーク間隔調整可能
  • 自動芯出しおよび片手調整が可能な機構
  • 取替可能なステンレススチール製ブレード

調整機能付きスパナレンチのフォーク間隔は3.0 mm~73.4 mmで連続的に調整可能です。 Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブやマウントに対応する固定リングSM3RRにいたるまでのSMシリーズの固定リングに精確にフィットする設計です。 刻みつきノブ調整中もブレードによる直径スパンの中心位置に変化はありません。

リバーシブルなブレードの一方の終端には固定リング用のフラットな先端があり、もう一方の終端にはアダプタや穴に使用するとがった先端があります。ブレードはレンチの本体から40.7 mm出ているため、当社の標準的なスパナレンチのガイドフランジによって起こりがちな焦点距離の短いレンズ(曲率の大きいレンズ)への損傷を防止できます。ブレードの向きを変えるときには、1.3 mmのボール(六角)ドライバや六角レンチが必要となります。 別売りでペアの取替用のブレードもご提供しています。

なお、このレンチSPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥15,637
7-10 Days
SPW102 Support Documentation
SPW102替刃セット
¥4,548
Today