Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダー


  • Extra Wide Relief Cut Provides a Highly Stable Two-Line Contact with the Mating Post
  • Each Post Holder Includes One Spring-Loaded or Solid Hex-Locking Thumbscrew
  • Vacuum-Compatible Versions Available

Standard and Vacuum-Compatible Post Holders

Magnets in Pedestal Post Holders Provide Holding Force Before Lockdown

CF175

Pedestal Post Holders

Thumbscrews

PH2E

PH6E

PH4E

PH3E

PH2E

PH1.5E

PH1E

PH082E

BE1

Pedestal Adapter

PH6

PH4

PH3V

PH2

PH1.5V

PH1

TS25HV

TS25H

Post Holder Secured by Clamping Fork

Related Items


Please Wait
Post Holder Relief Cut
幅広く四角いリリーフカットによりØ12 mmポストと2線接触

特長

  • 精密加工された四角いリリーフカットによりØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストと安定した2線接触
  • 底部はM6タップ穴またはマグネットベース付きなど様々な取り付け機構でご用意
  • 予備のつまみネジについては下記参照

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダは、セットアップの高さが決定していない場合の光学部品の取付けにお使いいただけます。 標準型、真空対応、台座付きなど様々な種類でご用意しております。

標準型ポストホルダ
標準型のポストホルダは、M6キャップスクリュを用いて、あらゆるポストホルダーベースに取り付けが可能です。 締め付ける前にバネ付きのつまみネジがポストを位置固定します。

真空対応
真空対応ポストホルダは6061-T6と2024-T3アルミニウム製で、当社の真空対応ベースに取り付け可能です。 標準型ポストホルダと似ていますが、黒色アルマイト加工の代わりに化学洗浄仕上げされています。 そのため、10-6Torrといった高真空でも使用でき、さらに洗浄や加工を加えることにより、より高い真空度でも使用可能となります。 また、つまみネジも他のポストホルダのようにバネ付きではありません。

台座付きポスト(ペデスタルポスト)ホルダ
台座付きポストホルダには、下記CFシリーズのクランプフォークと組み合わせると光学テーブルに固定できるベースが付いています。 ベースには粗アライメント中にホルダの位置を保持する強力マグネットが付いています。 標準型のポストホルダも下記でご用意しているベースアダプタBE1/MまたはBE1R/Mを取り付けると台座付きポストホルダになります。

当社ではこちらのページでご紹介している以外にもスイベル式ベースが付いたスイベル式ポストホルダほか特殊ポストホルダもご用意しております。

Key Features
TypeStandard Post HoldersVacuum-Compatible Post HoldersPedestal Post Holders
Post ContactPrecision-Machined Extra Wide Relief Cut for Stability
Optical Table MountingBottom-Located 1/4"-20 (M6) Tapped HoleCompatible with CF038-P5, CF125, CF175,
CF038C(/M)-P5, CF125C(/M), and CF175C(/M) Clamping Forks
(Sold Below)
ThumbscrewSpring Loaded with 3/16" (5 mm) HexOne Piece with 3/16" (5 mm) HexSpring Loaded with 3/16" (5 mm) Hex
Vacuum CompatibilityN/A> 10-6 Torr (Lower Pressures with Additional Cleaning)N/A
ConstructionBlack Anodized Aluminum6061-T6 and 2024-T3 AluminumBlack Anodized Aluminum

Insights:設計

こちらのページでは安定性を向上するポストホルダの下記の特長について説明しています。

  • ポストホルダ: 穴の内側の長方形の溝について

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

ポストホルダ: 穴の内側の長方形の溝について

Contact Point between post holder and post
Click to Enlarge

図2:上から見た図。ポストとポストホルダの間の3つの接触点(赤で表示)で、ポストのYZ軸に対する移動や回転を止めています。X軸に対する移動や回転は摩擦力で抑止されます。
Broached channel in post holder
Click to Enlarge

図1:当社のポストホルダの穴の内側には鋭いエッジの溝が加工されています。
Linear Broach
図3:ブローチには上図のように刃が並んでおり、その高さは徐々に高くなっています。刃を材料に接触させ、機械でブローチを表面の端から端まで引っ張ります。各刃はそれぞれ少量の材料を削りとり、ブローチ加工された溝の深さは刃全体の高さの差と同じになります。

当社の全てのポストホルダには、穴の内側に沿って平行なエッジを有する溝が作られています(図1)。止めネジ(セットスクリュ)を締め付けることで、ポストが溝の2つのエッジに押し付けられます(図2)。エッジ間の距離が広いため(ポストホルダ内径の約半分)、ポストはエッジに対して安定に保持され、また再現性も得られます。

溝の2つのエッジに接触することでY軸とZ軸に対する移動と回転が止められるため、ポストの6つの自由度のうちの4つが拘束されます。また、ポスト側面と溝のエッジ間の摩擦により、残りの2つの自由度であるX軸に対する移動と回転が抑止されます。

穴の内側に溝が無い場合には、ポストとポストホルダの接触は1本の線になります。ポストにはZ軸回りの回転とY軸に沿った移動の自由度が残り、その位置は安定しません。

この不安定さによる光学セットアップ内の各部品位置のシフト量がサブマイクロメートルのレベルであったとしても、累積することでシステムの性能に重大な悪影響を及ぼす場合があります。また、システムを頻繁に再アライメントする必要が生じるかもしれません。

ブローチ加工
ポストを安定に保持するためには、溝のエッジは直線状でなければならず、隆起や凹凸があってはなりません。これらのポストホルダの溝は、ミクロンスケールで見ても直線状の鋭いエッジを有しています。エッジの直線性が不完全な場合には、ポストがホルダ内で動いたり、ホルダ内でのポストの位置再現性が得られなくなったりする場合があります。

溝の滑らかで直線状のエッジは、ブローチ加工と呼ばれる機械加工によって作ることができます。ブローチ(図3)は鋸に似ていますが、その刃の高さは徐々に高くなっています。

表面に沿ってブローチを引っ張ると、各刃はそれぞれ少量の材料を削り取ります。ブローチによって切削される溝の深さは、刃全体の高さの差(H2 - H1)に等しくなります。

溝を作るうえでブローチ加工が他の加工方法に比べて好まれる理由は、直線状の加工が可能であるほかに大量生産にも対応できるためです。

最終更新日:2019年12月11日


Posted Comments:
Sally Otago  (posted 2022-10-25 20:12:18.333)
Hello, I would like to know if we can get the posts without the magnets as well? As for some purpose having magnets are not that good around the experiment. Many thanks, Regards
YLohia  (posted 2022-10-28 04:44:42.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The PH082E (or similar) post holders can be configured as non-magnetic post holders by combining the stock PH1 post (or similar) with the BE1 studded base adapter.
Paul Stonaha  (posted 2020-04-30 17:00:45.293)
It seems like the mounting hole in the base of the postholder is not colinear with the center of an inserted and tightened post (according to your .step files). The discrepancy in the alignment is 0.05mm. Is this correct? If so, it means building an accurate setup - one that is fastened to an optic table using set screws in the post holders - requires ensuring that the knobs are all facing the same direction.
llamb  (posted 2020-05-04 03:22:07.0)
Thank you for your feedback. You are correct about the 0.05 mm nominal difference between post and post holder concentricity. Keep in mind that manufacturing tolerances on the post's outer diameter and the post holder's inner bore will be greater than this nominal difference anyway. In practice, if a small difference like 0.05 mm is a concern for your application, I would recommend some translation or kinematic mount to account for this. The reason there is a 0.05 mm nominal difference is that the post's outer diameter and post holder's inner bore are different in size by this value to allow for easy post insertion and prevent possible sticking. To manufacture the post holder without increasing manufacturing costs significantly, we must make the central bore concentric with the outer diameter of the post holder (and not offset by 0.05 mm as a post compensation), and thus the post and post holder's diameter differences will not allow an absolute perfect concentricity. I have reached out to you directly to discuss your application further.
Andrey Kuznetsov  (posted 2019-06-12 21:12:36.573)
For all PH series, standard post holders, please adjust your assembly process for epoxying the brass bottom into the post holder to make sure that all brass pieces sit flush with the bottom of the post holder. The issue is that when using 2 post holders with long post, for stability it is desirable to bottom out both posts. When the brass pieces sitting inside the post holder are not at the same height, then one optical post will sit higher than another, thus causing leveling issues. Cannot raise a post because for stability & repeatability purposes it needs to bottom out.
llamb  (posted 2019-06-15 09:15:08.0)
Thank you for your feedback. The post plug is threaded into the main body until it meets the end of the internally threaded bore at the bottom of the main body, and then backed out by a 1/4 turn. Given this and the bore length tolerances, there should be <0.6 mm of a difference with the height of the post plug's top surface. As an alternative, you can also consider the BE1 pedestal base with a clamping fork. I have reached out to you directly to quantify the height differences you've noticed.
user  (posted 2015-09-30 12:53:55.707)
Could you please sell 25mm metric post holders (PH25/M). You used to sell metric versions of the 1" high posts, which were really convenient. Often the 20mm are too short to provide any height adjustment and the 30mm are too high for many of our applications.
besembeson  (posted 2015-10-08 02:58:30.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. We offer the 20mm and 30mm versions with the hope that the various TR series post lengths (http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=1266) will add flexibility to cover several height requirements for most applications.
user  (posted 2014-02-24 17:46:10.957)
Do you have a vacuum compatible post? Wondered how we can use the vacuum compatible post holder?
cdaly  (posted 2014-02-25 05:58:33.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your inquiry. The TR series of posts are somewhat vacuum compatible as they are now as they are made of 303 stainless steel. The only issue is that a small amount of gas may become trapped when the stud is threaded into the top of the post. Ideally, the tapped hole and stud should have a way to vent. These are on our list of standard optomechanics which we will be adding vacuum compatible versions of in the near future.
cdaly  (posted 2012-11-30 16:23:48.81)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback feature. We are unable to provide 2010 SolidWorks files directly as the version we use for design (2012) restricts us from creating backwards compatible files, but we do have Step files available for download as well. These files can be opened in SolidWorks 2010 and then saved as an .sldprt file, which will give you the format you require.
xiaoqiang026403  (posted 2012-11-29 01:43:38.617)
I use SolidWorks 2010,but some of your products' Drawing and Documents (SolidWorks) are opened by SolidWorks 2012. Could you send the SolidWorks Documents in version 2010?
bdada  (posted 2012-02-02 19:08:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: The post holder is made from aluminum, which is non magnetic. This information is included in the overview of the product on the web page. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you want to discuss your application further.
shane  (posted 2012-02-02 17:13:49.0)
Could you tell me what materials are used in these post holders? We have an application for which we need non-magnetic parts. Could you suggest another product if these wouldn't work? Thanks.
Tyler  (posted 2008-07-02 08:06:32.0)
A response from Tyler at Thorlabs to aidi: The PH1E and other post holders in that series can be secured to an optical breadboard using either a CF125 or a CF175 clamping fork. Thank you for your feedback; your comment allows us to improve our web presentation so that all of the future viewers of this page will have a clearer understanding of our product line.
aidi  (posted 2008-07-01 22:05:12.0)
Please suggest me what item should I have to fix this post holder to the breadboard. Thank you.
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ

TS25 Spring Loaded Thumbscrew
Click to Enlarge

標準のポストホルダには、締め付け前にポストを保持できるようにバネ付きつまみネジが付いています。
  • 位置決めが容易なアルミニウム製バネ式六角固定つまみネジ(5 mmまたは3/16インチ)
  • ポストに2本線で安定して接触する広いリリーフカット
  • 底面にM6タップ穴
  • 5個入りパック(長さ20 mm~100 mm(1インチ~4インチ))もご用意

当社のポストホルダは、広く四角いリリーフカットが施され、2本の線による接触固定により、高い安定性でポストに固定します。最終的な固定の前に、アルミニウム製つまみネジ内のバネ式プランジャでポストホルダ内でスチール製ポストをしっかりと仮固定します。このため、ポストに取り付けられたデバイスの位置を片手で調整することができます。ミリ規格のポストホルダには5 mmのバネ式六角固定つまみネジ(TS6H/M)、インチ規格には3/16インチバネ式六角固定つまみネジ(TS25H)がそれぞれ装備されています(下記にて別売りでご提供)。このつまみネジは最大トルク3.2 N·m以上を越えて締め付けないでください。ポストホルダは、当社のテーブルベースの全製品やベースアダプタBE1/MおよびBE1R/M(別売り、下記参照)に対応します。

ニーズの高いポストホルダは5本セットでもご用意しています。

注意:本シリーズのポストホルダには、ブレッドボードやポストホルダベースに固定するためのネジが付属していません。ブレッドボードにはセットスクリュSS6MS12、ポストホルダベースにはM6キャップスクリュSH6MS10などが別途必要です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH1 Support Documentation
PH1Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1インチ (インチ規格)
¥1,119
Today
PH1-P5 Support Documentation
PH1-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1インチ、5本セット(インチ規格)
¥5,339
Today
PH1.5 Support Documentation
PH1.5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.50インチ (インチ規格)
¥1,151
7-10 Days
PH1.5-P5 Support Documentation
PH1.5-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.50インチ、5本セット(インチ規格)
¥5,483
7-10 Days
PH2 Support Documentation
PH2Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
¥1,226
Today
PH2-P5 Support Documentation
PH2-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ、5本セット(インチ規格)
¥5,846
Today
PH3 Support Documentation
PH3Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ (インチ規格)
¥1,318
Today
PH3-P5 Support Documentation
PH3-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ、5本セット(インチ規格)
¥6,279
Today
PH4 Support Documentation
PH4Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ4インチ (インチ規格)
¥1,462
7-10 Days
PH4-P5 Support Documentation
PH4-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ4インチ、5本セット(インチ規格)
¥6,964
Today
PH6 Support Documentation
PH6Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ6インチ (インチ規格)
¥2,014
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH20/M Support Documentation
PH20/MCustomer Inspired! Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ20 mm (ミリ規格)
¥1,119
Today
PH20/M-P5 Support Documentation
PH20/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ20 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,339
Today
PH30/M Support Documentation
PH30/MØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ30 mm (ミリ規格)
¥1,119
Today
PH30/M-P5 Support Documentation
PH30/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ30 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,339
Today
PH40/M Support Documentation
PH40/MØ12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ40 mm (ミリ規格)
¥1,151
Today
PH40/M-P5 Support Documentation
PH40/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ40 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,483
Today
PH50/M Support Documentation
PH50/MØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
¥1,226
Today
PH50/M-P5 Support Documentation
PH50/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,846
Today
PH75/M Support Documentation
PH75/MØ12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm (ミリ規格)
¥1,318
Today
PH75/M-P5 Support Documentation
PH75/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm、5本セット (ミリ規格)
¥6,279
Today
PH100/M Support Documentation
PH100/MØ12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ100 mm (ミリ規格)
¥1,462
Today
PH100/M-P5 Support Documentation
PH100/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ100 mm、5本セット (ミリ規格)
¥6,964
Today
PH150/M Support Documentation
PH150/MØ12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ150 mm (ミリ規格)
¥2,014
Today
Back to Top

真空対応Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ

Vacuum Compatibility Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 and 2024-T3 Aluminum
353NDPK Epoxyb
Low Vacuum Pressure Grease
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum Bagged
Stainless Steel
Outgassing Rate
at 20 °C
7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2
Additional
Vacuum
Compatibility
Information
Grease Vapor Pressure: 10-13 Torr at 20 °C ,10-5 Torr at 200 °C
Epoxy Meets Low Outgassing Standards NASA ASTM E595
and Telcordia GR-1221
  • 追加の加工なしで部品が使用できる圧力。 追加洗浄と加工によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
  • こちらをクリックするとEPO-TEK 353NDのデータシートがご覧になれます。
  • 真空対応、アルマイト加工なし設計(>10-6 Torr)
  • クリーンルーム用2重真空包装
  • アウトガス減少のため、つまみネジは一体加工により製造
  • ポストに2本線で安定して接触する広いリリーフカット
  • 底面にM6タップ穴

真空対応ポストホルダは、アルミニウム6061-T6ならびに2024-T3から作られ、広く四角いリリーフカット設計により2本線での接触固定を実現し、高い安定性によりポストを固定します。 当社の真空対応ポストホルダーベースに取付け可能です。

Vacuum Post Holder Packaging
Click to Enlarge

ポストホルダは2重の真空バッグに梱包されています。

当社の真空対応ポストホルダは、梱包前に化学洗浄され真空での用途向けに処理されています。 10-6 Torrまでの真空状態では、袋から取り出してそのままお使いいただけます。 追加洗浄や加工によりさらに低い圧力での使用も可能です。ただし、アルミニウム、エポキシ樹脂、そしてグリースのアウトガスの割合により制限があります(右の表をご覧ください)。 この製品と動作させる真空システムの部品が10-6 Torr以下での使用に適しているかどうかについては、アルミニウム6061-T6ならびに2024-T3の材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

当社の真空対応ポストホルダはクリーンルームならびに真空チャンバの用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。 ポストホルダには5 mm(TS6HV/M)の真空対応六角固定つまみネジが装備されています(下記にて別途購入も可能です)。

ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。 推奨最大トルクは3.2 N·mです。

当社ではほかの真空対応Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用部品もご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH1V Support Documentation
PH1VØ1/2インチポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ1インチ、真空対応(インチ規格)
¥4,931
Lead Time
PH1.5V Support Documentation
PH1.5VØ1/2インチポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ1.5インチ、真空対応(インチ規格)
¥5,136
7-10 Days
PH2V Support Documentation
PH2VØ1/2インチポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ、真空対応(インチ規格)
¥5,258
Today
PH3V Support Documentation
PH3VØ1/2インチポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ、真空対応(インチ規格)
¥5,670
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH20V/M Support Documentation
PH20V/MØ12.7 mm ポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ20 mm、真空対応(ミリ規格)
¥4,931
Today
PH30V/M Support Documentation
PH30V/MØ12.7 mm ポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ30 mm、真空対応(ミリ規格)
¥4,970
Today
PH40V/M Support Documentation
PH40V/MØ12.7 mm ポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ40 mm、真空対応(ミリ規格)
¥5,136
Today
PH50V/M Support Documentation
PH50V/MØ12.7 mm ポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm、真空対応(ミリ規格)
¥5,258
Today
PH75V/M Support Documentation
PH75V/MØ12.7 mm ポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm、真空対応(ミリ規格)
¥5,670
Today
Back to Top

台座付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ

TS25 Spring Loaded Thumbscrew
Click to Enlarge

台座付きポストホルダには、締め付け前にポストを保持できるようにバネ付きつまみネジが付いています。
  • 位置決めが容易なアルミニウム製バネ式六角固定つまみネジ(5 mmまたは3/16インチ)
  • 底部にある3つの強力マグネットにより固定前の仮固定が可能
  • ポストに2本線で安定して接触する広いリリーフカット
  • ポストが底部に貫通するため、ビーム高さを最小限に

この台座付きポストホルダは、当社の標準ポストホルダに、コンパクトな設置面積の台座とフォーク設計を組み合わせたものです。 ポストホルダはCFシリーズのクランプフォークを使用して、光学ブレッドボードへ固定できます(下記ご参照ください)。クランプフォークとの組み合わせにより、フォークを360°旋回させ、1番使いやすい取付け穴を選択できます。この取付けシステムをさらに強化するために取り付けられた磁石を、ポストホルダを固定する前の一時的な位置決めに使うことができます。貫通穴設計のため、ポストの高さを最大限に調整することが可能です。この台座付きポストホルダでは、ミリ規格には5 mmのバネ式六角固定つまみネジ(TS6H/M)、インチ規格には3/16インチバネ式六角固定つまみネジ(TS25H)がそれぞれ装備されています(下記掲載)。このつまみネジは最大トルク3.2 N·m以上を越えて締め付けないでください。

マグネット無しの台座付きポストホルダをご要望の場合は、当社までご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH082E Support Documentation
PH082E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.00インチ (インチ規格)
¥3,743
Today
PH1E Support Documentation
PH1E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.19インチ (インチ規格)
¥3,743
Today
PH1.5E Support Documentation
PH1.5E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.69インチ (インチ規格)
¥3,825
Today
PH2E Support Documentation
PH2E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2.19インチ (インチ規格)
¥3,906
Today
PH3E Support Documentation
PH3E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3.19インチ (インチ規格)
¥3,987
Today
PH4E Support Documentation
PH4E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ4.19インチ (インチ規格)
¥4,070
Today
PH6E Support Documentation
PH6E台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ6.19インチ (インチ規格)
¥4,435
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH20E/M Support Documentation
PH20E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ25 mm (ミリ規格)
¥3,743
Today
PH30E/M Support Documentation
PH30E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ34.7 mm (ミリ規格)
¥3,743
Today
PH40E/M Support Documentation
PH40E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ44.7 mm (ミリ規格)
¥3,825
Today
PH50E/M Support Documentation
PH50E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ54.7mm (ミリ規格)
¥3,906
Today
PH75E/M Support Documentation
PH75E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ79.7mm (ミリ規格)
¥3,987
Today
PH100E/M Support Documentation
PH100E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ104.7mm (ミリ規格)
¥4,070
Today
PH150E/M Support Documentation
PH150E/M台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ154.7mm (ミリ規格)
¥4,435
Today
Back to Top

クランプフォークならびにベースアダプタ


Click to Enlarge

BE1R(/M)には底部にマグネットがあるため、安定した仮固定ができます。
BE1 Includes a Hex Key for Mounting
Click to Enlarge
BE1(/M)の底面には締付け用に3 mm六角ソケットが付いています。

Click to Enlarge

CF038C(/M)-P5、CF125C(/M)、CF175C(/M)にはザグリ穴に取り付けられるキャップスクリュが付属します。
PH2 on a BE1 Base
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
BE11台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR1.51Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
LMR11Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
SH25S05011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1/2インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CF1251クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
BE1/M1台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR40/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm(ミリ規格)
LMR1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
SH6MS121M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ12 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
クランプフォークCF125およびベースアダプタBE1(/M)を使って光学テーブルに取付けられたØ12 mmポストホルダ

Click to Enlarge

数種類のザグリ溝の長さをご用意
  • アダプタBE1/MおよびBE1R/Mにより、標準的なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダとØ25 mmピラーポストを台座付きタイプに変換
  • クランプフォークおよびテーブルクランプCL8が台座タイプのマウントをブレッドボードや光学テーブルに固定
  • 3種類のクランプフォーク(M6キャップスクリュで固定)
    • 10.2 mmのザグリ穴付き(CF038-P5とCF038C/M-P5)
    • 31.5 mmのザグリ穴付き(CF125ならびにCF125C/M)
    • 44.4 mmのザグリ穴付き(CF175とCF175C/M)
  • スイベル式フォークで360°動かすことができるため、使いやすい取付け穴が選択可能
  • CF038C/M-P5、CF125C/MおよびCF175C/MはM6取付けネジ付き
  • BE1/Mおよびクランプフォークは5個入りセットもご用意(CF038-P5およびCF038C/M-P5は5個入りパックのみでご提供)

台座付きベースアダプタ
台座付きベースアダプタBE1/MにはM6ネジが付いており、当社の標準的なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダやØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ピラーポストの底面にぴったりはめることにより台座付きのマウントに変換できます。BE1R/Mのベース部分には強力な磁石が付いており、クランプを使用しなくてもベースを光学テーブルにしっかり固定します(右上の画像をご覧ください)。外径31.8 mmの303ステンレススチール製で、このアダプタを取り付けるとクランプフォークCF125ならびにCF175による取り付けが可能となります。

ベースアダプタBE1/Mは5個入りセットでもご提供しております。

クランプフォーク
このクランプフォークは、BE1/Mを取付けて台座付きタイプになったØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダまたはØ25 mmピラーポスト用エクステンションに使用した場合、クランプ力を増加させる設計となっております。 このクランプフォークは、BE1/Mが必要ない台座付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)台座付きピラーポストにも使用可能です。

これらのクランプフォークはSUS303ステンレススチール製で、高安定な3点接触によりテーブルに固定されます。 またCF038-P5とCF038C/M-P5には10.2 mmのザグリ穴、CF125およびCF125C/Mには長さ31.5 mmのザグリ穴、CF175とCF175C/Mには44.4 mmのザグリ穴が付いており、ポストのアセンブリの位置決めに柔軟性をもたらします。CF038-P5、CF125、CF175のザグリ穴はM6キャップスクリュが取り付けられるよう設計されています。さらにCF038C/M-P5、CF125C/MおよびCF175C/MにはそれぞれM6のキャップスクリュが付属します。クランプフォークの過度の締め付けは、光学テーブルの表面を変形させ、部品のミスアライメントならびに安定性の低下につながりますのでご注意ください。

当社のクランプフォークは5個入りのセットでもお買い求めいただけます(クランプフォークCF038-P5およびCF038C/M-P5は5個入りパックのみでご提供しております)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1 Support Documentation
BE1台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥1,484
Today
BE1-P5 Support Documentation
BE1-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き、5個入り(インチ規格)
¥7,236
Today
BE1R Support Documentation
BE1RCustomer Inspired! 台座型マグネットベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥2,617
Today
CF038C-P5 Support Documentation
CF038C-P5クランプフォーク、0.40インチザグリ穴付き、1/4"-20キャップスクリュ、5個入り(インチ規格)
¥7,691
7-10 Days
CF125C Support Documentation
CF125CCustomer Inspired! クランプフォーク、1.24インチザグリ穴付き、1/4”-20キャップスクリュ(インチ規格)
¥1,758
7-10 Days
CF125C-P5 Support Documentation
CF125C-P5クランプフォーク、1.24インチザグリ穴付き、1/4”-20キャップスクリュ、5個入り(インチ規格)
¥8,369
Today
CF175C Support Documentation
CF175CCustomer Inspired! クランプフォーク、1.75インチザグリ穴付き、1/4”-20キャップスクリュ(インチ規格)
¥1,919
7-10 Days
CF175C-P5 Support Documentation
CF175C-P5クランプフォーク、1.75インチザグリ穴付き、1/4”-20キャップスクリュ、5個入り(インチ規格)
¥9,186
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CF125 Support Documentation
CF125クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
¥1,326
Today
CF125-P5 Support Documentation
CF125-P5クランプフォーク、31.5 mm(1.24インチ)ザグリ穴付き、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥6,290
Today
CF175 Support Documentation
CF175クランプフォーク、44.4 mm(1.75インチ)ザグリ穴付き(ミリ&インチ規格共用)
¥1,611
Today
CF175-P5 Support Documentation
CF175-P5クランプフォーク、44.4 mm(1.75インチ)ザグリ穴付き、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥7,651
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1/M Support Documentation
BE1/M台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥1,484
Today
BE1/M-P5 Support Documentation
BE1/M-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き、5個入り(ミリ規格)
¥7,236
Today
BE1R/M Support Documentation
BE1R/MCustomer Inspired! 台座型マグネットベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
¥2,617
Today
CF038C/M-P5 Support Documentation
CF038C/M-P5クランプフォーク、10.2 mmザグリ穴付き、M6キャップスクリュ、5個入り(ミリ規格)
¥7,691
Today
CF125C/M Support Documentation
CF125C/MCustomer Inspired! クランプフォーク、31.5 mmザグリ穴付き、M6キャップスクリュ(ミリ規格)
¥1,758
Today
CF125C/M-P5 Support Documentation
CF125C/M-P5クランプフォーク、31.5 mmザグリ穴付き、M6キャップスクリュ、5個入り(ミリ規格)
¥8,369
Today
CF175C/M Support Documentation
CF175C/MCustomer Inspired! クランプフォーク、44.4 mmザグリ穴付き、M6キャップスクリュ(ミリ規格)
¥1,919
Today
CF175C/M-P5 Support Documentation
CF175C/M-P5クランプフォーク、44.4 mmザグリ穴付き、M6キャップスクリュ、5個入り(ミリ規格)
¥9,186
Today
Back to Top

スイベルベースアダプタ

  • お手持ちのポストホルダをUPHシリーズ型のマウントに変換
  • M6キャップスクリュでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストホルダに固定できる360°スイベルベース
  • 底部の磁石によって、光学テーブルへの本固定前に仮固定が可能
  • 5個入りパックでもご提供

当社の360°スイベルベースアダプタは、M6取付け穴付きの標準Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストホルダすべてに適合し、光学システムの組み立てにかかる時間を短縮します。また、スイベル設計なので、多数のコンポーネントを狭いスペースに密に取り付ける用途に適しています。当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダとこのアダプタを組み合わせて使用すると、当社でもニーズの高いUPHシリーズ ポストホルダとほとんど同じ設計となります。このアダプタはアルマイト加工アルミニウム製で、当社の既存の全てのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに対応します。ただし、テーブル面までポストの高さを低くできるスイベル式ポストホルダのような高さの柔軟性はありません。こちらのアダプタは5個入りパックでもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
UPHA Support Documentation
UPHAスイベルベースアダプタ
¥3,304
Today
UPHA-P5 Support Documentation
UPHA-P5スイベルベースアダプタ、5個入り
¥16,193
Today
Back to Top

バネ付きM6 x 1.0&1/4"-20つまみネジ、ポストホルダ用

Specification
Maximum Torquea28 in·lbs (3.2 N·m)
  • ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。

Click to Enlarge

つまみネジTS25Hの分解図
TS25H Mechanical Drawing
TS25Hの図面(TS6H/Mの図面は
下記製品型番横の赤いアイコンをクリックしてご覧いただけます)

このアルマイト加工アルミニウム製つまみネジには、バネが組み込まれたDelrin®*チップが付いており、最終的な位置調整を行なうまでポストの位置をしっかりと保持します。 その後5 mm(TS6H/M用)ボール(六角)ドライバを用いて、ポストが動かないようにしっかり固定できます。 ボールドライバのサイズは、つまみネジ部分に刻印されているので識別が簡単です。

TS6H/MにはM6 x 1.0ネジが付いており、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダにそれぞれ対応しています。推奨最大トルクは3.2 N·mです。 ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。

バネ付きチップ無しのつまみネジをご要望の場合は、下でご紹介している真空対応つまみネジをお勧めいたします。 あるいは、1.5 mmのボールドライバを用いてつまみネジ前面にある止めネジ(セットスクリュ)を緩め、チップを取り外すこともできます。 1番右の写真で示されている順序で、バネとチップを取り外すことができます。 ただし、その際つまみネジの接触面の中央には穴が開き、真空対応つまみネジの接触面とは異なった形体になります。

つまみネジは1個、または5個入りのパッケージで別売しています。

*Delrin®はDuPont Polymers社の登録商標です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TS25H Support Documentation
TS25Hバネ付き3/16インチ六角固定つまみネジ、1/4”-20ネジ (インチ規格)
¥401
7-10 Days
TS25H-P5 Support Documentation
TS25H-P5バネ付き3/16インチ六角固定つまみネジ、1/4”-20ネジ、5個入り (インチ規格)
¥1,900
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TS6H/M Support Documentation
TS6H/Mバネ付き5 mm六角固定つまみネジ、M6ネジ (ミリ規格)
¥401
Today
TS6H/M-P5 Support Documentation
TS6H/M-P5バネ付き5 mm六角固定つまみネジ、M6ネジ、5個入り(ミリ規格)
¥1,900
Today
Back to Top

真空対応M6 x 1.0&1/4”-20つまみネジ、ポストホルダ用

Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials2024-T3 Aluminum
Preparation and PackagingChemically Cleaned and Double Vacuum Bagged
Aluminum Outgassing Rate7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2
Maximum Torqueb28 in·lbs (3.2 N·m)
  • 追加の加工なしで部品が使用できる圧力。 追加洗浄と加工によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
  • ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。
TS25HV Mechanical Drawing
TS25HVの図面

この六角固定つまみネジはアルミニウム2024-T3製で、梱包前に化学洗浄され真空での用途向けに処理されています。 10-6 Torrまでの真空状態では、袋から取り出してそのままお使いいただけます。 追加洗浄や加工によりさらに低い圧力での使用も可能です。ただし、アルミニウムのアウトガス率、7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2によってのみ制限されます。 この製品と動作させる真空システムの部品が10-6 Torr以下での使用に適しているかどうかについては、アルミニウム2024-T3の材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

このアルマイト加工無しのつまみネジはクリーンルームならびに真空チャンバの用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。

つまみネジは、当社のボール(六角)ドライバを用いて調整可能です。 TS6HV/MにはM6ネジが付いており、当社の真空対応Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに取付け可能です。 当社では他にも真空対応Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用部品をご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TS25HV Support Documentation
TS25HV3/16インチ六角固定つまみネジ、1/4”-20ネジ、真空対応(インチ規格)
¥2,034
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TS6HV/M Support Documentation
TS6HV/M5 mm六角固定つまみネジ、M6 x 1.0ネジ、真空対応(ミリ規格)
¥2,034
Today