Ø12 mm、Ø12.7 mmおよびØ1/2インチポスト


  • Precision Ground Stainless Steel or Aluminum Posts
  • 1/4"-20 (M6) Tapped Hole in Base, 8-32 (M4) Removable Setscrew in Top
  • Ø1/2" and Ø12 mm Outer Diameter Posts Available
  • Vacuum-Compatible and Low-Reflectivity Posts Available

TR4

TR3

TR2

TR2V

Vacuum
Compatible

TRT2

0.25" (6.4 mm)
Vertical Translation

TR2E

Engraved Graduations

TR3T

TR3C

Application Idea

TRA3

Hard Coat
Aluminum

Stainless Steel Posts

TH075

Hex Top Post

TR8M

TR3M

Post Spacers (Shims)

Optical Construction Posts for Complex Optomechanical Assemblies

Related Items


Please Wait
Optical Post Tightening
Click to Enlarge
締め付けに使用するØ3.2 mm穴

特長

  • 精密研磨されたØ12 mm(日本向け)、Ø12.7 mm(ミリ規格)およびØ1/2インチ(インチ規格)ポスト
    • 日本向け(Ø12 mmポスト):底部にはM6タップ穴、上部には取外し可能なM4止めネジ(型番末尾:-JP)
    • ミリ規格(Ø12.7 mmポスト):底部にはM6タップ穴、上部には取外し可能なM4止めネジ
    • インチ規格(Ø1/2インチポスト):底部には1/4"-20タップ穴、上部には取り外し可能な#8-32止めネジ
  • 素材は3種類
    • 標準ポスト(SUS303ステンレススチール製)
    • 真空対応ポスト(SUS304Lステンレススチール製)
    • 非磁性低反射ポスト(硬質アルマイト加工されたアルミニウム製)
  • 15 mm~300 mm(ミリ規格の場合)の様々な長さでご用意
  • 側面の内孔の代わりに六角トップ付きポストもご用意
  • 光学アライメントに便利な目盛付きポストもご用意
  • 高さ調整用ポストスペーサ(シム)
  • 両端六角ソケット付きの止めネジが付属(真空対応ポストを除く)

Ø12 mm、Ø12.7 mmおよびØ1/2インチポストは、強度の高いシステムを構築する際、多くの場合に必要とされる基本的な構成要素で、当社では15 mm~300 mm(ミリ規格の場合)の様々な長さの製品をご用意しております。精密研磨仕上げのステンレススチール製ポストの素材はSUS303ステンレススチール(真空対応ポストはSUS304L)で、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダやコンストラクションアクセサリに対応しています。また、当社でご用意している非磁性のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)アルミニウム製ポストは、硬質黒色アルマイト加工によりUVおよび可視域での反射を低く抑えています。こちらは、磁場や反射に敏感な用途に適しています(詳細は「アルマイト加工の種類」タブをご覧ください)。

Optical Post Tightening
ポストには、両端六角ソケット付きの取外し可能な止めネジ(セットスクリュ)が付属しています(真空対応ポストを除く)。

また、当社では標準的な製品だけではなく、六角トップ付きポスト、目盛付きポスト、取付け部品の高さ調整を素早く安定して行うことができる高さ調整機能付きポスト、カスタム仕様の構成に便利なコンストラクションポストなど、様々な用途でお使いいただけるØ12.7 mmの特殊ポストもご用意しております。

こちらのページのすべてのポストには、底部にM6タップ穴と上部に取外し可能なM4止めネジが付いており、当社のほぼすべての光学マウントに対応します。M4タップ穴にM4キャップスクリュを用いることにより当社の汎用マウントにも対応可能です。高さ調整機能付きポストと六角トップ付きポストを除くすべてのポストにはØ3.2 mmの横穴が付いており、ボール(六角)ドライバやスパナレンチSPW501を挿入して部品の締め付けに使用することができます。

当社ではポスト絶縁アダプタ回転止めアダプタなど、ポストの利用方法の幅を広げるアダプタやアクセサリを豊富に取り揃えております。また、台座にM3タップ穴またはM6タップ穴付きで、上部に取外し可能なM3またはM4止めネジ(セットスクリュ)が付いたØ12 mm台座付きポストもございます。その他、取付け可能なアクセサリについてはØ12 mmおよびØ12.7 mmポストアセンブリのラインナップをご覧ください。

Hysteresis Loop of Piezoelectric Actuator
Click to Enlarge

アルマイト加工無しアルミニウム製ポストホルダ
Hysteresis Loop of Piezoelectric Actuator
Click to Enlarge

Type IIアルマイト加工アルミニウム製ポストホルダ

アルミニウムのアルマイト加工は幅広い種類の材質に広く用いられているコーティング技術で、様々な装飾ならびにエンジニアリング用途で採用されています。 アルマイト加工は簡単に言うと、母材表面の強度、反射率、潤滑性、接着性、光の抑制、ならびに電気的・熱的絶縁性を改良する電気化学的プロセスです。 様々な電気伝導物質に施すことは可能ですが、アルマイト加工は主にアルミニウムのめっき加工として部品の表面特性の改良に使用されています。

アルマイト加工のプロセスの中には最終特性が若干異なるプロセスが3つあります。Type I (クロム酸アルマイト)、Type II (硫酸アルマイト)ならびにType III (硬質アルマイト)です。 各プロセスの説明については下記をご覧ください。 これら3つのプロセスの主な目的は、空気中の酸素に触れると自然に酸化するアルミニウムの酸化反応を抑制することです。

アルマイト加工はまず処理する基板・部品を導電性ラック・ジグ(通常チタンまたはアルミニウム製)にマウントすることから始まります。マウントした後、ラックを電池酸液と同様な配合の電解質溶液に浸します。 次にDC電源をセル・アルマイト加工システムに供給します。電子移動と水分子の分離により電解質内の水が電気分解し、陽極で酸素が発生します。

この反応がアルミニウム製部品の露出面に六角形が密集した層を形成します。 これを水和封孔処理(ほとんどの場合)することで、腐食に対する耐性が改善され、電気的には絶縁します。 陽極皮膜の密度、厚さ、そして時には色まで、電解質溶液の種類、濃度、温度ならびに電流密度によって精密に制御することができます。 この初期コーティングを施した後、様々な化学種(PTFE、金属種、着色顔料など)を酸化皮膜に吸収・沈殿させ、陽極皮膜の性能や美観を向上させることができます。

Hysteresis Loop of Piezoelectric Actuator
Click to Enlarge

Type IIIアルマイト加工アルミニウム製ポスト

Type Iアルマイト加工
Type I(クロム酸アルマイト)は、通常は航空宇宙用(もうじき酒石酸アルマイトに代わる予定)や一般的な結合用に使用されます。 皮膜の標準的な厚みは0.5 µm~18 µmで、外用には薄すぎます。 このメッキタイプでは、腐食に対する耐性と電気絶縁性が適度に強化されるとともに、皮膜の構造により接着時の結合力が向上します。

Type IIアルマイト加工
Type II(硫酸アルマイト)は、その皮膜構造と性能により建築や装飾目的で広く使用されています。 典型的な皮膜の厚みは5 µm~25 µmです。 Type Iに比べて厚みが増し、皮膜構造が異なることにより、摩擦に対する耐性や電気絶縁性が向上します。 Type IやType IIの皮膜はアルマイト加工後も機械加工が可能です。しかし陽極皮膜により硬度が増しているため、切削工具の寿命が短くなります。

Type IIIアルマイト加工
Type III(硬質アルマイト/ハードコート)は、アルマイト加工の中で最も厚く、最も密度が高く、そして最も強固で、主にエンジニアリング目的のために使用されています。 典型的な皮膜の厚みは25 µm~150 µmで、よく「硬質アルマイト」や「ハードコート」と呼ばれています。 厚みと皮膜密度が増すこのアルマイト加工により、非常に硬く、丈夫で、極めて摩耗しにくいコーティングができます。 このアルマイト加工はType IIのメリットに加え、より低い摩擦係数、腐食に対する優れた耐性、そして最大の表面強度をもたらします。 しかしこのアルマイト加工を施した部品は、厚みと強度が増すため、特殊な工具を使用しない限り加工後に機械加工することはできません。

当社の部品の多くはType IIのマットブラックアルマイト加工で、光の吸収と摩耗に対する耐性強化を実現しつつ、通常の工具での機械加工も可能です。 当社製品の中には非磁性低反射アルミニウム製ポストTRAシリーズのように、製品の用途に応じて、Type IIIまたは「硬質アルマイト」を使用して、最大の表面強度と摩耗に対する耐性を付加したものもあります。


Posted Comments:
Rober Collison  (posted 2020-11-30 19:21:18.303)
Can you tell me how to order a 1/2" post with 1/4"-20 threaded holes at both ends? In other words, I want a 1/2" post, 8" long, but I want it to be symmetrical. I don't care if it has bored through diameter hole...though I suppose it would be nice. Best, Rob
YLohia  (posted 2020-12-01 10:27:28.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. Alternately, you could use a 8-32 to 1/4"-20 screw thread adapter from this page: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=1745
user  (posted 2020-08-06 16:03:09.927)
Victor, from the technical support, was extremely helpful in the live chat, and promptly provided the information I needed about optomechanics solutions, such as translational stages, optical posts, mounting brackets and screws. Thanks for your help!
YLohia  (posted 2020-09-24 03:50:58.0)
Thank you very much for your feedback! We are happy to hear that our Applications Engineers were able to help you with your technical questions.
Daniel Wolberg  (posted 2019-11-05 07:58:33.09)
Hi, RoHS file does not download, please send file by e-mail, Thanks,
YLohia  (posted 2019-11-05 10:43:47.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We are sorry to hear about the issues caused by the broken RoHS link. We will reach out to you via email with the proper certification.
laura.fegely  (posted 2018-11-28 17:24:47.423)
Have you thought about offering a 1/2" post with 1/4-20 holes on both ends? I have a block which would normally be fixed to an optical table, so it has 1/4-20 holes w/ counterbore, but since I need to lift it up off the surface of the table on posts, I need to use washers to adapt it to 8-32, which isn't as precise and needs to be carefully sized. It would be nice to have a post with 1/4-20 holes on both ends for these sort of situations.
YLohia  (posted 2018-11-29 02:27:10.0)
Hello, thank you for your feedback. We have actually discussed this internally before, but unfortunately, we cannot offer such 1/2" posts due to low demand. There are a few alternative options of achieving the same results. One can use 1" posts, which we do offer with 1/4"-20 taps on both ends. You could also use the RA360 parallel clamp to stack two posts next to each other (with one being inverted and exposing the "bottom" 1/4-20 tap in the upwards position). Alternately, we also sell a variety of screw thread adapters here such as the AS25E8E: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1745. If we see a high demand for such 1/2" posts in the future, we can certainly consider adding them to our stock inventory.
user  (posted 2018-06-20 15:00:25.41)
Concerning the TRT2 translating optical post, will the top part (with the M4 set screw) rotate during height adjustment? It says "non rotating tip" but I think this only means after you have locked it with the ring?
YLohia  (posted 2018-06-22 09:15:35.0)
The top does not rotate during height adjustment.
ta  (posted 2017-05-29 09:40:15.28)
I would like to know the heat resistance of the three types of anodisation listed below. How high a temperature can the three classes reach without any degradation of the surface? Type-I Anodization Type-I (Chromic Acid Anodizing) Oxidation is generally utilized for aerospace applications (soon to be replaced by Tartaric Anodizing) or general bonding applications. The standard film thickness is between 0.5 µm to 18 µm, making it too thin for external use. This type of plating provides a moderate improvement in corrosion resistance and electrical insulation as well as excellent adhesive bonding properties due to the film structure. Type-II Anodization Type-II (Sulfuric Acid Anodizing) Oxidation is widely used for architectural and decorative purposes due to its film structure and performance capabilities. Typical film thicknesses can range between 5 µm and 25 µm. The increased film thickness and differences in film structure compared to Type-I provide an increase in the film’s abrasion resistance and electrical insulation. Films such as Type I and Type II can be machined post anodizing; however, due to the increase in hardness introduced by the anodic film tool, the lifetime of the cutting tool will be diminished. Type-III Anodization Type-III (Hard Anodizing/Hard-Coat) Oxidation is the thickest, densest, and most robust type of anodizing available and is predominantly used exclusively for engineering purposes. It has a typical thickness between 25 µm to 150 µm and is often referred to as ‘Hard Anodizing’ or ‘Hard Coat Anodizing’. The increased thickness and film density produced by this type of anodizing make an extremely hard and very rugged coating with a greatly reduced wear-and-tear characteristic. This Anodic process exhibits all of the benefits offered by Type-II, but provides a lower co-efficient of friction, better corrosion resistance, and maximum surface hardness. However, due to the increased thickness and hardness of this type of anodizing, c
nbayconich  (posted 2017-06-15 05:00:53.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Thorlabs currently only uses Type 2 and Type 3 anodization for our products. Type 2 anodization will crack around 100 ºC. For Type 3 anodization the inert nature of the Hardcoat shows no effect after short exposure to temperatures as high as 2000°C and permits operating temperatures of 500°C. (It is recommended that parts subject to open flame have greater thicknesses.) A Techsupport representative will contact you directly.
conway.langham  (posted 2016-02-05 17:30:09.9)
would it be possible to create a shorter version of the TRT2/M (38mm or even 25mm). Thank you
besembeson  (posted 2016-02-10 08:50:18.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your request. We can look into this as a special item for now. We will contact you.
daniel.weber  (posted 2014-04-05 14:35:41.703)
Dear Sir or Madam, do you offer adapter from 8-32 to 1/4"-20 studs for the optical posts. So one could use at the top part of the posts for both thread sizes? Best regards Daniel Weber
ChristianTMWeber  (posted 2013-06-10 14:08:30.8)
Hello, what is the magnetic permeability of the steel used for the posts? Regards
cdaly  (posted 2013-06-11 14:59:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our web feedback. Unfortunately, we have not measured the magnetic permeability, but the stainless steel used is 303 grade.
cdaly  (posted 2012-11-30 16:23:33.093)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback feature. We are unable to provide 2010 SolidWorks files directly as the version we use for design (2012) restricts us from creating backwards compatible files, but we do have Step files available for download as well. These files can be opened in SolidWorks 2010 and then saved as an .sldprt file, which will give you the format you require.
xiaoqiang026403  (posted 2012-11-29 02:12:56.95)
I use SolidWorks 2010,but some of your products' Drawing and Documents (SolidWorks) are opened by SolidWorks 2012. Could you send the SolidWorks Documents in version 2010?
tcohen  (posted 2012-05-22 12:32:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Our standard 1/2" Diameter Stainless Steel Optical Posts are machined to a diameter of .499" +.000" -.002".
ygan1129  (posted 2012-05-21 15:14:28.0)
What are the tolerances on the diameter of the posts?
tcohen  (posted 2012-02-27 11:03:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. There are different mounting methods and so your part list will depend on your preferred setup. I have contacted you directly to discuss your options.
ahmadvand  (posted 2012-02-27 02:32:19.0)
Dear Thorlabs; I want to buy below parts for my university. Unfortunatly, I can not choose relevant optomechanic parts, due to the different options. It would be very appreciated if you give me a complete optomechanic list(post, post holder, lens mount, mirror mount, polarizor mount, laser mount) for constructing a setup with the below parts. Best Regards Hossein Ahmadvand Parts: - HNL050L-EC - HeNe Laser, 632.8 nm, 5 mW, Polarized, 220 VAC - GTH10M-A - Mounted Glan Thompson Calcite Polarizer, 10 mm x 10 mm Clear Aperture, 350 - 700 nm AR Coating - LPVISB050-MP - Ø12.5 mm SM05-Mounted Linear Polarizer, VIS B (500 - 720 nm) - DET36A/M - Si Detector, 350-1100 nm, 14 ns Rise Time, 13 mm2, Metric - DET10A/M - Si Detector, 200-1100 nm, 1 ns Rise Time, 0.8 mm2, Metric - CM1-PBS252 - Cube-Mounted Polarizing Beamsplitter, 620 - 1000 nm - MC2000 - Optical Chopper System with MC1F10 10-slot (36°) Chopper Blade - MC1F100 - 100 Slot Blade for Optical Chopper, 250 Hz - 10kHz - PF05-03-P01 - Ø1/2" (Ø12.7 mm) Protected Silver Mirror, 0.24" (6.0 mm) Thick - BB05-E02 - Ø1/2" Broadband Dielectric Mirror, 400-750 nm - LB4915 - f = 50.0 mm, Ø1/2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
bdada  (posted 2012-02-02 18:54:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our feedback forum. We understand that it may not always be convenient to adjust the height of the post within the post holder. We have passed on your suggestion to our design team and we will consider it as we continue to expand our selection of posts. Please contact TechSupport@thorlaabs.com if you have any questions.
user  (posted 2012-02-02 15:37:56.0)
I would like to see 2.5" tall posts offered. The gap from 2" to 3" can be critical and hard to fill without a post size in between.
klee  (posted 2009-12-03 10:46:47.0)
A response from Ken at Thorlabs to eoconnor: The tolerance on the length of the post is ±0.005".
eoconnor  (posted 2009-12-02 21:22:32.0)
Can you please give me the tolerance on the length of the post? Thank you!
Laurie  (posted 2009-01-12 18:46:24.0)
Response from Laurie at Thorlabs to wenzao_li: All of the documentation for the product line can be found by clicking on the "Drawings & Documents" Tab on this page. If you experience problems with any of the files, please let us know.
wenzao_li  (posted 2009-01-12 18:08:13.0)
The drawings are missing on this web page http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1266
Tyler  (posted 2008-04-09 14:29:12.0)
Response from Tyler at Thorlabs: Thank you for the product feedback on the 2.5 mm hole on the post that is used for tightening. I will forward this comment to our product engineers so that they can consider this when designing any future post or post holder products.
user  (posted 2008-04-09 12:31:33.0)
The 5/64" (2.5mm) hole is always getting caught in the post holder. This can be somewhat irritating. However, I do like the ability to tighten something down without damaging the outside shank.
technicalmarketing  (posted 2008-02-08 11:00:42.0)
If you are looking for a 12.5 mm diameter post with M4 taps on both ends, you have two options: (1)You can purchase one of our TR series posts and an AS4M6M adapter, which will allow you to switch from the internal M6 threading on the one side of the post to internal M4 threads. (2) Contact our technical support staff (techsupport@thorlabs.com) and request a quote for a custom TR post with M4 taps on both ends.
hholst-pedersen  (posted 2008-02-08 10:14:39.0)
Hi! I need more Ø 12,5mm posts with #8-32 (m4) tapped holes in both top and base. Where can I find that? I only find Ø1/2" posts with #8-32 tapped hole in top and #4-40 in base! Best regards, Hege Holst-Pedersen
Back to Top

Ø1/2インチステンレス製ポスト(インチ規格)

  • 上部に#8-32タップ穴と底部に1/4"-20タップ穴
  • 取外し可能な#8-32止めネジ(セットスクリュ)付き
  • 3/4インチ~12インチの長さをご用意
  • 長さ3/4インチ~6インチの製品は5本入りもご用意

この303ステンレス製のポストは、Ø1/2インチに精密研磨加工されています。一端には1/4"-20タップ穴が、もう一端には取外し可能な#8-32止めネジSS8E50Dが付いています(2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。側面のØ1/8インチの穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品をしっかり固定する際に、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して力を加えることができます。包装廃棄物を削減するため、ニーズの高いサイズは5本入りもご用意しています。


ページの下部には、側面に穴がなく、六角トップが付いたØ12.7 mm(Ø1/2インチ)の短いタイプのポストを掲載しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR075 Support Documentation
TR075Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3/4インチ(インチ規格)
¥737
Today
TR075-P5 Support Documentation
TR075-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3/4インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,318
Lead Time
TR1 Support Documentation
TR1Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1インチ(インチ規格)
¥737
Lead Time
TR1-P5 Support Documentation
TR1-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,318
Today
TR1.5 Support Documentation
TR1.5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
¥774
Today
TR1.5-P5 Support Documentation
TR1.5-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,480
Today
TR2 Support Documentation
TR2Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
¥808
Today
TR2-P5 Support Documentation
TR2-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,633
Today
TR3 Support Documentation
TR3Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
¥843
Today
TR3-P5 Support Documentation
TR3-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,795
Today
TR4 Support Documentation
TR4Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
¥914
Today
TR4-P5 Support Documentation
TR4-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ、5本入り(インチ規格)
¥4,110
Today
TR6 Support Documentation
TR6Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ6インチ(インチ規格)
¥1,108
Today
TR6-P5 Support Documentation
TR6-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ6インチ、5本入り(インチ規格)
¥4,983
Today
TR8 Support Documentation
TR8Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ8インチ(インチ規格)
¥1,354
7-10 Days
TR10 Support Documentation
TR10Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ10インチ(インチ規格)
¥1,504
7-10 Days
TR12 Support Documentation
TR12Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ12インチ(インチ規格)
¥1,754
7-10 Days
Back to Top

Ø12.7 mmステンレス製ポスト(ミリ規格)

  • 上部にM4 タップ穴と底部にM6 タップ穴
  • 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)
  • 20~300 mmの長さをご用意
  • 長さ20~150 mmの製品は5本入りもご用意

このSUS303ステンレス製ポストは、Ø12.7 mmに精密研磨加工されています。一端にはM6タップ穴が、もう一端には取外し可能なM4止めネジSS4M12Dが付いています(2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。これらのミリネジ規格のポストと上記のインチ規格のポストを区別するには、ミリ規格のポストには上部に環状の溝が付いているので、それを識別にご利用ください。側面のØ3.2 mmの穴はポストを貫通しているので、取付けた部品をしっかり固定する際に、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して力を加えることができます。包装廃棄物を削減するため、ニーズの高いサイズは5本入りもご用意しています。

ページの下部には、側面に穴がなく、六角トップが付いたØ12.7 mm(Ø1/2インチ)の短いタイプのポストを掲載しています。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR20/M Support Documentation
TR20/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm(ミリ規格)
¥737
Today
TR20/M-P5 Support Documentation
TR20/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,318
Today
TR30/M Support Documentation
TR30/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm (ミリ規格)
¥737
Today
TR30/M-P5 Support Documentation
TR30/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,318
Today
TR40/M Support Documentation
TR40/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm(ミリ規格)
¥774
Today
TR40/M-P5 Support Documentation
TR40/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,480
Today
TR50/M Support Documentation
TR50/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
¥808
Today
TR50/M-P5 Support Documentation
TR50/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,633
Today
TR75/M Support Documentation
TR75/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
¥843
Today
TR75/M-P5 Support Documentation
TR75/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,795
Today
TR100/M Support Documentation
TR100/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
¥914
Today
TR100/M-P5 Support Documentation
TR100/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm、5本入り(ミリ規格)
¥4,110
Today
TR150/M Support Documentation
TR150/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ150 mm(ミリ規格)
¥1,108
Today
TR150/M-P5 Support Documentation
TR150/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ150 mm、5本入り(ミリ規格)
¥4,983
Today
TR200/M Support Documentation
TR200/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ200 mm(ミリ規格)
¥1,354
Today
TR250/M Support Documentation
TR250/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ250 mm(ミリ規格)
¥1,504
Today
TR300/M Support Documentation
TR300/MØ12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ300 mm(ミリ規格)
¥1,752
Today
Back to Top

Ø12 mmステンレス製ポスト

  • 上部にM4 タップ穴と底部にM6 タップ穴
  • 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)
  • 外径がØ12 mmなので日本のポストホルダおよびオプトメカニクス規格に対応
  • 20~300 mmの長さをご用意
  • 長さ20~100 mmの製品は5本入りもご用意

このSUS303ステンレススチール製ポストはØ12 mmに精密研磨されています。一端にはM6タップ穴、もう一端にはM4止めネジSS4M12Dが付いています(2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。ミリ規格のポストを識別するためにポスト上部には環状の溝が付いています。 側面のØ3.2 mm穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品を固定する際に、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して締め付けることができます。梱包材の削減のため、当社売れ筋製品については5個入りパックでも販売しています。

このØ12 mmポストは、当社の標準型のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダやその他のポストアセンブリに取り付け可能です。フレクシャーポストマウントBA2EのようにØ12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストの使用が求められる製品には、バレルアダプタAD12BAを使って0.7 mmの隙間を埋めることができます。

+1 数量 資料 型番 - Japanese 定価(税抜) 出荷予定日
TR20/M-JP Support Documentation
TR20/M-JPØ12 mmポスト、長さ20 mm、日本向け(ミリ規格)
¥737
Today
TR20/M-JP-P5 Support Documentation
TR20/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ20 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,318
Today
TR30/M-JP Support Documentation
TR30/M-JPØ12 mmポスト、長さ30 mm、日本向け(ミリ規格)
¥737
Today
TR30/M-JP-P5 Support Documentation
TR30/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ30 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,318
Today
TR40/M-JP Support Documentation
TR40/M-JPØ12 mmポスト、長さ40 mm、日本向け(ミリ規格)
¥774
Today
TR40/M-JP-P5 Support Documentation
TR40/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ40 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,480
Today
TR50/M-JP Support Documentation
TR50/M-JPØ12 mmポスト、長さ50 mm、日本向け(ミリ規格)
¥808
Today
TR50/M-JP-P5 Support Documentation
TR50/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ50 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,633
Today
TR75/M-JP Support Documentation
TR75/M-JPØ12 mmポスト、長さ75 mm、日本向け(ミリ規格)
¥843
Today
TR75/M-JP-P5 Support Documentation
TR75/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ75 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,795
Today
TR100/M-JP Support Documentation
TR100/M-JPØ12 mmポスト、長さ100 mm、日本向け(ミリ規格)
¥914
Today
TR100/M-JP-P5 Support Documentation
TR100/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ100 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥4,110
Today
TR150/M-JP Support Documentation
TR150/M-JPØ12 mmポスト、長さ150 mm、日本向け(ミリ規格)
¥1,108
Today
TR200/M-JP Support Documentation
TR200/M-JPØ12 mmポスト、長さ200 mm、日本向け(ミリ規格)
¥1,354
Today
TR250/M-JP Support Documentation
TR250/M-JPØ12 mmポスト、長さ250 mm、日本向け(ミリ規格)
¥1,504
Today
TR300/M-JP Support Documentation
TR300/M-JPØ12 mmポスト、長さ300 mm、日本向け(ミリ規格)
¥1,752
Today
Back to Top

真空対応Ø12.7 mmポスト

Vacuum Compatibility Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials304L Stainless Steel (Post)
316 Stainless Steel (Setscrew)
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum Bagged
Stainless Steel
Outgassing Rate at 20 °C
1.8 x 10-8 Torr-Liters/s/cm2
  • 追加の加工なしで部品が使用できる圧力。 追加洗浄と加工によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
  • 真空用途向けSUS304L(ポスト)およびSUS316(止めネジ)ステンレススチール製
  • 上部にM4タップ穴と底部にM6タップ穴がそれぞれ1つずつ
  • 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)
  • 20 mm~75 mmの様々な長さでご用意

この真空対応SUS304Lステンレススチール製ポストはØ12.7 mmに精密研磨されています。一端にはM6タップ穴があり、もう一端には取外し可能なM4止めネジが付いています(止めネジの両端どちらにも2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。側面のØ3.2 mm穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品を固定する際に、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して力を加えることができます。M4ネジ穴は側面の Ø3.2 mm穴とつながっています。M6タップ穴には通気口付きキャップスクリュをご使用になることをお勧めします。

真空対応
当社の真空対応ポストは、梱包前に化学洗浄され、真空での用途向けに処理されています。 10-6 Torrまでの真空状態では、袋から取り出してそのままお使いいただけます。 追加洗浄や加工によりさらに低い圧力での使用も可能ですが、20 °Cで1.8 x 10-8 Torr-Liters/s/cm2のステンレススチールのアウトガス率による制限があります。10-6 Torr以下の圧力でのこの製品と材料の使用適性については、SUS304LまたはSUS316ステンレススチールの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

真空対応ポストはクリーンルームならびに真空チャンバの用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。 当社では他にも真空対応Ø12.7 mmポスト用部品をご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR075V Support Documentation
TR075V真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3/4インチ(インチ規格)
¥1,659
7-10 Days
TR1V Support Documentation
TR1V真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ1インチ(インチ規格)
¥1,752
7-10 Days
TR1.5V Support Documentation
TR1.5V真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
¥2,070
7-10 Days
TR2V Support Documentation
TR2V真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
¥2,118
Today
TR3V Support Documentation
TR3V真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
¥2,202
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR20V/M Support Documentation
TR20V/M真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm(ミリ規格)
¥1,659
Today
TR30V/M Support Documentation
TR30V/M真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm(ミリ規格)
¥1,752
Today
TR40V/M Support Documentation
TR40V/M真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm(ミリ規格)
¥2,070
Today
TR50V/M Support Documentation
TR50V/M真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
¥2,118
Today
TR75V/M Support Documentation
TR75V/M真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
¥2,202
Today
Back to Top

Ø12.7 mm非磁性低反射アルミニウム製ポスト

Anodized Aluminum ReflectanceClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
当社の黒色アルマイト加工ポストは、上で青色の網掛け領域であるUVおよび可視域で反射を低く抑えています。しかし、700 nmより長波長領域の高い反射率により、特に高強度の近赤外光源では不要な反射を招く場合あります。
  • 非磁性硬質アルミニウム製ポスト
  • 硬質黒アルマイト加工により当社ステンレススチール製ポストよりも低反射を実現
  • 上部にM4タップ穴と底部にM6タップ穴が各1
  • 取外し可能なSUS300系ステンレススチール製M4止めネジ(セットスクリュ)
  • 20~150 mm(ミリ規格の場合)の範囲で様々な長さをご用意

こちらの非磁性Ø12.7 mmポストは精密研磨仕上げの硬質アルミニウム製です。硬質アルマイト加工により摩耗・摩擦・腐食に対する耐性が向上した硬化表面を実現し(ロックウェルCスケールで60~70)、また黒色表面によりUVおよび可視域において反射が低く抑えられています。そのため、このポストは磁界に敏感な実験などの用途や、当社のステンレススチール製ポストよりも低反射のポストが必要な用途に適しています(詳細は「アルマイト加工の種類」をご覧ください)。ポストの一端にはM6タップ穴、もう一端には取外し可能なSUS300系のステンレススチール製M4止めネジSS4M12Dが付いています(止めネジの両端どちらにも2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。 側面のØ3.2 mm穴はポストを貫通しているので、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して取付け部品を締め付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TRA075 Support Documentation
TRA075Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3/4インチ(インチ規格)
¥1,671
7-10 Days
TRA1 Support Documentation
TRA1Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ1インチ(インチ規格)
¥1,671
7-10 Days
TRA1.5 Support Documentation
TRA1.5Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
¥1,726
7-10 Days
TRA2 Support Documentation
TRA2Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
¥1,759
7-10 Days
TRA3 Support Documentation
TRA3Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
¥1,814
7-10 Days
TRA4 Support Documentation
TRA4Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
¥1,911
7-10 Days
TRA6 Support Documentation
TRA6Customer Inspired! Ø1/2インチアルミニウム製ポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ6インチ(インチ規格)
¥2,092
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TRA20/M Support Documentation
TRA20/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm(ミリ規格)
¥1,671
Today
TRA30/M Support Documentation
TRA30/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm(ミリ規格)
¥1,671
Today
TRA40/M Support Documentation
TRA40/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm(ミリ規格)
¥1,726
Today
TRA50/M Support Documentation
TRA50/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
¥1,759
Today
TRA75/M Support Documentation
TRA75/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
¥1,814
Today
TRA100/M Support Documentation
TRA100/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
¥1,911
Today
TRA150/M Support Documentation
TRA150/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmアルミニウム製ポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ150 mm(ミリ規格)
¥2,092
Today
Back to Top

Ø12.7 mmポスト、六角形状の先端部

Optical Post Tightening
Click to Enlarge
締め付けに使用する11 mm六角レンチ
Hex Post in Holder
Click to Enlarge
ポストホルダに取り付けられたTH075
  • SUS303ステンレススチール製
  • 先端部は、ミリ・インチ規格両用の11 mm六角形状
  • 上部にM4タップ穴と底部にM6タップ穴がそれぞれ1つずつ
  • 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)

このSUS303ステンレススチール製ポストはØ12.7 mmに精密研磨されています。一端にはM6タップ穴があり、もう一端には取外し可能なM4止めネジSS4M12Dが付いています(2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。短いポストでは、ポストホルダのつまみネジがポスト側面の内孔に引っかかってしまうという共通の問題があります。これを防ぐため、このポストには内孔がありません。 その代わり、M4タップ穴の付いたポストの先端部は11 mmの六角形状(ミリ・インチ両規格に対応)になっており、取り付けた部品をレンチで締め付けることができます。 使いやすい薄型のレンチ(厚さ5 mm以下)のご使用をお勧めいたします。ミリ規格のポストには、六角トップのすぐ下にリング状の溝があるため、ミリ規格とインチ規格のポストを簡単に見分けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TH060 Support Documentation
TH060Customer Inspired! Ø1/2インチポスト、六角トップ付き、長さ0.6インチ(インチ規格)
¥878
7-10 Days
TH075 Support Documentation
TH075Customer Inspired! Ø1/2インチポスト、六角トップ付き、長さ3/4インチ(インチ規格)
¥878
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TH15/M Support Documentation
TH15/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmポスト、六角トップ付き、長さ15 mm(ミリ規格)
¥878
Today
TH20/M Support Documentation
TH20/MCustomer Inspired! Ø12.7 mmポスト、六角トップ付き、長さ20 mm(ミリ規格)
¥878
Today
Back to Top

Ø12.7 mmステンレススチール製ポスト、目盛付き

TR3E ApplicationClick to Enlarge
ポストTR3E(TR75E/M)に取り付けられたレンズマウントLMR1(/M)
TR50E/MClick to Enlarge
目盛付きポストTR50E/M
  • 正確なポスト高さ調整のための刻印目盛
  • 1 mm 単位の目盛
  • 上部にM4タップ穴と底部にM6タップ穴がそれぞれ1つずつ
  • レンズを並べて使用する際にも使用可能

こちらの製品は、当社の Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ステンレススチール製TRポスト(上記参照)と同一ですが、垂直方向に目盛が刻まれています。この目盛によって、光学素子を光軸にすばやく正確に配置できます。ポスト上部にある、取り外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)SS4M12Dは、固定式光学マウントのような多くの部品と互換性があります(2 mm六角レンチをお使いいただけます)。また、ポストのもう一端には、より大きな部品を取り付けるためのM6タップ加工が施されています。側面のØ3.2 mm(Ø1/8インチ)の穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品をしっかり固定する際に、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して力を加えることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR2E Support Documentation
TR2EØ1/2インチ目盛付きポスト、長さ2インチ(インチ規格)
¥2,052
7-10 Days
TR3E Support Documentation
TR3EØ1/2インチ目盛付きポスト、長さ3インチ(インチ規格)
¥2,385
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR50E/M Support Documentation
TR50E/MØ12.7 mm目盛付きポスト、長さ50 mm(ミリ規格)
¥2,052
Today
TR75E/M Support Documentation
TR75E/MØ12.7 mm目盛付きポスト、長さ75 mm(ミリ規格)
¥2,385
Today
Back to Top

Ø12.7 mm高さ調整機能付きポスト

  • 移動量6.4 mm
  • 調整リング1回転につき1 mmの移動量
  • バックラッシュを防ぐバネ設計
  • 非回転チップによる固定可能な設計
  • 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)

高さ調整機能付きポストTRT2/Mは、光学系に取り付けられた光学部品を素早く安定した高さ調整ができるように設計されています。 一端にはM6タップ穴があり、もう一端には取外し可能なM4止めネジSS4M12Dが付いています(止めネジの両端どちらにも2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。 TRT2/Mは、調整カラーを使用することにより、1回転につき1 mm、公称位置から最大6.4 mm高さ移動が可能です。 最小に縮めた時のポストの長さは50.8 mm、最大に伸ばした時の長さは57.2 mmとなります。 調整後のTRT2/Mの高さは、組み込まれているロッキングリングで固定できます。TRT2/Mの高さ調整時に回転するのは、調整カラーとロッキングリングのみであり、ポストの上部あるいは底部は回転しません。 

調整カラーとロッキングリングの直径はポストの直径よりやや小さいので、ポスト全体を Ø12 mmおよびØ12.7 mmポスト用コンストラクションアクセサリ内を干渉することなく貫通させることができます。 側面のØ3.2 mm穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品を固定する際に、ドライバやスパナレンチSPW501などをその穴に挿入して締め付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TRT2 Support Documentation
TRT2Ø1/2インチ高さ調整機能付きポスト、長さ2インチ~2.25インチ(インチ規格)
¥15,180
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TRT2/M Support Documentation
TRT2/MØ12.7 mm高さ調整機能付きポスト、長さ50.8 mm~57 mm(ミリ規格)
¥15,180
7-10 Days
Back to Top

Ø12.7 mmコンストラクションポスト

TR3T Application
Click to Enlarge

TR75T/Mに沿って取付けられたKM100
TR3T Application
Click to Enlarge

任意の角度での取付けを可能とするTR3TとTR3C(インチ規格製品)の組合せ(ミリ規格製品TR75T/MとTR75C/Mを用いても実現できます)
  • カスタム構成を構築するためのザグリ穴ならびにタップ穴付きポスト
  • TR75C/M: M4ザグリ穴が5つ
  • TR75T/M: M4タップ穴が3つ
  • 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)

このポストはカスタム構成にオプトメカニクス部品を取り付ける際にお使いいただける設計となっております。 一端にはM6タップ穴があり、もう一端には取外し可能なM4止めネジSS4M12Dが付いています(止めネジの両端どちらにも2 mmの六角レンチをお使いいただけます)。 タップ穴付きのコンストラクションポストとザグリ穴付きのコンストラクションポストを組み合わせてお使いいただくことにより、光路を妨げない任意の角度に部品を取り付けることが可能です(右手前の写真参照)。

TR75C/Mには平坦な取付面にM4ザグリ穴が5つあります。TR75T/Mには平坦な取付け面にM4タップ穴が3つあります。 ポストはM4キャップスクリュにより組合せることができます。 また、1本のポストのみでも、平坦な取付け面に沿ってオプトメカニクス部品を取り付ける構成が可能です(右端の写真参照)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR3T Support Documentation
TR3TØ1/2インチコンストラクションポスト、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥2,736
7-10 Days
TR3C Support Documentation
TR3CØ1/2インチコンストラクションポスト、#8ザグリ穴(インチ規格)
¥2,736
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR75T/M Support Documentation
TR75T/MØ12.7 mmコンストラクションポスト、M4タップ穴(ミリ規格)
¥2,736
Today
TR75C/M Support Documentation
TR75C/MØ12.7 mmコンストラクションポスト、M4ザグリ穴(ミリ規格)
¥2,736
Today
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用スパナレンチ

Using Spanner Wrench to Tighten or Loosen Post
Click to Enlarge

SPW501はトルクスロットや穴の付いたØ25 mmポストを締め付けます。

スパナレンチSPW501は右の写真のようなトルクスロット付きのØ25 mmポストを締め付けたり、緩めたりするのに使用します。SPW501は貫通穴が付いたØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチポスト)ならびにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストにも使用できます。レンチはスロットや貫通穴にはまる設計で、ポストを直接タップ穴に取り付ける際、締め付けや緩みの力点となります。過度の締め付けにより固着する恐れがありますので、ご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPW501 Support Documentation
SPW501スパナレンチ、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用
¥2,617
Today
Back to Top

Ø12.7 mmポストスペーサのセット


Click to Enlarge

ミラーマウントKM100を装着したポストTR3の底部に取り付けたポストスペーサTR4M。1/4"-20止めネジを光学テーブルに直接ねじ込んでいます。
  • 1 mm~10 mmまで1 mm刻みのサイズをご用意
  • M6貫通穴
  • 厚さ公差: 0.025 mm
  • 5個入りパック

こちらのステンレス製ポストスペーサはシムとも呼ばれますが、TRシリーズのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの高さを、剛性を劣化させずに調整することができます。外径は12.7 mmで、上記掲載のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部に取り付けられます。中心の貫通穴にM6止めネジ(セットスクリュ)を貫通させ、スペーサの両側にある部品のタップ穴にねじ込んで結合します。

Ø12.7 mmポストスペーサをTRシリーズのポストに使用することで、光学部品の中心の高さを簡単に調整することができます。当社のLMR1/MFMP1/Mにマウントされた光学素子の中心位置の高さは「ポスト長+22.1 mm」です。そのポストの下にポストスペーサTR3Mを設置することで、光軸までの高さを「ポスト長+25.1 mm」とすることができます。

ポストスペーサに止めネジは付属しておりません。1/4"-20およびM6止めネジについてはこちらをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR1M Support Documentation
TR1MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ1 ミリ、5個入り
¥2,736
7-10 Days
TR2M Support Documentation
TR2MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ2 ミリ、5個入り
¥2,736
Today
TR3M Support Documentation
TR3MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ3 ミリ、5個入り
¥2,736
Today
TR4M Support Documentation
TR4MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ4 ミリ、5個入り
¥3,070
Today
TR5M Support Documentation
TR5MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ5 ミリ、5個入り
¥3,155
Today
TR6M Support Documentation
TR6MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ6 ミリ、5個入り
¥3,203
Today
TR7M Support Documentation
TR7MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ7 ミリ、5個入り
¥3,370
7-10 Days
TR8M Support Documentation
TR8MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ8 ミリ、5個入り
¥3,370
7-10 Days
TR9M Support Documentation
TR9MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ9 ミリ、5個入り
¥3,587
7-10 Days
TR10M Support Documentation
TR10MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ10 ミリ、5個入り
¥3,587
Today