固定リング


  • Aluminum, Extra-Thick, Stress-Free, Delrin® (Plastic), and Stainless Steel Versions
  • Compatible with Our Line of Lens Tubes and Mounts
  • Allow Easy Mounting of Optical Components
  • M5.5 x 0.5 to SM4 Threading

CMRR

C-Mount (1.00"-32),
Anodized Aluminum

SM05LTRR

SM05 (0.535"-40),
Stress Free

SM1PRR

SM1 (1.035"-40),
Plastic

SM75RR

M75.5 x 0.5,
Anodized Aluminum

SM4RR

SM4 (4.035"-40),
Anodized Aluminum

SM2RRC

SM2 (2.035"-40),
Extra Thick

POLARIS-SM1RR

SM1 (1.035"-40),
Stainless Steel

SM1RRV

SM1 (1.035"-40),
Unanodized Aluminum

Related Items


Please Wait

固定リングセレクションガイドa

Standard Retaining Rings: Ø5 mm to Ø1/2"
Standard Retaining Rings: Ø13 mm to Ø1"
Standard Retaining Rings: Ø30 mm to Ø1.5"
Standard Retaining Rings: Ø39 mm to Ø2"
Standard Retaining Rings: Ø75 mm to Ø4"
Extra-Thick Retaining Rings
Stress-Free Retaining Rings
Plastic Retaining Rings
Unanozided Aluminum Retaining Rings, Vacuum Compatible
Stainless Steel Retaining Rings, Vacuum Compatible
  • 表のMore [+]をクリックすると、対応する固定リングのラインナップをご覧いただけます。また、各先頭行のリンクをクリックすると、対応する固定リングの詳細をご覧いただけるセクションにジャンプします。

特長

  • Ø5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)光学素子用の標準固定リング(アルミニウム製)
  • 大きな曲率のレンズ用には厚型タイプのSM05、SM1ならびにSM2ネジ付き固定リング
  • 低応力固定リングはSM05、SM1ならびにSM2ネジ規格に対応
  • Delrin®*(プラスチック)製のSM05ならびにSM1ネジ付き固定リングは光学素子をよりソフトに固定
  • アルマイト加工無しアルミニウム製のSM05、SM1ネジならびにSM2ネジ付き固定リングは真空対応部品
  • ステンレススチール製のSM05、SM1、SM2ネジ付き固定リングは、SMネジ付きPolaris®ミラーマウント
  • 標準的なSM05、SM、SM2ネジ付き固定リングは5個入または10個入りでもご用意

当社では光学部品をネジ付きマウントレンズチューブマウント無し光学アダプタに固定するための固定リングを幅広くご用意しております。2個の固定リングを使用するとレンズチューブの中心に光学部品を固定することも可能で、1個はストッパ用に、もう1個は固定用に使用します。

標準的な黒色アルマイト加工アルミニウム製、アルマイト加工無しアルミニウム製、厚型タイプ、低応力タイプ、プラスチック製、またはステンレススチール製の中から、サイズにより1種類あるいは複数種類の固定リングをお選びいただけます。各詳細は右のセレクションガイドをご覧ください。

厚型固定リング(5 mm)を用いると、非球面レンズコンデンサーレンズなどの曲率の大きいレンズの取り付けが容易になります(詳細は「レンズ取付けガイド」タブをご参照ください)。 低応力固定リング(型番SM05LTRR、SM1LTRR、SM2LTRR)にはゴム製のOリングが付いており、取り付けた光学部品周りの光を遮断します。プラスチック製固定リングSM05PRRならびにSM1PRRはDelrin製で、標準タイプの固定リングより光学面への接触がソフトになります。なお、低応力固定リングとプラスチック製固定リングは厚みがあるため、マウントに取り付け可能な光学素子の厚みが制限される場合がありますのでご注意ください。

真空用途向けには、同じ材料のネジ付き部品と組み合わせてご使用いただけるよう、2種類の製品をご用意しております。1つは真空対応部品用のアルマイト加工されていないアルミニウム製固定リングで、もう1つはSMネジ付き高安定性Polarisミラーマウントにもご使用いただけるステンレススチール製固定リングです。

当社ではØ5 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)の光学素子用リングに適した固定径または調整可能なスパナレンチや、SM05、SM1、SM1.5、SM2ならびにSM3の固定リング用スパナビットのラインナップをご用意しております。同じセットアップ内で複数のネジ規格をご使用の場合には、幅広く取り揃えているネジアダプタのラインナップをご覧ください。

ご注文に便利な標準タイプの固定リングSM05RRおよびSM1RRは10個入り、SM2RRは5個入りでもご用意しております。

*Delrin® はDuPont Polymers社の登録商標です。

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Travis Briles  (posted 2023-08-11 13:49:02.8)
It would be very useful if you made the stress free retaining ring in the 3" size. Currently the largest size is 2". Could several of these be purchased as custom items?
jdelia  (posted 2023-08-14 09:03:41.0)
Thank you for your feedback. While we currently do not offer these as part of our standard catalog, I have forwarded your request to our design engineers via our internal suggestion forum. I have also reached out to you directly regarding the possibility of quoting these out to you as a custom part.
Nina Krainova  (posted 2023-05-05 00:18:57.34)
Hello! I have been wondering for awhile, why these retaining rings have notches only on one side, won't having them on both sides be more logical? Won't lie, I found myself a couple of times putting them in lens tube by hand (it's faster) to find out a bit later that I put it in wrong side and can't tighten it with a wrench.
jdelia  (posted 2023-05-08 01:41:18.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Typically, access to only one side of the ring is required for the spanner wrench to install and it properly. I will be passing your request along to our design engineers through our internal suggestion forum for future consideration as a feature. In the meantime, I have reached out to you directly to further discuss your application.
Jasper Phelps  (posted 2023-03-21 13:25:36.87)
This item was not packaged with sufficient padding and most of the rings were bent and unusable. I ordered 2 packs of 5 rings but only 2 out of the 10 were usable. The packs of 5 were in a box with many other components of my order, and I guess they got squished by the other items in the box. Don't worry about any sort of reimbursement or sending me new ones, I just wanted to provide the feedback for your information.
jdelia  (posted 2023-03-21 03:16:27.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for providing this valuable feedback. We sincerely apologize for the inconvenience here and will look toward improving this in the future. I have contacted you directly to discuss this further.
Yoshifumi Doi  (posted 2022-09-21 10:42:55.027)
I would like information on relation between fastening torque and axial force using anodized aluminum rings and tubes. The information is only for reference. Coefficient of friction will be also appreciated. Our objective of the information is to estimate loads on optical elements. Thank you in advance for your cooperation.
Mikael Malmström  (posted 2021-01-26 04:26:13.66)
can you add the specs for M100.75x0.5 and SM4 in the "Threading Specs"?
YLohia  (posted 2021-01-27 11:23:04.0)
Hello, thank you for your feedback. We are working on adding the SM4 thread specs to the "Threading Specs" tab. This tab is intended to display information about thread types created by Thorlabs, not the standard Mxxx thread types. That being said, all thread specs can be accessed by clicking on the blue info icons next to part number tables.
Xiaoyu Jiang  (posted 2019-07-24 19:18:39.24)
Our lab is trying to build a system in UHV and we are using some SM05RR rings. We are worried about the compatibility for the black anodized rings with UHV. Can you give some technical suggestions on this issue or provide quotes for UHV compatible retaining rings? Thanks.
YLohia  (posted 2019-07-25 10:03:18.0)
Hello, we do not recommend using SM05RR retaining rings in UHV applications due to outgassing of the anodization. Our stainless steel POLARIS-SM05RR retaining rings designed for our POLARIS mounts would be a more suitable choice.
chris  (posted 2017-06-12 08:51:23.777)
Unclear what I need. Have 30mm unmounted optics and want to install in SM2 tube. What item do I need? Thanks. CHris
tfrisch  (posted 2017-06-26 10:34:41.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. You may want to look at AD2-30 or SM2AD30 on our 2" adapters page: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5324
rachid  (posted 2017-05-03 22:29:46.17)
I am planing to buy polarizer "LPVISE200-A" with a rotating mount "RSP2". what kind of ring is suitable for me so I can hold the polarizer ? Regards, Rachid
tcampbell  (posted 2017-05-03 11:53:06.0)
Response from Tim at Thorlabs: The RSP2 rotation mount has an SM2-threaded bore, which accepts SM2RR retaining rings. However, one SM2RR retaining ring is already included with the RSP2 mount to hold the optic against the mount's fixed retention lip.
christoph.bohr  (posted 2016-11-03 10:35:46.07)
Given the small torque used in tightening down the retaining rings I wonder if there is a recommended method for securing the retaining rings to keep them from working loose in a high vibration environment. Something like a thread locker but ideally something that still allows disassembly for service and does not interfere with the lens and coating material. regards C. Bohr
tfrisch  (posted 2016-11-04 09:26:04.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss your high vibration application.
tmorgus  (posted 2016-06-10 16:34:03.81)
Hello Cbrideau, Dito. This was a project that kept slipping to the back burner since there are alternative solutions. But it is nice to finally have the right solution available for highly curved optics. Sincerely, Tyler Mechanics Business Unit Leader
cbrideau  (posted 2016-06-10 15:32:13.92)
Glad to see these thick rings finally available! I'll be talking to my local distributor about getting some for holding large condenser lenses.
cbrideau  (posted 2016-02-22 11:54:32.26)
Would love to be able to get the extra-thick version of these for mounting Condenser lenses. These rings are used in your pre-built collimation mounts but thus far you don't sell them individually.
schach  (posted 2014-08-13 14:01:20.563)
Guten Tag, welches Gewinde besitzt der Sicherungsring SM18RR? In der Liste finde ich die Angabe M18,5x0,5, die dazugehörige Angabe in der Zeichnung lautet 0,750-40! Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Grüßen C.Schach
jlow  (posted 2014-08-13 08:48:36.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for bringing this to our attention. The correct thread is 0.750"-40 for the SM18RR. We will correct the thread call out on the website.
nick  (posted 2013-02-01 12:08:06.75)
Can you please clarify what the o-ring material is (for product SM05LTRR), as well as its lifetime rating in an ambient environment?
tcohen  (posted 2013-02-06 15:26:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The O-Ring is Buna-N. We have updated our presentation to include this information.
tcohen  (posted 2012-09-18 15:10:00.0)
Response from Tim at Thorlabs to Luis: These have a black anodized finish which is typically not suitable for UHV. I will contact you directly to discuss your requirements and provide a quote for a vacuum compatible version.
lgml1  (posted 2012-09-17 16:22:31.0)
Hello, this is very useful. I just wish to ask whether any the SM17RR is suitable for being used in ultra high vacuum (I'm designing a customised tuve for holding the lens). Cheers, Luis
tcohen  (posted 2012-07-19 13:04:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us. This will depend on the lens dimensions and material. Qualitatively, you want to use the minimum amount of torque required to secure the optic as overtightening will induce stress birefringence. That being said, the retaining rings should hold the optic in a much less stressful way at the point of contact than a setscrew for example. Stress-free retaining rings were designed with this in mind. I will contact you directly to continue this conversation.
sebastien.avila  (posted 2012-07-17 10:38:21.0)
Hello, What is the tightening torque that should not be exeed while using an SM18RR on a 18mm diameter convex lens? We want to have a standar procedure to mounting these lenses and we need to stablish the maximum torque allowed. Thank you.
tcohen  (posted 2012-06-19 10:55:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The external thread specifications for the M15.5-0.5 thread used on our SM15RR are Major Max 15.479, Major Min 15.371, Minor Max 14.938, Minor Min 14.757, Pitch Max 15.155 and Pitch Min 15.065.
jbowen  (posted 2012-06-18 08:51:32.0)
I would like to know the thread specification for this part. Please provide the minor, major, and pitch diameters with the minimum and maximum tolerances for each dimension.
Back to Top

標準固定リング、Ø5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)

当社の標準固定リングはアルマイト加工のアルミニウム製で、当社の光学マウントおよびレンズチューブに合うサイズをご用意しており、十分な保持力を持ちながら開口が最大になるよう設計されています。固定リングを用いて光学素子を固定する方法は、光学素子が数ヶ所の接点ではなく、エッジ全体で保持されるため高い安定性が得られます。各固定リングには、当社のスパナレンチが使用できるよう2つの溝が付いています。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsClear Aperture
SM5RRM5.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW205 or SPW801LMR5(/M), AD5T,
CPN05, SP07, MLH5(/M),
or SM1AD5
Ø0.15"
(Ø3.8 mm)
SM6RRM6.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW206 or SPW801LMR6(/M), AD6T,
CPN06, SP08, MLH6(/M),
or SM1AD6
Ø0.19"
(Ø4.8 mm)
SM7RRM7.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW207 or SPW801LMR7(/M), AD7TSP09
MLH7(/M), or SM1AD7
Ø0.23"
(Ø5.8 mm)
SM8RRM8.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW208 or SPW801LMR8(/M), AD8T,
CPN08, SP10, MLH8(/M),
or SM1AD8
Ø0.27"
(Ø6.9 mm)
SM9RRM9.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW209 or SPW801LMR9(/M), AD9T,
CPN09, SP11, MLH9(/M),
or SM1AD9
Ø0.31"
(Ø7.9 mm)
SM10RRM10.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW210 or SPW801LMR10(/M), AD10T, SP12,
MLH10(/M), or SM1AD10
Ø0.35"
(Ø8.8 mm)
SM11RRM11.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW211 or SPW801AD11TSP13, or SM1AD11Ø0.36"
(Ø9.1 mm)
SM12RRM12.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW801SP14Ø0.40"
(Ø10.2 mm)
SM05RR(-P10)SM05 (0.535"-40)0.07" (1.7 mm)infoSPW603, SPW603L, or SPW801Any Internally SM05-Threaded MountØ0.44"
(Ø11.0 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM5RR Support Documentation
SM5RRSM5固定リング、 Ø5 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM6RR Support Documentation
SM6RRSM6固定リング、 Ø6 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM7RR Support Documentation
SM7RRSM7固定リング、 Ø7 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM8RR Support Documentation
SM8RRSM8固定リング、 Ø8 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM9RR Support Documentation
SM9RRSM9固定リング、 Ø9 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM10RR Support Documentation
SM10RRSM10固定リング、 Ø10 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM11RR Support Documentation
SM11RRSM11固定リング、Ø11 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM12RR Support Documentation
SM12RRSM12固定リング、Ø12 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM05RR Support Documentation
SM05RRSM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用
¥593
Today
SM05RR-P10 Support Documentation
SM05RR-P10SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥5,333
Today
Back to Top

標準固定リング、Ø13 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)

  • Ø13 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子用標準固定リング
  • SMネジ付き固定リングは、当社のSMシリーズ光学マウントならびにレンズチューブに取付け可能
  • RMSネジまたはCマウントネジ付きの固定リング
  • 固定リングSM1RRは10個入りパックでもご用意

当社の標準固定リングはアルマイト加工のアルミニウム製で、当社の光学マウントやレンズチューブに合うサイズでご用意しており、十分な保持力を持ちながら開口が最大になるよう設計されています。 固定リングを使用して固定された光学素子は、数か所でなくエッジ部分すべてが固定されているので安定します。 各固定リングには、当社のスパナレンチが使用できるよう機械加工された溝が2つ付いています。

Cマウントネジ付き固定リングは、光学部品をレンズマウントCMR/Mや30 mmケージプレートCP13/M、CまたはCSマウントに対応可能なCCDまたはCMOSカメラに取付けるのに適しています。 左の写真でご覧いただけるように、固定リングには型番ならびにSMネジ付き固定リングと見分けがつくよう「C-Mount」と刻印されています。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsClear Aperture
SM13RRM13.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW801AD13T or SM1AD13Ø0.43"
(Ø10.9 mm)
SM14RRM14.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW801AD14T or SM1AD14Ø0.46"
(Ø11.7 mm)
SM15RRM15.5 x 0.50.07" (1.7 mm)infoSPW801LMR15(/M), AD15T,
CPM15, or SM1AD15
Ø0.50"
(Ø12.7 mm)
SM16RRM16.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801AD16T or SM1AD16Ø0.54"
(Ø13.6 mm)
SM17RRM17.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801AD17T or SM1AD17Ø0.57"
(Ø14.5 mm)
SM18RR0.750"-400.08" (2.0 mm)infoSPW801LMR18(/M), AD18T,
CPN18, or SM1AD18
Ø0.62"
(Ø15.7 mm)
SM19RRM19.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801AD19T or SM1AD19Ø0.64"
(Ø16.3 mm)
RMSRR0.800"-360.07" (2.0 mm)infoSPW801OMR(/M), CP42(/M),or HCS013Ø0.67"
(Ø17.0 mm)
SM20RRM20.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801LMR20(/M), AD20T,
CPN20, or SM1AD20
Ø0.68"
(Ø17.3 mm)
CMRR1.00"-320.08" (2.0 mm)infoSPW801CMR(/M) or CP13(/M)Ø0.87"
(Ø22.0 mm)
SM1RR(-P10)SM1 (1.035"-40)0.08" (2.0 mm)infoSPW606, SPW602, or SPW801Any Internally SM1-Threaded MountØ0.90"
(Ø22.9 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM13RR Support Documentation
SM13RRSM13固定リング、Ø13 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM14RR Support Documentation
SM14RRSM14固定リング、Ø14 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM15RR Support Documentation
SM15RRSM15固定リング、Ø15 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM16RR Support Documentation
SM16RRSM16固定リング、Ø16 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM17RR Support Documentation
SM17RR SM17固定リング、Ø17 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
SM18RR Support Documentation
SM18RRSM18固定リング、Ø18 mmレンズマウント用
¥1,580
7-10 Days
SM19RR Support Documentation
SM19RRSM19固定リング、Ø19 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
RMSRR Support Documentation
RMSRRRMS固定リング
¥1,758
7-10 Days
SM20RR Support Documentation
SM20RRSM20固定リング、Ø20 mmレンズマウント用
¥1,580
Today
CMRR Support Documentation
CMRR1.00"-32 固定リング、Cマウント& CSマウント、レンズマウントおよびカメラ用
¥1,822
Today
SM1RR Support Documentation
SM1RRSM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズチューブおよびマウント用
¥667
Today
SM1RR-P10 Support Documentation
SM1RR-P10SM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥6,002
Today
Back to Top

標準固定リング、Ø30 mm~Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)

当社の標準固定リングはアルマイト加工のアルミニウム製で、当社の光学マウントおよびレンズチューブに合うサイズをご用意しており、十分な保持力を持ちながら開口が最大になるよう設計されています。固定リングを用いて光学素子を固定する方法は、光学素子が数ヶ所の接点ではなく、エッジ全体で保持されるため高い安定性が得られます。各固定リングには、当社のスパナレンチが使用できるよう2つの溝が付いています。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsClear Aperture
SM30RRSM30 (M30.5 x 0.5)0.08" (2.0 mm)infoSPW607 or SPW801Any Internally SM30-Threaded MountØ1.10"
(Ø27.9 mm)
SM31RRM31.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD31Ø1.14"
(Ø29.0 mm)
SM32RRM32.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD32 or C32Ø1.18"
(Ø30.0 mm)
SM33RRM33.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD33Ø1.22"
(Ø31.0 mm)
SM34RRM34.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD34Ø1.26"
(Ø32.0 mm)
SM35RRM35.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD35Ø1.30"
(Ø33.0 mm)
SM36RRM36.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD36Ø1.34"
(Ø34.0 mm)
SM37RRM37.5 x 0.50.08" (2.0 mm)infoSPW801SM2AD37Ø1.38"
(Ø35.0 mm)
SM38RRM38 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2A20
or WFA4111
Ø1.38"
(Ø34.9 mm)
SM1.5RRSM1.5 (1.535"-40)0.10" (2.5 mm)infoSPW608 or SPW801Any Internally SM1.5-Threaded MountØ1.38"
(Ø34.9 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM30RR Support Documentation
SM30RRSM30固定リング、Ø30 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,765
Today
SM31RR Support Documentation
SM31RRSM31固定リング、Ø31 mmレンズマウント用
¥2,003
Today
SM32RR Support Documentation
SM32RRSM32固定リング、Ø32 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM33RR Support Documentation
SM33RRSM33固定リング、Ø33 mmレンズマウント用
¥2,003
Today
SM34RR Support Documentation
SM34RRSM34固定リング、Ø34 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM35RR Support Documentation
SM35RRSM35固定リング、Ø35 mmレンズマウント用
¥2,003
Today
SM36RR Support Documentation
SM36RRSM36固定リング、Ø36 mmレンズマウント用
¥2,003
Today
SM37RR Support Documentation
SM37RRSM37固定リング、Ø37 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM38RR Support Documentation
SM38RRCustomer Inspired! SM38固定リング、Ø38 mmレンズマウント用
¥2,033
7-10 Days
SM1.5RR Support Documentation
SM1.5RRSM1.5固定リング、Ø38.1 mm(1.5インチ)レンズチューブおよびマウント用
¥1,580
Today
Back to Top

標準固定リング、Ø39 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)

当社の標準固定リングはアルマイト加工のアルミニウム製で、当社の光学マウントおよびレンズチューブに合うサイズをご用意しており、十分な保持力を持ちながら開口が最大になるよう設計されています。固定リングを用いて光学素子を固定する方法は、光学素子が数ヶ所の接点ではなく、エッジ全体で保持されるため高い安定性が得られます。各固定リングには、当社のスパナレンチが使用できるよう2つの溝が付いています。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsClear Aperture
SM39RRM39.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD39Ø1.44"
(Ø36.5 mm)
SM40RRM40.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD40Ø1.47"
(Ø37.5 mm)
SM41RRM41.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD41Ø1.51"
(Ø38.5 mm)
SM42RRM42.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD42Ø1.55"
(Ø39.5 mm)
SM43RRM43.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD43Ø1.59"
(Ø40.5 mm)
SM44RRM44.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD44Ø1.63"
(Ø41.5 mm)
SM45RRM45.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801LMR45 (LMR45/M) or SM2AD45Ø1.67"
(Ø42.4 mm)
SM46RRM46.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD46Ø1.71"
(Ø43.5 mm)
SM47RRM47.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD47Ø1.75"
(Ø44.5 mm)
SM48RRM48.5 x 0.50.10" (2.5 mm)infoSPW801SM2AD48Ø1.79"
(Ø45.5 mm)
SM2RR(-P5)SM2 (2.035"-40)0.10" (2.5 mm)infoSPW604 or SPW801Any Internally SM2-Threaded MountØ1.90"
(Ø48.3 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM39RR Support Documentation
SM39RRSM39固定リング、Ø39 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM40RR Support Documentation
SM40RRSM40固定リング、Ø40 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM41RR Support Documentation
SM41RRSM41固定リング、Ø41 mmレンズマウント用
¥2,003
Today
SM42RR Support Documentation
SM42RRSM42固定リング、Ø42 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM43RR Support Documentation
SM43RRSM43固定リング、Ø43 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM44RR Support Documentation
SM44RRSM44固定リング、Ø44 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM45RR Support Documentation
SM45RRSM45固定リング、Ø45 mmレンズマウント用
¥2,033
7-10 Days
SM46RR Support Documentation
SM46RRSM46固定リング、Ø46 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM47RR Support Documentation
SM47RRSM47固定リング、Ø47 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM48RR Support Documentation
SM48RRSM48固定リング、Ø48 mmレンズマウント用
¥2,003
7-10 Days
SM2RR Support Documentation
SM2RRSM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,044
Today
SM2RR-P5 Support Documentation
SM2RR-P5SM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用、5個入り
¥4,692
Today
Back to Top

標準固定リング、Ø75 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)

当社の標準固定リングはアルマイト加工のアルミニウム製で、当社の光学マウントおよびレンズチューブに合うサイズをご用意しており、十分な保持力を持ちながら開口が最大になるよう設計されています。固定リングを用いて光学素子を固定する方法は、光学素子が数ヶ所の接点ではなく、エッジ全体で保持されるため高い安定性が得られます。各固定リングには、当社のスパナレンチが使用できるよう2つの溝が付いています。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsClear Aperture
SM75RRM75.5 x 0.50.16" (4.1 mm)infoSPW801aLMR75 (LMR75/M)Ø2.81"
(Ø71.4 mm)
SM3RRSM3 (3.035"-40)0.10" (2.5 mm)infoSPW605 or SPW801aAny Internally SM3-Threaded MountØ2.81"
(Ø71.4 mm)
SM100RRM100.75 x 0.50.16" (4.1 mm)infoN/ALMR100 (LMR100/M)Ø3.80"
(Ø96.4 mm)
SM4RRSM4 (4.035"-40)0.13" (3.3 mm)infoN/ALMR4 (LMR4/M)Ø3.81"
(Ø96.8 mm)
  • SPW801の刃は固定リングSM75RRとSM3RRでは内側のエッジにかぶさってしまいます。この固定リングのいずれかとSPW801を使用して焦点距離の短いレンズの取り付けをご希望の場合は、当社までご相談ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM75RR Support Documentation
SM75RRSM75固定リング、Ø75 mmレンズマウント用
¥2,318
Today
SM3RR Support Documentation
SM3RRSM3固定リング、Ø75 mm~Ø76.2 mm光学素子用レンズチューブ&マウント用
¥2,318
Today
SM100RR Support Documentation
SM100RRSM100固定リング、Ø100 mmレンズマウント用
¥2,700
7-10 Days
SM4RR Support Documentation
SM4RRCustomer Inspired! SM4固定リング、Ø101.6 mm(4インチ)レンズマウント用
¥2,700
7-10 Days
Back to Top

厚型固定リング

  • 厚み(5 mm)のあるSM05、SM1ならびにSM2ネジ付き固定リング
  • 非球面レンズコンデンサーレンズなどの曲率の大きいレンズへの使用に適した設計(詳細は「レンズ取付けガイド」タブをご参照ください)

こちらの厚みのあるSM05、SM1ならびにSM2固定リングはアルマイト加工のアルミニウム製で、非球面レンズコンデンサーレンズなどの曲率の大きいレンズを簡単に取り付けられるように、厚さが5 mmとなっております。リングの外側にあるSMネジ加工は、リングの厚み全体に渡っては施されていません。最良の性能を得るためには、固定リングのネジ加工が無い部分をレンズに接触させるようにしてご使用ください。 対応するスパナレンチについては下の表をご覧ください。

Item #ThreadThicknessaThread SpecsCompatible
Spanner Wrench
Compatible
Optic Mounts
Clear Aperture
SM05RRCSM05 (0.535"-40)0.20" (5.0 mm)infoSPW603, SPW603L, or SPW801Any Internally SM05-Threaded MountØ0.44"
(Ø11.0 mm)
SM1RRCSM1 (1.035"-40)0.20" (5.0 mm)infoSPW606, SPW602, or SPW801Any Internally SM1-Threaded MountØ0.90"
(Ø22.9 mm)
SM2RRCSM2 (2.035"-40)0.20" (5.0 mm)infoSPW604 or SPW801Any Internally SM2-Threaded MountØ1.90"
(Ø48.3 mm)
  • ネジ加工の深さは、リングの厚み全体には渡っていません。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RRC Support Documentation
SM05RRC厚型固定リング、SM05ネジ付き
¥1,496
Today
SM1RRC Support Documentation
SM1RRC厚型固定リング、SM1ネジ付き
¥1,677
Today
SM2RRC Support Documentation
SM2RRC厚型固定リング、SM2ネジ付き
¥2,003
Today
Back to Top

低応力固定リング

Stress-Free
Retaining Ring
Clear ApertureStandard
Retaining Ring
Clear Aperture
SM05LTRRØ0.32" (Ø8.1 mm)SM05RRØ0.44" (Ø11.0 mm)
SM1LTRRØ0.82" (Ø20.8 mm)SM1RRØ0.90" (Ø22.9 mm)
SM2LTRRØ1.68" (Ø42.7 mm)SM2RRØ1.90" (Ø48.3 mm)

当社の低応力固定リングは、標準SM05、SM1、SM2ネジ規格をご用意しています。Buna-Nニトリルゴムを使用した設計なので、光学素子表面の応力を和らげ、迷光の原因を完全に遮光します。標準タイプの固定リング同様、この低応力固定リングにも当社のスパナレンチが使用できるよう2つの溝が付いています。

ゴム製Oリングによって、開口は標準タイプの固定リングよりやや小さくなります。詳細は右上の表をご参照ください。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible
Spanner Wrench
Compatible
Optic Mounts
SM05LTRRSM05 (0.535"-40)0.15" (3.8 mm)infoSPW603, SPW603L, or SPW801Any Internally SM05-Threaded Mount
SM1LTRRSM1 (1.035"-40)0.16" (4.1 mm)infoSPW602, SPW606, or SPW801Any Internally SM1-Threaded Mount
SM2LTRRSM2 (2.035"-40)0.18" (4.6 mm)infoSPW604 or SPW801Any Internally SM2-Threaded Mount
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05LTRR Support Documentation
SM05LTRRSM05シリーズ低応力固定リング
¥2,999
Today
SM1LTRR Support Documentation
SM1LTRRSM1シリーズ低応力固定リング
¥3,563
Today
SM2LTRR Support Documentation
SM2LTRRSM2シリーズ低応力固定リング
¥3,825
Today
Back to Top

プラスチック製固定リング

Plastic
Retaining Ring
Clear ApertureStandard
Retaining Ring
Clear Aperture
SM05PRRØ0.44" (Ø11.0 mm)SM05RRØ0.44" (Ø11.0 mm)
SM1PRRØ0.80" (Ø20.3 mm)SM1RRØ0.90" (Ø22.9 mm)

Delrin(プラスチック)製固定リングSM05PRRおよびSM1PRRは、当社の標準固定リングよりも光学素子の表面に優しく接触します。 SM05PRRはSM05内ネジ付き光学マウントに、SM1PRRはSM1内ネジ付き光学マウントにお使いいただけます。

こちらの固定リングは上に掲載されている同じ直径の標準固定リングよりも厚さがあります。 この厚さのため、標準のSM05およびSM1規格のマウントに取付け可能な光学素子の厚さは若干減少します。 また、各プラスチック製固定リングの開口は標準固定リングの開口よりもやや小さくなります。

対応するスパナレンチについては下の表をご参照ください。また、各プラスチック製固定リングの開口と標準固定リングの開口の比較については右上の表をご覧ください。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible
Spanner Wrench
Compatible
Optic Mounts
SM05PRRSM05 (0.535"-40)0.08" (2.0 mm)ainfoSPW603, SPW603L,
or SPW801
Any Internally SM05-Threaded Mount
SM1PRRSM1 (1.035"-40)0.11" (2.8 mm)ainfoSPW801Any Internally SM1-Threaded Mount
  • プラスチック製固定リングは標準タイプの固定リングよりも厚いため、SM05およびSM1規格のマウントに適合可能な光学素子の厚さは減少する可能性があります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05PRR Support Documentation
SM05PRRCustomer Inspired! SM05プラスチック製固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥830
Today
SM1PRR Support Documentation
SM1PRRCustomer Inspired! SM1プラスチック製固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ&マウント用
¥888
Today
Back to Top

アルマイト加工無しアルミニウム製固定リング、真空対応

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility as Packageda> 10-6 Torr
Material6061-T6 Aluminum
Preparation and PackagingChemically Cleaned and
Double Vacuum-Bagged
Aluminum Outgassing Rate at 20 °C7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。
  • SM05、SM1またはSM2ネジ付きアルマイト加工無しの固定リング
  • 当社のアルミニウム製SM1ネジ付き真空対応部品に適した製品
  • 対応真空度:>10-6 Torr

こちらのSM05、SM1またはSM2ネジ付きアルミニウム製固定リングのネジ規格、厚さおよび開口径は、当社の同じサイズの標準的な固定リングと同じです。アルマイト加工無しの6061-T6アルミニウムを用いているため、10-6 Torrまでの真空レベルでご使用いただけます。当社のSMネジ付き真空対応部品用として設計されています。各リングは、クリーンルームでの用途に対応できるよう2重の真空バッグに入っています。その他のSMネジ付き固定リングについて、真空対応タイプのものをご希望の場合は、当社までお問合せください。対応するスパナレンチについては、下の表をご覧ください。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsClear Aperture
SM05RRVSM05 (0.535"-40)0.07" (1.7 mm)infoSPW603, SPW603L, or SPW801
Any Internally SM05-Threaded MountØ0.44" (Ø11.0 mm)
SM1RRVSM1 (1.035"-40)0.08" (2.0 mm)infoSPW606, SPW602, or SPW801Any Internally SM1-Threaded MountØ0.90" (Ø22.9 mm)
SM2RRVSM2 (2.035"-40)0.10" (2.5 mm)infoSPW604 or SPW801
Any Internally SM2-Threaded MountØ1.90" (Ø48.3 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RRV Support Documentation
SM05RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥1,645
7-10 Days
SM1RRV Support Documentation
SM1RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ&マウント用
¥1,645
7-10 Days
SM2RRV Support Documentation
SM2RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM2固定リング、Ø50 mm~50.8 mm(2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥2,030
7-10 Days
Back to Top

ステンレススチール製固定リング、真空対応

Vacuum Compatibility Specifications
Vacuum Compatibility as Packageda>10-9 Torr
Material303 Stainless Steel
Preparation and PackagingChemically Cleaned and
Double Vacuum Bagged
Stainless Steel Outgassing Rate at 20 °C1.8 x 10-8 Torr-Liters/s/cm2
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。

ステンレススチール製SM05、SM1ならびにSM2ネジ付き固定リングは、当社の標準的な固定リングSM05(型番SM05RR)、SM1(型番SM1RR)ならびにSM2(型番SM2RR)と同じネジ規格となっております。当社のSMネジ付きPolarisミラーマウント用に設計されています。同じ材質(ステンレススチール)を使用することにより、Polarisマウントの熱膨張係数(CTE)と一致するため、熱ヒステリシスの減少につながります。対応するスパナレンチについては下の表をご参照ください。また、各ステンレススチール製固定リングの開口と標準固定リングの開口の比較については右上の表をご覧ください。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible
Spanner Wrench
Compatible
Optic Mounts
Clear Aperture
POLARIS-SM05RRSM05 (0.535"-40)0.07" (1.7 mm)infoSPW603, SPW603L, or SPW801Any Internally SM05-Threaded MountØ0.43" (Ø10.9 mm)a
POLARIS-SM1RRSM1 (1.035"-40)0.08" (2.0 mm)infoSPW606, SPW602, or SPW801Any Internally SM1-Threaded MountØ0.90" (Ø22.9 mm)
POLARIS-SM2RRSM2 (2.035"-40)0.10" (2.5 mm)infoSPW604 or SPW801Any Internally SM2-Threaded MountØ1.90" (Ø48.3 mm)
  • 注:この固定リングの開口径は、当社の標準的な固定リングSM05RRの開口径(Ø11.0 mm)よりも小さくなっています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
POLARIS-SM05RR Support Documentation
POLARIS-SM05RRステンレススチール製SM05ネジ付き固定リング
¥1,311
7-10 Days
POLARIS-SM1RR Support Documentation
POLARIS-SM1RRCustomer Inspired! ステンレススチール製SM1ネジ付き固定リング
¥1,803
Today
POLARIS-SM2RR Support Documentation
POLARIS-SM2RRステンレススチール製SM2ネジ付き固定リング
¥2,406
7-10 Days
Back to Top

固定リング用スパナレンチ

Item #Compatible
Retaining Rings
FeatureLength
SPW205SM5RRStackable: One End of Spanner Wrench Fits to End of Other Spanner Wrench to Reach Retaining Rings in Longer Lens Tubes1.00"
SPW206SM6RR
SPW207SM7RR
SPW208SM8RR
SPW209SM9RR
SPW210SM10RR
SPW211SM11RR
SPW603SM05RRSM05RRV,
SM05RRCSM05LTRR,
SM05PRR,
POLARIS-SM05RR
SPW603LSM05RRSM05RRV,
SM05RRCSM05LTRR,
SM05PRR,
POLARIS-SM05RR
Engraved Scale3.88"
SPW606SM1RRSM1RRV,
SM1RRCSM1LTRR,
POLARIS-SM1RR
-1.00"
SPW602SM1RRSM1RRV,
SM1RRCSM1LTRR,
POLARIS-SM1RR
Engraved Scale3.88"
SPW607SM30RR-4.35"
SPW608SM1.5RREngraved Scale3.88"
SPW604SM2RRSM2RRV,
SM2RRCSM2LTRR,
POLARIS-SM2RR
-4.35"
SPW605SM3RR-4.35"
  • それぞれの標準固定リングに対応するサイズをご用意
  • ローレット加工された握りやすいハンドル
  • スパナレンチ同士を接続できるため、長いレンズチューブ内の固定リングにもアクセス可能

こちらのスパナレンチを使用して、当社の多くの標準固定リングの調整や取り付けが可能です。中空構造なので、光路を妨害せずに固定リングを調整できます。持ち手部分がローレット加工されているので握りやすくなっています。また、フランジが付いているので、固定リングを取り付けまたは取り外す際にスパナレンチの先端で保持できます。

下の写真のように、SPW602、SPW603L、SPW608にはミリ規格とインチ規格の両方で目盛が刻まれており(数値はそれぞれ0.5 mm、0.02インチ毎に刻印)、スパナレンチの挿入深さがわかるようになっています。そのため光学素子の精密な位置決めも可能です。

こちらの円筒型スパナレンチで対応できない固定リングには、このページの下でご紹介している調整機能付きスパナレンチSPW801をご覧ください。SPW801はそのスパンが調整できるだけでなく、ブレードがレンチの本体から40.7 mm出ています。そのため、焦点距離の短いレンズ(曲率の大きいレンズ)に対しては、当社の標準的なスパナレンチのガイドフランジとレンズとの接触を避けるために、このSPW801の使用を推奨しています。

Spanner Wrench Application
Click to Enlarge

スパナレンチSPW602を用いて固定リングでレンズチューブ内に光学素子を取り付けることができます。このスパナレンチには目盛が刻印されており、レンズチューブに挿入された深さを読むことができます。
CT101 Application
Click to Enlarge

SPW603のようなレンチ同士を接続できるスパナレンチは、長いレンズチューブ内の固定リングにもアクセスできます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPW205 Support Documentation
SPW205スパナレンチ、SM5RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW206 Support Documentation
SPW206スパナレンチ、SM6RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW207 Support Documentation
SPW207スパナレンチ、SM7RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW208 Support Documentation
SPW208スパナレンチ、SM8RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
Today
SPW209 Support Documentation
SPW209スパナレンチ、SM9RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
7-10 Days
SPW210 Support Documentation
SPW210スパナレンチ、SM10RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
Today
SPW211 Support Documentation
SPW211スパナレンチ、SM11RR固定リング用、長さ25.4 mm
¥2,873
Today
SPW603 Support Documentation
SPW603スパナレンチ、SM05固定リング用、長さ25.4 mm
¥3,910
7-10 Days
SPW603L Support Documentation
SPW603LCustomer Inspired! スパナレンチ、SM05固定リング用、0.5 mm目盛り付き、長さ98.4 mm
¥9,024
Today
SPW606 Support Documentation
SPW606Customer Inspired! スパナレンチ、SM1固定リング用、長さ 25.4 mm
¥4,268
Today
SPW602 Support Documentation
SPW602スパナレンチ、SM1固定リング用、0.5 mm目盛付き、長さ98.4 mm
¥4,268
Today
SPW607 Support Documentation
SPW607Customer Inspired! スパナレンチ、SM30固定リング用、長さ110.5 mm
¥6,543
Today
SPW608 Support Documentation
SPW608Customer Inspired! スパナレンチ、SM1.5固定リング用、0.5 mm目盛り付き、長さ98.4 mm
¥9,024
Today
SPW604 Support Documentation
SPW604Customer Inspired! スパナレンチ、SM2固定リング用、長さ110.5 mm
¥7,102
Today
SPW605 Support Documentation
SPW605スパナレンチ、 SM3固定リング用、長さ110.5 mm
¥12,488
Today