Cerna® Mini顕微鏡


  • Quick and Easy Installation
  • Ideal for Sample Preparation, Imaging, and Inspection
  • 6" Throat Depth Accommodates Large Samples
  • Easily Adaptable to Changing Imaging Needs

SFMGFP2

The Cerna® Mini Microscope uses an open-frame design to maximize space for experiments.


Mouse Kidney Cells Labeled with Alexa Fluor 488® Wheat Germ
Agglutinin Imaged with Cerna® Mini Microscope

Rigid Sample Holder Stand and Optical Table Not Included

Related Items


Please Wait
Mouse Kidney
Click for Full Size Image
視野449 µm x 335.5 µm、1.4 MPカメラ使用
mouse kidney
Click for Full Size Image 
視野906.5 µm x 680 µm、8 MPカメラ使用
SFMGFP(旧製品)で撮像されたマウス腎臓細胞の画像。Alexa Fluor® 488 Wheat Germ Agglutininで標識。左の画像はSFMGFPに付属する1.4メガピクセルサイエンティフィックカメラ(旧製品)で取得しました。右の画像はカメラを8メガピクセルカメラに交換後の画像です。
Simple Fluorescence Microscope
Click to Enlarge

Cerna Mini顕微鏡の対物レンズの高さは161.9 mmの範囲で手動調整が可能です。電動式対物レンズホルダは25.4 mmでのZ焦点制御が可能です。

特長

  • ワイドフィールドまたは蛍光観察イメージング、および光集積回路(PIC)のアライメント/試験用Cerna® Mini顕微鏡
  • お手持ちのコンポーネントで構築可能な基本構成モデルもご提供 
  • 光路設定済みのモデルは箱から出してすぐにイメージングが可能 
  • 当社ほか主要メーカのCマウントカメラに対応
  • ボディから対物レンズまで152.4 mmの距離とオープンフレーム型の設計で大きい試料にも対応 
  • XYZ方向に電動で25.4 mmの微移動
  • M32 x 0.75ネジ付きの対物レンズホルダ
    • M25 x 0.75対物レンズネジ用アダプタも付属
  • カスタム仕様のモジュールを顕微鏡のXT66レール付きボディに簡単に組み込み可能

Cerna®Mini顕微鏡は、ワイドフィールド観察、ワイドフィールド蛍光観察、および反射光イメージング用として設計されています。また光集積回路(PIC)のアライメントや試験にもご使用いただけます。 素早くセットアップでき、操作も簡単です。当社ではアドオン無しのベーシックなシステムで自由に構成可能な顕微鏡と、箱から出してすぐイメージングが可能な光路設定済みの顕微鏡をそれぞれご用意しております。

Cerna Mini顕微鏡は3種類ご用意しております。ユーザ構成可能なバージョンの顕微鏡(型番SFM2およびSFM)は、ご自身のサイエンティフィックカメラ、対物レンズ、照明光源、蛍光フィルターセット、そしてフィルターキューブが自由に組み込み可能な設計となっております。SFM2は各種ワイドフィールド観察に対応する基本モデルで、一方SFMは落射照明モジュールが付き、落射蛍光イメージングに対応済みです。顕微鏡SFMGFP2は、光路設定済みの顕微鏡です。GFPの落射蛍光イメージングをすぐに行える製品で、470 nm LED付きのコリメーターモジュールSFM80、GFP用蛍光フィルターセット、そして10倍対物レンズが付属しています。SFMGFP2には2.1メガピクセルのsCMOSカメラが付属します。 

各顕微鏡はボディから対物レンズまでの長さ152.4 mm、幅76.2 mmのスリム設計で、対物レンズ周りに十分な空間があるため、試料ステージやかん流装置などの実験器具を追加できます。電動式のステッピングモータ付きステージは、顕微鏡全体をXY方向に25.4 mm移動させることができます。対物レンズホルダの高さは右の写真のように最大161.9 mmの手動調整が可能です。対物レンズホルダには電動式焦点調整機能がついており、最大で25.4 mm移動が可能です。

顕微鏡はCマウントネジ付きの1倍カメラチューブが付いており、当社のすべてのサイエンティフィックカメラが取り付け可能です。カメラポートで4.1 mmの焦点調整も可能で、カメラチューブ上部のシルバーの刻み目付きリングを回すだけで簡単に設定できます。

SFM2を除きすべての顕微鏡に付属する落射照明モジュールは、当社のマウント済みLED用に設計された2つのコリメーターモジュール(下記参照)の1つを取り付けますが、2つとも取り付ける場合には落射照明スペーサを取り外し、フィルターキューブDFM1/M、ケージキューブコネクタ C4W-CC、そしてエンドキャップSM1CP2を取り付けるだけで変更できます。 

テーブルの設置面積を最小限に抑え、ボディから対物レンズまでの距離を最大限に確保するためには、顕微鏡の底を光学テーブルまたはブレッドボードにボルトで固定させ、直立性を維持する必要があります。顕微鏡を300 mm x 600 mmブレッドボードMB3060/Mに据え付けて自立させると、運搬も容易なシステムとなります。

アクセサリとアップグレード
1台の顕微鏡で異なるイメージング構成が必要な試料に使用するため、こちらの顕微鏡は光源、フィルターキューブ、カメラ、そして接眼レンズを簡単に追加または交換可能なモジュール設計となっております。この設計により、パッチクランプから生きている試料の蛍光イメージングまで、1台のCerna Mini顕微鏡で多くの用途に対応できるため、研究室内のスペースの節約にも貢献します。対応するモジュールは別売りでご用意しております(下記参照)。

当社の高剛性スタンド (別売り)は、対物レンズの下に顕微鏡スライド、ウェルプレート、ペトリ皿、マイクロマニピュレータ、その他の実験器具の配置に使用でき、ベーシックな落射蛍光顕微鏡をin vivoin vitro の両方のイメージング用途に使用できます。スタンドの取り付け・取り外しは簡単なため、切片のイメージングから、ありのままの状態の試料の観察まで素早く適応可能です。

DIYカスタム構築 
DIY構築する場合、Cerna Mini顕微鏡ボディは66 mmレールの一部とØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを使用しているため、当社の幅広いオプトメカニクスのラインナップから構築したカスタムモジュールを組み込むことも可能です。落射照明モジュール付きの顕微鏡には当社の30 mmケージシステムに対応する4つの#4-40タップ穴が付いており、カスタム照明系の組み込みに対応します。また当社ではD1Nアリ溝と標準的なケージシステムやレンズチューブの取り付け機能を組み合わせたアダプタもいくつかご用意しており(下記参照)、カスタムカメラポートや落射照明モジュールをさらに追加したい場合に便利です。透過光モジュール組込み用には、66 mmレールキャリッジオプトメカニクスマウント、そしてマウント付きLEDをご用意しております。

Microscope Body
Rail Length 174.3 mm (6.86")
Post Length200 mm (7.87")
Throat Depth6.00" (152.4 mm)
Manual Height Adjustment6.38" (161.9 mm)
Motorized Motion1" Microscope Travel in X and Y
1" Z Motion of Objective Stage
Nosepiece ThreadingInternal M32 x 0.75,
M32M25S Included for M25 x 0.75 Threaded Objectives
Mounting Screws1/4"-20 or M6, 8 of Each Type Included
Breadboard (Not Included)MB1224 12" x 24" Breadboard or
MB3060/M 300 mm x 600 mm Breadboard
Camera Port
Item #WFA4100
Magnificationa1X
DovetailMale D1N
Tube Lens Focal Lengtha200 mm
Camera ThreadingC-Mount (1.00"-32)
  • 倍率&FOV」タブでシステムのチューブレンズがもたらす対物レンズ倍率への影響の詳細がご覧いただけます。
Motorized Translation Stages (XYZ Motion)a
Translation Range25.4 mm (1")
Bidirectional Repeatability5 μm
Backlash10 μm
Minimum Incremental Movement424 nm
Minimum Achievable Repeatable Movement1.06 μm
Velocity (Max)7 mm/s
Acceleration (Max)11 mm/s²
Cable Length6' (1.8 m)
Load Capacitya
Stepper Motor Specifications
  • 顕微鏡ボディをXY方向に移動させるのに使用するモータは、対物レンズをZ軸に移動させるモータと同じです。よってモータの最大耐荷重の仕様値は、記載のとおり水平方向と垂直方向の定義です。
  • ステージ無しの場合、SFMGFP2の重量は7.4 kg、SFMは6.7 kgです。この値は顕微鏡ボディに追加する部品の耐荷重を計算するために使用しました。
Motion Controller
Item #MCM301
Motor Output
Motor Drive Voltage24 V
Motor Drive Current7.0 A (Peak)
3.0 A (RMS)
Motor Drive Type12-Bit PWM Control
Control AlgorithmOpen/Closed-Loop Microstepping
Stepping128 Microsteps per Full Step
Position FeedbackQuadrature Encoder (QEP) Input, 5 V
Encoder Feedback Bandwidth1 MHz
Position Counter32 Bit
Operating ModesPosition and Velocity
Velocity ProfileTrapezoid
Motor Drive Connector
Input Power Requirements
General
LED Collimation Package (Only Included with SFMGFP2)
Item #SFM80
Compatible LED Divergence Angles80° to 120°
Operating Wavelength Range350 to 700 nm
LED (Only Included with SFMGFP2)
Spectrum (Click for Graph)info
ColorBlue
Nominal Wavelength470 nm
LED Power Output at Max Current809 mW (Min)
1161.7 mW (Typical)
Maximum Current (CW)1000 mA
Forward Voltage3.8 V
Bandwidth (FWHM)28 nm
Irradiance (Typical)21.4 µW/mm²
Electrical Power3.820 W
Viewing Angle (Full Angle at Half Maximum)80°
Emitter Size1 mm x 1 mm
Typical Lifetime> 100,000 Hours
T-Cube™ LED Drivera (Only Included with SFMGFP2)
Item #LEDD1B (LED Driver)
KPS201 (Power Supply)
General
Output Current Range0 to 1200 mA
LED Current Limit Set Point Range200 to 1200 mA
LED Forward Voltage11 V (Min)
12 V (Typical)
Current Ripple8 mA
Current Ripple Frequency570 kHz
Modulation Modeb
Trigger Modeb
General Data
  • 全ての技術データは、温度23±5°C、相対湿度45±15%の条件下で有効です。
  • 変調モードならびにトリガーモードの仕様はLEDの順方向電圧ならびに静電容量によって決まります。
Fluorescence Filter Set (Only Included with SFMGFP2)
Item #MDF-GFP
Design FluorophoreGreen Fluorescent Protein (GFP) / Alexa Fluor® 488
Filter TypeExcitation FilterEmission FilterDichroic
SizeØ25 ± 0.1 mmØ25 ± 0.1 mm25.0 mm x 36.0 mm
Clear Aperture> Ø21 mm> (22.5 mm x 32.4 mm)
Angle of Incidence0° ± 5°45° ± 1.5°
Thickness5.0 ± 1.0 mm3.5 ± 0.1 mm1.0 ± 0.1 mm
Surface Quality60-40 Scratch Dig
SubstrateFused Silica
Center Wavelength469 nm525 nm-
FWHM35 nm39 nm-
Reflection Band-- 452 to 490 nm (Ravg > 90%)
Transmission Band--505 to 800 nm (Tabs > 90%)
AR Coatinga--400 to 800 nm (Ravg < 2%)
Performance Graphs
(Click Icon for Details)
info
  • 背面において入射角45°の設計です。

対物レンズの寸法定義

Objective Dimensions

Objective (Only Included with SFMGFP2)
Item #N10X-PF
Magnification10X
Manufacturer Part #MRH00101
Numerical Aperture (NA)0.30
Working Distance (WD)a16 mm
Parfocal Lengtha60 mm
Design Tube Lens Focal Length200 mm
Coverslip Correction0.17 mm
Barrel Diametera30.0 mm
Lengtha48.7 mm
ThreadingM25 x 0.75 External Threads
  • こちらの寸法は右図で定義しています。
Scientific Cameraa (Only Included with SFMGFP2)
SystemSFMGFP2
Item #CS2100M-USB
SensorMonochrome sCMOS
Effective Number of Pixels (Horizontal x Vertical)1920 x 1080
Imaging Area (Horizontal x Vertical)9.68 mm x 5.44 mm
Pixel Size5.04 µm x 5.04 µm
Optical Format2/3" Format (11 mm Diagonal)
Peak Quantum Efficiency61% at 600 nm
Quantum Efficiency (Click for Graph)
Click for Data
IR-Blocking Filter Transmission
(Click for Graph)
N/A
Exposure Time0.029 ms to 7767.2 ms in ~0.03 ms Increments
Pixel Clock Speed74.25 MHz to 148.5 MHz
Analogue-to-Digital Converter Resolution16 Bit
Analog-to-Digital Converter GainN/A
Optical Black ClampN/A
Vertical Hardware BinningContinuous Integer Values from 1 to 16b
Horizontal Software BinningContinuous Integer Values from 1 to 16b
Region of Interest8 x 2 Pixelsc to 1920 x 1080 Pixels, Rectangular
Read Noise< 1 e- Mediand
Digital Output16 Bit
Host PC InterfaceUSB 3.0
Lens MountC-Mount (1.000"-32)
  • 仕様の性能は上記「カメラ用ソフトウェア」タブのRecommended System Requirements表の仕様のPCを使用した場合有効です。 
  • 1 x 1ビニングを使用した場合
  • カメラのフレームレートは垂直のハードウェアビニングのパラメータの影響を受けます。 
  • 製造元から示された仕様値。RMS読み出しノイズは1.5 e.-未満です。

ThorCam™

ThorCamは強力な画像取得ソフトウェアパッケージで、当社のカメラを32ビット版または64ビット版のWindows®7、10または11で使用できるように設計されています。直観的で使いやすいグラフィカルインターフェイスによるカメラ制御や、イメージの取得・再生が可能です。シングルイメージキャプチャとイメージシーケンスをサポートしています。ソフトウェアの基本的な機能については、下記のスクリーンショットをご覧ください。

アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)とソフトウェア開発キット(SDK)が付属しているため、組み込み用途(OEM用途)向けや開発業者によるカスタムアプリケーションの開発も可能です。SDKは、C、C++、C#、Python、Visual Basic .NETなど幅広いプログラミング言語に対応しています。また、LabVIEW、MATLAB、µManager*などのサードパーティソフトウェアパッケージもサポートしています。またブレイクアウトボードTSI-IOBOB2用のArduinoのコード例もご提供しています。

*µManagerによる制御は、現在は1.3 MP Kiraluxカメラではサポートされていません。

Recommended System Requirementsa
Operating SystemWindows® 7, 10, or 11 (64 Bit)
Processor (CPU)b≥3.0 GHz Intel Core (i5 or Higher)
Memory (RAM)≥8 GB
Hard Drivec≥500 GB (SATA) Solid State Drive (SSD)
Graphics CarddDedicated Adapter with ≥256 MB RAM
MotherboardUSB 3.0 (-USB) Cameras: Integrated Intel USB 3.0 Controller
or One Unused PCIe x1 Slot (for Item # USB3-PCIE)
GigE (-GE) Cameras: One Unused PCIe x1 Slot
ConnectivityUSB or Internet Connectivity for Driver Installation
  • 要件の厳しい用途においてフレーム落ちを最小限に抑える方法については、下記の性能に関する注意点をご参照ください。
  • Intel Core i3プロセッサならびにIntelのモバイル向けプロセッサでは、要求を満たさない場合があります。
  • イメージシーケンス保存中に安定したストリーミングを実現するためには、SSD(ソリッドステートドライブ)の使用をお勧めいたします。
  • Intel Core i5ならびにi7プロセッサのオンボードグラフィックスソリューションも対応可能です。

ソフトウェア

バージョン3.7.0

下のボタンをクリックしてThorCamソフトウェアのページにアクセスしてください。

Software Download

ボードTSI-IOBOB2用のArduinoコードの例

下のボタンをクリックしてArduino用シールドTSI-IOBOB2のサンプルプログラムのダウンロードページにアクセスしてください。サンプルプログラムは3種類ご用意しております。

  • 1 Hzのレートでカメラをトリガする
  • 最大レートでカメラをトリガする
  • ArduinoからのダイレクトAVRポートマッピングを使用してカメラの状態やトリガ取得をモニタする
Software Download

色付きの枠で囲まれた部分をクリックするとThorCamの特長がご覧いただけます。

Thorcam GUI Window

カメラ制御およびイメージ取得

カメラ制御およびイメージ取得機能は、ウィンドウの上にあるアイコン(上の画像中のオレンジの枠内)から実行できます。カメラパラメータの設定は、ツールアイコンをクリックすると表示されるポップアップウィンドウ内で行えます。スナップショットボタンを押すと、現在のカメラ設定を使用したシングルイメージが取得できます。

キャプチャスタート/ストップボタンを押すと、トリガイメージなどのカメラ設定に基づいたイメージキャプチャを開始します。

時系列および像系列のレビュー

図1のような時系列制御により、低速度画像の記録ができます。画像の総数とキャプチャ間の遅延時間を設定してください。出力結果は、高精度の無修正画像データとして保存するために、マルチページTIFFファイルとして保存されます。ThorCam内で、画像のシークエンス再生やフレームごとのコマ送り再生が可能です。

測定および注釈機能

上の画像の黄色い枠内にあるように、ThorCamには注釈および測定機能が多数内蔵されています。これは取得後の画像を分析する際に役立ちます。直線、長方形、円およびフリーハンドによる図形を画像上に描くことができます。注釈マークを付けた位置には文字を入力できます。また、測定モードでは対象とする2点間の距離を計測できます。

上の画像内の赤、緑、青の枠で囲まれた部分に、ライブ画像および取得済み画像に関する情報を表示させることができます。

ThorCamには計数機能も内蔵されており、画像内の対象点に印をつけてその数を計数することができます(図2参照)。画像の中心に固定されている十字のターゲットが基準点となります。

サードパーティアプリケーションおよびサポート

ThorCamは、LabVIEW、MATLAB、.NET.などのサードパーティソフトウェアパッケージもサポートしています。LabVIEWとMATLABは32ビット版ならびに64ビット版の両方をサポートいたします。当社カメラに付属する解説付きのフル機能APIを使えば、カメラを効率的にフルカスタマイズできます。

Thorcam Software Screenshot
Click to Enlarge

図1:1秒間隔で撮影された10枚の時系列画像が、マルチページTIFFファイルとして保存されます。
Thorcam Software Screenshot
Click to Enlarge

図2: ThorCamソフトウェアのスクリーンショット。計数機能によって画像内の3地点がマークされています。測定機能によって左下の直線が付加されています。直線の上には対象点間の距離がピクセル単位で表示されています。

 

性能に関する注意点

イメージシーケンスをディスクに保存するときに、システム性能が十分でないと「フレーム落ち」が発生する可能性がありますのでご注意ください。ホストシステムがカメラの出力データストリームを処理する能力は、ホストシステムの様々な特性に依存します。なお、USBハブを使用すると性能に影響を与える可能性があります。PCとは専用のケーブルで接続することをお勧めいたします。USB 2.0による接続はサポートされておりません。

まず、カメラのフレームレートと、ホストPCが画像を表示する能力およびフレーム落ちせずにディスクにストリーミングする能力とを区別することが重要です。カメラのフレームレートは露光および読み出し(例えば、クロックやROI)パラメータに依存します。ユーザによって設定された画像取得パラメータに基づいて、カメラのタイミング機能はデジタルカウンタのように動作し、1秒間にある特定の数のフレームを生成します。画像を表示するときは、このデータがPCのグラフィックシステムによって処理され、画像や動画を保存するときにはディスクに転送されます。この時、ハードドライブの速度が十分でないとフレーム落ちが発生します。

この問題に対する解決策の1つとして、ソリッドステートドライブ(SSD)のご使用をお勧めいたします。PCのそれ以外の仕様が十分であれば、多くの場合はこれによって解決します。SSDへの書き込み速度は、データのスループットを処理するのに十分なものでなければなりません。

大きなフォーマットの画像を早いフレームレートで処理する場合には、より速いスピードが必要な場合があります。その場合は、複数のSSDを用いてRAID0を構成するか、あるいはRAMドライブを使うといった方法が考えられます。後者の方法では保存スペースがPC上のRAMで制限されてしまいますが、実現可能な方法としては最も高速なものです。ImDiskは、無料のRAMディスク作製用ソフトウェアパッケージの一例です。RAMドライブは揮発性メモリであることにご注意ください。従って、データの損失を防ぐために、PCを再起動またはシャットダウンする前に、必ずデータをRAMドライブから不揮発性のハードドライブに移動させることが重要です。

Pixel PeekVertical and Horizontal Line ProfilesHistogramCamera Control IconsMeasurement and Annotation FunctionsMeasurement and Annotation Functions

Simple Fluorescence Microscopes Shipping List
Item #SFM2SFMSFMGFP2
Microscope Body with PLSXY Stage and Motorized Objective Mount111
3-Axis Controller (MCM301)111
3-Knob USB HID Joystick (MCMK3)111
1X Camera Port with 200 mm Focal Length Tube Lens (WFA4100)111
Epi-Illuminator Cube Housing (WFA2002)-11
OEM Microscopy Filter Cube (MDFM-MF2)--1
GFP/Alexa Fluor 488 Filter Set (MDF-GFP)--1
T-Cube™ LED Driver (LEDD1B)--1
T-Cube™ Power Supply (KPS201)--1
Blue (470 nm) LED (M470L5)--1
80° Collimating Tube with XY Adjustment (SFM80)--1
Monochrome UBS 3.0 sCMOS Camera (CS2100M-USB)--1
10X Nikon Plan Fluorite Imaging Objective (N10X-PF)--1
M6 Socket Head Cap Screw688
1/4"-20 Socket Head Cap Screw688
M6 Flat Washer688
LED Driver Operating Manual--1
Thorlabs Digital Camera Quick Start Guide--1
ThorCam Camera Software CD--1
Widefield Viewing Optical Path
カメラで画像を表示する場合、システム倍率は対物レンズの倍率とカメラチューブの倍率の積です。三眼鏡筒で画像を表示する時のシステム倍率は、対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率の積です。
Magnification & FOV Calculator
ManufacturerTube Lens
Focal Length
Leicaf = 200 mm
Mitutoyof = 200 mm
Nikonf = 200 mm
Olympusf = 180 mm
Thorlabsf = 200 mm
Zeissf = 165 mm

緑色の欄のメーカはf = 200 mmのチューブレンズを使用しておりません。

倍率と試料領域の計算方法

倍率

システムの倍率はシステム内の各光学素子の倍率の積で求めます。倍率のある光学素子には右図の通り、対物レンズ、カメラチューブ、そして三眼鏡筒の接眼レンズが含まれます。なお、各製品仕様に記載されている倍率は通常、すべて同じメーカの光学素子を使用した時のみ有効であることにご留意ください。同じメーカの光学素子を使用していない場合、システムの倍率は下記の通り、まず対物レンズの有効倍率を求めたあと算出する必要があります。

下記の例をお手持ちの顕微鏡に応用する場合には、上のMagnification and FOV Calculator(赤いボタンをクリック)をダウンロードしてご使用ください。こちらの計算用エクセルファイルはマクロを使用したスプレッドシートになっています。計算を行う際はマクロを有効にする必要があります。マクロを有効にするには、ファイルを開いて、上部にある黄色いメッセージバー上の「編集を有効にする」ボタンをクリックしてください。

例1:カメラの倍率
試料をカメラでイメージングする場合、イメージは対物レンズとカメラチューブによって拡大されます。倍率が20倍のNikon製対物レンズと倍率が0.75倍のNikon製カメラチューブを使用している場合、カメラの倍率は20倍 × 0.75倍 = 15倍となります。

例2:三眼鏡筒の倍率
三眼鏡筒を通して試料をイメージングする場合、イメージは対物レンズの倍率と三眼鏡筒内の接眼レンズによって拡大されます。倍率が20倍のNikon製対物レンズと接眼レンズの倍率が10倍のNikon製三眼鏡筒を使用している場合、接眼レンズでの倍率は20倍 × 10倍 = 200倍となります。なお、右図のように接眼レンズでの像はカメラチューブを通りません。

メーカが異なる対物レンズと顕微鏡を使用する場合

倍率は根源的な値ではなく、特定のチューブレンズの焦点距離を推定して計算し、導き出す値です。右の表のように各顕微鏡メーカはチューブレンズに様々な焦点距離を設定しています。そのため異なるメーカの光学素子を組み合わせる場合、システムの倍率を算出するには対物レンズの有効倍率を計算する必要があります。

対物レンズの有効倍率は式1で求められます。

Equation 1(Eq. 1)

ここでDesign Magnificationは対物レンズに印字されている倍率、fTube Lens in Microscopeは使用する顕微鏡内のチューブレンズの焦点距離、fDesign Tube Lens of ObjectiveはDesign Magnificationを算出するために対物レンズのメーカが使用したチューブレンズの焦点距離です。焦点距離は右表に記載されています。

Leica、Mitutoyo、Nikonならびに当社ではチューブレンズの焦点距離は同じです。これらのメーカの光学素子を組み合わせた場合、倍率の変換は必要ありません。対物レンズの有効倍率が算出されたら、上記のようにシステムの倍率が計算できます。

例3:三眼鏡筒の倍率(異なるメーカを使用)
三眼鏡筒を通して試料をイメージングする場合、イメージは対物レンズの倍率と三眼鏡筒内の接眼レンズによって拡大されます。この例では倍率が20倍のOlympus製対物レンズと接眼レンズの倍率が10倍のNikon製三眼鏡筒を使用します。

式1と右の表によりNikon製顕微鏡内のOlympus製対物レンズの有効倍率を下記の通り計算しました。

Equation 2

Olympus製対物レンズの有効倍率は22.2倍で、三眼鏡筒の接眼レンズの倍率は10倍なので、接眼レンズでの倍率は、22.2倍 × 10倍 = 222倍となります。


Image Area on Camera

カメラでイメージングする試料領域

試料をカメラでイメージングする場合、試料領域の寸法はカメラセンサの寸法とシステム倍率を使用して下の式2で求められます。

Equation 5(Eq. 2)

カメラセンサの寸法はメーカが提供しています。またシステム倍率は対物レンズの倍率とカメラチューブの倍率の積です(例1をご参照ください)。必要に応じ、対物レンズの倍率を例3のように調整します。

倍率が高くなればなるほど分解能も向上しますが、視野は狭くなります。倍率と視野の関係性については右の図でご覧いただけます。

例4:試料領域
当社のサイエンティフィックカメラ1501M-USB(旧製品)内のカメラセンサの寸法は8.98 mm × 6.71 mmです。このカメラを例1のNikon製対物レンズと三眼鏡筒に使用した場合、システム倍率は15倍となります。イメージングの領域は下記の通りになります。

Equation 6

試料領域例

下のマウス腎臓の画像はすべて同じ対物レンズとカメラを使用して取得しました。ただし、カメラチューブのみ違う製品を使用しています。左から右の画像にいくにつれカメラチューブの倍率が下がっていますが、視野が広くなる分、細部も小さくなり見にくくなることが分かります。

Image with 1X Camera Tube
Click to Enlarge

倍率1倍のカメラチューブで取得(型番 WFA4100)
Image with 1X Camera Tube
Click to Enlarge

倍率0.75倍のカメラチューブで取得(型番 WFA4101)
Image with 1X Camera Tube
Click to Enlarge

倍率0.5倍のカメラチューブで取得(型番 WFA4102)

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Cerna® Mini顕微鏡、ユーザ構成可能 

Simple Fluorescence Microscope
Click to Enlarge

Cerna Mini顕微鏡で観察する試料の照射には、当社のOSL2(写真はグースネックバンドル付きOSL2RFB)などの光源もご使用いただけます。写真の顕微鏡はSFM2、対物レンズはTL10X-2Pです。
Included Componentsa
SFM2SFM
Microscope Body with Motorized 2D Translation Stage
1X Camera Tube with 200 mm Focal Length Tube Lens
-Epi-Illuminator Module
Motorized Objective Focusing Module
  • 型番のリストについては「発送リスト
    のタブをご覧ください。

当社のユーザ構成可能顕微鏡SFM2とSFMでは、お手持ちの照明光源、対物レンズ、そしてサイエンティフィックカメラを使用して顕微鏡のカスタマイズが可能です。これらの顕微鏡はM32 x 0.75ネジ付き対物レンズ、あるいは付属のアダプタ使用時M25 x 0.75ネジ付き対物レンズが取り付け可能です。各顕微鏡には倍率1倍のCマウントネジ付きカメラチューブが付いており、当社のサイエンティフィックカメラが取り付け可能です。SFM2は各種ワイドフィールド観察に対応可能な基本セットアップで、SFMは落射照明モジュール付きでワイドフィールド蛍光観察および反射光イメージングに対応します。SFMは落射蛍光光路が設定済みで、お客様ご自身で蛍光フィルターセットやフィルターキューブをお選びいただけます。当社のマウント済みLED用の蛍光フィルターキューブやコリメート用チューブについては下記をご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SFM2 Support Documentation
SFM2Customer Inspired! Cerna Mini顕微鏡
¥1,483,058
7-10 Days
SFM Support Documentation
SFMCustomer Inspired! Cerna Mini顕微鏡、落射照明モジュール付き
¥1,546,081
7-10 Days
Back to Top

Cerna® Mini顕微鏡、GFP/Alexa Fluor® 488用イメージング用

Fluorescence Microscope on a Breadboard
Click to Enlarge

高剛性スタンドスライドホルダ付き顕微鏡SFMGFP2はブレッドボードMB3060/M(付属しません)に取付けられます(写真はゴム製脚RDF1付きブレッドボード)。
Fluorescence Microscope
Click to Enlarge

Cerna Miniシリーズ顕微鏡は幅76.2 mmのスリムな筐体を持ち、実験系構築のスペースを最大に確保します。
  • 箱から取り出してすぐにご使用いただける緑色蛍光タンパク質(GFP)を使用した落射蛍光イメージング
  • 上記の顕微鏡SFMに加え、下記のアクセサリを取り付け済み
    • 470 nm LED、コントローラLEDD1B付き
    • コリメート用モジュールSFM80
    • GFPフィルターセットMDF-GFPが入った取外し可能なフィルターキューブMDFM-MF2
    • 倍率10倍の無限遠補正対物レンズN10X-PF
    • 2.1メガピクセルsCMOSカメラCS2100M-USB
  • 光学テーブルまたはブレッドボード(別売り)固定用M6スロット

SFMGFP2は、上記のSFMと同様の光路を構築しますが、箱から取り出してすぐにGFPまたはAlexa Fluor 488を用いたイメージングを始められるよう、必要な部品がすべて取り付け済みです。 サイエンティフィックカメラ、青色LED、GFPフィルターセット、そして倍率10倍の対物レンズが含まれます。顕微鏡の底面から焦点面までの距離は189.4 mm~376.9 mmです(161.9 mmの手動調整と25.4 mmの焦点の微調整を含みます)。付属の蛍光フィルターセットと470 nm LEDにより、GFP、Alexa Fluor 488ほか同様の励起・発振波長の蛍光色素を用いたイメージングが可能となります。フィルターセットマウント付きLEDの交換が容易で、異なる波長の蛍光色素のイメージングや反射光イメージング用のセットアップも対応可能です。

SFMGFP2にはUSB 3.0ポートからPCに接続が可能な2.1メガピクセルsCMOSカメラが付属しています。sCMOSカメラのセンサは低い読み出しノイズと広いダイナミックレンジを持ち、試料のシグナルが微弱な際も長い露光時間を必要とせず検出できる、低光出力が特長です。 カメラも直感操作が可能なThorCam Softwareパッケージから操作できます。詳細については「ソフトウェア」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SFMGFP2 Support Documentation
SFMGFP2Cerna Mini顕微鏡、GFP/Alexa Fluor® 488イメージング用、sCMOSカメラ付き
¥2,816,771
Lead Time
Back to Top

LEDコリメート用モジュール(Cerna Mini顕微鏡に対応)

Simple Fluorescence Microscope
Click to Enlarge

DFM1(/M)C4W-CCSM1CP2を用いてCerna Mini顕微鏡に取り付けた2つのLEDコリメート用モジュールSFM80
  • 当社のマウント付きLEDに対応
  • コリメート用モジュールSFM22
    • LED広がり角:<22°
    • 400~700 nm用のARコーティング付き光学素子
  • コリメート用モジュールSFM80
    • LED広がり角:80°~120°
    • 350~700 nm用のARコーティング付き光学素子

こちらのLEDコリメート用モジュールを使用して、当社のマウント付きLEDCerna® Mini顕微鏡の落射照明モジュールに接続できます。各コリメート用モジュールは移動量±1 mmのXY移動マウントを使用してLEDに接続するため、LEDエミッタを光軸の中心に設置することができます。SFM80は、広がり角80°~120°のLEDに対応し、SFM22は広がり角22°未満のLEDに対応します。下の表では、各コリメート用モジュールに対応するLEDと蛍光フィルターセットとの推奨組み合わせを記載しています。また、顕微鏡の蛍光フィルターセットをビームスプリッタおよび偏光子と交換して、反射イメージング用のセットアップを完成させることができます。当社では、上記以外のLED広がり角に対応できるように、これらのモジュールをカスタマイズすることも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

各LEDコリメート用モジュールには、顕微鏡SFMまたはSFMGFP2の落射照明モジュールに取り付けるための#4-40キャップスクリュおよびアライメントピンがそれぞれ2個ずつ付属します。2個のLEDで構成する落射照明を用意するには、Cerna Mini顕微鏡の落射照明スペーサをフィルターキューブDFM1/M、ケージキューブC4W-CCおよびSM1CP2と交換します(右の写真参照)。また、SM1内ネジ付きLEDの取付け用に、レンズチューブカプラSM1T2(固定ナット2個付き)が1個付属しています。

LED Collimation ModuleSuggested LEDsRecommended Fluorescence Filter Set
Item #LED Divergence AngleAR Coating RangeLED Item #SpectrumaColorNominal WavelengthFilter Set Item #Design FluorophoreTransmissionb
SFM22<22°400 - 700 nmM430L4infoViolet430 nmMDF-CFPCFPinfo
SFM8080° to 120°350 - 700 nmM385L3infoUV385 nmMDF-BFPBFPinfo
M395L4infoUV395 nm
M505L4infoCyan505 nmMDF-YFPYFPinfo
M530L4infoGreen530 nmMDF-TOMtdTomatoinfo
  • 青いアイコンをクリックすると各LEDのスペクトルとサポート文書にアクセスできます。
  • グラフアイコンをクリックすると蛍光フィルターセットの透過スペクトルがご覧いただけます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SFM22 Support Documentation
SFM22Customer Inspired! LEDコリメート用モジュール、Cerna Mini顕微鏡用、広がり角<22°
¥136,578
7-10 Days
SFM80 Support Documentation
SFM80Customer Inspired! LEDコリメート用モジュール、Cerna Mini顕微鏡用、広がり角80°~120°
¥134,870
7-10 Days
Back to Top

フィルターキューブ(Cerna Mini顕微鏡に対応)


Click to Enlarge

フィルターキューブは、落射照明モジュールカバーWFA2001C(顕微鏡SFMまたはSFMGFP2に1個付属)に接続します。
  • 顕微鏡SFMおよびSFMGFP2と使用
  • OEMキューブアセンブリMDFM-MF2:
    • Olympus製のOEMフィルターキューブ
    • プラスチック製
  • WFA2001C: フィルタを素早く交換できる追加の落射照明モジュール用カバー

このドロップイン式のフィルターキューブは励起フィルタ、吸収フィルタ、およびダイクロイックミラー・ビームスプリッタで構成する蛍光フィルターセットを保持します。下の動画や組立説明書に示すように、光学素子の取り付け、アライメントおよび交換が容易に行えます。

WFA2001Cは追加の落射照明モジュールカバーです。フィルターキューブに予め取り付ければフィルタの交換が素早く行えます。


キューブMDFM-MF2へのフィルタの取付け方法
Compatible Filter Sizes
Item #MDFM-MF2
Excitation FilterØ25 mm, Up to 5 mm Thick
Emission FilterØ25 mm, Up to 3.5 mm Thick
DichroicUp to 25.2 mm x 36.0 mm x 1.0 mm

Click to Enlarge

MDFM-MF2にダイクロイックビームスプリッタを保持。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MDFM-MF2 Support Documentation
MDFM-MF2Olympus AX、BX2、IX2、およびWFA2001またはWFA2002付きCerna顕微鏡用キューブアセンブリ(OEM品)
¥78,767
Today
WFA2001C Support Documentation
WFA2001C追加用フィルターキューブカバー、WFA2001&WFA2002用
¥28,317
Today
Back to Top

正立用三眼鏡筒(アップグレードオプション)

Simple Fluorescence Microscope
Click to Enlarge

三眼鏡筒付き落射照明モジュールを用いたCerna Mini顕微鏡
Trinoculars Drawing
Click for Details

三眼鏡筒LAURE1、LAURE2の概略図
  • 電気生理学実験用に適しています。
  • 裸眼で視野(FOV)の観察が可能な倍率10倍の接眼レンズ
  • 目を保護するための赤外域フィルタの有無は選択可能
  • 上部ポートには倍率0.5倍、0.7倍、0.75倍または1倍のカメラチューブを用いてカメラを接続可能(オプション)
  • 詳細は、こちらをご参照ください。

こちらの三眼鏡筒は、付属の倍率10倍の接眼レンズを用いて裸眼での試料観察ができる正立像を生成します。また、カメラチューブを介して上部のポートにカメラを接続して試料観察することも可能です(カメラおよびカメラチューブは別売りです)。この構成は特にパッチクランプの用途に適しています。筐体側面のレバーで、入射光を接眼レンズまたはカメラの方向に向けることができます。観察者の目を保護するため、三眼鏡筒LAURE1には接眼レンズの前に近赤外光をブロックするフィルタが付いています。このフィルタはカメラポートに送られる近赤外光はブロックせず、またこのフィルタを取り外すことはできません。三眼鏡筒をCerna®ミニシリーズ落射蛍光顕微鏡に取り付けるには、まず落射照明モジュール上部のM4止めネジ(セットスクリュ)を緩めて中にあるカメラチューブを取り外し、三眼鏡筒に交換します。M4ネジを締め付けて三眼鏡筒を固定します。

三眼鏡筒LAURE1およびLAURE2は、次のような機能も備えています。筐体側面の赤色の振動ダンピングノブにより、キャリッジスライダの戻り止め機構を解除できます。これは接眼レンズとカメラポート間の切り替え時に生じる振動を最小化しなければならない電気生理学実験において有用です。これらの三眼鏡筒にはキャリッジの位置を示すスイッチが付いており、ユーザは2.5 mmフォノジャックを介してこのスイッチにレーザのインターロック機構を接続することができます。キャリッジの位置が出力光を接眼レンズの方向に向ける位置にあるときには、レーザ用のインターロックが働いて回路を切断するように設計できます。カスタム仕様の光検出システムを構築できるよう、三眼鏡筒の上部のD2Nアリ溝コネクタには30 mmケージシステム用の#4-40タップ穴があり、底部のD1Nアリ溝には60 mm ケージシステム用の#4-40タップ穴があります。

Cマウントカメラと三眼鏡筒を一緒に使用する場合は、カメラを像面に設置するためのカメラチューブが必要になります。カメラチューブTC1Xは三眼鏡筒LAURExに対応しています。倍率は1倍です。各カメラチューブにはサイエンティフィックカメラを取り付けるためのCマウントネジが付いており、アリ溝とM3止めネジを使用して三眼鏡筒に固定できます。

システム倍率
システム全体の倍率は使用する製品に依存し、対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率の積、または対物レンズの倍率とカメラチューブの倍率の積になります。対物レンズに記載された倍率を得るためには、200 mmチューブレンズを使用したシステムに対応したレンズを使用する必要があります。接眼レンズとカメラでは、それぞれの光路に伴う倍率が異なるため、視野はそれぞれ異なりますのでご注意ください。詳細は「倍率&視野」のタブをご参照ください。顕微鏡のチューブレンズと対物レンズの倍率の関係や、異なる倍率を生じる光路でどのように視野が変わるか、などについて記載されています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LAURE1 Support Documentation
LAURE1Cerna三眼鏡筒、10倍接眼レンズ、正立像、IRフィルタ付き
¥586,908
Today
LAURE2 Support Documentation
LAURE2Cerna三眼鏡筒、10倍接眼レンズ、正立像、IRフィルタ無し
¥513,545
7-10 Days
TC1X Support Documentation
TC1Xカメラチューブ、1倍、三眼鏡筒LAURE1 & LAURE2用、Cマウントネジ&オス型D2Nアリ溝付き
¥60,384
7-10 Days
Back to Top

スタンドアローン型カメラチューブ(アップグレードオプション)

Camera Tube Adjuster
Click to Enlarge

高精度フォーカスアジャスタ(型番: SM1ZM)を取り付けたカメラチューブ
  • WFA4100はCerna® Mini顕微鏡に付属
  • それ以外のカメラチューブは中間変倍機能付き
    • WFA4101:倍率0.75倍
    • WFA4102:倍率0.5倍
  • カメラ取付け用のCマウントネジ付き
  • カメラ用の焦点調整:4.1 mm
  • 詳細は、こちらをご参照ください。

こちらのカメラチューブは、顕微鏡上でカメラセンサを結像するのに必要な距離に合わせてあります。カメラチューブの上部に付いているCマウント外ネジを使用して、当社のサイエンティフィックカメラや主要メーカのカメラを取り付けることができます。カメラに表示された視野(FOV)のサイズと顕微鏡の解像力とのバランスをとるため、当社のカメラチューブは1倍~0.5倍までの倍率をご用意しています。倍率が高くなると解像度も高くなりますが、視野は小さくなります。詳細は「倍率&視野」のタブをご参照ください。

Cerna Mini顕微鏡に付属のWFA4100には、試料面で対物レンズからの画像に焦点を合わせるための倍率1倍の200 mmチューブレンズが付いています。カメラチューブWFA4101およびWFA4102には、焦点距離がそれぞれ150 mmと100 mmのチューブレンズが付いており、倍率はそれぞれ対物レンズの0.75倍、0.5倍となっています。また、こちらのカメラチューブには高精度フォーカスアジャスタSM1ZMが付属し、これをカメラとカメラチューブの間に設置して機械公差やアライメントの補正ができるようになっています。右の写真をご参照ください。

システムの倍率
システム全体の倍率は製品に依存し、対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率の積、または対物レンズの倍率とカメラチューブの倍率との積になります。対物レンズに記載された倍率を得るためには、200 mmチューブレンズを使用したシステムに対応したレンズを使用する必要があります。接眼レンズとカメラでは、それぞれの光路に伴う倍率が異なるため、視野はそれぞれ異なりますのでご注意ください。詳細は「倍率&視野」のタブをご参照ください。顕微鏡のチューブレンズと対物レンズの倍率の関係や、異なる倍率を生じる光路でどのように視野が変わるか、などについて記載されています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WFA4100 Support Documentation
WFA4100カメラチューブ、1倍、Cマウントネジ&オス型D1Nアリ溝付き
¥160,467
Today
WFA4101 Support Documentation
WFA4101カメラチューブ、0.75倍、Cマウントネジ&オス型D1Nアリ溝付き
¥107,250
7-10 Days
WFA4102 Support Documentation
WFA4102カメラチューブ、0.5倍、Cマウントネジ&オス型D1Nアリ溝付き
¥77,136
Today
Back to Top

サイエンティフィックカメラ用ダブルカメラポート(アップグレードオプション)

2CM2 Mechanical Drawing
Click for Details

ダブルカメラポート2CM2の図面
2CM1 Mechanical Drawing
Click for Details

ダブルカメラポート2CM1の図面
Compatible Filters
TypeDimensionsThickness
ExcitationØ25 mm5 mm
EmissionØ25 mm3.5 mm
DichroicMin25.0 mm x 35.6 mm1.0 mm
Max25.2 mm x 36.0 mm2.0 mm
Image Overlay from Two Cameras
Click to Enlarge

マウント2CM1、サイエンティフィックCCDカメラ、およびThorcamソフトウェアを用いて得られた2チャンネル合成によるライブ画像。マウスの腎臓の蛍光イメージ(ピンク色)およびDICイメージ(グレースケール)を示しています。
  • 2台のサイエンティフィックカメラで1つの観察対象を同時にイメージングできる顕微鏡アダプタ
  • 光学素子は付属しません。
    • 25 mm x 36 mmのダイクロイックフィルタまたはビームスプリッタの取付けが可能
    • 出力部に標準的なØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタの取付けが可能
  • 精密ピッチの回転およびXY調整による画像の位置合わせ
  • カメラを同焦点化するための焦点位置粗調整が可能
  • 倒立三眼鏡筒と組み合わせて、あるいは単体で使用可能

こちらのマウントは標準的な顕微鏡に当社の2台のサイエンティフィックカメラを取り付けられるように設計されており、1つの観察対象を同時にイメージングできます。回転マウントに取り付けられた反射光用カメラは360°の回転調整(±8°の精密調整)が可能です。一方、透過光用カメラを取り付ける移動マウントはXY方向に4 mmの直線移動が可能です。どちらのカメラマウントもカメラを手動で移動させることにより焦点の粗調整が可能なため、両方のイメージを同焦点化することができます。ケージロッドを用いると、2CM1の場合は15 mmまで、2CM2の場合は11 mmまでの範囲で調整できますが、この調整範囲はカメラの前面の形状により制限される場合があります。

各マウントには当社の蛍光フィルターキューブDFM1が付属します。このフィルターキューブには蛍光フィルターセット(ダイクロイックミラー、励起フィルタ、吸収フィルタ)のほか、プレート型ビームスプリッタや、その他の同様なサイズの光学素子を保持できるように設計されています。取付け可能な光学素子のサイズについては右表をご覧ください。このフィルターキューブにはフィルターセットのコンポーネントを保持するキネマティック設計のインサートが付いており、取付けられているフィルターセットを簡単に交換でき、交換後の再アライメントの必要もありません。他のフィルターセットを取り付けるための追加用フィルターキューブインサートDFM1T1もご使用いただけます。なお、これらのマウントにはチューブレンズは付属していませんのでご注意ください。

こちらのカメラポートは当社のサイエンティフィックカメラおよびThorcamソフトウェアと組み合わせて使用するのに適しています。マウント2CM1は、当社の冷却型sCMOSおよびCMOSカメラのように、前面に60 mmケージシステム用タップ穴の付いたカメラ用に設計されています。マウント2CM2の本体は2CM1と全く同じですが、当社のsCMOSやCMOSセンサを用いた小型サイエンティフィックカメラなど、30 mmケージシステム用タップ穴を有するカメラを取り付けられるケージシステム用アダプタLCP4Sが2つ付属しています。サイエンティフィックカメラに無料で付属するThorCamユーザーインターフェイスには、複数のライブカメラのイメージをリアルタイムで2チャンネル合成画像にオーバーレイできるプラグインが付いており、静止画像のオーバーレイを頻繁にアップデートする必要がありません。このライブイメージング法はカルシウムレシオイメージングや電気生理学の用途に適しています。

これらのカメラポートがどの様な分野で使用され、また如何に様々なフィルタやダイクロイックミラーが使用されるかといったことが分かる用途例については、こちらのページをご覧ください。

Cerna®Mini顕微鏡への取付けについて

カメラポートアダプタの入力ポートにはSM1外ネジが付いており、これを用いて当社のサイエンティフィックカメラを取付けたとき、そのセンサはマウントのベースから102.9 mm~106.0 mmの位置に配置されます(右上の図面をご覧ください)。アダプタは三眼鏡筒の有無に関わらずCerna Mini顕微鏡に取り付けられます。ただし、正立三眼鏡筒には対応していません。

倒立三眼鏡筒を取り付けて使用した場合のダブルカメラポート
これらのカメラポートは、アダプタSM1A58(下記参照)を用いて当社の倒立三眼鏡筒(旧製品)に直接取り付けることができます。アダプタをカメラポートの底部にねじ込み、カメラチューブの代わりにダブルカメラポートを三眼鏡筒の上部ポートに取り付けます。倒立三眼鏡筒と組み合わせて使用する場合は、カメラは接眼レンズと同焦点になります。正立三眼鏡筒を使用した場合は、カメラセンサは接眼レンズとは同焦点になりません。

単体で使用する場合のダブルカメラポート
ダブルカメラポートは、倒立三眼鏡筒が無くても取り付け可能です。その場合は、焦点距離200 mmのチューブレンズの付いたアリ溝付きアダプタWFA4111を、2つのレンズチューブ(SM2L10SM1M05)とアダプタSM1A2を用いてカメラポートに取り付けます。このアセンブリをCerna Mini顕微鏡に取り付けるには、落射照明モジュール上部のM4止めネジ(セットスクリュ)を緩めて付属のカメラチューブを取り外し、ダブルカメラポートアセンブリに交換します。その後、M4ネジを締め付けてアダプタWFA4111底部のアリ溝を所定の位置に固定します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
2CM1 Support Documentation
2CM12台カメラ用顕微鏡マウント、60 mmケージマウント対応
¥270,712
7-10 Days
2CM2 Support Documentation
2CM22台カメラ用顕微鏡マウント、30 mmケージマウント対応
¥282,743
7-10 Days
Back to Top

DIY用アクセサリ:アリ溝対応アダプタ

  • 落射照明モジュール用アダプタ
    • Cerna® Miniの落射照明モジュール上部にはD1Nオス型アリ溝が適合
    • M38 x 0.5、SM30、SM2ネジ付きコンポーネントに対応する製品をご用意
    • 30 mmまたは60 mmケージシステムに対応する製品をご用意
    • 無限遠補正チューブレンズに直接接続可能な製品もご用意
  • カメラポート用アダプタ
    • Cerna®顕微鏡用三眼鏡筒にはD2NとD2NBのオス型アリ溝が適合
    • SM1内ネジとSM2外ネジ付き
    • 30 mmケージシステムに取付け可能

こちらのアリ溝付きアダプタを使用すると、当社の様々なオプトメカニクス部品を使用したカスタム仕様の光学アセンブリを、Cerna Mini顕微鏡に取り付けることができます。

落射照明モジュール用アダプタ

アダプタWFA4111、SM2A59、LCPN2、LCPN3、またはLCPN4をCerna Mini顕微鏡の落射照明モジュールの上部に取り付けると、カメラチューブや三眼鏡筒の代わりにカスタム構成のアセンブリを取り付けることができます。これら5種類のアダプタは、何れもD1Nオス型アリ溝を用いて落射照明モジュールに接続します。

アダプタWFA4111およびSM2A59は、カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップの取付け用として設計されています。 WFA4111にはM38 x 0.5内ネジが付いており、固定リングSM38RRを用いてアダプタ内に光学素子を固定できます。この内ネジには当社製チューブレンズのTTL200ITL200を直接取り付けることができ、アダプタ上部のSM2外ネジにはSM2レンズチューブを取り付けることができます。SM2A59にはSM2内ネジが付いており、当社のSM2ネジの付いたワイドフィールド観察および撮像用の無限遠補正チューブレンズを直接取り付けられます。 また、このSM2内ネジには、カスタム仕様の画像検出モジュールを構築するために、SM2レンズチューブシステムを接続することもできます。

アダプタ LCPN2とLCPN3にはØ30 mmレンズチューブに対応するSM30内ネジが付いており、またアダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM30RRが2個付属しています。 4つの貫通穴の各側面にはそれぞれ2本の固定用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。アダプタLCPN2は、カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップの取付け用として設計されています。アリ溝の反対側の面には#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、30 mmケージシステムを取り付けられます。 アダプタLCPN3にはD5Yメス型アリ溝が付いており、これを使用すればD5Yオス型アリ溝の付いたOlympus製三眼鏡筒をCerna mini顕微鏡に取り付けることができます。

アダプタLCPN4もカスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップの取付け用として設計されています。これにはSM2内ネジが付いているため、SM2レンズチューブを取り付けられます。また光学素子固定用に固定リングSM2RRが1個付属しています。 このアダプタには4つの貫通穴があります。その各側面にはそれぞれ1本の固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。

カメラポート用アダプタ
カメラポート用アダプタSM1A58にはD2NおよびD2NBのオス型アリ溝とSM1内ネジが付いており、ダブルカメラポートを倒立用三眼鏡筒に取り付けることができます。SM2外ネジと30 mmケージシステム取付け用タップ穴もカスタムモジュールの構築用として利用できます。

Item #WFA4111SM2A59LCPN2LCPN3LCPN4SM1A58
DovetailMale D1NMale D1N
Female D5Y
Male D1NMale D2N
Male D2NB
ThreadingInternal M38 x 0.5a
External SM2 (2.035"- 40)
Internal SM2b
(2.035"- 40)
Internal SM30
(M30.5 x 0.5)
Internal SM2
(2.035"- 40)
Internal SM1b
(1.035"- 40)
External SM2
(2.035"- 40)
Cage CompatibilityNonec30 mm Cage System
(4-40 Tap, 4 Places)
60 mm Cage System
(Ø6 mm Bore, 4 Places) 
60 mm Cage System
(Ø6 mm Bore, 4 Places)
30 mm Cage System
(4-40 Tap, 4 Places)
Clear ApertureØ1.47" (37.0 mm)Ø1.69" (43.0 mm)Ø1.10"  (27.9 mm)Ø1.74" (44.3 mm)Ø1.008" (25.6 mm)
Adapter Profile
(Click for Drawing)
  • このM38 x 0.5内ネジには当社の固定リングSM38RRをご使用いただけます。
  • この内ネジには光学素子を取り付けられるほどの深さはありません。
  • SM2ネジ付きケージプレートを使用すると、60 mmケージシステムの接続が可能になります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WFA4111 Support Documentation
WFA4111アダプタ、オス型D1Nアリ溝、SM2外ネジ、M38 x 0.5内ネジ付き
¥14,673
Today
SM2A59 Support Documentation
SM2A59アダプタ、オス型D1Nアリ溝およびSM2内ネジ付き
¥9,590
7-10 Days
LCPN2 Support Documentation
LCPN2Nikon製Eclipse (Ti、Ti2、または正立)顕微鏡およびCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、D1Nオス型アリ溝、SM30内ネジ、30 mmおよび60 mmケージシステム対応
¥16,752
Today
LCPN3 Support Documentation
LCPN3Customer Inspired! Nikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)またはCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、Olympus製顕微鏡三眼鏡筒の接続用、D1Nオス型アリ溝およびD5Yメス型アリ溝付き、SM30内ネジ付き、60 mmケージシステム対応
¥15,780
Today
LCPN4 Support Documentation
LCPN4Nikon製Eclipse (Ti、Ti2、または正立)顕微鏡およびCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、D1Nオス型アリ溝、SM2内ネジ、60 mmケージシステム対応
¥14,882
7-10 Days
SM1A58 Support Documentation
SM1A58Nikon製Eclipse正立顕微鏡およびCerna顕微鏡カメラポート用アダプタ、SM1内ネジ&SM2外ネジ付き、30 mmケージシステム対応
¥12,288
7-10 Days
Back to Top

DIY用アクセサリ:カスタム仕様の落射照明モジュール用筐体


Click to Enlarge

モジュールの前面は磁石付きのドアカバーとなっており、磁性でフィルターキューブを保持します。

Click to Enlarge

WFA2002の後ろ側にはSM1内ネジと30 mmケージシステム用#4-40タップ穴が4つ付いています。
  • SM1内ネジ、30 mmケージシステム用#4-40タップ穴が4つ、D1Nアリ溝(メス型、オス型)
  • マグネット付きドアカバーが光路上にフィルターキューブを保持
動画ではフィルターキューブを落射照明モジュールWFA2002内に取り付ける方法をご紹介しています。

落射照明モジュールWFA2002は1個のフィルターキューブを保持し、Cerna® Miniシリーズの落射蛍光顕微鏡の落射照明路用のベースモジュールとなります。カスタム仕様の落射照明モジュールの組み込みをサポートするため、追加のモジュールも別途ご購入いただけます。上部にはD1Nメス型アリ溝、底部にはD1Nオス型アリ溝が付いていて、顕微鏡ボディの落射照明用アームやその他の落射照明モジュールを取り付けられます。

右の写真のように、入力ポートにはSM1内ネジと30 mmケージシステム用#4-40タップ穴が4つ付いています。これにより、当社が豊富に取り揃えているSM1ならびに30 mmケージシステム部品を使用してカスタム仕様の落射照明路を構築することができます。

モジュールには磁石付きのカバーが付いており、Olympus製のフィルターキューブMDFM-MF2(上記掲載)が取り付け可能です。当社のフィルターキューブは、光学歪みが低減され、光学素子の取り付けもより簡単になっております。左の動画では、フィルターキューブの取付け方法をご紹介しています。素早いフィルタ交換のためにフィルタキューブに予め取り付ける予備用カバーも、WFA2001Cとしてご用意しています(上記掲載)。フィルターキューブは蛍光フィルターセットビームスプリッタ(偏光軸が直交する偏光子付き)、そしてミラーの保持に使用可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WFA2002 Support Documentation
WFA2002落射照明モジュール、1キューブ用、D1Nオス&メス型アリ溝付き
¥63,025
Today