30 mmおよび60 mmケージシステム用コンストラクションロッド


  • Building Blocks for 30 and 60 mm Cage Systems
  • Ø6 mm Precision-Machined Stainless Steel Rods
  • Ideal for Complex Optical Structures

ER4E

ER2

ER1

For 30 mm and
60 mm Cage Systems

Swivel Coupler

Cage Rod Adapters

C3A

Swivel Connector

ER90C

30 mm

ER90C

ER90C

ER90A

Spacer Rod

Right Angle Rods and Spacer

ERSCB

ERSCB05

ERSCB1

C2A

Related Items


Please Wait

ケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。また、その構成部品は、信頼性の高い精密機械加工が施されています。こちらのページでは、30 mmと60 mmのケージシステム用のアセンブリロッドをご紹介しています。16 mmのケージシステム用のロッドは、SRロッドシリーズをご覧ください。このシステムの詳細については、「ケージシステム概要」タブにてご確認いただけます。

ケージロッドアダプタ

ERSCB 1D Construction
Click to Enlarge

ERロッドアダプ
ERSCB 1D Construction
Click to Enlarge

ERSCB 1次元構築

ERロッドアダプタERSCBERSCB05、およびERSCB1を用いて、2本のERロッドの端同士を接続することができます。それぞれの長さは、6.9 mm、12.7 mmおよび25.4 mmです。長さの異なるアダプタがあるため、必要に応じてケージ部品間やシステム内の他の部品間の距離を調整できます。 アダプタのロッド取付け穴は十分深いため(最小深さ5.6 mm)、ERロッドを様々な位置で固定することができ、ケージシステムのカスタマイズの自由度が広がります。Ø6 mmERロッドの取付け穴は、アダプタの片端に付いています。2本のロッドを接続するときは、まず1本目のERロッドをERロッドアダプタに差し込んでその位置を決め、ロック用止めネジで固定します。次に、ERロッドアダプタの反対側を2本目のロッドにねじ込みます(右の写真参照)。

C3A 3D Construction
Click to Enlarge

ジョイント付きケージロッドC3A

ケージシステムを使用した3次元構築

ER90 3D Construction
直角ロッドER90C
スペーサーロッドER90L

これらのアセンブリロッドを使って、ケージシステムを複雑な多次元構造に簡単に配置することができます。

直角ロッドER90Cは、ケージシステムへ90°に接続することができます(左の写真参照)。30 mmケージシステムにはスペーサーロッドER90Aを、60 mmケージシステムにはER90Lをそれぞれ使うことによって、30 mmまたは 60 mmの中心間隔を維持することができます。また、このロッドの代わりに、ケージキューブを使って頑丈な直角接続を行うこともできます。

当社のジョイント式ケージロッドは固定前にあらゆる角度に構成可能です。右の写真では、シングルジョイント付きケージロッドC3Aと、ダブルジョイント付きケージロッドC5Aをご覧いただけます。当社では16 mmケージシステム用にコネクタS3Aもご用意しております。

複雑なオプトメカニカルケージシステムを構築する際に、ひとつのケージサブシステムを別のケージサブシステムに結合する必要が生じる場合があります。16 mmケージ用クロスカプラS1Aと30 mmおよび60 mmケージシステム用クロスカプラC1Aと180° スイベル式カプラC2Aを使うことによって、あらゆる配置が可能となります。

ERSCB 3D Construction
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
ERSCB-P41Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
ST1XY-S1XY移動マウント、マイクロメーターアクチュエータ付き(インチ規格)
C4W130 mmケージシステムキューブ
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
ERSCB-P41Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
ST1XY-S/M1XY移動マウント、マイクロメーターアクチュエータ付き(ミリ規格)
C4W130 mmケージシステムキューブ
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
アダプタERSCBとマウント ST1XY-S(/M)とケージキューブ C4W
C3A Application
Click to Enlarge

ダブルジョイント付きケージロッドC5Aに取付けた2枚のケージプレートCP33/M

SRシリーズロッドアダプタ SRSCAは16 mmケージシステム、シリーズロッドアダプタERSCBは30 mmならびに60 mmケージシステムの3次元構築にも便利です。2つの内ネジ付きケージ部品をSR(SRSCA)またはER(ERSCB)シリーズロッドで接続する際に使用すると、部品をセットアップに簡単に取り付け・取り外しできます。左の例では、4つのアダプタERSCBとERシリーズロッドを使用して30 mmケージキューブをマイクロメーターアクチュエータ付きXY移動マウントST1XY-S(/M)に接続しています。4本のケージロッドは直接ケージキューブの4つの穴にねじ込まれています。ケージロッドのもう一方の端が内ネジ付きのため、移動マウントには直接ねじ込むことはできません。代わりにアダプタERSCBのネジ付きの端を移動マウントST1XY-S(/M)に使用しています。アダプタのもう一方の端にはケージロッドが差し込まれ、止めネジ(セットスクリュ)で固定されています。

応用例

ここ掲載されているケージアセンブリ部品は16 mm、30 mm、60 mmケージシステムの結合に使用できます。下記の組立で使用される部品は、以下の通りです。

型番数量Description
Imperial Product List
SRM05116 mmケージシステム用回転マウント、 Ø12 mm~Ø12.7mm光学素子用
SR14Ø4 mm ケージアセンブリロッド、長さ 25.4 mm
SR44Ø4 mm ケージアセンブリロッド、長さ 101.6 mm
S1A416mmケージロッドクロスカプラ
SP03116 mmケージシステム用16 mm開口付きケージプレート
SP151ケージシステム変換アダプタ、30 mm-16 mm、#8-32タップ穴(インチ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
TR61Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ6インチ(インチ規格)
型番数量Description
Metric Product List
SRM05116 mmケージシステム用回転マウント、 Ø12 mm~Ø12.7mm光学素子用
SR14Ø4 mm ケージアセンブリロッド、長さ 25.4 mm
SR44Ø4 mm ケージアセンブリロッド、長さ 101.6 mm
S1A416mmケージロッドクロスカプラ
SP03116 mmケージシステム用16 mm開口付きケージプレート
SP15/M1ケージシステム変換アダプタ、30 mm-16 mm、M4タップ穴(ミリ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
TR150/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ150 mm(ミリ規格)

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2024-03-08 22:01:47.173)
Is it possible to provide me outer diameter tolerance of rods?And the tolerance of the hole on the cage plate where you put the rods.
jdelia  (posted 2024-03-08 10:34:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to provide the requested machining tolerances.
Vincent Mall  (posted 2024-01-26 13:21:37.623)
Hello, would it be possible to provide me with the outer diameter tolerances of the 6mm rods? Thank you in advance!
jdelia  (posted 2024-01-26 12:44:26.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly to provide the outer diameter tolerance for our ER- series cage rods.
John Cournoyer  (posted 2023-11-09 10:39:25.533)
on the ER4 What is the tolerance on the 6mm rod and is there a straigtness callout on the length of the rod. Also is there a perpendicularity callout on the rod to the flat surface at the base of the threads
jdelia  (posted 2023-11-10 08:36:31.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly to provide the values for these tolerances.
Hendrik Hesky  (posted 2023-08-12 06:20:19.02)
Hello, can you tell me please what exact material is used for the construction rods? I am particularly interested in the magnetic permeability of the stainless steel used.
jdelia  (posted 2023-08-14 08:56:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The ER- series cage construction rods are made out of 303 stainless steel.
liu chaojian  (posted 2023-08-09 17:27:47.447)
What is the outer diameter tolerance?
jdelia  (posted 2023-08-09 01:10:39.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly regarding the outer diameter tolerance on our ER- series rods.
芽生 杉山  (posted 2023-07-03 16:47:10.62)
ER6Eのカスタムが可能かお問い合わせしたくご連絡いたしました。 こちらのメモリ付きロッドについて、以下のカスタムは可能でしょうか。 ・長さ6.5インチ(面取り部分を含む、ねじ長さは含まない) ・おねじを両側ではなく片側のみ 可能であれば、4本購入する際の納期と費用を合わせてご提示いただけますと幸いです。 以上よろしくお願いいたします。
Andrés Aguilar  (posted 2023-02-23 09:21:39.2)
Dear Thorlabs, is it possible to have these rods in a less reflective surface finish (black or matte)? Also what is the diameter tolerance? Thanks a lot!
cdolbashian  (posted 2023-04-03 12:32:09.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately, we cannot offer these with a different finish. I have reached out to you directly with the diameter and diameter tolerance information.
Fabio Rizzo  (posted 2022-04-22 12:05:14.533)
I would like to know if the ER6 can be used in combination with the adapter AE3M6M to attach on the standard optical table. Thanks
jdelia  (posted 2022-04-28 03:13:45.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our ER- series cage rods all have removeable imperial 4-40 set screws at the ends, not a metric M3 screw, so AE3M6M would not work directly. In order to interface one of our cage rods with an M6 tapped hole, you would need the AE4E6M screw thread adapter: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=AE4E6M.
David Hill  (posted 2022-03-23 08:47:23.163)
Hello, Is it possible to get the cage system construction rods in another material, specifically aluminum? Sincerely, David Hill
jdelia  (posted 2022-03-25 03:24:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly to discuss your application.
Christina Kjær Sørensen  (posted 2021-08-23 03:23:07.68)
To whom it may concern You provide 12" and 18" rods but I need an 15 inch rod. Is it possible that you cold put that into production? Best regards Christina Kjær Post doc, Aarhus University
YLohia  (posted 2021-08-23 03:53:39.0)
Hello Christina, thank you for contacting Thorlabs. We will discuss the possibility of offering a custom length directly. That being said, you do have two options: 1) Use the 18" lengths and cut them down to 15" or 2) Combine ER12 and ER3 to obtain a 15" length
Guido Bonfiglio  (posted 2021-03-09 08:13:06.677)
I got 4 ER09L rods, that from the drawings they should have a diameter of 6mm (so they should fit in a 30 mm cage as well), but actually, I got 2 rods with 6 mm diameter and the other 2 with 6.15 mm (so not adapt for my purpose). It would be advisable to insert tolerance in the drawings or to ship consistent rods, to be able to build a stiffer cage.
YLohia  (posted 2021-03-12 04:02:07.0)
Thank you for contacting Thorlabs and bringing this issue to our attention. We will set up an RMA to replace the incorrectly sized rods.
Craig Prater  (posted 2020-11-10 17:44:38.28)
Hi. I wanted to comment on the packaging of the ERSCB rod adapters. The adapters come wrapped up in Scotch tape that leaves a sticky residue on the parts when the tape is removed. I don't like anything sticky around my optics, so I recommend a different way of packaging these items. I assume the tape is used to make sure the set screws don't get lost in shipping. If you believe that tape is really required to achieve this, I'd suggest using Kapton tape instead as it does not leave behind a residue. Thanks!
YLohia  (posted 2020-11-11 09:45:16.0)
Hello, thank you for your feedback -- we are always looking for ways to improve the quality and packaging of our products. I have posted your suggestion on our internal engineering forum for further consideration.
Rowan MacQueen  (posted 2020-10-27 16:42:18.207)
This article is also missing from the e.biss catalogue (at least at my institution, Helmholtz-Zentrum Berlin) along with the single article
YLohia  (posted 2020-10-28 09:26:37.0)
Hello, stock items can be purchased by contacting our German Sales Team at sales.de@thorlabs.com or +49 (0) 8131-5956-0.
nikita.vladimirov  (posted 2018-06-07 15:01:16.527)
Dear Thorlabs, It would be great if you could offer cage rods with more common setscrews on both ends, like M2.5 or M3 instead of current 4-40 imperial thread. It is very hard to find a tap or buy nuts for 4-40 threads, especially for those who live outside US. All-metric option would be highly appreciated! Thank you.
llamb  (posted 2018-06-07 03:22:07.0)
Thank you for your feedback. Our cage rods all have #4-40 setscrews for consistency and compatibility among all of our cage system components. As a possible alternative, our metric Mini-Series Posts (such as part number MS1R/M) also feature the same Ø6 mm diameter as our cage rods, but have M3 taps and setscrews. We can offer custom lengths and tapped holes on our cage rods upon request as well. I will reach out to you directly in case custom cage rods would be preferred.
jpaufiqu  (posted 2017-06-01 16:04:30.843)
Hi, SS4S025 are too short to ensure a good stiffness of the assembly using the 90° rods. That is probably why you deliver slightly longer screws with the 90° parts (by about 0.15"?). Offering these longer setscrews as well as separate items would be very useufl (i.e. setscrews 4-40 with a length about 0.15" longer than usual; double-ended to simplify). Especially once the setup is re-used in a different context, the longer setscrews provided will get lost (i.e. used in the wrong place and not anymore available for this critical use).
nbayconich  (posted 2017-06-13 05:23:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do have setscrews available in longer lengths 4-40 x 3/8" long & 4-40 x 1/2" long as component pieces. Currently we have not seen the demand to offer these as stock options but we can provide these upon request. I will contact you directly with more information.
user  (posted 2016-07-12 11:24:26.17)
Hello Thorlabs, are long rods supposed to be perfectly straight? What is the tolerance on straightness? I've received two 24" long rods with about 0.1" bend over the whole length. They may have been bent during shipping (especially if packed with other items, heavy ones).
ludoangot  (posted 2016-03-18 16:43:33.157)
On the rods I have (ER6, ER8, ...), the holes on each end of the rods are deeper than the female thread length. In an application I need the thread to go deeper than the current length. Can I safely tap the thread further? What is the diameter of the hole beyond the threads (I can't find it documented in the drawings or description)?
besembeson  (posted 2016-03-18 09:04:04.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: The #4-40 x 1/4" set screw is designed to protrude up to 0.1" from the end of the rod to the cup point so the threaded whole is 0.15" deep to the end of the set screw SS4S025. You can remove the set screw and carefully drill appropriate hole and tap further as desired.
loo  (posted 2016-03-02 10:57:00.017)
It would be nice if the rods had a through hole to get extra torque with a hexkey, since using pliers will damage the rods beyond smooth sliding.
besembeson  (posted 2016-03-02 11:34:27.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback. We will be reviewing this. We may also consider providing a special strip-free wrench/pliers for such purposes.
smid  (posted 2016-01-27 15:14:19.387)
We have made some precise measurements in laboratory condition with you ER series stainless steel rods. We would like to compare theoretical thermal expansion coefficient (CTE) of the rods to the measurement in our cage assembly to make the estimation of the possible errors. We estimate that your CTE lies somewhere between the general stainless steel with 1e-5/m/K and the invar stainless stell with 1e-6/m/K. Could you please confirm or send me a private message and provide the more detailed information? Thank you very much.
jlow  (posted 2016-02-01 09:40:43.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The ER series cage rods is made from 303 stainless steel. The linear CTE is roughly around 17.3 µm/m/K.
oliver.larkin  (posted 2015-07-07 12:50:36.387)
You may want to consider threading all four holes in your ERSCA adapters as often the two screws end up facing a direction where it is difficult to reach them and there is no way to adjust this as the final position depends on the tapping/threading. This would allow moving the grub screws to accessable holes whilst also allowing two free to tighten the items.
besembeson  (posted 2015-09-23 09:45:40.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. I see the added mounting convenience. The only concern is that over time, the tapped holes may end up being stripped during tightening of the ERSCA.
nicolas.perlot  (posted 2014-10-30 13:30:49.85)
We purchased ER Rod Swivel Couplers (C2A) but one of the three screws has a damaged (enlarged) hex socket and cannot be tightened with a hex key anymore. We would like to replace this damaged screw. Do you sell these small screws separately? If not, what are their specifications?
cdaly  (posted 2014-10-30 01:26:02.0)
Response from Chris at Thorlabs: We do not sell this screw individually at the moment (2-56 x 1/4"). We will contact you directly and have some replacements sent out to you.
user  (posted 2014-08-23 18:00:43.417)
What do you think about offering the longer rods in Invar 36? I've sourced some for myself but of course it's not neatly machined with threaded ends like ER series. Invar's nice for things like resonator cavities where absolute lengths matter. I'd say having something like ER8I, ER12I and ER24I would be enough for most uses.
cdaly  (posted 2014-08-26 09:49:14.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your suggestion. We will discuss the possibility of including this product internally.
jrc3393  (posted 2014-02-20 01:47:20.5)
What are the diameter and straightness for the 16mm, 30mm and 60mm cage rods? Also, what material are they made from?
cdaly  (posted 2014-02-25 04:16:40.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your inquiry. These specifications are somewhat close to proprietary information so I'm afraid I cannot post them here, but I will email you directly with the information.
avner  (posted 2013-06-17 15:05:12.097)
What are the tolerances on the diameter for 16mm, 30mm and 60mm rods
jlow  (posted 2013-06-20 10:40:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We will get in contact with you directly to provide this information.
iain  (posted 2013-05-31 11:43:15.923)
Do you sell any cage construction rods with metric (M3 or M4) taps? It is difficult to get #4-40 screws of the correct length. Is the cage system compatible with metric posts such as MS05R/M or PM3/M?
tcohen  (posted 2013-06-06 11:52:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: You can use 6mm diameter posts for those with clearance holes but it will not be compatible with any of our cage system optomech with threads. We do sell screws separately as kits and in individual packs at http://www.thorlabs.de/Navigation.cfm?Guide_ID=2017. The part number for these setscrews is SS4S025.
cbrideau  (posted 2013-03-21 13:45:20.57)
Really glad to finally see 4-packs of ER rods for sale! It makes ordering much simpler.
jlow  (posted 2013-03-27 10:28:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback on this. We continually look at our sales statistics so that we can identify ordering trends. In this case a large number of people order four ER rods at a time. To make life easier we thought it would be good to offer them that way. It will also allow us to reduce packaging waste.
Back to Top

ERシリーズ アセンブリロッド、30 mmおよび60 mmケージシステム用

  • 当社の標準の30 mmおよび60 mmケージシステム用
  • 長さは 6.4~609.6 mmから選択可能
  • 長さ12.7203.2 mmの製品は4個入りパックもご用意
  • Ø6 mmの精密加工ステンレススチール製ロッド
  • 両端に取外し可能な#4‑40止めネジ(セットスクリュ)

30 mmおよび60 mmのケージシステム用ロッドは、ステンレススチール製です。 ケージロッドの両端にある#4-40のネジは取外し可能で、取外し後には#4-40のタップ穴が開いた状態となります。このような構造であるため、複数のケージロッドを端部でつなげることができます。当社では、梱包材を削減する活動の一環として、ニーズの高いサイズを4個入りパックでもご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER025 Support Documentation
ER025Customer Inspired! Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 6.4 mm
¥748
Today
ER05 Support Documentation
ER05Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 12.7 mm
¥767
Today
ER05-P4 Support Documentation
ER05-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 12.7 mm、4個入り
¥2,844
Today
ER1 Support Documentation
ER1Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 25.4 mm
¥767
Today
ER1-P4 Support Documentation
ER1-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 25.4 mm、4個入り
¥2,844
Today
ER1.5 Support Documentation
ER1.5Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 38.1 mm
¥867
Today
ER1.5-P4 Support Documentation
ER1.5-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 38.1 mm、4個入り
¥3,292
Today
ER2 Support Documentation
ER2Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm
¥903
Today
ER2-P4 Support Documentation
ER2-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
¥3,435
Today
ER3 Support Documentation
ER3Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm
¥978
Today
ER3-P4 Support Documentation
ER3-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
¥3,715
Today
ER4 Support Documentation
ER4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm
¥1,052
Today
ER4-P4 Support Documentation
ER4-P4Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
¥3,998
Today
ER6 Support Documentation
ER6Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm
¥1,282
Today
ER6-P4 Support Documentation
ER6-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
¥4,870
Today
ER8 Support Documentation
ER8Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm
¥1,733
Today
ER8-P4 Support Documentation
ER8-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
¥6,587
Today
ER10 Support Documentation
ER10Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 254.0 mm
¥1,918
Today
ER12 Support Documentation
ER12Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 304.8 mm
¥2,539
Today
ER18 Support Documentation
ER18Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 457.2 mm
¥3,854
Today
ER24 Support Documentation
ER24Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 609.6 mm
¥4,407
Today
Back to Top

30 mmおよび60 mmケージシステム用目盛付きERロッド


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
LCP34160 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
LCP34T160 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.9インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
ER6E4Ø6 mm目盛付きケージアセンブリーロッド、長さ152.4 mm
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
LCP34/M160 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
LCP34T/M160 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ22.9 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
ER6E4Ø6 mm目盛付きケージアセンブリーロッド、長さ152.4 mm
60 mmケージプレートLCP34(/M)LCP34T(/M)と目盛付きERロッド
  • 正確な調整のために目盛りが刻印(1 mm単位)
  • 標準の30 mmおよび60 mmケージシステム用
  • 2つの長さから選択可能:101.6 mm(4インチ)および152.4 mm(6インチ)
  • Ø6 mmの精密加工ステンレススチール製
  • 両端に取外し可能な#4‑40止めネジ(セットスクリュ)

これらの目盛付きERロッドは、上記の101.6 mm(4インチ)および152.4 mm(6インチ)ERロッドと同一のものですが、側面に沿って目盛りが刻印されています。ロッドには、全長に沿ってまっすぐな垂直線、1 mm毎に短い目盛り、5 mm毎に長い目盛りが刻印されています。目盛付きロッドは、特に、複数の部品や統合ケージシステムの複雑な組立を行う際に、アライメント時に役立ちます。 長さにつきましては、カスタム化できますので当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER4E Support Documentation
ER4ECustomer Inspired! Ø6 mm目盛付きケージアセンブリーロッド、長さ101.6 mm
¥2,588
Today
ER6E Support Documentation
ER6ECustomer Inspired! Ø6 mm目盛付きケージアセンブリーロッド、長さ152.4 mm
¥2,715
Today
Back to Top

ERロッドアダプタ、30 mmおよび60 mmケージシステム用

ERSCB 1D Construction
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
ERSCB-P41Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
ST1XY-A1XY移動マウント、100TPIアジャスタ付き(インチ規格)
ER6-P42Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
ERSCB-P41Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
ST1XY-A/M1XY移動マウント、100TPIアジャスタ付き(ミリ規格)
ER6-P42Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
アダプタERSCBを取付けたXY移動マウントST1XY-A
ERSCB Comparison
Click for Details

ERロッドアダプタの断面図
  • 6.0 mm ERシリーズロッドに対応
  • 当社の標準的な30 mmおよび60 mmケージシステムに対応
  • 3種類の長さをご用意:6.9 mm、12.7 mm、25.4 mm
  • 様々な位置でロッドを保持できるアダプタ
  • アダプタの先端には#4-40ネジ付きスタッド
  • ケージロッドを固定するための2.0 mm六角穴付きネジが2本

ERロッドアダプタを使用すると、コンポーネントを取り付けたり取り外したりするときに、ケージアセンブリを簡単に分離することができます。長さが3種類あるため、必要に応じてケージ部品間やシステム内の他の部品間の距離を調整できます。アダプタの片端には、Ø6 mm ERロッド用の取付け穴があり、止めネジ(セットスクリュ)を外してロッドを挿入できます。ERロッドの位置を固定するには、2本の#8-32固定用ネジのどちらかを2.0 mm六角レンチで締め付ける必要があります。アダプタERSCB05およびERSCB1のロッド取付け穴は十分深いため(最小深さ5.6 mm)、ERロッドを様々な位置で固定することができ、ケージシステムのカスタマイズの自由度が広がります。アダプタのもう片端には#4‑40外ネジ付きスタッドが付いており、別のERロッドや#4‑40内ネジ付きのケージ部品に取り付けることができます。すべてのアダプタは4個セットでもご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ERSCB Support Documentation
ERSCBØ6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm
¥2,256
Today
ERSCB-P4 Support Documentation
ERSCB-P4Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
¥8,804
Today
ERSCB05 Support Documentation
ERSCB05Customer Inspired! Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ12.7 mm
¥2,858
Today
ERSCB05-P4 Support Documentation
ERSCB05-P4Customer Inspired! Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ12.7 mm、4個入り
¥10,889
Today
ERSCB1 Support Documentation
ERSCB1Customer Inspired! Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ25.4 mm
¥3,233
7-10 Days
ERSCB1-P4 Support Documentation
ERSCB1-P4Customer Inspired! Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ25.4 mm、4個入り
¥12,319
Today
Back to Top

ERシリーズロッド用クロスカプラ、30 mmおよび60 mmケージシステム用


Click to Enlarge

クロスカプラC1Aを用いたERロッドの接続例

Click to Enlarge

ブラケットER90BAを用いた2本のERロッドの接続例
  • 30 mmと60 mmケージシステムに対応
  • ERロッドを90°の角度で連結

こちらのカプラを用いて、複数の30 mmおよび60 mmケージシステムを90°の角度で連結することができます。

クロスカプラC1Aは、付属の5/64インチ六角穴付キャップスクリュを使用してケージロッドに固定します。

ブラケットER90BA(/M)には2重穴構造のØ6 mm貫通穴が1つと、#4-40(M3)タップ穴が上部と底部に1つずつ付いています。ERロッドは、貫通穴に差し込み、2.0 mm六角レンチで固定します。ERロッドはブラケットER90BAの#4-40タップ穴に直接ねじ込むこともできます。当社のミリ規格のミニシリーズ光学ポストにはM3セットスクリュが付いているため、ブラケットER90BA/MのM3タップ穴に直接取付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER90BA Support Documentation
ER90BA固定式直角ブラケット、Ø6 mm内孔、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥2,280
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1A Support Documentation
C1AERロッド用クロスカプラ、上部と底部ペア
¥3,061
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER90BA/M Support Documentation
ER90BA/M固定式直角ブラケット、Ø6 mm内孔、M3タップ穴(ミリ規格)
¥2,280
Today
Back to Top

角度クランプ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストとØ6 mmポスト接続用

RA90TR
Click to Enlarge

クランプRA90TR/Mを使用してØ12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に直角に取り付けたØ6 mmポスト
MSWCA
Click to Enlarge

360° 連続回転可能クランプMSWCA(/M)を使用してØ12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に取り付けたØ6 mmポスト
  • Ø6 mmミニシリーズポストまたはケージロッドをØ12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に取り付け 
  • 直角ならびに360°連続回転調整用をご用意

Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)とØ6 mmポスト接続用角度付きポストクランプは、Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)をミニシリーズやケージシステムのアセンブリへの組み込みに使用します。こちらのクランプは直角に取り付けるための90°固定式、または調整用360°連続回転式でご用意しております。各ポストのロック機構はそれぞれ付いているため、回転角度とあわせて独立した調整が可能です。

クランプMSWCA/Mは、Ø6 mmケージロッドまたはミニシリーズポストを360°の連続回転調整してØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けます。クランプには45°毎に補助線と、回転角度を固定するための5 mm六角つまみネジが付いています。さらに2つの5 mm六角つまみネジを使用してポストの位置を固定します。 2本のポストの間の中心間距離は15.7 mmです。

クランプRA90TR/Mを使用することで、Ø6 mmケージロッドやミニシリーズポストをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直角に取り付けられます。こちらは2 mmボール(六角)ドライバでØ6 mmポストを固定するタイプの安定性の高いフレクシャーロック機構を組み合わせた設計です。5 mmつまみネジのロック機構は、クランプをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けるために使用します。2本のポストの間の中心間距離は12.7 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSWCA Support Documentation
MSWCACustomer Inspired! 回転クランプ、Ø12.7 mmポストとØ6 mmポスト接続用、360°連続回転調整、3/16インチ六角(インチ規格)
¥5,268
7-10 Days
RA90TR Support Documentation
RA90TRCustomer Inspired! 直角クランプ、Ø1/2インチポストとØ6 mmポスト接続用、3/16" 六角つまみネジ(インチ規格)
¥2,491
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSWCA/M Support Documentation
MSWCA/MCustomer Inspired! 回転クランプ、Ø12.7 mmポストとØ6 mmポスト接続用、360°連続回転調整、5 mm六角(ミリ規格)
¥5,268
Today
RA90TR/M Support Documentation
RA90TR/MCustomer Inspired! 直角クランプ、Ø12.7 mmポストとØ6 mmポスト接続用、 5 mm六角つまみネジ(ミリ規格)
¥2,491
Today
Back to Top

ERロッド用スイベル式カプラ、30 mmおよび60 mmケージシステム用

C2 Coupler with Cage Rod
Click to Enlarge

ERロッド上のスイベル式カプラC2A
  • 180°の旋回
  • 固定可能な設計により剛性が向上
  • 精密機械加工されたØ6 mmステンレススチール製

スイベル式カプラC2Aは、ケージアセンブリを任意の角度で接続することができます。このカプラはステンレススチール製で、厳しい公差を持った設計で、剛性に優れた構造となっています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C2A Support Documentation
C2Aスイベル式カプラ、4個セット
¥19,843
Today
Back to Top

ジョイント付きERアセンブリーロッド、30 mmおよび60 mmケージシステム用 

C3A Application
Click to Enlarge

ジョイント付きケージロッドC3Aに取付けた2枚のケージプレートCP33(/M)
  • 各ピボットごとの全回転角:180°
  • 固定可能な設計により剛性が向上
  • Ø6 mmの精密研磨されたステンレススチール製ロッド 
  • 各ピボットには2 mm六角固定ネジ

こちらのジョイント付きケージアセンブリーロッドを用いると、30 mmまたは60 mmケージシステムに角度や並進オフセットを導入することができます。それぞれ2本または3本のØ6 mmケージアセンブリーロッドで構成され、1つまたは2つのピボットジョイントが付いています。各ジョイントは両方向に90°回転し、固定するときは2 mm六角レンチを使用します。

ジョイント付きケージロッドC3AおよびC4Aは、30 mm および 60 mm ケージアセンブリをシステムに対し、±90°の範囲で角度を持たせて接続することができます。C3Aは同じ長さ(47.0 mm)の2本のケージロッドで構成されています。一方、C4Aは長さ47.0 mmのロッドと13.1 mmの短いロッドの組み合わせになっており、スペースが限られているセットアップ用としてご利用いただけます。

ダブルジョイント付きケージロッドC5Aには、長さ72.4 mmの中央のロッドの両端にピボットジョイントを介し、長さ13.1 mmのロッドがそれぞれ付いています。これにより、右端の写真でご覧いただけるように、2枚のケージプレートを平行に保ちながらオフセットを持たせて取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C4A Support Documentation
C4ACustomer Inspired! ジョイント付きケージアセンブリーロッド、Ø6 mm、4個セット
¥13,236
Today
C3A Support Documentation
C3Aジョイント付きケージアセンブリーロッド、Ø6 mm、4個セット
¥10,820
Today
C5A Support Documentation
C5ACustomer Inspired! ダブルジョイント付きケージアセンブリーロッド、Ø6 mm、4個セット
¥14,252
Lead Time
Back to Top

直角ロッド&直角スペーサ、30 mmおよび60 mmケージシステム用

  • 3次元の光学構造を構築
  • ER90Cにより、ケージアセンブリに剛性のある「T」字型連結が可能
  • ER90AおよびER90Lにより、ケージアセンブリのロッドの間隔を維持
  • インライン用途での剛性を向上

直角ロッドER90Cを2本のERロッドの間に挿入することでT字型の連結ができます。完全に90°のケージアセンブリを形成するには、直角スペーサーロッドER90AまたはER90Lをそれぞれ30 mmまたは60 mmのケージシステムにお使いください。これらのスペーサーロッドを2本の直角ロッドER90Cの間に置くことによってケージシステムの適切な間隔が維持できます(右図参照)。もしくは、30 mmまたは60 mmのケージキューブをご使用いただいても剛性のある直角連結が可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER90C Support Documentation
ER90C直角ロッド
¥1,937
Today
ER90A Support Documentation
ER90Aスペーサーロッド、長さ28.7 mm、30 mmケージアセンブリ用
¥1,147
Today
ER90L Support Documentation
ER90LCustomer Inspired! スペーサーロッド、長さ58.7 mm、60 mmケージアセンブリ用
¥1,384
Today
Back to Top

ERロッド用ケージプレート用ストップ


Click to Enlarge

ケージプレート用ストップERCPSは、ケージ用部品の位置をマーキングできます。

Click to Enlarge

ケージプレート用ストップERCPSは、ケージ用部品の位置をマーキングできます。
  • ケージ部品の位置をマーキング 
  • フレクシャークランプ機構 
  • 4個入り 

ケージプレート用ストップERCPSはケージプレートの位置をマーキングできるので、ケージプレートをケージシステム内の元の位置に戻す際に便利です。 このクランプは厚さ3.6 mmで、30 mmおよび60 mmケージシステム用 Ø6 mmケージロッド に取り付けられます。フレクシャ設計のため、位置の固定は、0.05インチ(1.3 mm)六角レンチを用いて行えます。 また、他の部品を取り除くことなく、簡単にケージロッドの中央に固定できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ERCPS Support Documentation
ERCPSCustomer Inspired! ケージプレート用ストップ、ERロッド用(4個入り)
¥6,714
Today