不動態化処理済ステンレス製ブレッドボード


  • Through-Tapped 1/4"-20 (M6) Mounting Holes
  • Custom Sizes Available
  • Out-of-the-Box Vacuum Compatible Down to 10-6 Torr

MB4S

4" x 4"
1/4"-20 Taps

MB46S

4" x 6"
1/4"-20 Taps

MB6S

6" x 6"
1/4"-20 Taps

Related Items


Please Wait
SpecificationImperial BoardsMetric Boards
Material416 Stainless Steel
Flatness±0.006" over 1 ft2±0.15 mm over 0.09 m2
Breadboard Thickness1/2"12.7 mm
Hole Size and Spacing1/4"-20 Tapped Holes on
1" Centers
M6 Tapped Holes on
25 mm Centers
Distance from Edge
to First Hole
1/2" on All Sides12.5 mm on All Sides
Number of Counterbored Holes Four 1/4" Located at Corners Inset 1"Four M6 Located at Corners Inset 25 mm
Magnetic Breadboard Application
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
MB612F1アルミニウム製ブレッドボード、6" x 12" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格) 
MB4S1不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、4" x 4" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
PH1E1台座付きØ1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.19インチ (インチ規格)
TR11Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1インチ(インチ規格)
POLARIS-K1S51Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用Polaris®ミラーマウント、アジャスタ3個、サイドホール付き、モノリシックフレクシャーアーム保持タイプ
PF10-03-M011保護膜付き金ミラー(円形)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
View Metric Product List
型番数量Description
MB1530F/M1アルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格) 
MB10S/M1不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、100 mm x 100 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
PH30E/M1台座付きØ12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ34.7 mm (ミリ規格)
TR30/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm (ミリ規格)
POLARIS-K1S51Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用Polaris®ミラーマウント、アジャスタ3個、サイドホール付き、モノリシックフレクシャーアーム保持タイプ
PF10-03-M011保護膜付き金ミラー(円形)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
ステンレススチール製ブレッドボードを取り付けた磁性部品用のアルミニウム製ブレッドボード
Magnetic Breadboard Application
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
MB46S1不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、4" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
BA1SV1取付けベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ、真空対応(インチ規格)
PH1.5V1Ø1/2インチポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ1.5インチ、真空対応(インチ規格)
TR1.5V1真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
POLARIS-K1S51Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用Polaris®ミラーマウント、アジャスタ3個、サイドホール付き、モノリシックフレクシャーアーム保持タイプ
PF10-03-M011保護膜付き金ミラー(円形)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
View Metric Product List
型番数量Description
MB1015S/M1不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、100 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
BA1SV/M1取付けベース、25 mm x 58 mm x 10 mm、真空対応(ミリ規格)
PH30V/M1Ø12.7 mm ポストホルダ、六角固定つまみネジ付き、長さ30 mm、真空対応(ミリ規格)
TR30V/M1真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm(ミリ規格)
POLARIS-K1S51Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用Polaris®ミラーマウント、アジャスタ3個、サイドホール付き、モノリシックフレクシャーアーム保持タイプ
PF10-03-M011保護膜付き金ミラー(円形)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
真空対応部品を取り付けたステンレススチール製ブレッドボード

特長

  • 不動態化処理済みステンレス製ブレッドボード
  • 10-6 Torrまでの真空に対応
  • アルミニウム製ブレッドボードに取り付けて磁性を付加
  • ネジ穴のパターン: ミリ規格(M6)またはインチ規格(1/4"-20)
  • ネジ穴配列を妨げない、オフセットされた取付け用ザグリ穴

当社の厚さ12.7 mmの不動態化処理済みステンレス製ブレッドボードを使用して、剛性の高い、磁性かつ真空対応の面を付加し、小型のサブシステムを取り付けることができます。ブレッドボードには標準的な25 mm間隔のタップ穴が端から12.5 mmオフセットされて配列されています。4つの標準的なM6取付けザグリ穴は、ブレッドボードの取付けに際してコンポーネント類の取付けに干渉しないようになっています。

M6タップ穴は貫通しているため、光学コンポーネント類をブレッドボードのどちらの面からでも取り付けることができます。4つの標準的な取付け穴は、それぞれのブレッドボードの4隅から25 mmのところに付いています。 Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを光学テーブル(またはその他のブレッドボード)の表面に固定してブレッドボードの高さを上げることができます。 取付用ザグリ穴を使用して非磁性のアルミニウム製ブレッドボードに取り付けて、マグネットベースなどの磁性のアクセサリを取り付けるための面を付加することができます。取付け穴を利用することによりブレッドボードを光学テーブル別のブレッドボードポストブラケット他さまざまな部品やマウントに取り付けることが可能になります。

こちらのブレッドボードは10-6 Torrまでの真空で使用することもできます。不動態化処理の後は、クリーンな(汚染されていない)環境下で2重のバッグに入れてクリーンルームに搬入するまでの間に汚染されないようにしています。ブレッドボードを取り扱う際は、皮脂が付着しないように手袋を着用してください。真空システムに入れる前にはベークアウトオーブンでよく予備加熱し、水分や表面の揮発性物質を全て取り除く必要があります。システムによっては追加でクリーニングが必要になる場合もあります。これらブレッドボードを真空の用途でご使用される場合の詳細については、当社までお問い合わせください。 

カスタムサイズは300 mm x 600 mmまで対応可能です。詳細については当社までお問い合わせください。このほか、アルミニウム製ブレッドボードスチール製およびアルミニウム製のハニカム型ブレッドボードもございます。真空チャンバの用途向けに、アルマイト加工無しのアルミニウム製ブレッドボードも幅広いサイズでご用意しています。 当社の異なる種類のブレッドボードの比較については、「ッドボードセレクションガイド」タブをご覧ください。

Item #Dimensions
(L x W x H)a
Unpackaged
Weight
Packaged Shipping
Weightb
Imperial
MB4S4" x 4" x 1/2"2.45 lbs2.73 lbs
MB46S4" x 6" x 1/2"3.51 lbs3.81 lbs
MB6S6" x 6" x 1/2"5.16 lbs5.45 lbs
Metric
MB10S/M100 mm x 100 mm x 12.7 mm1.11 kg1.24 kg
MB1015S/M100 mm x 150 mm x 12.7 mm1.59 kg1.73 kg
MB15S/M150 mm x 150 mm x 12.7 mm2.34 kg2.46 kg
  • 300 mm x 600 mmまでのカスタムサイズに対応可能です。より詳細な情報をご希望の場合は、当社までご連絡ください。
  • 重量は概算値で、変更されることがあります。情報はガイドラインとしてのみお使いください。

Posted Comments:
Ludo Angot  (posted 2019-09-11 15:25:22.53)
Hello, this is a nice addition to your product line and I've ordered one of these. However, for the use case of adding magnetic functionality to an aluminum breadboard, may I suggest you offer a thinner version of these breadboards? You could for example use the same 5 mm thickness as your Nexus series steel skin. The newly designed steel breadboard could be blank with just 4 mounting holes to attach to an existing breadboard or have a set of clearance holes with the same spacing as metric or imperial breadboards. This design would be more economical for your customers and serves the useful purpose of having a magnetic flat surface.
llamb  (posted 2019-09-11 11:35:06.0)
Thank you for your feedback! I have added this idea to our internal product forum for further review.
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Back to Top

    不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード(インチ規格)

    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MB4S Support Documentation
    MB4S不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、4" x 4" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥33,358
    7-10 Days
    MB46S Support Documentation
    MB46S不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、4" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥36,861
    7-10 Days
    MB6S Support Documentation
    MB6S不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、6" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥48,105
    7-10 Days
    Back to Top

    不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MB10S/M Support Documentation
    MB10S/M不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、100 mm x 100 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥33,358
    Today
    MB1015S/M Support Documentation
    MB1015S/M不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、100 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥36,861
    Today
    MB15S/M Support Documentation
    MB15S/M不動態化処理済ステンレススチール製ブレッドボード、150 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥48,105
    Today