アルミニウム製ブレッドボード


  • Matte Black Anodized Finish Reduces Unwanted Reflections
  • Grid of Through-Tapped 1/4"-20 (M6) Mounting Holes
  • 1/2" (12.7 mm) or 3/4" (19.05 mm) Thick
  • Custom Sizes Available

Counterbored
Ø1/4" (M6)
Mounting Holes

MBH1224

3/4" Thick

MB1224

1/2" Thick

Related Items


Please Wait
SpecificationImperial BoardsMetric Boards
Breadboard Thickness0.5"0.75"12.7 mm19.05 mm
MaterialAluminum Plate
FinishMatte Black Anodized
Flatness±0.006" over 1 ft2±0.15 mm over 0.09 m2
Hole Size and Spacing1/4"-20 Tapped Holes on 1" CentersM6 Tapped Holes on 25 mm Centers
Distance from Edge
to First Hole
0.5" on All Sides12.5 mm on All Sides
Number of Counterbored HolesaFour 1/4"-20 Located at Corners - Inset 1"Four M6 Located at Corners - Inset 25 mm
  • 大型のブレッドボード(幅450 mm以上)には、中央に5つ目の取付け用ザグリ穴があります。厚さ19.05 mmのブレッドボードには、すべて5つ目の取付け用ザグリ穴があります。

特長

  • 様々なサイズをご提供可能
  • 厚さ: 12.7 mmまたは19.05 mm 
  • ネジ穴のパターン: ミリ規格またはインチ規格 
  • 取付け用ザグリ穴はネジ穴の配列と干渉しないようオフセットして配置 
  • 大型のブレッドボードには中央に5つ目の取付け用ザグリ穴
    • ミリ規格:幅450 mm以上
  • 表面は低反射率の黒色アルマイト処理
  • ネジ穴が密度2倍高密度タイプ、およびカスタムサイズの製品もご用意

こちらのアルミニウム製の非磁性ブレッドボードは、プロトタイプの光学アセンブリの組み立て、科学実験、小さなサブシステムの取付けなどにご利用いただける、便利でコスト効率の良い製品です。仕上げに黒色の低反射アルマイトコーティングが施され、標準的な25 mm間隔で開けられたネジ穴は貫通しています。また、最初のネジ穴はボードの端から12.5 mmオフセットしています。貫通しているネジ穴はその両端(ブレッドボードの両面)までネジが切られているため、光学コンポーネント類をブレッドボードの両面から取り付けることができます。 ブレッドボードの厚さとしては12.7 mmと19.05 mmの製品をご用意しております。

ブレッドボードには4つまたは5つの取付け穴がありますが、それらはM6のネジ穴の配列に対してオフセットしており、ブレッドボードの取付けに際してコンポーネント類の取付け面と干渉しないようになっています。4つの標準的な取付け穴は、ブレッドボードの4隅から25 mmの位置にあります。大型のブレッドボード(幅450 mm以上)の中央には5つ目の取付け用ザグリ穴があります。この中央の取付け穴によって取付けの選択肢が広がると同時に、高負荷がかけられたときも4角の取付け穴への負荷を軽減し、またボード全体の剛性も高められます(右の写真をご覧ください)。取付け穴を使うことで、ブレッドボードを光学テーブル別のブレッドボードポストブラケットなど、様々な面やマウントに取り付けることができます。詳細については「取付けオプション」のタブをご覧ください。


Click to Enlarge
この有限要素解析(FEA)は、2つのブレッドボードの中心に120 Nの力を加えたときの垂直方向の変位を示しています。左の厚さ1/2インチのブレッドボードの最大変位量が0.047 mmであるのに対し、右の厚さ3/4インチのブレッドボードの変位量はわずか0.014 mmです。厚さ3/4インチ(19.05 mm)のブレッドボードでは剛性が高くなるため、変位量は小さくなります。
Anodized Optical Breadboard
Click to Enlarge

ブレッドボードの中央にある5つ目の取付け穴により剛性が高められ、高負荷がかかるときの応力が緩和されます。

その他のブレッドボード製品
真空用としては当社のアルマイト加工無しのブレッドボードをお勧めします。 埃、迷光、音響雑音、温度変化などに敏感なコンポーネント類を保護するための製品として、ブレッドボード用エンクロージャをご用意しています。エンクロージャには密閉型のものと、スライドドア付きのものがございます。

また、当社ではネジ穴の間隔を12.5 mmとしたネジ穴密度2倍のアルミニウム製ブレッドボードもご用意しております。これらの厚さは12.7 mmで、サイズは100 mm x 600 mm~200 mm x 900 mmです。スリムな形状のため、狭い作業エリアで使用するのに適しています。ネジ穴の密度が同様に2倍で円形のブレッドボードもございます。

スペースが限られている用途向けとしてミニシリーズブレッドボードもご用意しており、これらにはネジ穴がM3のタイプと、M4とM6の両方が付いているタイプがございます。これらのブレッドボードも標準のブレッドボードよりネジ穴の密度が高くなっており、厚さも標準タイプより薄くなっています。

カスタムブレッドボード
当社ではネジ穴のパターンおよび間隔、サイズ、厚さ、アルマイト加工の有無などのカスタマイズにも対応いたします。お見積りをご希望の場合は「Custom Breadboards」フォームにご入力ください。

Vertical Arrangement

垂直配置

当社のアルミニウム製ブレッドボードは、種類が豊富な直角プレートを使用して縦方向(または取付け面に対して垂直方向)に取り付けることができます。 高さを得るためには左のセットアップをお勧めします。 ブレッドボードMB3030/Mを2つの垂直ブラケットVB01/Mを使って縦方向に設置しています。 小さめのブレッドボードの垂直配置には、直角ブラケットAB90AP90/MまたはAP90L/Mがお使いいただけます。



Rubber Damping Feet

除振脚

アルミニウム製ブレッドボードを、除振脚のセットに取付けることが可能です。 こちらのソルボセイン製の緩衝器を使用すると、小さなブレッドボードに対する取付け面の振動の影響を軽減することができます。

写真なし:大幅な振動の減衰が必要ではない用途には、標準的なゴム製ダンピング脚RDF1もお使いいただけます。


Adjustable Feet Mounts

調整機能付き取付け脚による高さのある配置

アルミニウム製ブレッドボードは、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストマウントを取付ければ作業面から高く設置することができます。 左は、ブレッドボードMB4560/Mに4本のポストP150/Mを取付けています。 高さ調整機能ならびに水平補正機能のある取付け脚BMF4/Mが各ポストに取り付けられています。この取付け脚はゴム製でネジによって高さが調整できます。

写真なし: ダンパ付きポストDP14A/Mは、長さが356 mm(14インチ)で高さのある配置での振動を抑えたい用途に便利です。


1.5" Post Mounting

台座付き脚による固定された高さのある配置

アルミニウム製ブレッドボードを左のように光学ベンチに固定する方法として台座付きのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストがあります。アルミニウム製ブレッドボードMB4560/MP150/Mを取り付けることによって光学ベンチよりも高い位置に設置します。ポストは台座付きポストアダプタPB4/MならびにクランプフォークPF175Bで固定します。

写真なし: さらに高さ調整が必要な用途にはØ38 mm(Ø1.5インチ)高さ調整機能付きポストに、除振が必要な用途にはØ38 mm(Ø1.5インチ)ダンパ付きポストに代えてご使用いただけます。


Enclosure

ブレッドボードエンクロージャーシステム

光や埃に敏感な部品の筐体としてアルミニウム製ブレッドボードにエンクロージャを取付けることができます。当社ではプレキシガラス製や標準的な遮光タイプなど様々なエンクロージャを取り揃えております。左の遠クロージャは、アクセスするために前面パネルが取り外されています。 プレキシガラス製スライドドア付きや黒色ハードボードタイプもご用意しております。


Post Adapter

ブレッドボード取付け用ブラケット

ポスト付きブレッドボードブラケットPSY321(/S)は、ブレッドボードをØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにしっかりと固定できるよう設計されています。それぞれのブラケットは、最大で300 mm x 300 mmのアルミニウム製ブレッドボードを支持することができ、最大耐荷重は20 kgです。

ブレッドボード取付けブラケットPSY360およびPSY361を使用して、ScienceDesk™ワークステーションのリーンバーにブレッドボードを取り付けることができます(この使用法は写真には表示されていません)。

Item #Dimensions
(L x W x H)
UnpackagedPackaged Shipping
Mass
(kg)
Weight
(lbs)
Mass
(kg)a
Weight
(lbs)a
Imperial
MB44" x 6" x 0.5"0.501.100.521.15
MB4124" x 12" x 0.5"1.02.21.32.86
MB66" x 6" x 0.5"0.751.650.811.78
MB612F6" x 12" x 0.5"1.53.31.83.96
MB6186" x 18" x 0.5"2.35.062.725.98
MB6246" x 24" x 0.5"3.006.614.6010.13
MB6366" x 36" x 0.5"4.509.926.1413.50
MB6486" x 48" x 0.5"6.0013.236.1413.50
MB88" x 8" x 0.5"1.332.931.403.09
MB8108" x 10" x 0.5"1.663.661.763.87
MB101210" x 12" x 0.5"2.505.512.645.80
MB1212" x 12" x 0.5"3.006.613.367.40
MB121812" x 18" x 0.5"4.509.925.8412.85
MB122412" x 24" x 0.5"6.0013.237.3616.20
MB123612" x 36" x 0.5"9.0019.8410.5223.15
MB124812" x 48" x 0.5"12.0026.4514.3231.50
MB144514" x 45" x 0.5"13.028.723.050.7
MB145614" x 56" x 0.5"16.235.732.070.5
MB1818" x 18" x 0.5"6.7014.77.5016.5
MB182418" x 24" x 0.5"9.0019.8411.0224.25
MB183018" x 30" x 0.5"11.5025.313.028.6
MB183618" x 36" x 0.5"13.529.715.033.0
MB242424" x 24" x 0.5"12.0026.4514.6132.15
MB243624" x 36" x 0.5"18.0039.6818.0439.68
MB244824" x 48" x 0.5"24.0052.9127.0559.52
MB3030" x 30" x 0.5"19.2042.2421.046.2
  • これらの重量は概算値です。変わる場合もございますので、参考値としてご利用ください。
Item #Dimensions
(L x W x H)
UnpackagedPackaged Shipping
Mass
(kg)
Weight
(lbs)
Mass
(kg)a
Weight
(lbs)a
Metric
MB1015/M100 mm x 150 mm x 12.7 mm0.501.100.671.47
MB1030/M100 mm x 300 mm x 12.7 mm1.02.21.32.86
MB1515/M150 mm x 150 mm x 12.7 mm0.751.650.922.03
MB1530F/M150 mm x 300 mm x 12.7 mm1.53.31.83.96
MB1545/M150 mm x 450 mm x 12.7 mm2.35.062.725.98
MB1560/M150 mm x 600 mm x 12.7 mm3.006.614.6010.13
MB1590/M150 mm x 900 mm x 12.7 mm4.509.926.1413.50
MB15120/M150 mm x 1200 mm x 12.7 mm6.0013.236.1413.50
MB2020/M200 mm x 200 mm x 12.7 mm1.332.931.423.12
MB2025/M200 mm x 250 mm x 12.7 mm1.663.661.824.00
MB2530/M250 mm x 300 mm x 12.7 mm2.505.512.736.00
MB3030/M300 mm x 300 mm x 12.7 mm3.006.613.648.00
MB3045/M300 mm x 450 mm x 12.7 mm4.509.925.6112.35
MB3060/M300 mm x 600 mm x 12.7 mm6.0013.237.2716.00
MB3090/M300 mm x 900 mm x 12.7 mm9.0019.8410.7423.63
MB30120/M300 mm x 1200 mm x 12.7 mm12.0026.4514.3231.50
MB35115/M350 mm x 1150 mm x 12.7 mm13.028.723.050.7
MB35142/M350 mm x 1425 mm x 12.7 mm16.235.732.070.5
MB4545/M450 mm x 450 mm x 12.7 mm6.7014.77.5016.5
MB4560/M450 mm x 600 mm x 12.7 mm9.0019.8410.7323.60
MB4575/M450 mm x 750 mm x 12.7 mm11.2024.6413.028.6
MB4590/M450 mm x 900 mm x 12.7 mm13.529.715.033.0
MB6060/M600 mm x 600 mm x 12.7 mm12.0026.4513.8630.50
MB6090/M600 mm x 900 mm x 12.7 mm18.0039.6824.5053.90
MB60120/M600 mm x 1200 mm x 12.7 mm23.0050.7127.0559.52
MB7575/M750 mm x 750 mm x 12.7 mm18.6040.9221.046.2
  • これらの重量は概算値です。変わる場合もございますので、参考値としてご利用ください。

Posted Comments:
Sion Richards  (posted 2024-03-12 09:59:19.067)
We have 2 of your black anodized breadboards in one of our X-ray test lab in STFC. We have recently been testing the lab for lead contamination and found that lead sheeting that has been used on the breadboards have left significant contamination. Our attempts at decontaminating these breadboards and other black anodized surfaces of Thorlabs equipment has had limited success. It has been suggested that the porous nature of the anodized surfaces and the soft nature of lead means that lead has worked its way into the surfaces. Are you able to tell us anything about the anodizing process you use, specifically if you know anything about the porosity of the surface, the composition of the dye you use and how you seal them? Best regards, Sion
spolineni  (posted 2024-03-15 07:59:26.0)
Thank you for reaching out to us and sharing your concerns about anodized breadboards. I will personally investigate this matter and contact you to discuss the issue in detail and provide you with all the relevant information about our anodization process as far as it is possible. We appreciate your patience and understanding in this matter.
Héctor Álvarez Martínez  (posted 2022-01-20 08:21:55.72)
Good afternoon, I would like to know; 1/ Lead time of the MB1545/M Aluminium Breadboard. 2/ Price and lead time of a customized Aluminium Breadboard: 150 mm x 400 mm x 12.7 mm, M6 Taps. Thanks in advance, Héctor
cwright  (posted 2022-01-20 11:05:26.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. Requests for lead times and custom items are most readily answered by contacting your local sales office: https://www.thorlabs.com/locations.cfm. We will look into this and reach out to you about this by email.
Zohair Mahmoud Osama Hassan Usfoor  (posted 2021-12-14 11:57:52.603)
Hello, I would like to request a quote for this product, please. Shipping address is: Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2 44227 Dortmund Best regards, Zohair Usfoor
cwright  (posted 2021-12-15 04:57:00.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for contacting us. Orders can be placed through the website by adding the item to your cart or by contacting your local sales team. These details can be found here, https://www.thorlabs.com/locations.cfm. I will ask your local sales team to reach out to you with a quote.
健一 梶山  (posted 2021-11-24 16:39:32.737)
パッケージ重量(目安):4.65 kg / Eachは、MB3030/Mの3.00 kg / Eachより重いのは明らかに間違っている気がします。
cwright  (posted 2021-11-25 07:54:53.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your feedback. The packaged weight should be much closer to the item weight. In this case 1.74 kg is a good estimate.
Mika C  (posted 2020-07-15 10:02:20.213)
What temperature do these breadboards go up to? I would like to use one to support a vacuum chamber during a high temperature bake.
cwright  (posted 2020-07-16 10:24:04.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. We do not have a specified upper limit for these boards. Since aluminium oxide and aluminium have different thermal expansion coefficients it is possible, depending on the number of heating cycles, the temperature you are using and how quickly it is heated, that you could experience cracking of the coating. I would recommend using our unanodised breadboards for such an application.
CC Kwong  (posted 2020-05-17 23:45:49.9)
May I know what is the type of anodization that is applied to the breadboards? Thank you.
DJayasuriya  (posted 2020-05-18 09:35:32.0)
Thank you for your inquiry. It's sulphuric acid anodising that we use with our breadboards.
DJayasuriya  (posted 2020-05-18 09:35:32.0)
Thank you for your inquiry. It's sulphuric acid anodising that we use with our breadboards.
James Jelen  (posted 2020-05-06 12:57:06.133)
What grade of aluminum is the board made from? For example 70/75 T6? 60/65, etc. I did not find it in the specs cited. Thanks very much.
DJayasuriya  (posted 2020-05-07 07:20:14.0)
Thank you for your inquiry. For solid aluminium breadboard we use 5083 Aluminium Alloy.
Fedor Talantov  (posted 2020-04-27 22:19:02.29)
Hello, It appears that the solidmodels for the 0.75" thick breadboard (as well as some of the metric breadboards) have an issue with downloading, and do not import correctly. Specifically, the downloaded file is is ~24kB, as compared to 1953kB for the MB1830 solidmodel. Thanks, Fedor.
DJayasuriya  (posted 2020-04-28 07:15:49.0)
Hello Fedor, Thank you for your question. We will gt in touch with you directly to resolve this issue.
DJayasuriya  (posted 2020-04-28 07:15:49.0)
Hello Fedor, Thank you for your question. We will gt in touch with you directly to resolve this issue.
user  (posted 2019-12-12 13:37:37.84)
Could you please tell me what is the pitch of the threading in the M6 holes of the aluminium breadboards? Is it e.g. fine 0.75 mm or coarse 1 mm?
YLohia  (posted 2019-12-12 04:24:46.0)
Hello, the pitch on the threaded M6 holes is M6 X 1.0.
jwlock  (posted 2018-02-27 10:01:19.703)
What is the flatness tolerance on the face of your solid breadboards? E.g. MB4560/M Thank you
bwood  (posted 2018-03-02 05:57:28.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. The flatness tolerance of the top face of our aluminium breadboards is ±0.15 mm over 0.09 m².
Ryan.springer  (posted 2016-05-04 17:45:14.523)
Please tell me specifically what type/grade of aluminum this breadboard is made from. Thank you
msoulby  (posted 2016-05-05 10:24:30.0)
Response from Mike at Thorlabs: The breadboards are made using aluminium tooling plate C250
eddie.ross  (posted 2016-03-03 11:01:40.48)
When using the breadboard in the vertical arrangement, what is the maximum weight that can be mounted?
bhallewell  (posted 2016-03-03 11:39:00.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. We will contact you directly to discuss the load characteristics of the vertically orientated breadboard as the recommended load would be dependent upon a number of factors e.g. stability based on the size of the board used & whether the length or height is aligned parallel to the mounting surface, vertical position of the load, the height/moment of the load etc. I will contact you directly to obtain some details and work this through with you.
jay.a.cote  (posted 2016-01-19 08:03:59.677)
What is the hole location tolerance for the 1/4-20s and the counterbored holes??? from the edge and between holes.
besembeson  (posted 2016-01-19 01:23:17.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: The tolerance is +/-0.25mm.
bhallewell  (posted 2016-01-21 04:08:28.0)
Response from Ben at Thorlabs: The following are referenced from hole centres. Counterbore-Edge Distance - 25.4mm ± 0.25mm Mounting Hole-Edge Distance - 12.7mm ± 0.25mm Hole-hole Distance - 25.4mm ± 0.25mm I hope this is of use to you.
cddarne  (posted 2015-09-03 17:26:03.24)
I wanted to know the maximum weight bearing capacity for the breadboards. I need to make up my mind based on this criterion. Is this information included in the product information?
msoulby  (posted 2015-09-07 09:19:23.0)
Response from Mike at Thorlabs: The MB breadboards are made from a solid piece of aluminium tooling plate which is 12.7mm thick. We do not have and load capacity data for this as it is simply a solid piece of metal. However if you are using a larger sized breadboard then the amount of deflection due to load on the breadboard will be higher. If you intended to us a large breadboard with a large amount of weight then we would recommend using our thicker Nexus honeycomb breadboards instead http://www.thorlabs.de/navigation.cfm?guide_id=44 or even an optical table http://www.thorlabs.de/navigation.cfm?guide_id=41
elkeneu  (posted 2015-04-27 16:21:55.847)
for stray light sensitive applications it would be useful to have breadboars where the M6 threaded holes do not go all the way through the breadboard.
msoulby  (posted 2015-04-28 07:03:29.0)
Response from Mike at Thorlabs: We have custom breadboard capabilities and have contacted you directly to get more information about the breadboard that you require.
tcohen  (posted 2012-06-25 08:59:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! The current design has the mounting holes for the breadboard counterbored and offset which allows the full surface of the table to be used for mounting components. We would like to discuss the details and benefits of your proposed design with you, but we do not have your email. Please email us at techsupport@thorlabs.com to further discuss your design.
user  (posted 2012-06-18 10:25:09.0)
Opposite mount hole spacing to the hole pattern would be useful. As would having the mount holes counterbored so that the corner three holes in the breadboard can be used.
bdada  (posted 2011-09-20 17:34:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your feedback. The MB series breadboards are made from solid aluminum so they are non-magnetic. We will clarify this on our website.
mabdelrahman  (posted 2011-09-14 08:58:35.0)
Are these breadboards magnetized? It may be useful to add this to the item description. Mohamed Ramy
tor  (posted 2010-12-08 08:31:01.0)
Response from Tor at Thorlabs to bezdecny: Thank you for your suggestion. We are using it to help determine whether this should be added as a stock item. In the meantime, I will contact you for more details to see whether we can provide this to you as a custom item.
bezdecny  (posted 2010-12-07 11:08:17.0)
It would be very useful if you had an option to purchase breadboards with opposite mounting hole spacing to hole pattern. For example a 300mm x 300mm board with M6 thread, but with mounting holes 10" apart.
apalmentieri  (posted 2010-03-05 10:48:42.0)
A response from Adam at Thorlabs: Thanks for your suggestion, we will work to make it easier to submit any required drawings with an RFQ. Please note that all drawings can be emailed to techsupport@thorlabs.com for an immediate quote.
user  (posted 2010-03-04 14:42:52.0)
It would be benifical to be able to attach a drawing to the custom breadboard RFQ page
kbuffington  (posted 2007-09-20 13:53:19.0)
There was no place for feedback on the custom breadboard page. Customers should be able to enter more than one custom breadboard request at a time, before submitting.
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Back to Top

    アルミニウム製ブレッドボード 、厚さ12.7 mm

    • ブレッドボードのサイズ表記:長さ x 幅 x 厚さ
    • ネジ穴:すべてのブレッドボードに25 mm間隔でM6のネジ穴
    • 450 mm未満のボードには4つの取付け用ザグリ穴
    • 幅450 mm以上のボードには5つの取付け用ザグリ穴
    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MB4 Support Documentation
    MB4アルミニウム製ブレッドボード、4" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥7,974
    Today
    MB412 Support Documentation
    MB412Customer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、4" x 12" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥12,243
    In Stock Overseas
    MB6 Support Documentation
    MB6アルミニウム製ブレッドボード、6" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥9,302
    In Stock Overseas
    MB612F Support Documentation
    MB612FCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、6" x 12" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥16,468
    In Stock Overseas
    MB618 Support Documentation
    MB618Customer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、6" x 18" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥23,350
    In Stock Overseas
    MB624 Support Documentation
    MB624アルミニウム製ブレッドボード、6" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥28,476
    In Stock Overseas
    MB636 Support Documentation
    MB636アルミニウム製ブレッドボード、6" x 36" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥35,690
    Lead Time
    MB648 Support Documentation
    MB648アルミニウム製ブレッドボード、6" x 48" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥50,307
    In Stock Overseas
    MB8 Support Documentation
    MB8アルミニウム製ブレッドボード、8" x 8" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥13,953
    In Stock Overseas
    MB810 Support Documentation
    MB810アルミニウム製ブレッドボード、8" x 10" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥21,451
    In Stock Overseas
    MB1012 Support Documentation
    MB1012アルミニウム製ブレッドボード、10" x 12" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥25,056
    In Stock Overseas
    MB12 Support Documentation
    MB12アルミニウム製ブレッドボード、12" x 12" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥28,101
    Today
    MB1218 Support Documentation
    MB1218アルミニウム製ブレッドボード、12" x 18" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥34,988
    In Stock Overseas
    MB1224 Support Documentation
    MB1224アルミニウム製ブレッドボード、12" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥49,317
    In Stock Overseas
    MB1236 Support Documentation
    MB1236アルミニウム製ブレッドボード、12" x 36" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥60,748
    In Stock Overseas
    MB1248 Support Documentation
    MB1248アルミニウム製ブレッドボード、12" x 48" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥93,590
    In Stock Overseas
    MB1445 Support Documentation
    MB1445アルミニウム製ブレッドボード、14" x 45" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥133,264
    In Stock Overseas
    MB1456 Support Documentation
    MB1456アルミニウム製ブレッドボード、14" x 56" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥163,639
    In Stock Overseas
    MB18 Support Documentation
    MB18アルミニウム製ブレッドボード、18" x 18" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥50,872
    In Stock Overseas
    MB1824 Support Documentation
    MB1824アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥69,974
    In Stock Overseas
    MB1830 Support Documentation
    MB1830アルミニウム製ブレッドボード、18" x 30" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥89,603
    In Stock Overseas
    MB1836 Support Documentation
    MB1836アルミニウム製ブレッドボード、18" x 36" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥105,921
    In Stock Overseas
    MB2424 Support Documentation
    MB2424アルミニウム製ブレッドボード、24" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥91,748
    In Stock Overseas
    MB2436 Support Documentation
    MB2436アルミニウム製ブレッドボード、24" x 36" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥129,277
    In Stock Overseas
    MB2448 Support Documentation
    MB2448アルミニウム製ブレッドボード、24" x 48" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥173,320
    Today
    MB30 Support Documentation
    MB30アルミニウム製ブレッドボード、30" x 30" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥121,683
    In Stock Overseas
    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MB1015/M Support Documentation
    MB1015/Mアルミニウム製ブレッドボード、100 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥7,974
    Today
    MB1030/M Support Documentation
    MB1030/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、100 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥12,243
    Today
    MB1515/M Support Documentation
    MB1515/Mアルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥9,302
    Today
    MB1530F/M Support Documentation
    MB1530F/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥16,468
    Today
    MB1545/M Support Documentation
    MB1545/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 450 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥23,350
    Today
    MB1560/M Support Documentation
    MB1560/Mアルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥28,476
    Today
    MB1590/M Support Documentation
    MB1590/Mアルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 900 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥35,690
    Today
    MB15120/M Support Documentation
    MB15120/Mアルミニウム製ブレッドボード、150 mm x 1200 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥50,307
    Today
    MB2020/M Support Documentation
    MB2020/Mアルミニウム製ブレッドボード、200 mm x 200 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥13,954
    Today
    MB2025/M Support Documentation
    MB2025/Mアルミニウム製ブレッドボード、200 mm x 250 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥21,452
    Today
    MB2530/M Support Documentation
    MB2530/Mアルミニウム製ブレッドボード、250 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥25,058
    Today
    MB3030/M Support Documentation
    MB3030/Mアルミニウム製ブレッドボード、300 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥28,104
    Today
    MB3045/M Support Documentation
    MB3045/Mアルミニウム製ブレッドボード、300 mm x 450 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥34,990
    Today
    MB3060/M Support Documentation
    MB3060/Mアルミニウム製ブレッドボード、300 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥49,321
    Today
    MB3090/M Support Documentation
    MB3090/Mアルミニウム製ブレッドボード、300 mm x 900 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥60,748
    Today
    MB35115/M Support Documentation
    MB35115/Mアルミニウム製ブレッドボード、350 mm x 1150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥133,264
    In Stock Overseas
    MB30120/M Support Documentation
    MB30120/Mアルミニウム製ブレッドボード、300 mm x 1200 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥93,590
    Today
    MB35142/M Support Documentation
    MB35142/Mアルミニウム製ブレッドボード、350 mm x 1425 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥163,639
    In Stock Overseas
    MB4545/M Support Documentation
    MB4545/Mアルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 450 mm x 12.7mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥50,876
    Today
    MB4560/M Support Documentation
    MB4560/Mアルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥69,978
    Today
    MB4575/M Support Documentation
    MB4575/Mアルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 750 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥89,603
    Today
    MB4590/M Support Documentation
    MB4590/Mアルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 900 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥105,929
    Today
    MB6060/M Support Documentation
    MB6060/Mアルミニウム製ブレッドボード、600 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥91,754
    Today
    MB6090/M Support Documentation
    MB6090/Mアルミニウム製ブレッドボード、600 mm x 900 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥129,277
    Today
    MB60120/M Support Documentation
    MB60120/Mアルミニウム製ブレッドボード、600 mm x 1200 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥173,320
    Today
    MB7575/M Support Documentation
    MB7575/Mアルミニウム製ブレッドボード、750 mm x 750 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥121,683
    Today
    Back to Top

    アルミニウム製ブレッドボード、厚さ19.05 mm

    • ブレッドボードのサイズ表記:長さ x 幅 x 厚さ
    • ネジ穴:すべてのブレッドボードに25 mm間隔でM6のネジ穴
    • 取付け用ザグリ穴:5つ
    • 標準的な厚さのブレッドボードに比べて変形量が小さい
    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MBH1224 Support Documentation
    MBH1224Customer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、12" x 24" x 3/4"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥67,912
    Lead Time
    MBH18 Support Documentation
    MBH18Customer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、18" x 18" x 3/4"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥70,057
    In Stock Overseas
    MBH1824 Support Documentation
    MBH1824Customer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 3/4"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥96,359
    In Stock Overseas
    MBH24 Support Documentation
    MBH24Customer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、24" x 24" x 3/4"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥126,345
    In Stock Overseas
    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MBH3060/M Support Documentation
    MBH3060/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、300 mm x 600 mm x 19.05 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥67,912
    Today
    MBH4545/M Support Documentation
    MBH4545/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 450 mm x 19.05 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥70,057
    In Stock Overseas
    MBH4560/M Support Documentation
    MBH4560/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 19.05 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥96,359
    Today
    MBH6060/M Support Documentation
    MBH6060/MCustomer Inspired! アルミニウム製ブレッドボード、600 mm x 600 mm x 19.05 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥126,345
    Today