6-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)


  • Adjuster Lengths from 0.38" to 2.00"
  • 0.0083" Travel per Revolution

LN6120

F6USN1P

F6USK1L

F6USK1

F6US050

F6US075

F6US100

5/64"
Hex Socket

Related Items


Please Wait

特長

  • 120 TPIの微調整
  • ネジ端には2 mm(5/64インチ)の六角ソケット付き
  • 取外し可能な調整ノブにより、六角レンチ無しでも調整可能
  • ネジ組み込み用ネジブッシュおよび止めナット

こちらの六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)は小型マウントにご使用いただけます。厳しい公差を有しているため、滑らかに動かすことができ、長期安定性に優れています。当社ではANSIネジ規格 Class 3に対応する仕様を適用しています。当社の全ての六角穴付き精密アジャスターネジは公差精度が高く、対応する部品にスムーズに結合できるようにあらかじめ潤滑油が塗布されています。ネジは当社のアジャスターネジとネジブッシュとの互換性を保証するために、マスターゲージで個別に検査されています。

Threaded Bushing Application

精密アジャスターネジをオプトメカニクスシステムに組み込む方法

組立プロセスは、ネジ付きブッシュを取り付けるのに適したサイズの穴を作ることから始めます。ネジブッシュと相手部品のアジャスターネジの嵌合精度が高いので、取り付けの際にはできる限り圧入は避けてください。当社では、長期的に優れた性能を保ち、恒久的な効果のある嫌気性接着剤を用いています。

当社ではLoctite社の嫌気性接着剤(型番680)またはその相当品の使用をお勧めします。部品の接着部分の強度を最大にするためには、Loctite社が提供する説明書の指示に細かく従ってください。Loctite社ではネジブッシュと取付けプレートの間の隙間寸法を細かく規定しています。最もよくある失敗の原因は、接着する部品間の隙間が適切でないことによります。適切な隙間をとることで、接着剤の量を適切にすることができます。

組み立て時には、少量のLoctite接着剤をネジブッシュのみに塗布します。取り付けるときは、ブッシュを回転させて接着剤が均一に分布するようにします。挿入後、周囲の余分な接着剤は取り除いてください。

右図のように、相手部品となるブッシュのフランジ部分は、ネジとブッシュを組み合わせた後に、軸方向の荷重を支える設計になっています。

ドリル穴加工およびタップ穴加工

当社の精密アジャスタネジには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタネジを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタネジ用のパイロット穴径は0.130" ±0.001"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズ#30 (0.1285")です。その後、6-120ネジでタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。

Contact Thorlabs

量産用ならびに
カスタム仕様精密ネジ

当社ではカスタム仕様ならびに量産(OEM)対応のとブッシュを様々なネジ径、長さ、TPIで製造しております。 詳細については当社までお問い合わせください。

精密ネジの生産能力

当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。

ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。

高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。

精密ネジの製造


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

6-120六角穴付き精密アジャスータネジ(微調整ネジ)

  • 9.7 mm~50.8 mmまでの6種類の長さをご用意
  • 2 mm(5/64インチ)六角レンチに対応
  • 最大許容荷重:7.3 kg

当社の高精度な6-120六角穴付きアジャスータネジ(微調整ネジ)は、2 mm(5/64インチ)六角レンチ、取外し可能な調整ノブ6-120(下記参照)、またはつまみネジ型六角レンチHKTS-5/64(下記参照)で調整できます。六角アジャスターネジF6USシリーズの滑らかな調整を維持できる最大許容荷重は7.3 kgです。外径は3.5052 mmで、対応する部品にスムーズに結合できるようにあらかじめ潤滑油が塗布されています。アジャスターネジ本体はSUS304ステンレススチール製です。球面チップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。

ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスターネジには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスターネジを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.130" ±0.001"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズ#30 (0.1285")です。その後、6-120ネジでタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6US038 Support Documentation
F6US0386-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ0.38インチ(インチ規格)
¥959
7-10 Days
F6US050 Support Documentation
F6US0506-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ0.50インチ(インチ規格)
¥1,089
7-10 Days
F6US075 Support Documentation
F6US0756-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ0.75インチ(インチ規格)
¥1,232
7-10 Days
F6US100 Support Documentation
F6US1006-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ1.00インチ(インチ規格)
¥1,284
7-10 Days
F6US150 Support Documentation
F6US1506-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ1.50インチ(インチ規格)
¥1,508
7-10 Days
F6US200 Support Documentation
F6US2006-120六角穴付き精密アジャスターネジ(微調整ネジ)、長さ2.00インチ(インチ規格)
¥1,676
7-10 Days
Back to Top

6-120取外し可能調整ノブ

  • 6-120 六角アジャスターネジ(微調整ネジ)と使用
  • 貫通穴によってアジャスタネジの六角ソケットを調整可能
  • 2種類のサイズをご用意
  • ローレット加工のノブによって調整感度が向上

取り外し可能なノブF6USK1およびF6USK1Lを6-120六角穴付きアジャスタネジF6USシリーズにねじ込むことにより、六角レンチを使用しなくても調整が可能となります。これにより、様々な用途において素早く容易な調整が可能となります。アジャスターノブは、Ø7.1 mmとØ14.7 mmの2つのサイズをご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6USK1 Support Documentation
F6USK16-120取外し可能調整用ノブ(インチ規格)
¥1,760
7-10 Days
F6USK1L Support Documentation
F6USK1L6-120取外し可能調整用ノブ、大径(インチ規格)
¥2,013
7-10 Days
Back to Top

6-120ネジブッシュ

  • 滑合用途向け
  • 2種類の長さをご用意
  • 510リン青銅製(真空対応:10-6 Torr)
  • 推奨口径:5.702 mm +0.013 mm/-0.000 mm

6-120ネジブッシュは、一般的にアジャスターネジ(微調整ネジ)が必要な個所に滑入して取り付けられます。当社の精密アジャスターネジの公差は小さいため、ブッシュの圧入はお勧めしません。この6-120ブッシュは口径5.702 mm +0.013 mm/-0.000 mmの孔に滑入させることをお勧めいたします。ブッシュはリン青銅製で、真空対応など真ちゅう製よりも利点があります。真空で使用する場合は、使用する前に超音波洗浄でグリースや微粒子などを除去することをお勧めします。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
F6USN1P Support Documentation
F6USN1P6-120ネジブッシュ、リン青銅製、長さ6.4 mm(インチ規格)
¥1,088
7-10 Days
F6USN2P Support Documentation
F6USN2P6-120ネジブッシュ、リン青銅製、長さ9.5 mm(インチ規格)
¥1,402
7-10 Days
Back to Top

6-120止めナット

  • 外径部には締め付けに便利なローレット加工
  • 材料:510リン青銅
  • 真空対応:10-6 Torr

止めナットLN6120の外径部は、ナットを緩めたり締めつけたりするときに握りやすいローレット加工となっております。止めナットは510リン青銅製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。横穴があるため、六角レンチを使って締めつけることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LN6120 Support Documentation
LN61206-120止めナット(インチ規格)
¥1,385
7-10 Days
Back to Top

2 mm(5/64インチ)六角レンチ型アジャスタ

POLARIS-K1 with HKTS-5/64 Adjuster
Click for Details

アジャスタHKTS-5/64が挿入されたPOLARIS-K1E2
  • 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
  • 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
  • 六角チップは取り替え可能
  • 1パック4個入り

この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。

つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HKTS-5/64 Support Documentation
HKTS-5/64Customer Inspired! 2 mm(5/64インチ)つまみネジ型六角レンチ、4個入り
¥3,894
Today