チューナブルレンズ、16 mmまたは30 mmケージプレート取付け済み
- TLens®* Tunable Lens Has Variable Focus from 20 cm to Infinity
- Compatible with Thorlabs’ Piezo Controllers
- Mounted in 16 or 30 mm Cage Plates
VL19C
Tunable Lens Mounted in 30 mm Cage Plate with SM1 Threading and 8-32 Taps
VL19S
Tunable Lens Mounted in 16 mm Cage Plate with SM05 Threading and 4-40 Taps
VL19S/M
Tunable Lens Mounted in 16 mm Cage Plate with SM05 Threading and M3 x 0.5 Taps
VL19C/M
Tunable Lens Mounted in 30 mm Cage Plate with SM1 Threading and M4 x 0.7 Taps
*TLens® is a registered trademark of poLight ASA.
Please Wait
特長
- 焦点距離: 20 cm~無限遠
- 2種類のケージプレートに取付け済み
- 16 mmケージプレート: SM05ネジとØ6 mmミニシリーズポスト取付け用のM3 x 0.5タップ穴付き
- 30 mmケージプレート: SM1ネジとØ12 mmおよびØ12.7 mmポスト取付け用のM4 x 0.7タップ穴付き
- 応答時間: < 1 ms (最終漸近値の63.2%に到達するまでの時間)
- 有効径: Ø1.9 mm
- 非常に低い消費電力: < 1 mW
- 使用可能なピエゾコントローラ: 当社の0~50 Vの電圧範囲をカバーするコントローラ
- 平均透過率: 95% (典型値、波長範囲400~650 nm)
- 透過波面誤差: < 50 nm
こちらのケージプレートに取り付けられたチューナブルレンズは、400~650 nmにおいて平均透過率95%(典型値)を有し、また焦点距離を20 cm~無限遠の範囲で調整できます。そのため共焦点顕微鏡や光コヒーレンストモグラフィなどの、カスタム仕様の実験用光学セットアップにご利用いただくのに適しています。これらのチューナブルレンズはTLens®*技術を採用したMEMSベースの製品で、人間の目の機能を再現するように設計されています。応答時間<1 msの高速フォーカスを実現するとともに、視野を一定に保ち、磁気干渉も発生させず、消費電力<1 mWも実現しています。ピエゾアクチュエータを制御してレンズの焦点距離を設定するには、レンズの筐体上部のオス型SMCコネクタと当社のピエゾコントローラを、SMCケーブル(別売り)で接続する必要があります。チューナブルレンズの制御には、K-CubeピエゾコントローラKPZ101や1チャンネル開ループピエゾコントローラMDT694Bなど、50 V以上の電圧出力が可能な当社のピエゾコントローラであればご使用いただけます。ただし、絶対最大定格を超えないようにご注意ください(「仕様」タブ参照)。
チューナブルレンズVL19S/Mの側面にはØ6 mm ミニシリーズポスト取付け用のM3 x 0.5タップ穴が3つと、SRシリーズケージロッド取付け用の4.0 mm貫通穴が4つあります。SRシリーズケージロッドは、いずれも#4-40ロックネジで固定できます(1.3 mm六角レンチ使用)。さらに、16 mmケージキューブに取り付けるための、#3-48キャップスクリュ用の貫通穴も4つあります。チューナブルレンズVL19C/Mには、当社のØ12 mmおよびØ12.7 mmポスト取付け用のM4 x 0.7タップ穴が3つと、ERシリーズケージロッド取付け用の6.0 mm貫通穴が4つあります。ERシリーズケージロッドは、いずれもM4 x 0.7ロックネジで固定できます(2 mm六角レンチ使用)。 チューナブルレンズVL19S/MおよびVL19C/Mの片面には、M8 x 0.50の内ネジ(VL19S/Mは深さ3.0 mm、VL19C/Mは深さ2.8 mm)が付いており、当社の成型ガラス非球面レンズのような非球面レンズを取り付けることができます。これは、チューナブルレンズを顕微鏡やファイバ結合用に使用する際に、イメージング能力を向上させるとともに球面収差を補正するうえで有用です。
*TLens®はpoLight社の登録商標です。
Click to Enlarge
Click for Raw Data
上のグラフでは、室温におけるマウント無しチューナブルレンズの屈折力(Optical Power)と電圧の関係を例示しています。実線は、無限遠と最短焦点距離の間を走査したときの測定値です。電圧を上げた場合と下げた場合の屈折力の応答性を見ることができます。点線は、電圧範囲を拡大したときの屈折力と電圧の関係を示しています。
Click to Enlarge
Click for Raw Data
上のグラフはチューナブルレンズの典型的な透過率を示しています。青い網掛け領域は仕様として規定された波長範囲400~650 nmを示しており、この範囲で最良の性能が得られます。
Click to Enlarge
Click for Raw Data
上の曲線は、マウント無しチューナブルレンズの特性の典型的な温度依存性を示しています(室温(25 °C)、-20 °C、80 °Cにおける値を例示)。レンズの特性の温度依存性に影響を与える可能性のある応力は、当社のケージプレートマウントでは無視できます。
Posted Comments: | |
Zeyang Li
 (posted 2024-04-01 23:53:50.73) Do you have products with higher transmission at 780nm? The current one only transmits about 80% at 780nm. jdelia
 (posted 2024-04-03 08:12:39.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not have a tunable lens with higher transmission at 780 nm as our current selection is optimized for 400 - 650 nm. That said, I could certainly forward your feedback to our design engineers via our internal suggestion forum for future consideration as a catalog item. |