半導体レーザおよびフォトダイオード用アクセサリ
- Sockets for Photodiodes and Laser Diodes
- Solder-Tail and Pass-Through Designs for Photodiodes
- ESD-Protected, Strain-Relieved Assemblies Provide Safe
and Convenient Access to Laser Diodes
SR9A
S8060
8060-2
S8060-4
S7060R
STO8S
STO5P
STO46P
Please Wait
当社ではフォトダイオードならびに半導体レーザをシステムに簡単に組み込むための様々なアクセサリをご用意しております。 当社のフォトダイオード用ソケットはシステムに対して恒久的なはんだ付けができますが、ソルダーテール型(差し込み接続)設計と貫通設計の両方をご用意しております。 貫通ピン型ソケットは、リード線を直接レセプタクル内に通すのでリード線を短く切る必要がなく、よって(切断の際に)デバイスに損傷を与えるリスクも低くなります。フォトダイオード用ソケットは、このページでご紹介している当社のフォトダイオードパッケージTO-5、TO-8、TO-18、TO-39、TO-46に対応します。半導体レーザ用ソケットもご用意しております。こちらは製品組み込み用途(OEM用途)に適しています。これらのソケットは、当社のØ5.6 mm~Ø9 mmの半導体レーザーパッケージにお使いいただけます。こちらのページの半導体レーザ用ソケットと、直径が6.1 mmおよび9.1 mmのフォトダイオードソケットは、5個入りのセットでもご提供しています。当社が豊富に取り揃えているストレインリリーフアセンブリを用いると、Ø5.6 mm~Ø9 mmの半導体レーザを当社の半導体レーザドライバに接続するのに便利です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- フォトダイオードパッケージTO-5、TO-8、TO-18、TO-39、TO-46に対応するソケット
- ソルダーテール型(差し込み接続)、または貫通型レセプタクルの設計
- FR4-PCBベース(厚さ3.18 mm)
- 直径6.1 mmおよび9.1 mmのフォトダイオードソケットは、5個入りのセットでもご提供しています。
当社では、TO-Can型パッケージの様々なフォトダイオードに対応するソケットをご用意しております。STO46S、STO5S、STO8Sは、ソルダーテール型(差し込み接続)設計になっており、システムに恒久的にはんだ付けできます。STO46P、STO5P、STO8Pには、デバイスのピンが貫通するレセプタクル構造になっており、長いリード線付きの半導体デバイス向けに設計されました。貫通穴にはリード線を直接通すことができるので、リード線の切断により与える半導体デバイスへの損傷の恐れがなくなります。
ソルダーテールタイプも貫通タイプのどちらも、熱によりフォトダイオードを損傷しないよう、フォトダイオードを取り付ける前にはんだ付けすることをお勧めします。
フォトダイオード用ソケットは、当社のマウント無しフォトダイオード、ピグテール付きフォトダイオード、校正済みフォトダイオードに対応します。1 GHzの帯域幅で使用することはお勧めしません。
- Ø3.8 mm、Ø5.6 mm、Ø9 mmまたはTO-5 Can型半導体レーザに対応
- ベリリウム銅(BeCu)金メッキ仕上げの3ピンまたは4ピンタイプ
- 5個セットもご用意
当社にはØ3.8 mm、Ø5.6 mm、Ø9 mmならびにTO-5 Can型の幅広い半導体レーザーパッケージに 対応するソケットを各種取り揃えております。ソケットはBeCu金メッキ仕上げでRoHSに準拠しています。 ソケットS8060ならびにS8060-4にはパッケージ上部に極性を示すドットが付いています(詳しくは下の図面をご覧ください)。色は製造ロットにより異なり、白、オフホワイト、黒、または薄茶になります。
Item # Prefixa | Supported Pin Style | Component Socket | Max LD Forward Voltage |
---|---|---|---|
SR9A | A and E | S8060 | 3.3 V |
SR9B | B and H | S8060 | |
SR9C | C and H | S8060 | |
SR9D | D | S8060-4 | |
SR9F | F and G | S8060-4 | |
SR9HA | A and E | S8060 | 7.5 V |
SR9HB | B and H | S8060 | |
SR9HF | F and G | S8060-4 |
Diode Compatibility with Strain Relief Cables | ||
---|---|---|
Laser Diodes | Ø3.8 mm | x |
Ø5.6 mm | o | |
Ø9.0 mm | ||
TO Can Packages | TO-5 | x |
TO-18 | o | |
TO-46 | o |
- Ø5.6 mmまたはØ9 mm半導体レーザ用に設計
- レーザーソケットと0.91 mのシールドケーブルが付属
- 一部の半導体レーザ用アクセサリに取付け可能な外ネジ13/32"-40付き
- 静電気放電の影響を抑制するためのクランプダイオードならびに逆電圧保護ダイオードを内蔵
- LDC200Cシリーズレーザ用コントローラに直接接続するためのDB9コネクタ付きもご用意
これらのストレインリリーフ&ESD防止ケーブルは、Ø5.6 mmまたはØ9 mm半導体レーザを当社の半導体レーザ用コントローラに接続するのに便利な製品となっております。 各モデルには、小さなプリント基板(PCB)を取付けたレーザーソケットが付いています。 PCBは半導体レーザに発生しうる逆電圧を阻止するショットキーダイオードとともに、半導体レーザに対する過度の電圧やESDを短絡させるツェナーダイオードを内蔵しています。
各モデルは1つ以上の標準的な半導体レーザのピンスタイルに対応します(下記の略図をご覧ください)。また当社の半導体レーザーコリメート用チューブおよび集光用チューブ、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け可能マウントや半導体レーザ用ケージプレートマウントに取付け可能です。 SR9モデルは順方向電圧3.3 V用、SR9Hモデルは順方向電圧が最大7.5 Vの半導体レーザ用に設計されています。DB9コネクタ付き、もしくはコネクタなしでご用意しています。 -DB9が記載されたモデルのピンは当社の半導体レーザ用コントローラに対応しています(互換性はストレインリリーフケーブルとピン配列の図を確認してください)。
注)これらのケーブルは温度調節機能を備えておりません。半導体レーザの温度調節につきましては、半導体レーザーチュートリアルをご参照ください。
サポートするピンコード