ペロン・ブロカプリズム


  • Ideal for Wavelength Separation of a Beam of Light
  • Selected Wavelength Deviated by 90°

ADBU-20

ADB-10

Application Idea

ADB-10 Mounted on a
PRMTZ8 Motorized Rotation Stage

Related Items


Please Wait

一般仕様

  • 寸法公差: ±0.2 mm
  • 角度公差: ±3 min
  • 表面平面度: λ/8
  • 表面品質: 20-10 (スクラッチ&ディグ)

Pellin Broca Prism Drawing

Item #ABHΦ
ADB-1019.0 mm33.0 mm11.0 mm78° 26'
ADB-2038.0 mm66.0 mm22.0 mm78° 26'
ADBU-1019.0 mm33.0 mm11.0 mm78° 26'
ADBU-2038.0 mm66.0 mm22.0 mm78° 26'
ADBV-1019.0 mm33.0 mm11.0 mm78° 26'

特長

  • ビームの波長分離に使用可能
  • 選択波長を90°分離

ペロン・ブロカプリズムは、レーザービームの光高調波を分離したり、群速度分散を補償する場合にお使いいただけます。光はP偏光の反射損失を最小に抑えるブリュースタ角に近い角度でプリズムに入射または出射します。ビームはプリズムから出射する前に内部全反射を受けるので入射ビームと出射ビームの間の角度は90°にプラスして分散のために僅かにズレます。分散は波長が長くなるほど小さくなります。

Pellin Broca Prism Schematic

右の図でプリズムがR点で回転すると、入射ビームおよび出射ビームの形や相対位置は変えずに、90°偏向される光波長を変えることができます。

Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。
Optic Cleaning Tutorial
Item #MaterialDesign Spectrum
λlow to λhighb
Angular Separation Between
λlow & λhigh
Brewster's Angle θB
for λlow to λhigh
Distance D
(Rotation Point)
Aperture
(Square)
ADB-10N-BK7a380 nm - 2.5 μm5.42°56.1° - 56.9°16.1 mm10 mm
ADB-20N-BK7a380 nm - 2.5 μm5.42°56.1° - 56.9°32.2 mm20 mm
ADBU-10UV Fused Silicaa190 - 425 nm11.47°55.7° - 57.4°16.1 mm10 mm
ADBU-20UV Fused Silicaa190 - 425 nm11.47°55.7° - 57.4°32.2 mm20 mm
ADBV-10Calcium Fluoridea180 - 250 nm5.23°55.7° - 56.6°16.1 mm10 mm
  • リンクをクリックすると基板ガラスの仕様がご覧になれます。
  • プリズムは記載されている波長用に設計されていますが、これらの波長の外側でもお使いいただけます。

プリズムのセレクションガイド

当社では、光の反射、反転、回転、分散、偏向、コリメートなどのために、様々なプリズムをご用意しています。下記に掲載されていないプリズムのタイプや基板などについては、当社までお問い合わせください。

ビームステアリング用プリズム

プリズム材質偏向反転

逆転または 回転

図解用途
直角プリズムN-BK7UV溶融石英(UVFS), フッ化カルシウム(CaF2)セレン化亜鉛(ZnSe)90°90°No 1

90°リフレクタで、望遠鏡やペリスコープなどの光学システムに使用可能

180°180°No 1

180°リフレクタで、入射光角に無依存。

非反転ミラーで、双眼鏡で使用可能。

内部全反射型
レトロリフレクタ
(マウント無し
マウント付き)
鏡面反射型
レトロリフレクタ
(マウント無し
マウント付き)
N-BK7180°180°No Retroreflector

180°リフレクタで、入射光角に無依存。

ビームアライメントやビームデリバリで使用。向きの制御が難しい状況でミラーの代替品として使用可能

マウント無し
ペンタプリズム

および
マウント付き
ペンタプリズム
N-BK790°NoNo 1

90°リフレクタで、ビームプロファイルの逆転や反転無し。

アライメントや光調整に使用可能。

ルーフプリズムN-BK790°90°180o 回転 1

90°リフレクタで、像を反転し回転(像が左右上下反対になります)。

アライメントや光調整に使用可能。

マウント無し
ダブプリズム

および
マウント付き
ダブプリズム
N-BK7No180°2回のプリズム回転 1

ダブプリズムは、光の入射面によって像を反転、逆転または回転します。

ビーム回転子の回転方向を決定

180°180°No 1

非逆転ミラーとして機能するプリズム

光学系におけるレトロリフレクタや直角(180°偏向)プリズムと同じ特性。

ウェッジプリズムN-BK72°~10°のモデルNoNo 1

ビームステアリング用途。

1つのウェッジプリズムを回転するとき、光線を偏向角の2倍の角度で円に沿って動かすことが可能。

NoNo Wedge Prism Pair

可変ビームステアリングへの応用。

両方のウェッジを回転した時、光線を、偏向角の4倍の角度で円弧状に動かすことが可能。

プリズムカプラルチル(TiO2) またはGGG可変aNoNo Coupling Prism

光をフィルムに向けて結合するために屈折率の高い基材を使用。

ルチルは nfilm > 1.8に使用。

GGGは nfilm < 1.8に使用。

  • 入射角と屈折率に依存


分散プリズム

プリズム材質偏向反転逆転または  回転図解用途
等辺プリズムF2, N-F2N-SF11, フッ化カルシウム,
セレン化亜鉛(ZnSe)
可変aNoNo 

分散プリズムは回折格子の代替が可能。

白色光を可視領域に分岐するために使用。

分散補償
プリズムペア
UV溶融石英,
フッ化カルシウム(CaF2), SF10, N-SF14
可変式垂直オフセットNoNo Dispersion-Compensating Prism Pair

超短パルスレーザーシステムにおけるパルス広がりの補償。

分散補償や波長調整用の光学フィルタとして使用可能。

ペロン・ブロカ
プリズム
N-BK7,
UV溶融石英, フッ化カルシウム
90°90°No 1

光線の波長分離に使用。90°の位置で出射。

レーザ高調波の分離、群速度分散の補償に使用。

  • 入射角と屈折率に依存

ビーム操作用プリズム

プリズム材質偏向反転逆転または  回転図解用途
アナモルフィック
プリズムペア
N-KZFS8,
N-SF11
可変式垂直オフセットNoNo 1

単軸に沿った可変倍率。

楕円形ビームのコリメートに使用(例:半導体レーザ)。

入射ビームを単軸に縮小・拡大して、楕円形ビームを円形ビームに変換。

円錐(アキシコン)レンズ(UVFS, ZnSe)UV溶融石英(UVFS)またはセレン化亜鉛(ZnSe)可変aNoNo 1

コリメート光源からベッセル型の強度プロファイルの円錐状の非発散ビームを生成。

  • プリズムの物理的角度に依存

偏光状態変更用プリズム(偏光子)

プリズム材質偏向反転逆転または  回転図解用途
グランテーラ
グランレーザα-BBO グランレーザ偏光子
グランテーラ:
方解石

グランレーザ:
α-BBO, 方解石
p 偏光 - 0°

s 偏光 - 112°a
NoNo Glan-Taylor Polarizer

プリズムを2個使った構成と複屈折方解石を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。

プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。

ルチル偏光子ルチル(TiO2)s偏光 - 0°

p偏光は筐体によって吸収
NoNo Rutile Polarizer Diagram

プリズムを2個使った構成と複屈折ルチル(TiO2)を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。

プリズムの境目でp偏光が完全に内部反射されるのに対し、s偏光は透過。

 

ダブルグランテーラ偏光子方解石p偏光 - 0°

s偏光は筐体によって吸収
NoNo Glan-Taylor Polarizer

プリズムを3個使った構成の複屈折方解石を使用し、大きな見込み角で最大の偏光効率を得る。

プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。

グラントムソン
偏光子
方解石p偏光 - 0°

s偏光は筐体によって吸収
NoNo Glan-Thompson Polarizer

プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、高い消光比を維持しながら最大視野を実現。

プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。

ウォラストンプリズム、ウォラストン偏光子石英, フッ化マグネシウム, α-BBO, 方解石, YVO4
対称形のp偏光および
s偏光の偏角
NoNo Wollaston Prism

プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、ビーム移動偏光子で最大の偏角を実現。

s偏光とp偏光は、プリズムから対称方向に偏位。ウォラストンプリズムは分光計や偏光アナライザで使用。

ロションプリズムフッ化マグネシウム ,
YVO4
常光: 0°

異常光:偏角方向
NoNo

プリズムを2個使った構成でMgF2またはYVO4が小さい偏角で高い消光比をもたらします。

異常光は入力光と同じ光軸を伝搬しますが、常光は偏光しません。

ビーム分離
プリズム
方解石2.7または4.0 mmのビーム移動NoNo Beam Displacing Prism

プリズムを1個使った構成の複屈折方解石を使用し、入射ビームを2本の直交する偏光ビームに分岐。

s偏光とp偏光は2.7または4.0 mmで分離。ビーム分離プリズムは、90°分割ができない場合に偏光ビームスプリッタとして使用可能。

フレネル・ロム
リターダ
N-BK7

直線偏光から円偏光へ

垂直オフセット

NoNo Fresnel Rhomb Quarter Wave

λ/4フレネル・ロムリターダは、直線偏光入力を円偏光出力に変換。

複屈折波長板と比較して、幅広い波長でなλ/4リターダンス。

直線偏光を90°回転NoNo Fresnel Rhomb Half Wave

λ/2フレネル・ロムリターダは、直線偏光を90°回転。

複屈折波長板と比較して、幅広い波長で均一なλ/2リターダンス。

  • s偏光方向の光には、p偏光反射が一部含まれています。

ビームスプリッタープリズム

プリズム材質偏向反転

逆転または 回転

図解用途
ビームスプリッターキューブN-BK7分岐比50:50、0°と 90°

sおよびp偏光が互いに10%以内
NoNo Non-polarizing Beamsplitter

プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、ほぼ偏光無依存で分岐比は50:50。

仕様波長範囲内では、偏光無依存型のビームスプリッタとして機能。

偏光ビームスプリッターキューブN-BK7UV溶融石英N-SF1p偏光 - 0°

s偏光 - 90°
NoNo Polarizing Beamsplitter Cube

プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、p偏光を透過し、s偏光を反射。

高度に偏光する際には、透過光を利用。


Posted Comments:
user  (posted 2023-10-13 16:34:06.207)
Do you have a technical drawing showing where the rotation point is in regards to the other facets? Also the lengths of all the sides?
cdolbashian  (posted 2023-10-27 11:25:20.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! All of the requested information is shown within the "Overview" tab on the product page. I have reached out to you directly to share the explicit values with you.
jon.freeman  (posted 2016-01-13 11:01:15.14)
What is the angular tolerance of the "fine ground" sides to the polished faces -we want to use the prism as an angular reference
besembeson  (posted 2016-01-18 10:31:55.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: I will contact you with this information please.
tcohen  (posted 2012-03-09 13:30:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: We are able to offer custom coatings on some of our optics. I have contacted you directly to get more information.
michael.renner  (posted 2012-03-07 10:12:12.0)
Do you also offer a coated version of ADB-10 when working with s-polarized light (antireflection between 420 - 580nm)?
Back to Top

ペロン・ブロカプリズム

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADB-10 Support Documentation
ADB-10ペロン・ブロカプリズム、N-BK7、開口10 mm
¥11,230
7-10 Days
ADB-20 Support Documentation
ADB-20ペロン・ブロカプリズム、N-BK7、開口20 mm
¥16,925
7-10 Days
ADBU-10 Support Documentation
ADBU-10ペロン・ブロカプリズム、UV溶融石英、開口10 mm
¥18,716
7-10 Days
ADBU-20 Support Documentation
ADBU-20ペロン・ブロカプリズム、UV溶融石英、開口20 mm
¥42,151
7-10 Days
ADBV-10 Support Documentation
ADBV-10ペロン・ブロカプリズム、フッ化カルシウム、開口10 mm
¥37,433
7-10 Days