方解石ビーム分離プリズム、マウント付き


  • Separate an Input into Two Orthogonally Polarized Beams
  • Calcite Substrate is Transparent from 350 nm to 2.3 µm
  • 2.7 mm and 4.0 mm Beam Separation Options

BD40

4.0 mm Beam Separation

BD27

2.7 mm Beam Separation

Birefringent Beam Displacers Separate Unpolarized Light into Two Orthogonally Polarized Beams

Related Items


Please Wait
Item #BD27BD40
SubstrateHigh Optical Grade Calcitea
Wavelength Range
(Click for Graph)
350 nm to 2.3 µmb
Damage Threshold20 J/cm2
(1064 nm, 10 ns,
10 Hz, Ø0.433 mm)
Beam Separation (D) @ 1500 nm2.7 mmc4.0 mmc
Length (L)1.10" (2.8 cm)1.60" (4.1 cm)
Clear Aperture10 mm x 10 mm
Beam Deviation< 30 arcsec
Wavefront Distortion< λ/4
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • 方解石は2.3 µmより長波長側において常光と異常光の吸収係数が異なってくるため、これらの偏光子をその波長域で使用することはお勧めしません。
  • クリックするとグラフがご覧いただけます。生データは
    こちらをクリックするとご覧いただけます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。
注意: 方解石は温度の変動に弱い結晶で、熱衝撃を与えると割れます。梱包は熱平衡がとれてから(6~8時間後)開いてください。
Beam Displacer Mechanical Dimensions
Click to Enlarge

方解石ビーム分離プリズムの寸法と光線の進行を示す概略図

特長

  • 直交する2つの偏光出力
  • 2.7 mm、4 mm、特注の分離が可能
  • 入射に平行な出射
  • 最高グレードの方解石
  • 波長範囲:350 nm~2.3 μm
  • Ø25.4 mm(1インチ)の筐体

ビーム分離プリズムは、入射ビームを2つの直交した偏光出射ビームに分離させるために使われています。また、ビームの90°分離が不可能な用途で偏光ビームスプリッタとしてもお使いいただけます。当社のビーム分離プリズムは高品質な単体の方解石から製作されており、350 nm~2.3 μmの波長でお使いいただけます。方解石は損傷を受けやすいソフトな結晶なので、当社の方解石偏光子はØ25.4 mmの金属製筐体に収納されていて、この筐体は光学機器回転マウントを取り付けることができます。方解石の特性に関しては、上の「方解石」タブをクリックしてください。

当社のマウント付きビーム分離プリズムには、ビーム分離2.7 mmまたは4 mmの2つのバージョンがあります。どちらのバージョンでも出射ビームは30 arcsec以内で入射ビームに対して平行です。当社ではFiberBench用の方解石ビーム分離プリズムもご用意しております(こちらからご覧いただけます)。

ビーム分離プリズムは、マウント内にエポキシ剤で接着されているため取り外すことは出来ません。マウント無しの方解石ビーム分離プリズムをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

Birefringent Crystal Beamsplitters
TypeOrdinary Ray AngleaExtraordinary Ray Anglea
Calcite Beam DisplacersParallelParallel
YVO4 Beam Displacers
Rochon PrismsParallelDeviated
Wollaston PrismsDeviatedDeviated
  • 入射ビームに対して
Calcite Beam Displacer
屈折率の偏光依存性を利用した方解石ビーム分離プリズム

当社の方解石ビーム分離プリズムは、高品質な複屈折方解石結晶を材料としています。方解石の複屈折性により、光学軸に対して平行な偏光成分と垂直な偏光成分は異なる屈折率で伝搬します。ビーム分離プリズムでは、この複屈折性により入射ビームを2つの直交する直線偏光ビームに分離します。この光学素子に非偏光の光が垂直に入射したとき、常光は結晶を直進して通過するのに対して、異常光はその波長と結晶の長さに応じた距離だけ離れた位置から出射します。 

方解石ビーム分離偏光子は、ビーム中の互いに直交する偏光成分を分離するのに使用されます。当社の方解石ビーム分離プリズムは単体の長方形方解石(右図参照)と、それを納めているマウントから構成されています。プリズムの長さは、ビームの分離する距離が2.7 mmまたは4.0 mmになるように設計されています。方解石は損傷を受けやすい柔らかい結晶なので、当社の方解石偏光子の多くは金属製の筺体に納められています。これらの筺体は、ネジやアダプタを使って当社のオプトメカニクス製品に簡単に取り付けることができます。

Thorlabs' Calcite Polarizers
Glan-Laser PolarizersGlan-Taylor PolarizersWollaston Polarizers
Mounted Glan-Thompson Polarizers
Unmounted Glan-Thompson Polarizers
Double Glan-Taylor PolarizerBeam Displacers
B
Lens Tube Mounted to PRM1 Rotation Mount
A
Mounting Lens Tube on PRM1 Rotation Mount
Secure the Polarizer in the Mount with a Spanner Wrench
D
Insert the Polarizer in the Lens Tube
C

ビーム分離プリズムの取付け方法

当社の方解石ビーム分離プリズムを回転式マウントPRM1(/M)に取り付けるにはレンズチューブSM1L20を使用します:

  1. まず回転式マウントPRM1(/M)に付属する固定リングSM1RRをはずします。
  2. 図Aのように、レンズチューブのネジ加工された側を挿入して、回転式マウントに締め付けて取り付けます。
  3. レンズチューブを回転させて取り付けた後に(図B)マウント付きビーム分離プリズムをレンズチューブの端部に(回転式マウント側からではない)挿入します(図C参照)。
  4. 次にレンズチューブに付属する固定用リングを使ってビーム分離プリズムを所定の位置に固定します。
  5. 固定用リングの締め付けにはスパナレンチSPW602がお使いいただけます(図D)。

注意: レンズチューブが長すぎる場合には、Ø25.4 mm(Ø1インチ)-SM1シリーズ変換アダプタSM1P1がレンズチューブSM1L20の代わりにお使いいただけます。

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
Philipp Rößner  (posted 2022-11-04 14:21:08.623)
Is it possible to get a Calcite Beam Displacer, 2.7 mm Beam Separation unmounted, but with Antireflective coating? Thank you Best regards Philipp
Raviv Ilani  (posted 2022-09-08 19:06:18.853)
Can you provide me with a quote for a beam separation of 0.050 mm (50 micrometers)?
cdolbashian  (posted 2022-09-26 04:55:58.0)
Unfortunately, creating a calcite beam displacer with 50um separation would be a bit unfeasible given the necessary thickness of the component. I have contacted you directly to discuss other alternatives to your displacement needs.
Christian Marciniak  (posted 2020-06-02 12:18:01.757)
Greetings, can I assume the PER to be in the 1:10,000 - 1:100,000 region on both beams? Cheers
YLohia  (posted 2020-06-03 02:05:23.0)
Hello Christian, thank you for contacting Thorlabs. Yes, that polarization extinction ratio is a reasonable assumption, as long as you are able to pick off both beams.
user  (posted 2019-02-12 18:47:32.527)
Hi, I'd like to know the angle of the optical axis to the horizontal plane.
nbayconich  (posted 2019-03-15 09:06:34.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The calcite's optical axis is 45 degrees with respect to the horizontal plane.
user  (posted 2018-02-03 04:35:23.76)
Hello, I would like to know the refractive index of BD27 at 632.5nm wavelength.
tcampbell  (posted 2018-02-05 09:11:14.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. You can find information on the refractive index on our substrates page, including a graph of the index of refraction vs. wavelength, as well as the Sellmeier equations for the ordinary and extraordinary rays. The link to the page is here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6973&tabname=Calcite
parksj003  (posted 2017-01-16 23:32:51.307)
Hello, I am looking for the beam displacing prisms that will be placed beween the focusing lens (focal length is ~ 200mm) and the CCD camera; different polarization of the beam would focused in the different location in the CCD plane simultaneously. Do you think there is no problem? If so, would you recommend the proper beam displacing prisms for us? *the wavelength of the beam is 500-600 nm. *The beam size that impinges on the beam displacing prism is about 3 mm. Best, Seongjun
tfrisch  (posted 2017-02-17 10:55:22.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about the details of your application and what image you are looking to produce.
angervax  (posted 2016-07-22 10:57:45.59)
Dear Sir/Madam! Is it possible to use Calcite Beam Displacer at 325 nm wavelength? And could the output beams be made unparallel? Thank You!
nick  (posted 2015-05-12 18:02:26.93)
Can you provide me with a quote for a beam separation of 0.050 mm (50 micrometers)?
besembeson  (posted 2015-07-15 10:55:53.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: I will followup with you by email regarding quoting this. This may be very thin.
carlos.macias  (posted 2015-01-26 12:07:26.21)
Is it possible to put an anti-relfection coating on the entry and exit faces?
jlow  (posted 2015-02-03 10:19:23.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We can put AR coating on this. We will contact you directly for details.
IGKIOU  (posted 2014-10-07 04:34:46.203)
Hi, how is the prism fixed on the mount? Is it possible to remove the prism from the mount?
jlow  (posted 2014-10-08 04:12:06.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The prism is epoxied in the Ø1" mount and it is not possible to remove it.
user  (posted 2013-07-18 09:37:28.1)
I'd like to know the approx. damage threshold of BD27 & Bd40. Is it comparable to GL10???
pbui  (posted 2013-07-18 16:30:00.0)
Response from Phong at Thorlabs: Yes, the damage threshold of BD27 and BD40 would be similar to the GL10. Uncoated calcite has a damage threshold of about 500W/cm^2. We will contact you directly to discuss this further.
user  (posted 2013-04-15 18:08:02.91)
Can you please tell me the refractive index of the BD27 prism?
jlow  (posted 2013-04-16 12:11:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: At 1.5µm, the ordinary refractive index is around 1.63457 and for the extraordinary, it is around 1.47743.
tcohen  (posted 2012-05-04 15:59:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! There was a discrepancy between the specified wavefront distortion found on our Wollaston Prism family page and the individual product drawings. The correct specification is lambda/4, the same as these calcite beam displacers. We will update the web presentation to reflect this information.
ahambi  (posted 2012-05-02 08:02:55.0)
Dear Sirs, We are interested in receiving info on your microlens arrays. Two of the most important data we need to know is the concentration of the microlenses and their focal length. I look forward to receiving your feedback. With best regards,
tcohen  (posted 2012-02-29 10:55:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. The calcite crystal in the BD27 is 26.8mm +/- .12mm. In the BD40 it is 39.7mm +/- .12mm.
user  (posted 2012-02-29 06:50:24.0)
What are the tolerances for the length of the calcite crystals?
bdada  (posted 2011-03-04 19:06:00.0)
Response from Buki: Yes, the beam displacers are bidirectional and can be used as either a polarization splitter/combiner or as a polarizer element that removes the angled, orthogonally polarized component of a beam. However, the minimal beam separation we offer is 2.7mm for BD27. The beam displacers are not AR coated, but we can offer custom versions with a coating.
shrotriy  (posted 2011-03-04 12:55:06.0)
Are the beam displacer bidirectional i. e. can these also be used to combine the beams. we are interested in a beam displacer with 2mm or 1mm beam separation to used with HeNe laser (633 nm). Is there anti-reflective coating.
Thorlabs  (posted 2010-07-26 10:54:23.0)
Response from Javier at Thorlabs to acer.su: Thank you for your feedback. We can quote a shorter version of these beam displacers that yields a beam separation of 1.5 mm. I will contact you directly for quoatation details.
acer.su  (posted 2010-07-26 05:52:14.0)
My special requirement is output beam "D" is under 1.5 mm , would you pls check the possibility solution .

偏光子セレクションガイド

当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。

偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。

Wire Grid Polarizers
Film Polarizers
Beamsplitting Polarizers
Polarizer TypeWavelength RangeExtinction RatioTransmissionaAvailable Sizes
Polarizing Plate Beamsplitters405 nm>10 000:1Ø1" and 25 mm x 36 mm
532 nm
633 nm
780 nm
808 nm
1030 nm
1064 nm
1310 nm
1550 nm
Polarizing Bandpass Filters355 nm +6 nm / -9 nm1 000 000:125.2 mm x 35.6 mm
Broadband Polarizing Beamsplitter Cubes
(Unmounted, 16 mm Cage Cube, or 30 mm Cage Cube)
420 nm - 680 nm1000:1e5 mm, 10 mm, 1/2", 20 mmf, 1"f, and 2"
620 nm - 1000 nm
700 nm - 1300 nm
900 nm - 1300 nm
1200 nm - 1600 nm
Wire Grid Polarizing Beamsplitter Cubes
(Unmounted or 30 mm Cage Cube)
400 nm - 700 nm>1 000:1 (AOI: 0° - 5°)
>100:1 (AOI: 0° - 25°)
Graph Icon
P-Pol.


S-Pol.
1"f
Laser-Line Polarizing Beamsplitter Cubes
(Unmounted or 30 mm Cage Cube)
532 nm3000:110 mm, 1/2", 1"f
633 nm
780 nm
980 nm1"f
1064 nm10 mm, 1/2", 1"f
1550 nm
High-Power Laser-Line Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube)355 nm2000:11/2" and 1"f
405 nm
532 nm
633 nm
780 - 808 nm
1064 nm
High-Power, Broadband, High Extinction Ratio Polarizers700 nm - 1100 nm > 1000:1 (700 - 1100 nm)
> 5000:1 (750 - 1000 nm)
 > 10 000:1 (800 - 900 nm)
12.7 mm
(Input/Output Face, Square)
900 nm - 1300 nm>1000:1 (900 - 1300 nm)
>10 000:1 (900 - 1250 nm)
>100 000:1 (980 - 1080 nm)
10 mm and 5 mm
(Input/Output Face, Square)
Calcite Beam Displacers350 nmg - 2.3 µm (Uncoated)-10 mmb
(Clear Aperture, Square)
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Beam Displacers488 nm - 3.4 µm (Uncoated)->3 mm x 5 mm Ellipseh
(Clear Aperture)
2000 nm (V Coated)
alpha-BBO Polarizers
Calcite Polarizers
Quartz Polarizers
Magnesium Fluoride Polarizers
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers
Rutile Polarizers
  • 透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。 各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。
  • 偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • PBS519: TP:TS > 1000:1(平均値)
  • マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石は天然の物質で、350 nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。
  • マウント無し、またはØ12.7 mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。
  • Vコーティング(1064 nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。
Back to Top

マウント付き方解石ビーム分離プリズム

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BD27 Support Documentation
BD27Calcite Beam Displacer, 2.7 mm Beam Separation, Ø1" Housing
¥83,489
Today
BD40 Support Documentation
BD40Calcite Beam Displacer, 4.0 mm Beam Separation, Ø1" Housing
¥104,809
Lead Time